My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
    • View All
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
VF-3YT-EU

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. VF-sarja
  3. VF-3YT-EU

Vain Eurooppa

VF-3YT-EU

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1016 x 660 x 635 mm:n

VF-3YT-EU on erityisesti konfiguroitu versio myydyimmästä VF-3YT-mallistamme, jota tarjoamme Euroopan markkinoilla erikoishintaan. 

  • 10 000 rpm:n inline-suorakäyttökara
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1-malli
  • Valmius karanläpijäähdytykseen
  • Suurempi Y-akselin liikealue kuin VF-3-EU:ssa

TÄMÄ MALLI ON SAATAVILLA VAIN EUROOPASSA

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 10k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

VF-SARJA

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Automaatio
    • Koneen tiedot
    • Pyöröpöytien sopivuustaulukko

    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 40.00 in 1016 mm
    Y-akseli 26.00 in 660 mm
    Z-akseli 25.00 in 635 mm
    Karanpäästä pöytään (~ maks.) 29.2 in 742 mm
    Karanpäästä pöytään (~ väh.) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
    Suurin nopeus 10000 rpm 10000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Maksimivääntömomentti valinnaisella vaihdelaatikolla 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kartio CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Jäähdytys Coolant Jacket Coolant Jacket
    Pöytä S.A.E METRIC
    Pituus 54.0 in 1372 mm
    Leveys 24.0 in 610 mm
    T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-uran keskipisteen etäisyys 3.15 in 80 mm
    Vakio-T-urien määrä 7 7
    Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 3500 lb 1588 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Suurin leikkaus 500 ipm 12.7 m/min
    Pikaliikkeet X-akselilla 710 ipm 18.0 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 710 ipm 18.0 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 2550 lbf 11343 N
    Maks työntövoima Y 4100 lbf 18238 N
    Maks työntövoima Z 4100 lbf 18238 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tyyppi SMTC SMTC
    Kapasiteetti 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Työkalun suurin pituus 13.00 in 330 mm
    Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
    Työkalusta työkaluun (ka.) 2.80 s 2.80 s
    Lastusta lastuun (ka.) 3.60 s 3.60 s
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 10000 rpm 10000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 156.0 in x 102.0 in x 109.0 in 397 cm x 260 cm x 277 cm
    Vientipaletti 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Paino 12560 lb 5697.0 kg
    Kotimainen paletti ja 50+1 SMTC 156 in x 102 in x 127 in 397 cm x 260 cm x 323 cm
    Vientipaletti ja 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Paino ja 50+1 SMTC 16500 lb 7485 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 156.0 in x 102.0 in x 134.5 in 396 cm x 259 cm x 342 cm
    Weight w/70+1 SMTC 13,200 lb 5,987.0 kg

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 10 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Ikkunan ilmapuhallus
    • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Valmius karanläpijäähdytykseen
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
    • Lastujen pesutoiminto
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
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Kiinteä kierteytys
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Toimitus

    • Nostovaruste

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset

    VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

    TILAA SÄÄSTÄVÄ

    KUSTANNUSTEHOKAS

    HELPPO INTEGROIDA

    HELPOSTI OPITTAVISSA

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    OHEISTUOTTEET

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 10 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Ikkunan ilmapuhallus
    • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Valmius karanläpijäähdytykseen
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
    • Lastujen pesutoiminto
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
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Kiinteä kierteytys
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Toimitus

    • Nostovaruste

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros
    • Vääntömomenttitaulukko
    • Käyttöoppaat
    • Automaatiovaihtoehdot ja kokoonpanotaulukko
    • Puristinvaihtoehtojen ja -kokoonpanojen taulukko

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    HAASIN PURISTINVAIHTOEHTOJEN JA KOKOONPANOJEN TAULUKKO

    ILMAPURISTIMET | HYDRAULIPURISTIMET

    OHEISTUOTTEET

    Suurempi työalue

    Haas VF-4

    VF-4-EU

    CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 508 x 635 mm:n

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 10k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Pienempi työalue

    Haas VF-2YTSS-EU

    VF-2YT-EU

    CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 10k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    SUPERNOPEA MALLI

    Haas VF-3SSYT

    VF-3SSYT-EU

    Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1016 x 660 x 635 mm:n

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 12k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
    HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
    TH450 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA2TS VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C2 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C3 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C4 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5CS VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRC160 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRC210 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160-2 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160SP VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160SS VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210-2 VF-3YT-EU VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HRT210M VF-3YT-EU VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HRT210SP VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310SP VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT450 VF-3YT-EU VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HRTA5 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRTA6 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C2 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C3 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C4 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR160 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR160-2 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR200Y VF-3YT-EU VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    TR210 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR310 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT100 VF-3YT-EU VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    TRT160 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT210 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT70 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210HT VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210SS VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TH240 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C-T VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C3-T VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C4-T VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT310 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310SS VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C2-T VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    LT350 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210VM VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    LT260 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT200HS VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HQDA5 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HQDA6 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210S VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HDD255 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.