Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
VF-3YT-EU

  1. Vertikalni rezkarji
  2. v nizu
  3. VF-3YT-EU

Samo za Evropo

VF-3YT-EU

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Vertikalni CNC-rezkar s hodi 1016 x 660 x 635 mm

VF-3YT-EU je posebej konfigurirana različica našega najbolje prodajanega VF-3YT, ki jo ponujamo evropskemu trgu po posebni ceni. 

  • Direktni pogon vretena z 10.000 vrt./min
  • Stranski menjalec orodij 30+1
  • Pripravljeno za sistem hlajenja skozi vreteno
  • Več hoda osi Y kot VF-3-EU

TA MODEL JE NA VOLJO SAMO V EVROPI

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 10k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

SERIJA VF

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    SESTAVI IN PREVERI CENO
    Stik z distributerjem
    • Sestavi in preveri ceno
    • Specifikacije
    • Avtomatizacija
    • Podatki o stroju
    • Preglednica ustreznih delilnikov

    Gibanje S.A.E METRIC
    X-os 40.00 in 1016 mm
    Y-os 26.00 in 660 mm
    Z-os 25.00 in 635 mm
    Čelo vretena do mize (~ maks.) 29.2 in 742 mm
    Čelo vretena do mize (~ min) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. hitrost 10000 rpm 10000 rpm
    Maks. navor 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Maks. navor z opcijo menjalnika 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hlajenje Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tabela S.A.E METRIC
    Dolžina 54.0 in 1372 mm
    Širina 24.0 in 610 mm
    Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Razdalja med T-utori 3.15 in 80 mm
    Število standardnih T-utorov 7 7
    Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 3500 lb 1588 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. rezkanje 500 ipm 12.7 m/min
    Hodi na X 710 ipm 18.0 m/min
    Hitri hodi na Y 710 ipm 18.0 m/min
    Hitri hodi na Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. sila X 2550 lbf 11343 N
    Maks. sila Y 4100 lbf 18238 N
    Maks. sila Z 4100 lbf 18238 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Vrsta SMTC SMTC
    Kapaciteta 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maks. dolžina orodja (od črte) 13.00 in 330 mm
    Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
    Od orodja do orodja (povprečno) 2.80 s 2.80 s
    Od odrezka do odrezka (povprečno) 3.60 s 3.60 s
    Splošno S.A.E METRIC
    Kapaciteta emulzije 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
    Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Hitrost vretena 10000 rpm 10000 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domača paleta 156.0 in x 102.0 in x 109.0 in 397 cm x 260 cm x 277 cm
    Izvozna paleta 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Teža 12560 lb 5697.0 kg
    Domača paleta s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 156 in x 102 in x 127 in 397 cm x 260 cm x 323 cm
    Izvozna paleta s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Teža s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 16500 lb 7485 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 156.0 in x 102.0 in x 134.5 in 396 cm x 259 cm x 342 cm
    Weight w/70+1 SMTC 13,200 lb 5,987.0 kg

    OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

    * Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

    Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

    ** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

    POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

    † Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

     

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno z 10.000 rpm

    Menjalci orodja

    • Stranski menjalec orodij 30+1

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • Sistem izpihovanja oken
    • 55-galonski rezervoar za emulzijo
    • Pripravljeno za sistem hlajenja skozi vreteno
    • Večstopenjska črpalka emulzije
    • Funkcija izpiranja odrezkov

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Togo vrezovanje navojev
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Odprema

    • Sistem za dvig stroja

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije

    ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

    PROSTORSKO UČINKOVITO

    STROŠKOVNO UČINKOVITO

    ENOSTAVNA VGRADNJA

    ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

    RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

    TEHNIČNI DOKUMENTI

    POVEZANI IZDELKI

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno z 10.000 rpm

    Menjalci orodja

    • Stranski menjalec orodij 30+1

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • Sistem izpihovanja oken
    • 55-galonski rezervoar za emulzijo
    • Pripravljeno za sistem hlajenja skozi vreteno
    • Večstopenjska črpalka emulzije
    • Funkcija izpiranja odrezkov

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Togo vrezovanje navojev
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Odprema

    • Sistem za dvig stroja

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije
    TEHNIČNI DOKUMENTI
    • Model 3D (ZIP)
    • Navodila za namestitev
    • Skica postavitve
    • Graf navora
    • Priročnik za operaterja
    • Izbirne možnosti avtomatizacije in načrt konfiguracij
    • Izbirne možnosti primežev in načrt konfiguracij

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    HAAS MOŽNOSTI PRIMEŽEV IN KONFIGURACIJSKA KARTA

    PNEVMATSKI PRIMEŽI | HIDRAVLIČNI PRIMEŽI

    POVEZANI IZDELKI

    Večje delovno območje

    Haas VF-4

    VF-4-EU

    Vertikalni CNC-rezkar s hodi 1.270 x 508 x 635 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 10k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    Manjše delovno območje

    Haas VF-2YTSS-EU

    VF-2YT-EU

    Vertikalni CNC-rezkar s hodi 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 10k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    SUPERHITROSTNI MODEL

    Haas VF-3SSYT

    VF-3SSYT-EU

    Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 1016 x 660 x 635 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price
    ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI OPOZORILO
    TH450 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA2TS VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C2 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C3 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C4 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5CS VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRC160 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRC210 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160-2 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160SP VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160SS VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210-2 VF-3YT-EU DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
    HRT210M VF-3YT-EU DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
    HRT210SP VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT310 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT310SP VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT450 VF-3YT-EU DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
    HRTA5 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRTA6 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C2 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C3 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C4 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR160 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR160-2 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR200Y VF-3YT-EU DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
    TR210 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR310 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT100 VF-3YT-EU DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
    TRT160 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT210 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT70 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210HT VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210SS VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TH240 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C-T VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C3-T VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C4-T VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT310 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT310SS VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C2-T VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    LT350 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210VM VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    LT260 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT200HS VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HQDA5 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HQDA6 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210S VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HDD255 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.