MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
G-code, M-code, and Setting

Início da Assistência G74 Ciclo de entalhe da face plana (Grupo 00)

G74 Ciclo de entalhe da face plana (Grupo 00)

G74 Ciclo de entalhe da face plana (Grupo 00)

* D - Tolerncia de ferramenta ao regressar ao plano inicial, positiva
* F - Taxa de avano
* I - Tamanho de incrementos do eixo X entre ciclos de furao de percusso, raio positivo
K - Tamanho de incrementos do eixo Z entre furaes de percusso num ciclo
* U - Distncia incremental do eixo X longe da posio X atual antes de retornar ao plano inicial.
W - Distncia incremental do eixo Z at profundidade de furao de percusso total
X - Localizao absoluta do eixo X para a furao de percusso mais distante (dimetro)
Z - Localizao absoluta do eixo Z para a profundidade de furao de percusso total

* Indica que opcional

G74 Ciclo de furao de percusso de abertura de ranhura na face plana: [1] Rpido, [2] Alimentao, [3] Caminho programado, [S] Posio inicial, [P] Retrao de pico (Configurao 22).


O ciclo fixo G74 pode ser utilizado para entalhe da face de uma pea, furao de percusso ou torneamento.

***Aviso O comando de cdigo D raramente usado e s deve ser usado se a parede na parte externa da ranhura no existir como na figura acima. O cdigo D pode ser usado no ranhuramento e rotao para fornecer um deslocamento de folga da ferramenta, no eixo X, antes de retornar o eixo Z para o ponto de folga  C . Mas, se ambos os lados da ranhura existirem durante a rotao, ento a ferramenta de abertura de ranhuras partiria. Ento no queira usar o comando D.

Ocorre um mnimo de dois ciclos de furao de percusso se for adicionado um cdigo X, ou U a um bloco G74 e X no for a posio atual. Um na posio atual e outro na localizao de X. O cdigo I a distncia incremental entre os ciclos de furao de percusso no eixo X. Adicionando um I executa vrios ciclos de furao de percusso entre a posio inicial S e X. Se a distncia entre S e X no for divisvel exatamente por I ento o ltimo intervalo inferior a I.

Se K for adicionado a um bloco G74, a furao de percusso executada a um intervalo especificado por K, a furao de percusso um movimento rpido no sentido oposto do avano com uma distncia definida pela definio 22. O cdigo D pode ser utilizado para abertura de ranhuras e torneamento para proporcionar tolerncia de material no retorno para o plano inicial S.

G74 Ciclo de Entalhe da Face de Acabamento: [1] Rpido, [2] Alimentao, [3] Ranhura.


%
O60741 (G74 END FACE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an end face cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X3. Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G74 Z-0.5 K0.1 F0.01 (Begin G74) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
G74 Ciclo de abertura de ranhura na face plana (Passagens mltiplas): [1] Rpido, [2] Alimentao, [3] Caminho programado, [4] Ranhura.


%
O60742 (G74 END FACE MULTI PASS) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an end face cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, spindle on CW) ;
G00 G54 X3. Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G74 X1.75 Z-0.5 I0.2 K0.1 F0.01 (Begin G74) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.