MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
G-code, M-code, and Setting

Pagina iniziale Assistenza G74 Ciclo di scanalatura faccia finale (Gruppo 00)

G74 Ciclo di scanalatura faccia finale (Gruppo 00)

G74 Ciclo di scanalatura faccia finale (Gruppo 00)

* D - Piano di gioco utensile quando si torna al piano iniziale, raggio positivo
* F - Velocit di avanzamento
* I - Entit dell incremento dell asse X fra cicli di foratura profonda, raggio positivo
K - Entit dell incremento dell asse Z fra forature profonde in un ciclo
* U - Distanza incrementale asse X dalla posizione attuale di Z prima del ritorno all inizio del piano.
W - Distanza incrementale dell asse Z dalla profondit di foratura totale
X - Posizione assoluta dell asse X del ciclo di foratura profonda pi lontano (diametro)
Z - Posizione assoluta dell asse Z dalla profondit di foratura totale

* Indica che opzionale

G74 Ciclo di scanalatura frontale finale, foratura profonda: [1] Avanzamento in rapido, [2] Avanzamento, [3] Traiettoria programmata, [S] Posizione di avvio, [P] Ritrazione foratura profonda (Impostazione 22).


Il ciclo fisso G74 pu essere usato per scanalature sulla faccia di un pezzo, foratura profonda o tornitura.

***Avvertenza: Il comando codice D viene utilizzato raramente, solo se il muro sul lato esterno della scanalatura non esiste, come nella figura sopra. Il codice D pu essere utilizzato in scanalatura e tornitura per fornire un cambio gioco utensile, nell asse X, prima di ritornare nell asse Z al punto di gioco  C . Tuttavia, se esiste una scanalatura su entrambi i lati durante il cambio, l utensile di scanalatura si rompe. Pertanto, siamo certi si preferisca non utilizzare il comando D.

Se si aggiunge un codice X, o U, a un blocco G74, e X non si trova nella posizione corrente, si hanno un minimo di due cicli di foratura profonda. Uno nella posizione corrente e in seguito nella posizione X. Il codice I la distanza incrementale fra i cicli di foratura profonda dell asse X. Aggiungendo I vengono eseguiti pi cicli di foratura profonda fra la posizione iniziale S e X. Se la distanza tra S e X non divisibile per I in parti uguali, l ultimo intervallo sar inferiore a I.

Quando si aggiunge K a un blocco G74, la foratura profonda realizzata su tutti gli intervalli specificati da K ed un movimento rapido opposto alla direzione di avanzamento secondo la distanza definita dall impostazione 22. Il codice D pu essere usato per scanalature e tornitura al fine di fornire il gioco necessario quando si torna al piano S.

G74 Ciclo di scanalatura faccia finale: [1] Avanzamento in rapido, [2] Avanzamento, [3] Scanalatura.


%
O60741 (G74 END FACE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an end face cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X3. Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G74 Z-0.5 K0.1 F0.01 (Begin G74) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
G74 Ciclo di scanalatura frontale finale (passaggio multiplo): [1] Avanzamento in rapido, [2] Avanzamento, [3] Traiettoria programmata, [4] Scanalatura.


%
O60742 (G74 END FACE MULTI PASS) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an end face cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, spindle on CW) ;
G00 G54 X3. Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G74 X1.75 Z-0.5 I0.2 K0.1 F0.01 (Begin G74) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.