My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
G-code, M-code, and Setting

Accueil du service G74 Cycle rainurage face frontale (Groupe 00)

G74 Cycle rainurage face frontale (Groupe 00)

G74 Cycle rainurage face frontale (Groupe 00)

* D - Dgagement d outil au retour sur le plan de dmarrage, rayon positif
* F - Vitesse d avance
* I - Valeur de l incrment sur axe X entre cycles de perage avec dbourrage, rayon positif
K - Valeur de l incrment sur axe Z entre les perages avec dbourrage d un cycle
* U - Distance incrmentielle de l axe X hors de la position en cours de X avant de revenir au plan de dpart.
W - Distance incrmentielle sur axe Z la profondeur totale de perage avec dbourrage
X - Position absolue sur axe X du cycle de perage avec dbourrage le plus loign (diamtre)
Z - Position absolue sur axe Z, position perage avec dbourrage total

*indique le caractre optionnel

G74 Cycle rainurage face d extrmit, perage avec dbourrage: [1] Avance rapide, [2] Avance, [3] Trajectoire programme, [S] Position de dpart, [P] Rtraction par dgagement (Rglage22).


Le cycle prprogramm G74 est utilis pour le rainurage de la face d une pice, pour le perage avec dbourrage, ou pour le tournage.

***Avertissement La commande de code D est rarement utilise et doit l tre uniquement si la paroi extrieure aux rainures n est pas prsente sur l illustration ci-dessus. Le code D peut tre utilis pour le rainurage et le tournage afin de fournir un changement de dgagement d outil, sur l axe X, avant de revenir sur l axe Z jusqu au Mais, si les deux cts autour des rainures sont prsents au cours du changement, alors l outil de rainurage cassera. Vous ne voudrez donc peut-tre pas utiliser la commande D.

Un minimum de deux cycles de perage avec dbourrage sont effectus lorsqu un code X ou Uest ajout un bloc G74 et que X n est pas la position en cours. Un sur la position courante, puis sur la position X. Le code I est la distance incrmentielle entre les cycles de perage avec dbourrage sur l axe X. L ajout d un I effectue de multiples cycles de perage avec dbourrage entre la position de dpart S et X. Si la distance entre S et X et n est pas galement divise par I, le dernier intervalle est infrieur I.

Lorsque K est ajout dans un bloc G74, le perage avec dbourrage est effectu chaque intervalle spcifi par K, le perage est en mouvement rapide oppos la direction d avance avec une distance dfinie par le Rglage22. Le code D peut tre utilis pour des rainures et tournage afin de procurer un dgagement de matire lors du retour sur le plan de dpart S.

G74 Cycle rainurage face extrmit: [1] Avance rapide, [2] Avance, [3] Rainure.


%
O60741 (G74 END FACE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an end face cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X3. Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G74 Z-0.5 K0.1 F0.01 (Begin G74) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
G74 Cycle rainurage face d extrmit (Passe multiple): [1] Avance rapide, [2] Avance, [3] Trajectoire programme, [4] Rainure.


%
O60742 (G74 END FACE MULTI PASS) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an end face cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, spindle on CW) ;
G00 G54 X3. Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G74 X1.75 Z-0.5 I0.2 K0.1 F0.01 (Begin G74) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.