MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
G-code, M-code, and Setting

Início da Assistência Ciclo de Ranhuragem (Grupo 00) G75 D.E./D.I.

Ciclo de Ranhuragem (Grupo 00) G75 D.E./D.I.

Ciclo de Ranhuragem (Grupo 00) G75 D.E./D.I.

* D - Tolerncia de ferramenta ao regressar ao plano inicial, positiva
* F - Taxa de avano
* I - Tamanho do incremento do eixo X entre furaes de percusso num ciclo (medida de raio)
* K - Tamanho do incremento do eixo Z entre ciclos de furao de percusso
* U - Distncia incremental do eixo X para a profundidade de furao de percusso total
W - Distncia incremental do eixo Z para o ciclo de furao de percusso mais distante
X - Localizao absoluta do eixo X para a profundidade de furao de percusso total (dimetro)
Z - Localizao absoluta do eixo Z para o ciclo de furao de percusso mais distante

* Indica que opcional

G75 O.D./I.D. Ciclo de Entalhe: [1] Rpido, [2] Alimentao, [S] Posio de incio.


O ciclo fixo G75 pode ser utilizado para entalhamento de um dimetro exterior. Se for adicionado um cdigo Z, ou W a um bloco ou G75 e Z no for a posio actual, ento ocorrero no mnimo dois ciclos de furao de percusso. Um na posio actual e outro na localizao de Z. O cdigo K a distncia incremental entre os ciclos de furao de percusso do eixo Z. Adicionar um K ir executar ranhura mltiplos uniformemente espaadas. Se a distncia entre a posio inicial e a profundidade total (Z) no for divisvel exactamente por K, ento o ltimo intervalo ao longo de Z ser menor do que K.


NOTE
A tolerncia de limalha est definida pela Definio 22.
G75 O.D. Passagem nica


%
O60751 (G75 OD GROOVE CYCLE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD groove tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, spindle on CW) ;
G00 G54 X4.1 Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.75 F0.05 (Feed to Groove location) ;
G75 X3.25 I0.1 F0.01 (Begin G75) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%

O programa seguinte um exemplo de um programa G75 (Passagens mltiplas):

G75 O.D. Passagem mltipla: [1] Ferramenta , [2] Rpido, [3] Alimentao, [4] Entalhe.


%
O60752 (G75 OD GROOVE CYCLE 2) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD groove tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, spindle on CW) ;
G00 G54 X4.1 Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.75 F0.05 (Feed to Groove location) ;
G75 X3.25 Z-1.75 I0.1 K0.2 F0.01 (Begin G75) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.