My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
G-code, M-code, and Setting

Accueil du service G75 Cycle rainurage D.E./D.I. (Groupe 00)

G75 Cycle rainurage D.E./D.I. (Groupe 00)

G75 Cycle rainurage (Groupe 00) D.E./D.I.

* D - Dgagement d outil au retour sur le plan de dmarrage, positif
* F - Vitesse d avance
* I - Valeur d incrment sur axe X entre les perages avec dbourrage dans un cycle (mesure de rayon)
* K - Valeur d incrment sur axe Z entre les cycles de perage avec dbourrage
* U - Distance incrmentielle sur axe X la profondeur totale de perage avec dbourrage
W - Distance incrmentielle sur axe Z au cycle de perage avec dbourrage le plus loign
X - Profondeur (diamtre) de perage avec dbourrage, position absolue sur axe X
Z - Position absolue sur axe Z au perage avec dbourrage le plus loign

* indique le caractre optionnel

G75 Cycle rainurage D.E./D.I.: [1] Avance rapide, [2] Avance, [S] Position de dpart.


Le cycle prprogramm G75 peut s utiliser pour rainurer sur un diamtre extrieur. Lorsqu un code Z ou W est ajout un bloc G75 et que Z n est pas la position en cours, deux cycles de perage au minimum sont effectus. Un sur l emplacement en cours, l autre sur l emplacement de Z. Le code K reprsente la distance incrmentielle entre les cycles de perage progressif sur axe Z. L addition d un K excutera des rainures multiples, uniformment espaces. Lorsque la distance entre la position de dpart et la profondeur totale (Z) n est pas divisible galement par K, alors le dernier intervalle sur Z est infrieur K.


NOTE
Le dgagement des copeaux est dfini par le Rglage22.
G75 Passe simple D.E.


%
O60751 (G75 OD GROOVE CYCLE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD groove tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, spindle on CW) ;
G00 G54 X4.1 Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.75 F0.05 (Feed to Groove location) ;
G75 X3.25 I0.1 F0.01 (Begin G75) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%

Le programme suivant est un exemple de programme G75 (Passes multiples):

G75 Passes multiples D.E.: [1] Outil, [2] Avance rapide, [3] Avance, [4] Rainure.


%
O60752 (G75 OD GROOVE CYCLE 2) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD groove tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, spindle on CW) ;
G00 G54 X4.1 Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.75 F0.05 (Feed to Groove location) ;
G75 X3.25 Z-1.75 I0.1 K0.2 F0.01 (Begin G75) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.