MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
G-code, M-code, and Setting

Início da Assistência G84 Ciclo Fixo de Roscagem (Grupo 09)

G84 Ciclo Fixo de Roscagem (Grupo 09)

G84 Ciclo Fixo de Roscagem (Grupo 09)

F - Taxa de avano
* R - Posio do plano R
S - RPM, chamada antes de G84
* X - Comando de movimento do eixo X
Z - Posio do fundo do orifcio

* Indica que opcional

Notas de programao

  • No necessrio iniciar o fuso no sentido horrio antes deste ciclo fixo. O controlo f-lo automaticamente.


  • Na abertura de rosca fmea G84 num torno, mais fcil usar G99 Avano por rotao.


  • O avano axial a distncia percorrida ao longo do eixo do parafuso em cada rotao completa.


  • A taxa de avano na utilizao de G99, igual ao avano axial do macho de abrir roscas.


  • Um valor de S deve ser calculado antes de G84. O valor de S determina as RPM do ciclo de abertura de rosca fmea.


  • No modo mtrico (G99, com a definio 9 = MM), a taxa de avano o equivalente mtrico ao avano axial, em MM.


  • No modo imperial (G99, com a definio 9 = INCH), a taxa de avano o equivalente imperial ao avano axial, em polegadas.


  • O avano axial (e taxa de avano G99) de um macho de abrir roscas M10 x 1.0mm 1.0mm, ou .03937" (1.0/25.4=.03937).



Exemplos:

  1. O avano axial de um macho de abrir roscas 5/16-18 1.411 mm (1/18*25.4 = 1.411) ou .0556" (1/18 = .0556)


  2. Este ciclo fixo pode ser usado no fuso secundrio de um torno DS de Fuso Duplo, quando antecedido por um G14.

    Consulte G14 Troca do fuso secundrio para mais informaes.


  3. Para abertura de rosca fmea axial com ferramenta accionada utilize um comando G95 ou G186.


  4. Para abertura de rosca fmea com ferramenta radial com ferramenta accionada utilize um comando G195 ou G196.


  5. Para roscagem reversa (rosca esquerda) no fuso principal ou secundrio,

    consulte a pgina G184 Ciclo Fixo de Roscagem Inversa para Roscas de Passo Esquerdo (Gr...



Mais exemplos de programao, tanto em polegadas como no sistema mtrico, so exibidos abaixo:

G84 Ciclos Fixos de Roscagem: [1] Rpido, [2] Alimentao, [3] Incio ou fim de curso, [4] Plano inicial, [R] Plano R, [Z] Posio na parte inferior do orifcio.


%
o60841 (IMPERIAL TAP, SETTING 9 = MM) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) (T1 is a 1/4-20 Tap) ;
G21 (ALARM if setting 9 is not MM) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Z12.7 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
S800 (RPM OF TAP CYCLE) ;
(BEGIN CUTTING BLOCK) ;
G84 Z-12.7 R12.7 F1.27 (1/20*25.4 = 1.27) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
%
o60842 (METRIC TAP, SETTING 9 = MM) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) (T1 is an M8 x 1.25 Tap) ;
G21 (ALARM if setting 9 is not MM) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Z12.7 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
S800 (RPM OF TAP CYCLE) ;
(BEGIN CUTTING BLOCK) ;
G84 Z-12.7 R12.7 F1.25 (Lead = 1.25) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
%
o60843 (IMPERIAL TAP, SETTING 9 = IN) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) (T1 is a 1/4-20 Tap) ;
G20 (ALARM if setting 9 is not INCH) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Z0.5 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
S800 (RPM OF TAP CYCLE) ;
(BEGIN CUTTING BLOCK) ;
G84 Z-0.5 R0.5 F0.05 (Begin G84) ;
(1/20 = .05) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
%
o60844 (METRIC TAP, SETTING 9 = IN) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) (T1 is an M8 x 1.25 Tap) ;
G20 (ALARM if setting 9 is not INCH) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Z0.5 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
S800 (RPM OF TAP CYCLE) ;
(BEGIN CUTTING BLOCK) ;
G84 Z-0.5 R0.5 F0.0492 (1.25/25.4 = .0492) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.