My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
G-code, M-code, and Setting

Accueil du service G84 Cycle prprogramm taraudage (Groupe 09)

G84 Cycle prprogramm taraudage (Groupe 09)

G84 Cycle prprogramm taraudage (Groupe 09)

F - Vitesse d avance
* R - Position du plan R
S - Tr/min, appel avant G84
* X - Commande de dplacement de l axe X
Z - Position au fond du trou

* indique le caractre optionnel

Remarques relatives la programmation:

  • Il n est pas ncessaire de faire dmarrer la broche en CW (sens horaire) avant ce cycle prprogramm. Le systme de commande fait cela automatiquement.


  • Lors d un taraudage G84 sur un tour, Il est plus simple d utiliser G99 Avance par tour.


  • Le pas est la distance parcourue le long de l axe d une vis aprs chaque rvolution.


  • La vitesse d avance avec G99 est gale au pas du taraudage.


  • Une valeur S doit tre appele avant le G84. La valeur dtermine la vitesse de rotation du cycle de taraudage.S


  • En mode mtrique ( G99, avec Rglage9 = MM), la vitesse d avance est l quivalent mtrique du pas en MM.


  • En mode pouces ( G99, avec rglage 9 = INCH), la vitesse d avance est l quivalent mtrique du pas en pouces.


  • Le pas (et la vitesse d avance G99) d un taraud M10 x 1.0mm est 1.0mm, ou 0.03937po (1.0/25.4=0.03937).



Exemples:

  1. Le pas d un taraud de 5/16-18 est 1.411mm (1/18*25.4=1.411), ou 0.0556po (1/18 =0.0556)


  2. Ce cycle prprogramm peut tre utilis sur la broche secondaire d un tour DS double broche lorsqu il est prfac par un G14.

    Voir G14 Permutation broche secondaire pour de plus amples informations.


  3. Pour le taraudage motoris axial, utiliser une commande G95 ou G186.


  4. Pour le taraudage motoris radial, utiliser une commande G195 ou G196.


  5. Pour le Taraudage inverse (filet gauche) sur la Broche principale ou secondaire,

    voir G184 Cycle prprogramm taraudage inverse pour filets gauche (Gr... .



Des exemples supplmentaires de programmation, en mtrique et en pouces, sont donns ci-dessous:

G84 Cycle prprogramm de taraudage: [1] Avance rapide, [2] Avance, [3] Dbut ou fin de course de piston, [4] Plan de dpart, [R] Plan, [Z] Position au fond du trou.


%
o60841 (IMPERIAL TAP, SETTING 9 = MM) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) (T1 is a 1/4-20 Tap) ;
G21 (ALARM if setting 9 is not MM) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Z12.7 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
S800 (RPM OF TAP CYCLE) ;
(BEGIN CUTTING BLOCK) ;
G84 Z-12.7 R12.7 F1.27 (1/20*25.4 = 1.27) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
%
o60842 (METRIC TAP, SETTING 9 = MM) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) (T1 is an M8 x 1.25 Tap) ;
G21 (ALARM if setting 9 is not MM) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Z12.7 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
S800 (RPM OF TAP CYCLE) ;
(BEGIN CUTTING BLOCK) ;
G84 Z-12.7 R12.7 F1.25 (Lead = 1.25) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
%
o60843 (IMPERIAL TAP, SETTING 9 = IN) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) (T1 is a 1/4-20 Tap) ;
G20 (ALARM if setting 9 is not INCH) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Z0.5 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
S800 (RPM OF TAP CYCLE) ;
(BEGIN CUTTING BLOCK) ;
G84 Z-0.5 R0.5 F0.05 (Begin G84) ;
(1/20 = .05) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
%
o60844 (METRIC TAP, SETTING 9 = IN) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) (T1 is an M8 x 1.25 Tap) ;
G20 (ALARM if setting 9 is not INCH) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Z0.5 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
S800 (RPM OF TAP CYCLE) ;
(BEGIN CUTTING BLOCK) ;
G84 Z-0.5 R0.5 F0.0492 (1.25/25.4 = .0492) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.