MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
G-code, M-code, and Setting

Pagina iniziale Assistenza G84 Ciclo fisso di maschiatura (Gruppo 09)

G84 Ciclo fisso di maschiatura (Gruppo 09)

G84 Ciclo fisso di maschiatura (Gruppo 09)

F - Velocit di avanzamento
* R - Posizione del piano R
S - Giri/min, chiamato prima di G84
* X - Comando di movimento dell asse X
Z - Posizione del fondo del foro

* Indica che opzionale

Note di programmazione:

  • Non necessario avviare il mandrino in senso orario prima di questo ciclo fisso. Il controllo lo fa automaticamente.


  • Quando G84 esegue una maschiatura su un tornio, pi semplice usare G99, Avanzamento per rivoluzione.


  • Il passo (lead) la distanza percorsa lungo un asse, per ogni rivoluzione completa.


  • La velocit di avanzamento, quando si usa G99, uguale al passo (lead) della maschiatura.


  • Un valore S deve essere chiamato prima di un G84. Il valore S determina i giri/min del ciclo di maschiatura.


  • In modalit metrica ( G99, con impostazione 9 = MM), la velocit di avanzamento l equivalente metrico del passo, in MM.


  • In modalit pollici ( G99, con impostazione 9 = INCH), la velocit di avanzamento l equivalente in pollici del passo.


  • Il passo (e la velocit di avanzamento G99) di una maschiatura M10 x 1,0mm di 1,0mm o 0,03937" (1,0/25,4=0,03937).



Esempi:

  1. Il passo di una maschiatura di 5/16-18 di 1,411mm (1/18*25,4=1,411) o 0,0556" (1/18 = 0,0556)


  2. Questo ciclo fisso pu essere usato sul mandrino secondario di un tornio a doppio mandrino DS, quando preceduto da un G14.

    Vedere G14 Scambio mandrino secondario per altre informazioni.


  3. Per la maschiatura con utensili motorizzati assiali, usare un comando G95 o G186.


  4. Per la maschiatura con utensili motorizzati radiali, usare un comando G195 o G196.


  5. Per la maschiatura inversa (filettatura a sinistra) sul mandrino principale o secondario,

    vedere G184 Ciclo fisso di maschiatura inversa per filettature sinistrorse (Gr... .



Altri esempi di programmazione, in modalit pollici e metrica, sono illustrati di seguito:

G84 Ciclo fisso di maschiatura: [1] Avanzamento in rapido, [2] Avanzamento, [3] Inizio o fine corsa, [4] Piano iniziale, [R] Piano R, [Z] Posizione in fondo al foro.


%
o60841 (IMPERIAL TAP, SETTING 9 = MM) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) (T1 is a 1/4-20 Tap) ;
G21 (ALARM if setting 9 is not MM) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Z12.7 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
S800 (RPM OF TAP CYCLE) ;
(BEGIN CUTTING BLOCK) ;
G84 Z-12.7 R12.7 F1.27 (1/20*25.4 = 1.27) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
%
o60842 (METRIC TAP, SETTING 9 = MM) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) (T1 is an M8 x 1.25 Tap) ;
G21 (ALARM if setting 9 is not MM) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Z12.7 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
S800 (RPM OF TAP CYCLE) ;
(BEGIN CUTTING BLOCK) ;
G84 Z-12.7 R12.7 F1.25 (Lead = 1.25) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
%
o60843 (IMPERIAL TAP, SETTING 9 = IN) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) (T1 is a 1/4-20 Tap) ;
G20 (ALARM if setting 9 is not INCH) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Z0.5 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
S800 (RPM OF TAP CYCLE) ;
(BEGIN CUTTING BLOCK) ;
G84 Z-0.5 R0.5 F0.05 (Begin G84) ;
(1/20 = .05) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
%
o60844 (METRIC TAP, SETTING 9 = IN) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) (T1 is an M8 x 1.25 Tap) ;
G20 (ALARM if setting 9 is not INCH) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Z0.5 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
S800 (RPM OF TAP CYCLE) ;
(BEGIN CUTTING BLOCK) ;
G84 Z-0.5 R0.5 F0.0492 (1.25/25.4 = .0492) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.