MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Stružnice z Y-osjo
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
    • Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
      • Simulator krmilja
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Rezkar za koleno
      • Tračna žaga
      • Kolenski rezkar
      • Površinski brusilnik
      • Vertikalna žaga
      • Zajeralna žaga
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

CL-1

  1. Stružnice
  2. Stružnica Chucker
  3. CL-1

CL-1

Začetna cena: US$51,995 SAMO CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC stružnica za vpenjanje z drogom kapacitete 25 mm

Inovativni CL-1 je ultra-kompaktna CNC stružnica za vpenjanje, ki ima serijsko nameščen avtomatski revolver z 8 postajami, zaradi česar je idealna za proizvodnjo majhnih delov, dokončanje druge strani obdelovanca ali kratke serije, kot so deli za telekomunikacije, letalsko industrijo in medicinsko opremo. CL-1 je mogoče preprosto premikati s paletnim viličarjem ali vozičkom in je dovolj majhen, da gre v tovorno dvigalo.

  • Ultra kompaktna stružnica za vpenjanje.
  • Deluje na eno- ali trofazni tok
  • Enostavno jo je mogoče premikati s paletnim viličarjem
  • Lahek dostop do rezervoarja in črpalke za čiščenje odrezkov. 

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

3 Na voljo - Konfiguracije se razlikujejo

4 Weeks - Izdelano po naročilu

Za podrobnosti se obrnite na vašo HFO.

Filtri

  • 5C Nose Velikost vpenjalne glave
  • 1.0" Kapaciteta droga
  • 6k RPM
  • 5 hp Moč

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
ODKRIJTE ZALOGO
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Specifikacije

Loading
×

PRIDOBITE SVOJO TAKOJŠNJO PONUDBO ZDAJ.

Spodaj vnesite svoje podatke za prejem takojšnje ponudbe Za preskok tega koraka spodaj vnesite geslo in ustvarite svoj brezplačni račun MyHaas.

Ali že imate račun? Vpis

< Vrnitev

Contact Information

+ Dodajte naslov

Vnesite geslo, da ustvarite račun MyHaas! (izbirno)

Ali želite deliti svojo ponudbo? (izbirno)


+ Drugo

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 6000 rpm

Revolverji in gnana orodja

  • Menjalec orodij z 8 postajami

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Sistem izpihovanja oken
  • 13-galonski rezervoar emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Orientacija vretena
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla

Orodje in vpenjanje

  • Standardni komplet orodja z vrstno postavitvijo z višino centra 1/2"

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Priročnik za operaterja
  • Prospekt - serija CL
VIDEOPOSNETKI
Recently Updated

Kako upravljati CL-1


S to preprosto razlago korak za korakom delovanju CL-1 boste takoj pripravljeni na proizvodnjo.

Stružnica za vpenjanje Haas CL-1

Haas CL-1 na IMTS 2016

Predstavitev Haas CL-1

Uporabite svoj sveder kot orodje za notranje struženje! 2 operaciji z le 1 orodjem!

POVEZANI IZDELKI

dostopna alternativna možnost

Haas TL-1

TL-1

CNC Toolroom Lathe stružnica z maks. kapaciteto 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Velikost vpenjalne glave
  • 2.3" Kapaciteta droga
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Moč
Začetek na US$35,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČJA HITROST IN VEČ ORODIJ

Haas ST-10

ST-10

Stružnica CNC z maks. kapaciteto 305 x 406 mm in premerom palice skozi vreteno 44 mm

  • 6.5" Velikost vpenjalne glave
  • 1.75" Kapaciteta droga
  • 6k RPM
  • 15 hp Moč
Začetek na US$60,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČJA PROIZVODNJA

Haas ST-10Y

ST-10Y

CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 279 x 406 mm in premerom palice skozi vreteno 44 mm

  • 6.5" Velikost vpenjalne glave
  • 1.75" Kapaciteta droga
  • 6k RPM
  • 15 hp Moč
Začetek na US$97,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Swing Diameter S.A.E METRIC
Nadkrižni drsnik 11.0 in 279 mm
Čez mizo 4.95 in 126 mm
Capacities S.A.E METRIC
Velikost vpenjalne glave (maks.) 4.0 in 102 mm
Maks. premer rezkanja 4.95 in 126 mm
Kapaciteta droga 1.00 in 25 mm
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 12.00 in 305 mm
Z-os 8.00 in 203 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 500 ipm 12.7 m/min
Hodi na X 757 ipm 19.2 m/min
Hitri hodi na Z 757 ipm 19.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 1149 lbf 5111 N
Maks. sila Z 1149 lbf 5111 N
Spindle S.A.E METRIC
Čelo vretena 5C (collet) Type Nose 5C (collet) Type Nose
Navoj čela 2 3/16 in - 10 2 3/16 in - 10
Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Maks. ocena 5.0 hp 3.7 kW
Maks. hitrost 6000 rpm 6000 rpm
Premer izvrtine vretena 1.25 in 31.8 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks. hitrost 160 rpm 160 rpm
Maks. ocena 5.0 hp 3.7 kW
Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
Holding Torque 3.00 ft-lbf 4.1 Nm
Vrsta kontrole Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Orodje S.A.E METRIC
Orodje Gang Style-Any Combination Gang Style-Any Combination
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 13 gal 49 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 70 psi 28 L/min @ 4.8 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 70 psi 4.8 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 6000 rpm 6000 rpm
Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moč vretena 5.0 hp 3.7 kW
Vhodna izmenična napetost (1 faza) 220 VAC 220 VAC
Polni tovor amp (1 faza) 16 A 16 A
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 12 A 12 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 78.0 in x 62.0 in x 80.0 in 199 cm x 157 cm x 204 cm
Izvozna paleta 78.0 in x 62.0 in x 80.0 in 199 cm x 157 cm x 204 cm
Teža 1940 lb 917.0 kg
Domača paleta z 1 m podajalcem palic 99 in x 54 in x 82 in 252 cm x 137 cm x 208 cm
Izvozna paleta z 1 m podajalcem palic 99 in x 54 in x 82 in 252 cm x 137 cm x 208 cm
Teža z 1 m podajalcem palic 2060 lb 935 kg
Domača paleta s 6' podajalcem palic 120 in x 54 in x 82 in 305 cm x 137 cm x 208 cm
Izvozna paleta s 6‘ podajalcem palic 120 in x 54 in x 82 in 305 cm x 137 cm x 208 cm
Teža s 6‘ podajalcem palic 2240 lb 1017 kg

*Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255