MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
0
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • gépek Main Menu
    • Haas függőleges marók Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • VP-5 Prismatic
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Product Image Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások View All
      • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Haas esztergák Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Haas vízszintes marók Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-50
      • SK-40
    • Haas forgóasztalok és indexelők Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg View All
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Product Image Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek View All
      • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Haas fúróközpontok Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Haas műhelyi berendezések Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása View All
      • Berendezések vásárlása
      • Szalagfűrész
      • Térdmaró
      • Felületcsiszoló, 2550
      • Felületcsiszoló, 3063
      • Lézervágó gép
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
    • Product Image Szerszámváltók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
    • Product Image 4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
    • Product Image Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás View All
      • Revolverek és hajtott szerszámozás
    • Product Image Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel View All
      • Mérés mérőérintkezővel
    • Haas forgács- és hűtőközeg-kezelés Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés View All
      • Forgács- és hűtőközeg-kezelés
    • A Haas-vezérlés A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
    • Product Image Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás View All
      • Szerszámozás és befogás
    • Product Image Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
    • Product Image 5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások View All
      • 5-tengelyes megoldások
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Fedezze fel, hogy miben különbözik a Haas
    • Miért Haas?
    • MyHaas
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
      SZERVIZ KEZDŐLAP Kezelői kézikönyvek Eljárási módok Hibaelhárítási útmutató Megelozo karbantartás Haas alkatrészek Haas Tooling Videók
  • Videók Main Menu
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
0
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DM-1

  1. Függőleges marók
  2. Fúró/menetfúró/maró sorozat
  3. DM-1

DM-1

Kezdő ár: US$73,995 CSAK KÍNAI JÜAN
 
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában
CNC Fúró/Maró Központ 508 x 406 x 394 mm-es járatokkal

A DM-1 egy kompakt, nagysebességű megmunkáló központ, amely megegyezik a DT-1 konstrukciójával és specifikációival, de helyettesítésként.egy Haas SK-40 kúpú soros orsót és egy 18+1-es szerszámváltót tartalmaz. A gép nagy gyorsulási sebessége, gyors tengelysebessége és rövid szerszámcsere ideje által válik a DM-1 vonzó nagy termelékenységű megmunkáló központtá.

A DM-1 lehetővé teszi a műhelyek számára, hogy meglévő 40-kúpú szerszámaikat használják, és élvezzék a nagyobb orsó előnyeit. Vékony kivitele, kompakt helyigénye van, ami nagyon hatékonyan használja ki az értékes műhelyterületet.

  • Nagy teljesítményű SK-40-es kúpú soros közvetlen hajtású orsó
  • Nagy termelékenységű megmunkálóközpont kompakt helyigénnyel

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

9 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Szűrők

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 10k Fordulatszám
  • 18+1 Szerszámkapacitás

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Automatizálás
  • Műszaki adatok
  • Forgóasztal illesztési táblázat

Loading
×

KÉRJEN AZONNALI ÁRAJÁNLATOT MOST.

Kérjük, adja meg lent az adatait, hogy azonnali árajánlatot kaphasson. Ha a jövőben ki szeretné hagyni ezt a lépést, egyszerűen adjon meg lent egy jelszót ingyenes MyHaas-fiókjának létrehozásához.

Már van fiókja? Bejelentkezés

< Megtérülés

Contact Information

+ Cím hozzáadása

Adjon meg egy jelszót a MyHaas-fiók létrehozásához! (opcionális)

Megosztja az árajánlatát? (opcionális)


+ Másik

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

VÁSÁRLÓI ÉLMÉNYEK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 10 000 rpm fordulatszámú orsó

Szerszámváltók

  • 18+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Egyfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • Biztonságos futás
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB

Termékopciók

  • Kényelmi csomag
  • Telefontöltő állvány

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv
  • DT/DM sorozat szórólap
  • Automatizálási opciók és konfigurációk táblázata
  • Automatikus munkadarab befogó és konfigurációs táblázat

HAAS SATU OPCIÓS ÉS KONFIGURÁCIÓS TÁBLÁZAT

LÉGSATUK | HIDRAULIKUS SATUK

VIDEÓK
VMC összehasonlítás
Nézze meg a bemutatót, ahol a három legnépszerűbb Haas maró ugyanazt a munkadarabot munkálja meg, és lássa, melyik gép végez elsőként.
A DM-1 bemutatása
A DM-1 fúró/maró központ ugyanazt a nagy sebességet és teljesítményt nyújtja, mint a jól bevált DT-1 fúró/maró központ, de egy nagyobb SK-40-es kúpú soros orsóval és 18+1-es szerszámváltóval.
Ismerje meg az új 5 tengelyes kompaktját
Ha kisméretű munkadarabokat munkál meg és többféle beállítása van, ez a forgó eszköz a tökéletes megoldás. A villámgyors és pontos TRT100 majdnem minden Haas marógépbe illeszkedik, és segít Önnek a ciklusidők csökkentésében és a műhelye termelékenységének növelésében.
A DM-2 és DT-2
Bob és Bryan beszél a DM-2 és DT-2 fúró/menetfúró/maró központokról, és bemutat egy nagyszerű forgácsolási demót, amely kiemeli a gépek jellemzőit, mint például a 2400 imp gyorsjáratokat és az ultragyors szerszámváltást.
Vásárlói élmények

MTLWRX INC.

„Nem tudom eléggé dicsérni a Haast és a csapattagjait. Mindig sikeresek voltatok súlyos helyzetekben is!  Ez a 2 új gép a lehetetlent lehetővé teszi.  Köszönjük mindannyian az MtlWrx-nél. Egyébként a DM-1 a 6000 munkadarabos futtatás ciklusidejéből 37 másodpercet borotvált le [munkadarabonként]. Ezzel több mint 60 órát takarított meg! Az MtlWrx a verhetetlen értékesítés, támogatás és szerviz miatt választja a Haast.”

– Jeremy Kliewer, elnök, MtlWrx, INC

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

KISEBB ORSÓ KÚP

Haas DT-1

DT-1

CNC Fúró/Maró Központ 508 x 406 x 394 mm járatokkal

  • 30 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 10k Fordulatszám
  • 20+1 Szerszámkapacitás
Kezdet: US$64,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

NAGYOBB MUNKATÉR

Haas DM-2

DM-2

CNC fúró/maró központ 711 x 406 x 394 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 10k Fordulatszám
  • 18+1 Szerszámkapacitás
Kezdet: US$76,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

NAGYOBB SEBESSÉG ÉS TÖBB SZERSZÁM

Haas VF-2SS

VF-2SS

Super-Speed CNC függőleges maró 762 x 406 x 508 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 12k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
Kezdet: US$79,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Alapszolgáltatások

Orsók

  • 10 000 rpm fordulatszámú orsó

Szerszámváltók

  • 18+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Egyfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • Biztonságos futás
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB

Termékopciók

  • Kényelmi csomag
  • Telefontöltő állvány

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók

VÁLASZOK A HAAS ROBOT HOZZÁADÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRA: Nem foglal sok helyet, nem kerül egy rakás pénzbe és nem kell több hét a beépítéséhez. 

HELYTAKARÉKOS

KEDVEZŐ ÁRÚ

KÖNNYEN INTEGRÁLHATÓ

KÖNNYEN KIISMERHETŐ

Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 20.00 in 508 mm
Y tengely 16.00 in 406 mm
Z tengely 15.50 in 394 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 21.5 in 546 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 15.0 hp 11.2 kW
Max. sebesség 10000 rpm 10000 rpm
Max. nyomaték 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kúpos CT or BT 40 CT or BT 40
Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hűtés Air Cooled Air Cooled
Asztal S.A.E METRIC
Hossz 26.0 in 660 mm
Szélesség 15.0 in 381 mm
T-horony szélessége 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-horony tengelytáv 4.92 in 125 mm
Alapértelmezett T-hornyok száma 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 500 lb 226.8 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. forgácsolás 1200 ipm 30.5 m/min
Gyorsjárat – X 2400 ipm 61.0 m/min
Gyorsjáratok - Y 2400 ipm 61.0 m/min
Gyorsjárat – Z 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 2550 lbf 11343 N
Max. tolóerő Y 2550 lbf 11343 N
Max. erő a Z tengely irányában 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Típus SMTC SMTC
Kapacitás 18+1 18+1
Max. szerszámátmérő (tele) 2.5 in 64 mm
Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 7 in 178 mm
Max. szerszámtömeg 12.0 lb 5.4 kg
Szerszámcsere (átl) 1.75 s 1.75 s
Forgácsolások között (átl.) 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
Max. menetfúrási sebesség 5000 rpm 5000 rpm
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 10000 rpm 10000 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Orsóteljesítmény 15.0 hp 11.2 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 80.0 in x 100.0 in x 98.0 in 203 cm x 254 cm x 249 cm
Export raklap 80.0 in x 100.0 in x 98.0 in 203 cm x 254 cm x 249 cm
Tömeg 5150 lb 2336.0 kg

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 VAC-on működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA WARNING
HA2TS DM-1 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HA5C DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HA5C-T DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HA5C2 DM-1 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HA5C2-T DM-1 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HA5C3 DM-1 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HA5C3-T DM-1 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HA5C4 DM-1 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HA5C4-T DM-1 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HA5CS DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRC160 DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRC210 DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160 DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160-2 DM-1 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT160SP DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SS DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210-2 DM-1 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT210HT DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210SP DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210SS DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRTA5 DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRTA6 DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT260 DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
T5C DM-1 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
TH240 DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TRT100 DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TRT70 DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.

KÖVESSE A LEGÚJABB HAAS TIPPEKET ÉS TECHNOLÓGIÁT…

Regisztráljon most!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • CNCA finanszírozás
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Haas Tooling - Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas technikai oktató közösség
  • Események
  • Csatlakozzon a beszélgetéshez
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255