MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VR-serien
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Bore-/innergjengings-/fres-serien
      • Freser for verktøyavdelingen
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
      • Automatisk delelaster for fres
      • VMC/UMC Automatisk delelaster med sidelasting
      • Kompakt automatisk delelaster
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Dreiebenker for verktøyavdelinger
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter View All
      • Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiseringsmodeller
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativer Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy View All
      • Revolverhoder og direkteverktøy
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske View All
      • Håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
    • Product Image Produktalternativer
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
    • Product Image Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning View All
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
    • Product Image Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Utdanningsfellesskap
    • Industri 4.0
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
  • Service Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEM Operatørhåndbøker Hvordan-prosedyrer Feilsøkingsveiledere Forebyggende vedlikehold Haas-deler Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600

  1. Horisontale freser
  2. 50-kon
  3. EC-1600

EC-1600

    KUN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC-horisontal fres med 1626 x 1270 x 813 mm vandring

Den svært populære Haas EC-serien med HMC-er tilbyr store arbeidskuber og em maksimal delkapasitet på 10.000 lb, noe som gjør dem til perfekte løsninger for dine krav til store delers maskinering. Modeller er tilgjengelige med en 4. akse roterende plate integrert inn i T-spor bordet for å gi tilgang til fire sider av en del av en ramme, eller samtidig 4. akse maskinering.

  • Standard sidemontert verktøyveksler, 50+1 verktøy
  • 50-kons spindel med en 2-trinns girkasse
  • Ekstra stor arbeidsområde
  • 50" maks. del sving med integrert 4. akse (alternativ)

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 50 Kone
  • 3 Akse
  • 7.5k O/MIN
  • 50+1 Verktøykapasitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modellmaskiner er bare tilgjengelige med CNY-prissetting
Sammenligne maskiner
UTFORSK INVENTAR
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Spesifikasjoner

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEANBEFALINGER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 7500 rpm spindel

Verktøyvekslere

  • Sidemontert verktøyveksler, 50-kon, 50+1 verktøy

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Variabel flyt av kjølevæske
  • Sponmaterskrue
  • Kabinettutløp
  • 95-gallon kjølevæsketank
  • Filtersett for sponskuff
  • Enkelttrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • CNC-kontrollkabinettkjøler
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Andre hjemposisjon
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB

Produktalternativer

  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Garanti

  • 1 års standard garanti
  • 6 måneders standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
  • EC-serie, brosjyre
  • Tilpasningsdiagram for dreieenhet
VIDEOER

EC-1600 horisontalt maskineringssenter

EC-1600 installasjon av kundemaskin

HaasBuilt – EC-1600

Recently Updated

Horisontal fres: En rask oversikt


Enten du trenger et horisontalt maskineringssenter for produksjon med høyt volum og uovervåket operasjon, eller virkelig store arbeidskuber og maksimal vektkapasitet, har Haas en HMC som bør passe. Denne videoen gir en oversikt over våre palettskiftende freser, HMC-er med stor ramme og horisontale freser med fem akser.

Haas Wireless Intuitive Probing System

Haas EC-1600ZT-5AX

Vis bilder og videoer på din Haas-kontroll ved å bruke M130

KUNDEANBEFALINGER


Overton Industries

 

«Vi har to EC-1600 maskiner. De jobber primær på de store komponentene for utstyret vårt som vi bygger for kundene våre. Det kan være ting som sideplater, konsollbaser eller fronten og baksiden på maskinen, som er den store støttestrukturen for maskinene våre. Haas-maskinene lar oss opprette et oppsett som hjelper oss bli kvitt spon og å være i stand til å utføre sponevakueringen gjør at vi kan maskinere delene ikke bare med bedre kvalitet, men også raskere enn vi kunne med en vertikal maskin.»

– Steve Overton, Adm. dir.

 

 


CM Shredders

 

CM Shredders fra Sarasota, FL, produserer industrielle dekk-makuleringsmaskiner og bruker et par Haas EC-1600 HMC-er til å maskinere knivholdere med stor diameter som går inn i maskinene deres. Daglig leder Charles Astafan diskuterer hvordan EC-1600s enkelt håndterer de strenge toleransene som kreves for makuleringsbladene, og snakker om selskapets over 20 år lange historie med Haas.

RELATERTE PRODUKTER

STØRRE ARBEIDSOMRÅDE

Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

CNC-horisontal fres med 1626 x 1270 x 1016 mm vandring

  • 50 Kone
  • 3 Akse
  • 7.5k O/MIN
  • 50+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris

MINDRE ARBEIDSOMRÅDE

Haas VF-840

VF-8/40

Vertikal CNC-fres med 1626 mm x 1016 mm x 762 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris


Platediameter – Valgfri 4. akse: 30" (762 mm)


Maks del sving, EC-1600: 50" (1270 mm)

Alle Vf-2-kolonner maskineres på EC-1600-er

HAAS-MASKINER LAGER HAAS-MASKINER!

Vandring S.A.E METRIC
X-akse 64.00 in 1626 mm
Y-akse 50.00 in 1270 mm
Z-akse 32.00 in 813 mm
Spindel midtlinje til tabell 11.97 in 304 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks hastighet 7500 rpm 7500 rpm
Maks. moment 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Kone CT or BT 50 CT or BT 50
Tabell S.A.E METRIC
Lengde 64.0 in 1626 mm
Bredde 36.0 in 914 mm
T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-spor, senteravstand 4.92 in 125 mm
Antall Std T-spor 7 7
Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Tabell 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Platediameter 30.00 in 762 mm
Travel 360 ° 360 °
Maks delesving 50.0 in 1270 mm
Maks vekt på plate 10000 lb 4536.0 kg
Maks effekt 5.0 hp 3.7 kW
Rotasjonsmoment (kontinuerlig) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Vendefeil 30 arc-sec 30 arc-sec
Girutveksling 500:1 500:1
Bremsemoment 4000 ft-lbf 5423 Nm
Min løsning 0.001 ° 0.001 °
Indekseringsnøyaktighet ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Repeterbarhet 15 arc-sec 15 arc-sec
B-aksen hastighet 36 °/sec 36 °/sec
Maks skjæring B 36 °/sec 36 °/sec
Spindel midtlinje til tabell 5.75 in 146 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 500 ipm 12.7 m/min
X-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
Y-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
Z-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 4000 lbf 17793 N
Maks skyvekraft Y 8000 lbf 35586 N
Maks skyvekraftZ 8000 lbf 35586 N
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapasitet 50+1 50+1
Maks verktøydiameter (full) 4.0 in 102 mm
Maks verktøydiameter (tilgrensende tom) 10.0 in 254 mm
Maks verktøylengde (fra målelinje) 20 in 508 mm
Maks verktøyvekt 30.0 lb 13.6 kg
Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 8.00 s 8.00 s
Spon-til-spon (gjennomsnitt) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 7500 rpm 7500 rpm
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindelkraft 30.0 hp 22.4 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 192.0 in x 144.0 in x 136.0 in 488 cm x 366 cm x 346 cm
Eksportkasse 192.0 in x 144.0 in x 137.0 in 488 cm x 366 cm x 348 cm
Vekt 30000 lb 13608.0 kg
Eksportkasse m./transportør 127 in x 39 in x 86 in 323 cm x 100 cm x 219 cm
Vekt m./transportør 900 lb 409 kg

*Haas-maskiner er utformet for å fungere med vekselstrøm på 220 V (200-240 V). En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 VAC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR Series-rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 VAC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.

FØLG MED PÅ DE SENESTE HAAS-TIPSENE OG TEKNOLOGIEN ...

Registrer deg nå!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Forespørsel om reparasjon av dreiebord
  • Førinstallasjonsveiledninger
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Tilgjengelig beholdning
  • Haas-prislisten
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • Melding om praksis for bærekraft (DNSH)
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Sertifiseringer og sikkerhet
  • Kontakt oss
  • Historie
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling vilkår og betingelser
  • Personvern
  • Garanti
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Haas motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas-fellesskapet for teknisk utdanning
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC verktøymaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255