MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • gépek Main Menu
    • Haas függőleges marók Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • VP-5 Prismatic
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Product Image Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások View All
      • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Haas esztergák Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Haas vízszintes marók Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-50
      • SK-40
    • Haas forgóasztalok és indexelők Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg View All
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Product Image Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek View All
      • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Haas fúróközpontok Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Haas műhelyi berendezések Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása View All
      • Berendezések vásárlása
      • Szalagfűrész
      • Térdmaró
      • Felületcsiszoló, 2550
      • Felületcsiszoló, 3063
      • Lézervágó gép
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
    • Product Image Szerszámváltók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
    • Product Image 4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
    • Product Image Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás View All
      • Revolverek és hajtott szerszámozás
    • Product Image Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel View All
      • Mérés mérőérintkezővel
    • Haas forgács- és hűtőközeg-kezelés Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés View All
      • Forgács- és hűtőközeg-kezelés
    • A Haas-vezérlés A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
    • Product Image Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás View All
      • Szerszámozás és befogás
    • Product Image Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
    • Product Image 5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások View All
      • 5-tengelyes megoldások
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Fedezze fel, hogy miben különbözik a Haas
    • Miért Haas?
    • MyHaas
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
      SZERVIZ KEZDŐLAP Kezelői kézikönyvek Eljárási módok Hibaelhárítási útmutató Megelozo karbantartás Haas alkatrészek Haas Tooling Videók
  • Videók Main Menu
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-400

  1. Vízszintes marók
  2. SK-40
  3. EC-400

EC-400

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában
400 mm-es ikerpalettás HMC 559 x 635 x 559 mm-es járatokkal

A nagy mennyiségű gyártásra és felügyelet nélküli üzemre tervezett vadonatúj EC-400 gyorsabb, kompaktabb, masszívabb és sokkal többet tud, mint eddig bármikor. Nagyobb munkateret, rövidebb gyorsjáratokat, szimultán 4. tengelyes forgató rendszert a szinkronizált mozgáshoz és sokkal jobb forgácskezelést kínál. A tartós termelés és az igazi “lekapcsolt villany” képesség érdekében egy 6-állású palettatár és nagy kapacitású szerszámváltó is kapható. MEGJEGYZÉS: A palettatár választható 50+1 vagy 100+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltót igényel.   

  • Alapfelszereltségben megtalálható 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó,  50+1 vagy 100+1 opciókkal
  • Beépített palettaváltó 400 mm-es palettákkal
  • Szimultán 4. tengelyes forgató rendszer
  • 6-állású palettatár kapható

Megjegyzés: A paletták nem cserélhetők fel a korábbi EC-400 generációval.

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 40 Kúpos
  • 4 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A KÉSZLETET
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Automatizálás
  • Részletek
  • Műszaki adatok

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

VÁSÁRLÓI ÉLMÉNYEK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 8100 rpm fordulatszámú orsó

Szerszámváltók

  • 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Változtatható áramoltatású hűtőközeg
  • Szállítószalagos forgácsszállító HMC
  • Ablak léglefúvatás
  • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Forgácstálca-szűrőkészlet
  • Egyfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • A vezérlés érintőképernyője
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Második kiindulási pozíció
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB

Termékopciók

  • 4. tengelyes forgóskálák
  • Rozsdaálló acél megvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Munkadarab befogó

  • EC-400 palettakészlet," méretezéssel
  • EC-400 raklap készlet, metrikus méretezéssel

Szállítás

  • Emelési előkészítés

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
  • 6 hónapos normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz
  • CDF szállító elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv
  • EC-400 sorozat szórólap
  • Automatizálási opciók és konfigurációk táblázata
VIDEÓK
Recently Updated

EC-400


A teljesen újjáfejlesztett EC-400 alapjaiban javult fel, vadonatúj öntvényekkel a nagyobb merevségért és jobb forgácsolóteljesítményért, 127mm-rel hosszabb Y-tengely úthosszal, feljavult forgácsürítéssel, és kapható 100-zsebes szerszámváltóval. Nézze meg, hogy a Haas mérnökök hogyan emelték a legújabb HMC-t a következő szintre.

Recently Updated

Vízszintes maró: Gyors áttekintés


Függetlenül attól, hogy vízszintes megmunkáló központra van szüksége a nagy mennyiségű gyártáshoz és a felügyelet nélküli üzem érdekében, vagy valóban nagy megmunkálási térfogatra és maximális súlykapacitásra, a Haas rendelkezik olyan HMC-vel, amely megfelel a célra. Ez a videó áttekintést nyújt palettaváltó maróinkról, nagy vázas HMC-inkről és öttengelyes vízszintes maróinkról.

VÁSÁRLÓI BESZÁMOLÓK

Lyntech Engineering, Inc. 

„A Haas EC-400-asunk szerszámok élettartammal való gazdálkodása felülmúlhatatlan. A szerszámkezelő rendszer visszajelzései alapján megelőző/prediktív szerszámváltással segítette a termelés növelését. A másik a mérőérintkezővel mérés. A munkadarabjainkon nagyon fontos méreteket mutatunk, és a műveletek között folyamat közbeni mérőérintkezős méréssel is képesek vagyunk megakadályozni a munkadarabok bármilyen változását.”

Jason Hudkins, a Lyntech Engineering elnöke

Phillips Precision 

„Elsősorban vegyesüzemként funkcionálunk, ugyanakkor saját termékkínálattal is rendelkezünk, ami némiképp különlegessé tesz minket. Mivel volt egy ügyfelünk, akinek különösen nagy volt az alkatrészigénye, vásároltunk egy EC-400-as gépet. Amikor megláttam a 6+1-állomásos palettatárat, nem volt kérdés, hogy mit válasszunk. A gép folyamatosan működött, különösebb fennakadás nélkül. Mielőtt az alkalmazottaink hazatértek volna a műszak végén, betöltöttük mind a 7 palettát, a gép pedig egész éjszaka dolgozott. A palettatár révén ráadásul előbb is végezhettünk a feladatainkkal, így további projektekben vehettünk részt. Az EC-400 körülbelül 25%-os időmegtakarítást eredményezett nálunk. 15 000-es fordulatszámra vagyunk képesek, gyorsabb az előtolás, magasabb a fordulatszám, gyorsabban történik a szerszámváltás, kiváló a felületminőség, kimagasló a pontosság, és az ismételhetőség sem jelent problémát.”  

– Steve Phillips, Elnök

Vásárlói érdekességek – K&M Engineering, Inc.

A K&M Engineering-et Jason Kittredge és Michael Marrazzo alapította 2013-ban egy Haas VF-2-vel és egy minimaróval (egy garázsban). A K&M Engineering 2020-ban beruházott az első vízszintes megmunkálóközpontjába, egy Haas EC-400-ba, hogy kiegészítse egyre bővülő Haas függőleges gépparkját. Az EC-400 4. tengelyes képességei lehetővé tették, hogy egyszerűsítsük és kiküszöböljük a nehéz beállításokat, miközben következetesen szűk tűréseket tartunk fenn minden futás során.

 

 

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

FÜGGŐLEGES ORSÓ

Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

Super-Speed CNC függőleges maró 1016 x 660 x 635 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 12k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

ELTÉRŐ MEGKÖZELÍTÉS

Haas UMC-750

UMC-750

5 tengelyes CNC függőleges maró 762 x 508 x 508 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 30-50 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

50-KÚPOS TELJESÍTMÉNY

Haas EC-1600

EC-1600

CNC vízszintes maró 1626 x 1270 x 1016 mm-es járatokkal

  • 50 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 7.5k Fordulatszám
  • 50+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

6+1-állású palettatár kapható


Akár nagy mennyiségű termelést, akár nagyon vegyes/kis mennyiségű megmunkálást végez, vagy egyszerűen csak beavatkozás nélküli megmunkálást szeretne, a teljesen integrált 6+1-állású palettatárral felpörgetheti az EC-400 termelékenységét. MEGJEGYZÉS: A palettatár választhatóan egy 50+1 vagy 100+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltót igényel.

További információ

Áttekintés

Amikor a Haas Automation elhatározta a már népszerű, 400 mm-es palettacserélő vízszintes megmunkáló központunk fejlesztését, elemeztük ügyfeleink visszajelzéseit, és az eredmény egy fantasztikus szerszámgép lett, amelyről még a legszkeptikusabb gépészek is ódákat zengenek.

Egy nagyszerű szerszámgép még jobb kiadásban

  • Elérhető 100-zsebes szerszámváltóval a nagy termelőkapacitásért
  • Megnövelt Y-tengely úthossz a nagyobb kapacitásért
  • Fokozatokkal ellátott öntvény a nagyobb stabilitásért
  • A hátsó forgácskivezető értékes helyet takarít meg a műhely padlóján

Műszaki adatok összehasonlítás (hüvelyk)

  ÚJ MODELL ELŐZŐ MODELL
Tengely úthossza (X, Y, Z) 559 x 635 x 559 mm 508 x 508 x 508 mm
Maximális opcionális orsófordulatszám 15 000 rpm 12 000 rpm
Szerszámváltó kapacitás 30+1 24+1
Opcionális szerszámváltó kapacitás 50+1, 100+1 40+1 70+1
Gyorsjáratok (X, Y, Z) 1400 in/min 1000 in/min
Maximális előtolási sebesség 833 in/min 500 in/min
90°-os forgásidő 3 másodperc 5,5 másodperc
Maximális súly a palettán 880 lb 660 lb
Forgónyomaték (folyamatos) 424 ft-lb 300 ft-lb

Műszaki adatok összehasonlítása (metrikus)

  ÚJ MODELL ELŐZŐ MODELL
Tengely úthossza (X, Y, Z) 559 x 635 x 559 mm 508 x 508 x 508 mm
Maximális opcionális orsófordulatszám 15 000 rpm 12 000 rpm
Szerszámváltó kapacitás 30+1 24+1
Opcionális szerszámváltó kapacitás 50+1, 100+1 40+1 70+1
Gyorsjáratok (X, Y, Z) 35,6 m/min 25,4 m/min
Maximális előtolási sebesség 21,2 m/min 12,7 m/min
90°-os forgásidő 3 másodperc 5,5 másodperc
Maximális súly a palettán 400 kg 300 kg
Forgónyomaték (folyamatos) 575 Nm 407 Nm

EC-400 forgácskezelés

A teljesen újratervezett EC-400 alapjaiban vált jobbá, vadonatúj öntvényekkel a nagyobb merevségért és jobb forgácsolóteljesítményért, 127 mm-el (5”) hosszabb Y-tengely irányú úthosszal, javított forgácsürítéssel, és 100-zsebes szerszámváltóval is kapható.

Az EC-400 továbbfejlesztett forgácskezelő rendszerének középpontjában a gép közepére, közvetlenül az orsó alá helyezett szélesebb szalag-típusú forgácsszállító áll. A belső burkolat meredek falai könnyen összegyűjtik a forgácsokat a szállítószalaghoz. 

A szállítószalag a forgácsokat a teljes méretű ipari hordó magasságában bocsátja ki. A plafonra felszerelt fúvókákat külön hűtőközeg szivattyúk táplálják, ami  lehetővé teszi,  hogy olyan területekre áramoltassa a hűtőközeget, ahol a forgácsok összegyűlhetnek, ezáltal fokozva a forgács-mentesítés hatékonyságát. 

EC-400 Hűtőközeg gyűrű


Az orsóorrot körbevevő, 4 fúvókával ellátott hűtőközeg gyűrű tökéletes elhelyezkedésével a fúvókák egy része  a legrövidebb szerszámokra is ráirányítható, míg másik része a hosszabb szerszámokra irányítható. A kompakt, henger alakú kivitelezés megakadályozza a forgácsok felgyülemlését a felső részen. MEGJEGYZÉS: A Haas programozható hűtőközeg–fúvóka (P-COOL) nem érhető el az EC-400 modellen.

EC-400 paletta ütemterv táblázat


A korábbi Haas palettacserélő gépekben, a G188 kódot a paletta ütemterv táblázatból (PST) egy munkadarab programjának meghívására használtuk, amelynek alapján a palettát betöltöttük. A folyamatos működést egy főprogram futtatásával értük el, amely a palettaváltást végző M50-ből, a betöltött paletta programját meghívó G188 kódból és az egész eljárást hurkoló M99 kódból áll. Az M50 tölti be a következő ütemezett palettát, és a G188 hívja le a palettához készült programot.

A G188-al a probléma az volt, hogy a megmunkálási eljárás újraindítása az egyik palettaprogram közben nem tette lehetővé a főprogramhoz való visszatérést a zavartalan megmunkálás folytatása érdekében. Meg kellett várnia az újraindított programja befejezését, ismét ki kellett választani a főprogramot és elkezdeni a folyamatos ciklust.

Kifejlesztettünk egy új M-kódot e probléma megoldására. A program végén M199-et használunk. Ha a programot a [CYCLE START] gomb megnyomásával kezdi memória módban, az M199 pontosan úgy viselkedik, mint egy M30 (program vége és visszaállítás). Ha azonban a programot az [INSERT] gomb megnyomásával kezdi, mialatt a paletta ütemterv táblázat látható a kijelzőn, az M199 utasítást ad a paletta váltására a következő betervezett paletta betöltéséhez, és az adott palettához kapcsolódó program lefuttatásához. Ez lehetővé teszi a felhasználónak, hogy bármely palettán elkezdje és zavartalanul folytassa a megmunkálást, mindaddig, amíg a paletták szerepelnek az ütemtervben.

EC-400 cikloidális forgó meghajtás

A cikloidális forgó meghajtórendszer, amely szerszámgépekhez és robotikához készült, a sebesség, a pontosság és a tartósság nagyszerű kombinációja a B-tengelyen. Az érdes kialakítás hosszú élettartamú igénybevételt tesz lehetővé, kevés karbantartással vagy anélkül, amely kifejezetten az összeomlások esetén tartós. A cikloidális forgó meghajtás hátrafelé is képes mozogni, hogy elnyelje az egyes behatások energiáját. A lökésállósági kapacitás ötszöröse a sebességváltó névleges nyomatékának, továbbá károsodás esetén a teljes sebességváltó egyszerűen becsúsztatva cserélhető.

EC-400 hidraulikus paletta-befogó rendszer

A hidraulikus energiát használó egység befogja a palettákat a paletta tartóba, valamint megemeli és lejjebb helyezi a paletta-váltó mechanizmust.

EC-400 megnövelt tengely-úthossz


A további 5" (127 mm-es) Y-tengely úthossz  igazán jelentős különbség. Most az orsó középvonala 689 mm-es (27,13") magasságba kerülhet a paletta felszíne felett. Megnöveltük az X- és Z-tengely irányú úthosszokat egyenként 51 mm (2") hosszal.

EC-400 lépcsős alap és oszlop

Az EC-400 lépcsős alapú és oszlopos kialakítása, ahol az egyik X-tengely lineáris megvezető sín a másiktól eltérő vízszintes síkon található, megnöveli az orsófejű oszlop-szerkezet merevségét és stabilitását.  A hidraulikus paletta befogással és a lépcsős alapú/oszlopos kialakítással az EC-400 merevebb, mint valaha, egészen a tetejéig! 

EC-400 automata mérőérintkező emelő


Az automata mérőérintkező kar a szerszámbeállító mérőérintkezőt a megmunkálási műveletek során egy védőrekeszben tárolja. Amikor szükség van a szerszám-mérőérintkezőre, egy M104 kód aktiválja az automata mérőérintkező kart, amely felemeli a mérőérintkezőt és a helyére rögzíti. Amint a mérőérintkező elvégezte a mérést, egy M105 visszahúzza a mérőérintkezőt a védőrekeszébe.

Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 22.00 in 559 mm
Y tengely 25.00 in 635 mm
Z tengely 22.00 in 559 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
Max. sebesség 8100 rpm 8100 rpm
Max. nyomaték 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kúpos CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hűtés Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
90°-os elforgatás ideje (teljes negyedik) 3.0 s 3.0 s
Szorítófelületen lévő max. súly 880 lb 400.0 kg
Forgatónyomaték (folyamatos) 424 ft-lbf 575 Nm
Holtjáték 30 arc-sec 30 arc-sec
Fogaskerék-áttétel 106:1 106:1
Fékezőnyomaték 2500 ft-lbf 3390 Nm
Minimális felbontás 0.001 ° 0.001 °
Indexelési pontosság ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Ismételhetőség 10 arc-sec 10 arc-sec
Gyorsjáratok – B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Max. forgácsolás 833 ipm 21.2 m/min
Gyorsjárat – X 1400 ipm 35.6 m/min
Gyorsjáratok - Y 1400 ipm 35.6 m/min
Gyorsjárat – Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 3380 lbf 15035 N
Max. tolóerő Y 2810 lbf 12500 N
Max. erő a Z tengely irányában 3380 lbf 15035 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Palettamennyiség 2 2
Palettahossz 15.75 in 400 mm
Palettaszélesség 15.75 in 400 mm
Max. palettaterhelés 880 lb 400.0 kg
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Palettaváltási idő 15 s 15 s
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Típus SMTC SMTC
Kapacitás 30+1 30+1
Max. szerszámátmérő (tele) 2.5 in 64 mm
Max. szerszámátmérő (szomszédos üres) 5.0 in 127 mm
Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 12 in 305 mm
Max. szerszámtömeg 12.0 lb 5.4 kg
Szerszámcsere (átl) 2.80 s 2.80 s
Forgácsolások között (átl.) 3.60 s 3.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 1/2 in 1/2 in
Csatoló (levegő) 1/2 in 1/2 in
Min. légnyomás 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 8100 rpm 8100 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Orsóteljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 202.0 in x 100.0 in x 112.0 in 513 cm x 254 cm x 284 cm
Exportláda 176.0 in x 92.0 in x 101.0 in 447 cm x 234 cm x 257 cm
Tömeg 17520 lb 7947.0 kg

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 VAC-on működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.

KÖVESSE A LEGÚJABB HAAS TIPPEKET ÉS TECHNOLÓGIÁT…

Regisztráljon most!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • CNCA finanszírozás
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Haas Tooling - Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas technikai oktató közösség
  • Események
  • Csatlakozzon a beszélgetéshez
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255