MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези Haas Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серията VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Вертикални центри с палетна станция
      • Мини Обработващи центри
      • Центри за инструментално производство
      • Високоскоростни пробивни центрове
      • Пробивно/Резбонарязващи/Фрезови центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
      • Фреза с двойни рутери за метал с ЦПУ
      • Симулатор на управлението
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за фреза
      • VMC/UMC станция за APL със странично зареждане
      • Компактна станция за автоматично зареждане на детайли
    • Product Image Решения с много оси
      Решения с много оси
      Решения с много оси View All
      • Решения с много оси
      • Стругове с Y-ос
      • Фрези с 5 оси
    • Стругове Haas Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Прътоподаващо устройство Haas V2
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за струг
    • Хоризонтални фрези Haas Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Хоризонтални фрези
      • Конус 50
      • Конус 40
    • Въртящи маси и делителни апарати Haas Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати View All
      • Въртящи маси и индексиращи апарати
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Product Image Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация View All
      • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Пробивни центрове Haas Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен обработващ център с ЦПУ
      • Настолен струг
    • Оборудване за цехове на Haas Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Оборудване за цехове
      • Лентов трион
      • Фреза за коляно
      • Повърхностна шлайфмашина, 2550
      • Повърхностна шлайфмашина, 3063
      • Режеща машина за лазер
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опции Main Menu
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
    • Product Image Инструментален магазин
      Инструментален магазин
      Инструментален магазин View All
      • Инструментален магазин
    • Product Image 4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти View All
      • Револверни глави с фрезови инструменти
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
    • Управление на стружките и охлаждащата течност на Haas Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност View All
      • Управление на стружките и охлаждащата течност
    • Управлението на Haas Управлението на Haas
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
    • Product Image Продуктови опции
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
    • Product Image Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране View All
      • Инструменти и устройства за фиксиране
    • Product Image Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла View All
      • Закрепване на детайла
    • Product Image Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Автоматизиране
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Открийте с какво Haas се различава
    • Защо Haas
    • MyHaas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
      Добре дошли в обслужване на Haas Service
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка на машини Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-500/50

  1. Хоризонтални фрези
  2. Конус 50
  3. EC-500/50

EC-500/50

    САМО CNY
Not Currently Available In Your Region
ХОЦ 500 мм с два палета, конус 50, с ходове 813 x 635 x 711 мм

Проектиран за производство на големи обеми и работа без надзор за по-големи детайли и кули за закрепване на детайли, EC-500/50 предлага мощност с конус 50 и голяма работна зона с по-малкия отпечатък на машина за смяна на палета с конус 40. Има бързи ходове, пълна 4-осна ротационна система за синхронно движение и конвейер за стружки с изход отзад за по-ефективно управление на стружките. 

  • Мощен шпиндел с конус 50 за тежки обработки
  • Стандартен с 50+1 инструменти странично монтиран инструментален магазин (SMTC)
  • Вградено устройство за смяна на палети с 500 мм палети
  • Пълна 4-осна ротационна система

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 50 Конус
  • 4 Оси
  • 7.5k ОБ/МИН
  • 50+1 Капацитет на инструментите

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини модел V са налични само в CNY ценообразуване
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Сравнете машини
КОНФИГУРИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Свържете се с дистрибутор
  • Конфигуриране и ценообразуване
  • Информация за машина
  • Информация
  • Спецификации

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ВИДЕОКЛИПОВЕ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Стандартни функции

Шпиндели

  • 7500-об/мин шпиндел

Инструментален магазин

  • Странично монтиран инструментален магазин (SMTC), конус 50, 50+1 инструмента

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Променлива охлаждаща течност
  • Ремъчен тип конвейер за стружки ХОЦ
  • Пистолет за въздух за почистване на прозореца
  • 95-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Комплект филтърна тава за стружки
  • помпа за охлаждащата течност на един етап

Управлението на Haas

  • Контрол на сензорния екран
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Охлаждащо устройство за таблото за управление на ЦПУ
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Втора начална позиция
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • HaasDrop
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB

Продуктови опции

  • Ротационни везни с 4-а ос
  • Стойка за зареждане на телефон

Закрепване на детайла

  • Комплект палети EC-500, инчов
  • Комплект палети ЕС-500, метричен

Транспортиране

  • Система за разтоварване

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
  • Стандартна 6-месечна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за инсталиране
  • Общ чертеж
  • Обща схема на CDF конвейер
  • Схема на въртящ момент
  • Ръководство за оператора
  • Флайер за серията ЕС
ВИДЕОКЛИПОВЕ
Recently Updated

EC-500/50 на фокус


Очаквахте ли с нетърпение да видите новия 50-конусен ХОЦ EC-500/50 на Haas в действие? Имате късмет. В този откъс от нашето излъчване на живо от HaasTec 2020 ще видите рязане на тежки детайли в реално време и ще получите много полезна информация за тази тежка хоризонтална преса.

Recently Updated

Хоризонтална фреза: Бърз преглед


Независимо дали се нуждаете от хоризонтален обработващ център за производство на големи обеми и работа без надзор или наистина големи работни кубове и максимален капацитет за тегло, Haas разполага с ХОЦ, който ще се впише в бюджета ви. Това видео дава преглед на нашите фрези за смяна на палети, ХОЦ с голяма рамка и 5-осови хоризонтални фрези.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Версия конус 40

Haas EC-500

EC-500

ХОЦ 500 мм с двоен палет с ходове 813 x 635 x 711 мм

  • 40 Конус
  • 4 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

Вертикален подход

Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

ЦПУ вертикална фреза с 1016 x 660 x 635 мм хода

  • 50 Конус
  • 3 Оси
  • 7.5k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

По-голяма работна зона на детайла

Haas EC-1600

EC-1600

Хоризонтална фреза с ЦПУ с ходове 1626 x 1270 x 813 мм

  • 50 Конус
  • 3 Оси
  • 7.5k ОБ/МИН
  • 50+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

*машина Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

† Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

 

Преглед

EC-500/50 добавя здрав шпиндел с конус 50 към популярния ни хоризонтален обработващ център за смяна на палета 500 мм, за да създаде високоефективен хоризонтален обработващ център (ХОЦ) с конус 50 за рязане в по-малък отпечатък.

Сравнение по спецификация (инчове)

ЗАБЕЛЕЖКА: Предварителните производствени спецификации и размери подлежат на промяна без предизвестие. НОВ МОДЕЛ ПРЕДИШЕН МОДЕЛ
Ходове по оси (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 мм 813 x 508 x 711 мм
Опционални спецификации на шпиндел (скорост, мощност, конус) 10 000 об/мин, 60 к.с., конус 50 12 000 об/мин, 30 к.с., конус 40
Капацитет на устройство за смяна на инструменти 50+1 40+1
Капацитет на опционално устройство за смяна на инструменти Не е налично 70+1
Бързи ходове (X, Y, Z) 1 000 инча/мин. 1 000 инча/мин.
Максимална скорост на подаване 500 инча/мин. 500 инча/мин.
Време на въртене на 90° 3 сек. 5,5 сек.
Максимално тегло върху палет 880 lb 660 lb
Ротационен въртящ момент (непрекъснат) 424 ft-lb 300 ft-lb

Сравнение по спецификация (метричен)

ЗАБЕЛЕЖКА: Предварителните производствени спецификации и размери подлежат на промяна без предизвестие. НОВ МОДЕЛ ПРЕДИШЕН МОДЕЛ
Ходове по оси (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 мм 813 x 508 x 711 мм
Опционални спецификации на шпиндел (об/мин, к.с., конус) 10 000 об/мин, 44,7 kW, конус 50 12 000 об/мин, 22,4 kW, конус 40
Капацитет на устройство за смяна на инструменти 50+1 40+1
Капацитет на опционално устройство за смяна на инструменти Не е налично 70+1
Бързи ходове (X, Y, Z) 25,4 м/мин. 25,4 м/мин.
Максимална скорост на подаване 12,7 м/мин. 12,7 м/мин.
Време на въртене на 90° 3 сек. 5,5 сек.
Максимално тегло върху палет 400 кг 300 кг
Ротационен въртящ момент (непрекъснат) 575 Nm 407 Nm

Шпиндел с конус 50

EC-500/50 идва стандартно с нашия шпиндел с конус 50 и 7 500 об/мин, като използва вградена от Haas 2-степенна скоростна кутия, за да осигури разнообразие от постоянни конски сили, висок въртящ момент при ниски обороти за тежки срязвания и по-висок въртящ момент в целия обхват над 500 об/мин

За тежки срязвания и високи скорости на отстраняване на материала се предлага и високоефективен шпиндел със скорост 7 500 об/мин Задвижван от вектор регулатор с мощност 60 к.с., този шпиндел осигурява по-висока мощност в целия обхват на оборотите в сравнение със стандартния. Предлага се и шпиндел с мощност от 10 000 об/мин, 60 к.с.

  • Проектирана, произведена и вградена в корпуса 2-степенна скоростна кутия
  • Повече мощност за инструменти с по-голям диаметър и по-яки материали
  • Автоматичен избор на висока или ниска предавка в зависимост от зададените обороти
  • Програмируем от потребителя избор на висока или ниска предавка посредством М-кодове

Опция 7 500 об/мин, 60 конски сили (44,7 kW) връх на шпиндел с вектор регулатор НАТИСНЕТЕ ТУК

Опция 10 000 об/мин, 60 конски сили (44,7 kW)  връх на шпиндел с вектор регулатор  НАТИСНЕТЕ ТУК

 

 

Ринг с охлаждаща течност за ЕС-500/50

Рингът с охлаждаща течност с 4 дюзи, ограждащ накрайника на шпиндела, е перфектно позициониран така, че едни дюзи могат да бъдат насочени към най-късите инструменти, а други могат да бъдат позиционирани за най-дългите инструменти. Компактният и цилиндричен дизайн предотвратява натрупването на стружки отгоре. ЗАБЕЛЕЖКА: Програмируемият накрайник за подаване на охл. течност на Haas (P-COOL) не е наличен за EC-500/50.

Управление на стружките на ЕС-500/50

Напълно обновеният ЕС-500/50 беше подобрен из основи, с абсолютно нови отливки за по-добра устойчивост и по-добра производителност при рязане, допълнителни 127 мм ход по ос Y и сериозно подобрено отстраняване на стружките.

В основата на подобрената система за управление на стружките на ЕС-500/50 е по-широкият лентов тип конвейер за стружки, позициониран в центъра на машината, точно под шпиндела. Стръмните стени на вътрешното ограждение лесно отвеждат стружките до конвейера. 

Конвейерът изхвърля стружките на височина на индустриален   

График на палет за ЕС-500/50


При предишни машини със смяна на палетите на Haas, кодът G188 се използваше за извикване на програма за детайли от графика на палета (PST), въз основа на това кой палет е зареден. Беше постигната непрекъсната работа чрез задействане на основна програма, която включваше М50 за смяна на палетите, G188 за извикване на програмата за заредения палет и М99 за затваряне на целия процес. М50 зареждаше следващия зададен палет, а G188 извикваше програмата, определена за този палет.

Обаче с G188 ако рестартирате процеса на обработване в средата на някоя от програмите на палет, това не Ви позволява да се върнете в основната програма, за да продължител непрекъсната обработка. Трябва да изчакате рестартираната програма да приключи, да изберете отново основната програма и след това да стартирате непрекъсната програма.

Ние разработихме нов М-код, за да решим този проблем. М199 се използва в края на програма. Когато програмата е стартирана с натискане на [CYCLE START] в режим Памет, M199 действа точно като M30 (Край на програма и нулиране). Но ако програмата е стартирана с натискане на [INSERT] докато графикът на палетите е показан, М199 ще зададе команда за смяна на палет за зареждане на следващия зададен палет и тогава ще стартира програмата, свързана с този палет. Това позволява на потребителя да стартира обработване върху всеки палет и да продължи непрекъснато обработване докато има зададени палети.

Циклоидално задвижване на въртяща маса за ЕС-500/50

Задвижващата система на циклоидалните въртящи се машини - разработена за машинни и роботизирани инструменти - предоставя страхотна комбинация от обороти, точност и издръжливост на ос В. Устойчивият дизайн осигурява дългосрочен експлоатационен живот с малка или никаква поддръжка и е особено издръжлив на счупвания. Задвижването на циклоидалните въртящи се машини може да бъде задвижвано назад с цел абсорбиране на енергията при удар. Капацитетът на шоково натоварване е 5 пъти стойността на въртящия момент на скоростната кутия, а цялата скоростно кутия може да бъде лесно заменена при повреда.

Хидравлична система за стягане на палети за ЕС-500/50

Хидравличният захранващ блок осигурява мощност за стягане на палетите към приемника за палети, както и за повдигане и сваляне на механизма на устройството за смяна на палети.

Увеличени ходове по оси за ЕС-500/50


Допълнителен ход 5" (127 mm) по оста Y  може да промени много неща. Осевата линия на шпиндела вече може да се издигне с 27,13" (689 мм) над повърхността на палета. 

Поетапна основа и колона за ЕС-500/50

Дизайнът на поетапната основа и колона на ЕС-500/50, при който едната релса на линеен водач по ос Х е в различна хоризонтална равнина от другата, повишава устойчивостта и стабилността на сглобката на колоната на шпинделната глава. С хидравличното стягане на палетите и дизайна на поетапна основа и колона, ЕС-500/50 е по-устойчив от когато и да било преди, по целия път до върха! 

Автоматично повдигащо устройство на сондата ЕС-500/50


Автоматично рамо на датчика съхранява датчик за настройка на инструменти в защитно отделение по време на операциите по обработка. Когато е необходимо снемане на информация за инструменти, код М104 активира автоматичното рамо на датчика да повдигне датчика и да го заключи на място. Когато снемането на информация приключи, М105 прибира обратно датчика в защитното отделение.

Ходове S.A.E METRIC
Ос Х 32.00 in 813 mm
Ос Y 25.00 in 635 mm
Ос Z 28.00 in 711 mm
Осева линия на шпиндел към палет 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимална мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
Максимални обороти 7500 rpm 7500 rpm
Максимален въртящ момент 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Задвижваща система 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Конус CT or BT 50 CT or BT 50
Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждане Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Време на въртене на 90° (пълна четвърт) 3.0 s 3.0 s
Макс. Тегло върху плота 880 lb 400.0 kg
Ротационен въртящ момент (непрекъснат) 424 ft-lbf 575 Nm
Луфт 30 arc-sec 30 arc-sec
Предавателно съотношение 106:1 106:1
Макс. Въртящ момент на спирачката 2500 ft-lbf 3390 Nm
Минимална резолюция 0.001 ° 0.001 °
Точност на индексиране ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Повтаряемост 10 arc-sec 10 arc-sec
Макс. Скорост на бърз ход по ос В 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Максимално работно подаване 500 ipm 12.7 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 710 ipm 18.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 710 ipm 18.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимално осово натоварване на ос Х 4054 lbf 18033 N
Максимално осово натоварване на ос Y 2854 lbf 12695 N
Максимално осово натоварване на ос Z 4054 lbf 18033 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Количество палети 2 2
Дължина на палет 19.69 in 500 mm
Ширина на палет 19.69 in 500 mm
Максимално палетно натоварване 880 lb 400.0 kg
Максимален диаметър на детайл 29.5 in 749 mm
Максимална височина на детайла 36.5 in 927 mm
Време за смяна на палета 15 s 15 s
Обща информация S.A.E METRIC
Капацитет на охлаждащата течност 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Вид SMTC SMTC
Капацитет 50+1 50+1
Максимален диаметър на инструмент (пълен) 4.0 in 102 mm
Максимален диаметър на инструмент (съседен празен) 8.0 in 203 mm
Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 16 in 406 mm
Максимално тегло на инструмент 30.0 lb 13.6 kg
От инструмент до инструмент 4.20 s 4.20 s
От стружка до стружка 6.30 s 6.30 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 1/2 in 1/2 in
Присъединителен куплунг 1/2 in 1/2 in
Минимално въздушно налягане 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 7500 rpm 7500 rpm
Задвижваща система 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Местен палет 230.0 in x 126.0 in x 118.0 in 584 cm x 320 cm x 300 cm
Експортен палет 230.0 in x 126.0 in x 123.0 in 584 cm x 320 cm x 312 cm
Тегло 26000 lb 11820.0 kg

Имате нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

Конфигуратор и цени

Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

Започнете

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане, & държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАЙ-НОВИТЕ СЪВЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ НА HAAS…

Регистрирайте се сега!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Сервиз & Поддръжка
  • Клиенти
  • Заявка за сервизно обслужване
  • Ръководства за оператора
  • Части Haas
  • Заявка за ремонт на въртящи маси
  • Ръководства за предварителна инсталация
  • Покупка на инструменти
  • Конфигуриране и ценообразуване на нова машина Haas
  • Наличности на склад
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за DNSH
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Свържете се с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Програма за сертификация от Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Общността за техническо образование Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – металообработващи машини с ЦПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255