MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • верстати (-ів) Main Menu
    • Вертикально-фрезерні верстати Haas Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати View All
      • Вертикально-фрезерні верстати
      • Серія VF
      • Універсальні верстати
      • Серія VR
      • Верстат для обробки корпусних деталей VP-5
      • ВБВ із функцією зміни супутників
      • Мініфреза
      • Верстати для виготовлення прес-форм
      • Високошвидкісні свердлильні верстати
      • Верстати свердлильної / різьбонарізної / фрезерної серії
      • Інструментальні фрезерні верстати
      • Компактні фрезерні верстати
      • Gantry Серія
      • Фасонно-фрезерні верстати для листових матеріалів
      • Надвеликий ВБВ
      • Двостійкові фрезерні верстати
      • Симулятор керування
      • Автоматичний завантажувач деталей фрезерного верстата
      • Автоматичний завантажувач деталей для ВБВ/УБВ із боковим завантаженням
      • Компактний автоматичний завантажувач деталей
    • Product Image Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення View All
      • Багатовісні рішення
      • Токарні верстати з віссю Y
      • 5-осьові фрезерні верстати
    • Токарні верстати Haas Токарні верстати
      Токарні верстати
      Токарні верстати View All
      • Токарні верстати
      • Серія ST
      • Подвійний шпиндель
      • Серія верстатів із прямокутними напрямними
      • Інструментальний токарні верстати
      • Патронний токарний станок
      • Пристрій подавання прутків V2 Haas
      • Автоматичний завантажувач деталей токарного верстата
    • Горизонтально-фрезерні верстати Haas Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати View All
      • Горизонтально-фрезерні верстати
      • Із конусом 50
      • Конус 40
    • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотним столом Haas Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами View All
      • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      • Поворотні столи
      • Верстати із ділильно-поворотним столом
      • 5-осьові поворотні столи
      • Поворотні столи надвеликого розміру
    • Product Image Системи автоматизації
      Системи автоматизації
      Системи автоматизації View All
      • Системи автоматизації
      • Фрезерний верстат Автоматизація
      • Токарний верстат Автоматизація
      • Моделі автоматизації
    • Свердлильні верстати Haas Настільні верстати
      Настільні верстати
      Настільні верстати View All
      • Настільні верстати
      • Настільний фрезерний верстат
      • Настільний токарний верстат
    • Обладнання Haas для цеху Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху View All
      • Обладнання для цеху
      • Стрічкова пила
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Плоскошліфувальний верстат, 2550
      • Плоскошліфувальний верстат, 3063
      • Лазерний різальний верстат
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опції Main Menu
    • Product Image Шпинделі
      Шпинделі
      Шпинделі View All
      • Шпинделі
    • Product Image Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента View All
      • Пристрої для зміни інструмента
    • Product Image 4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь View All
      • 4-та | 5-та вісь
    • Product Image Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти View All
      • Револьверні головки та приводні інструменти
    • Product Image Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом View All
      • Вимірювання зондом
    • Видалення стружки та охолоджувальної рідини Haas Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною View All
      • Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
    • Система Haas Control Система Haas Control
      Система Haas Control
      Система Haas Control View All
      • Система Haas Control
    • Product Image Опції продукту
      Опції продукту
      Опції продукту View All
      • Опції продукту
    • Product Image Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення View All
      • Інструменти та кріплення
    • Product Image Тримач заготовок
      Тримач заготовок
      Тримач заготовок View All
      • Тримач заготовок
    • Product Image Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки View All
      • Рішення для 5-осьової обробки
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Відчуйте різницю з Haas
    • Чому Haas
    • MyHaas
    • Центр навчання
    • Industry 4.0
    • Сертифікація Haas
    • Відгуки клієнтів
  • Обслуговування Main Menu
      Вітаємо в Haas Service,
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
  • Відео Main Menu
  • Main Menu
    • Product Image Історія
      Історія
      Історія View All
      • Історія
    • Privacy Terms
      Privacy Terms
      Privacy Terms View All
      • Privacy Terms
      • Privacy Notice
      • Terms and Conditions
      • Trademark
      • Cookie Notice
      • Data Request
      • Website Privacy Notice
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Newsletter Signup
      Newsletter Signup
      Newsletter Signup View All
      • Newsletter Signup
    • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ View All
      • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
    • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas View All
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
    • Кар’єра
      Кар’єра
      Кар’єра View All
      • Кар’єра
      • Applicant Privacy Notice
    • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
    • Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - US
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas View All
      • Заява DNSH від Haas
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-500/50

  1. Горизонтально-фрезерні верстати
  2. Із конусом 50
  3. EC-500/50

EC-500/50

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Наразі недоступно у вашому регіоні
500 мм двопалетний HMC, із конусом 50, 813 x 635 x 711 мм, переміщення

Розроблений для великосерійного виробництва і роботи в автоматичному режимі для великих деталей і надгробків, EC-500/50 пропонує потужність 50 конусів і велику робочу зону при меншій площі, ніж палетозмінний верстат із конусом 40. Він забезпечує швидкі переміщення, повноцінну поворотну систему 4-ї осі для синхронного руху та конвеєр для стружки із заднім виходом для ефективного видалення стружки. 

  • Потужний шпиндель з 50 конусами для важкого різання
  • Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 50+1 інструмент у стандартній комплектації
  • Убудований пристрій для зміни супутників із 500-мм супутниками
  • Повна система 4-ої осі поворотного стола

See Available Stock

Поточний термін виконання

Фільтри

  • 50 Конус
  • 4 Вісь
  • 7.5k ОБ/ХВ
  • 50+1 Місткість інструменту

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини моделі V доступні лише в цінах CNY
Порівняти верстати
ДІЗНАЙТЕСЯ, ЯКІ ВИРОБИ Є В НАЯВНОСТІ
Порівняти верстати
ЗБІРКА ТА ЦІНА
Звернутися до дистриб’ютора
  • Збірка та ціна
  • Інформація про верстат
  • Детальна інформація
  • Технічні характеристики

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВІДЕО

СУПУТНІ ТОВАРИ

Стандартні функції

Шпинделі

  • Шпиндель 7500 об/хв

Пристрої для зміни інструмента

  • Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням, із конусом 50, 50+1 гніздо

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Охолоджувальна рідина зі змінним потоком
  • Горизонтальний багатоцільовий верстат зі стрічковим конвеєром для стружки
  • Обдування вікна повітрям
  • Резервуар Охолоджувальна Рідина 95-галонів
  • Комплект фільтрів стружкозбірника
  • Одноступінчастий насос охолоджувальної рідини

Система Haas Control

  • Сенсорний екран керування
  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Охолоджувач шафи керування ЧПУ
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • Друге вихідне положення
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • HaasDrop
  • Жорстке нарізання різьби
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

Опції продукту

  • Поворотні шкали для 4-ї осі
  • Підставка для заряджання телефона

Тримач заготовок

  • Комплект супутників EC-500, дюймова система
  • EC-500 Комплект супутників із метричним розташуванням отворів

Відправлення

  • Пристосування для підіймання

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
  • Стандартна гарантія на 6 місяців
Доступні опції

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
  • 3D-модель (ZIP)
  • Посібник зі встановлення
  • Компонувальний кресленик
  • Компонувальний кресленик конвеєра видалення стружки CDF
  • Таблиця значень крутного моменту
  • Посібник оператора
  • Рекламна листівка про верстати серії EC

*ПРИМІТКА:  Через постійне вдосконалення конструкції 3D-моделі та компонувальні кресленики можуть не відповідати точно останній серійній моделі.

ВІДЕО
Recently Updated

У центрі уваги EC-500/50


Ви з нетерпінням чекали, щоб побачити 50-конічний конічний верстат Haas EC-500/50 HMC в дії? Тоді вам пощастило. У цьому уривку з нашої прямої трансляції HaasTec 2020 ви наживо побачите, як відбувається глибоке різання, а також отримаєте багато корисної інформації про цей потужний горизонтальний верстат для глибокого різання.

Recently Updated

Горизонтальний фрезерний верстат: короткий огляд


Незалежно від того, чи потрібен вам горизонтальний обробний центр для великосерійного виробництва і роботи в автоматичному режимі, чи дійсно великі обсяги обробки і максимальна вантажність, у Haas є ГФВ, який повинен задовольнити всі ваші потреби. У цьому відео представлено огляд наших верстатів зі змінними супутниками, ГМЦ і п’ятиосьових горизонтальних фрезерних верстатів з великими станинами.

СУПУТНІ ТОВАРИ

40-конусна версія

EC-500 Haas

EC-500

Двосупутниковий ГБВ 500 мм із ходом 813 x 635 x 711 мм

  • 40 Конус
  • 4 Вісь
  • 8.1k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту
    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

Вертикальний підхід

VF-3YT50 Haas

VF-3YT/50

Вертикально-фрезерний верстат із ЧПУЧПУ із ходом 1016 x 660 x 635 мм

  • 50 Конус
  • 3 Вісь
  • 7.5k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту
    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

Більша робоча зона

EC-1600 Haas

EC-1600

Горизонтальний фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1626 x 1270 x 813 мм

  • 50 Конус
  • 3 Вісь
  • 7.5k ОБ/ХВ
  • 50+1 Місткість інструменту
    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

*Верстати Haas призначені для роботи від мережі 220 В (200–240 В) змінного струму. Додатковий внутрішній високовольтний трансформатор (380–480 В змінного струму) доступний для всіх моделей, крім настільних верстатів CL-1 (патронний токарний верстат), CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. Цей додатковий високовольтний внутрішній трансформатор не можна встановлювати на місці експлуатації; його потрібно замовляти разом із верстатом.

Верстати Haas, призначені для Європи та Великобританії, оснащено внутрішнім високовольтним неізольованим трансформатором для роботи від мережі 400 В змінного струму, за винятком настільних верстатів, патронних токарних верстатів CL-1, компактних фрезерних верстатів CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. 

УВАГА! Додаткові високопродуктивні шпинделі можуть вимагати більшої потужності, ніж стандартні шпинделі. Однак, якщо потужність шпинделя (кВт) не змінюється, вимоги до живлення залишаються незмінними. Перед увімкненням верстата перевірте вимоги до живлення.

† Витрата повітря на верстатах серії DC із конусом 40 може бути вищою, якщо ввімкнено Подавання стисненого повітря через інструмент (TAB).

 

Огляд

EC-500/50 додає надійний шпиндель конусом 50 до нашого популярного 500-мм горизонтального обробного центра зі зміною супутників, щоб створити високопродуктивний ГВЦ із можливістю різання з конусом 50 на меншій робочій ділянці.

Порівняння технічних характеристик (дюйми)

ПРИМІТКА: Попередні технічні характеристики та розміри можуть бути змінені без попереднього повідомлення. НОВА МОДЕЛЬ ПОПЕРЕДНЯ МОДЕЛЬ
Довжина робочих ходів по осях (X, Y, Z) 32" x 25" x 28" 32" x 20" x 28"
Додаткові характеристики шпинделя (швидкість, потужність, конус) 10 000 об/хв, 60 к. с., із конусом 50 12 000 об/хв, 30 к. с., із конусом 40
Місткість пристрою для зміни інструмента 50+1 40+1
Місткість додаткового пристрою для зміни інструмента Н/Д 70+1
Прискорення (X, Y, Z) 1000 дюймів/хв 1000 дюймів/хв
Максимальна швидкість подачі 500 дюймів/хв 500 дюймів/хв
Час обертання на 90° 3 секунди 5,5 секунд
Максимальна вантажність супутника 880 фунтів 660 фунтів
Крутний момент (постійний) 424 фунт-сили-футів 300 фунт-сили-футів

Порівняння технічних характеристик (метрична система)

ПРИМІТКА: Попередні технічні характеристики та розміри можуть бути змінені без попереднього повідомлення. НОВА МОДЕЛЬ ПОПЕРЕДНЯ МОДЕЛЬ
Довжина робочих ходів по осях (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 мм 813 x 508 x 711 мм
Додаткові характеристики шпинделя (об/хв, потужність у к. с., конус) 10 000 об/хв, 44,7 кВт, із конусом 50 12 000 об/хв, 22,4 кВт, із конусом 40
Місткість пристрою для зміни інструмента 50+1 40+1
Місткість додаткового пристрою для зміни інструмента Н/Д 70+1
Прискорення (X, Y, Z) 25,4 м/хв 25,4 м/хв
Максимальна швидкість подачі 12,7 м/хв 12,7 м/хв
Час обертання на 90° 3 секунди 5,5 секунд
Максимальна вантажність супутника 400 кг 300 кг
Крутний момент (постійний) 575 Н·м 407 Н·м

Шпиндель конусом 50із конусом 50

EC-500/50 поставляється в стандартній комплектації зі шпинделем 7500 об/хв з конусом 50, який використовує двошвидкісну коробку передач Haas для забезпечення широкого діапазону постійної потужності, гарного крутного моменту на низьких обертах для важкого різання і більш високого крутного моменту в діапазоні вище 500 об/хв.

Для важких різів і високих швидкостей видалення матеріалів також доступний високопродуктивний шпиндель 7500 об/хв. Цей шпиндель, який працює на векторному приводі потужністю 60 к. с., забезпечує більшу потужність у всьому діапазоні об/хв, ніж стандартний шпиндель. Також доступний шпиндель 10 000 об/хв потужністю 60 к. с.

  • 2-швидкісна коробка передач спроєктована, виготовлена та складена власними силами
  • Більша потужність для інструментів більшого діаметра й більш жорстких матеріалів
  • Автоматичне перемикання на вищу або нижчу передачу залежно від заданих обертів
  • Програмований користувачем вибір вищої або нижчої передачі за допомогою М-кодів

Додатковий шпиндель 7500 об/хв, 60 к. с.(44,7 кВт) з піковим векторним приводом НАТИСНІТЬ ТУТ

Додатковий шпиндель 10 000 об/хв, 60 к. с.(44,7 кВт)  з піковим векторним приводом  НАТИСНІТЬ ТУТ

 

 

Кільце подавання охолоджувальної рідини EC-500/50

Кільце подавання охолоджувальної рідини з 4 насадками, що оточує торець шпинделя, ідеально розміщується таким чином, щоб одні насадки були спрямовані на найкоротші інструменти, інші — на довші інструменти. Компактна циліндрична конструкція запобігає накопиченню стружки зверху. ПРИМІТКА: Програмована форсунка подавання охолоджувальної рідини Haas (P-COOL) недоступна для верстата EC-500/50.

очищення стружки на EC-500/50

Повністю перероблена модель EC-500/50 була вдосконалена з нуля, з новими литими деталями для підвищення жорсткості, кращої продуктивності різання, збільшеним на 5 дюймів ходом уздовж осі Y і значно поліпшеним відведенням стружки.

В основі вдосконаленої системи очищення стружки верстата EC-500/50 є ширший стрічковий конвеєр для стружки, розташований у центрі верстата безпосередньо під шпинделем. Круті стінки внутрішнього корпусу легко спрямовують стружку на конвеєр. 

Конвеєр вивантажує стружку на висоті повнорозмірної промислової бочки. Змивні форсунки, встановлені в стелі, живляться окремим насосом охолоджувальної рідини і дозволяють направляти потік охолоджувальної рідини в місця можливого скупчення стружки для подальшого поліпшення відведення стружки. 

Таблиця розкладу супутників EC-500/50


У попередніх верстатах зі зміною супутників Haas код G188 використовувався для виклику частини програми з таблиці розкладу супутників (PST), на основі якої завантажувався супутник. Безперервність роботи була досягнута завдяки запуску основної програми, яка складалася з M50 для виконання зміни супутника, G188 для виклику програми для завантаженого супутника і M99 для зациклення всього процесу. M50 завантажував наступний запланований супутник, а G188 викликав програму, призначену для цього супутника.

Проте код G188, якщо ви перезапускали процес обробки в середині однієї з програм для супутників, не дозволяв вам повернутися до основної програми, щоб продовжити безперервну обробку. Вам потрібно було дочекатися завершення перезапущеної програми, знову вибрати основну програму, а потім почати ваш безперервний цикл.

Ми розробили новий M-код для вирішення цієї проблеми. Код M199 використовується наприкінці програми. Коли програма запускається натисканням кнопки [CYПТСE START] (Запуск циклу) у Режимі пам'яті, код M199 діє так само, як і код M30 (кінець програми і скидання). Але якщо програму буде розпочато натисканням [INSERT] (Вставити) під час відображення таблиці «Графік зміни супутників», код M199 керуватиме зміною супутника для завантаження наступного запланованого супутника, а потім запустить програму, пов’язану з цим супутником. Це дозволяє користувачеві почати процес обробки на будь-якому супутнику і продовжувати безперервну обробку, поки супутники заплановані в графіку.

Циклоїдний привод поворотного пристрою EC-500/50

Система циклоїдного привода поворотного пристрою розроблена для обробних верстатів і робототехніки, забезпечує чудову комбінацію швидкості, точності та довговічності вздовж осі В. Надійна конструкція забезпечує тривалий строк служби, майже не потребує технічного обслуговування і є особливо стійкою під час аварійного завершення робіт. Циклоїдний поворотний привод може рухатися в зворотному напрямку, щоб поглинати енергію від удару. Граничне ударне навантаження в 5 разів перевищує номінальний крутний момент редуктора, і в разі пошкодження весь вузол редуктора можна легко замінити.

Гідравлічна система затискача супутника EC-500/50

Гідравлічний силовий привод надає потужність для затиску супутника до приймача супутників, а також можливість піднімання та опускання механізму пристрою для зміни супутників.

Подовжений хід уздовж осей EC-500/50


Додатковий 5" (127 мм) хід уздовж осі Y може мати величезне значення для роботи верстата. Тепер центральна лінія шпинделя може досягати на 27,13" (689 мм) вище поверхні супутника. 

Ступінчаста опора та станина EC-500/50

Ступінчаста конструкція опори та станини EC-500/50, де одна лінійна напрямна рейка осі X розташована в іншій горизонтальній площині, ніж друга, підвищує жорсткість і стабільність вузла станини зі шпиндельною головкою. Завдяки гідравлічному затисканню супутника та ступінчастому дизайну опори/станини, верстат EC-500/50 є більш жорстким, ніж будь-коли, аж до самого верху! 

Автоматична проставочна плита зонда EC-500/50


Автоматична ручка зонда зберігає зонд для налаштування інструменту в захисному відсіку під час обробки. Коли потрібен інструментальний зонд, код M104 активує автоматичну ручку зонда, яка піднімає зонд і фіксує його на місці. Коли зондування завершено, код M105 втягує зонд у захисний відсік.

Робочі ходи S.A.E METRIC
Вісь X 32.00 in 813 mm
Вісь Y 25.00 in 635 mm
Вісь Z 28.00 in 711 mm
Центральна лінія шпинделя до супутника 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальна потужність 30.0 hp 22.4 kW
Максимальна швидкість 7500 rpm 7500 rpm
Максимальний крутний момент 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Система приводу 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Конус CT or BT 50 CT or BT 50
Змащення підшипників Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охолодження Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Час обертання на 90° (повна 4-а) 3.0 s 3.0 s
Максимальна вага на плиті 880 lb 400.0 kg
Крутний момент (постійний) 424 ft-lbf 575 Nm
Люфт 30 arc-sec 30 arc-sec
Передатне число 106:1 106:1
Гальмівний момент 2500 ft-lbf 3390 Nm
Мінімальна роздільна здатність 0.001 ° 0.001 °
Точність індексування ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Повторюваність 10 arc-sec 10 arc-sec
Швидкі рухи на B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Максимальне різання 500 ipm 12.7 m/min
Швидкі рухи на X 710 ipm 18.0 m/min
Швидкі рухи на Y 710 ipm 18.0 m/min
Швидкі рухи на Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальна тяга X 4054 lbf 18033 N
Максимальна тяга Y 2854 lbf 12695 N
Максимальна тяга Z 4054 lbf 18033 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Кількість супутників 2 2
Супутник Довжина 19.69 in 500 mm
Супутник Ширина 19.69 in 500 mm
Максимальне завантаження супутника 880 lb 400.0 kg
Максимальний діаметр деталі 29.5 in 749 mm
Максимальна висота деталі 36.5 in 927 mm
Час зміни супутника 15 s 15 s
Загальні відомості S.A.E METRIC
Місткість охолоджувальної рідини 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Місткість 50+1 50+1
Максимальний діаметр інструмента (заповнені гнізда) 4.0 in 102 mm
Максимальний діаметр інструмента (суміжний порожній) 8.0 in 203 mm
Максимальна довжина інструмента (від лінії вимірювання) 16 in 406 mm
Максимальна вага інструмента 30.0 lb 13.6 kg
Час зміни інструментів (сер.) 4.20 s 4.20 s
Час зміни інструмента (серед.) 6.30 s 6.30 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Вбудований повітряний шланг 1/2 in 1/2 in
З'єднувач (повітряний) 1/2 in 1/2 in
Мін. тиск повітря 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Швидкість обертання шпинделя 7500 rpm 7500 rpm
Система приводу 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Потужність шпинделя 30.0 hp 22.4 kW
Вхідна напруга змінного струму (3 фази) — низька 220 VAC 220 VAC
Ампер повного завантаження (3 фази) — низький 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Піддон для внутрішнього ринку 230.0 in x 126.0 in x 118.0 in 584 cm x 320 cm x 300 cm
Піддон для експорту 230.0 in x 126.0 in x 123.0 in 584 cm x 320 cm x 312 cm
Вага 26000 lb 11820.0 kg

Потрібна допомога у пошуку потрібного верстата?

Збірка та ціна

Дозвольте нам допомогти вам підібрати правильний варіант для вашого виробничого цеху.

Почати

Вам потрібно більше інформації?

Якщо Ви хочете отримати більше інформації про те, як новий верстат Haas може створювати Ваші вироби, надайте свою контактну інформацію.

Language Preference :
Loading

Усі ціни та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, податки на рівні штату та місцевому рівні, витрати на встановлення обладнання постачальника та аксесуари, встановлені дилером, не включені. Компанія не несе відповідальності за описки або друкарські помилки. Верстати показані з додатковим обладнанням. Фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Зворотний зв'язок
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Ціни на доставку обладнання Haas

Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ОСТАННІМИ ПОРАДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ HAAS…

Зареєструйтеся зараз!   

HAAS TOOLING ПРИЙМАЄ ТАКЕ:

  • Обслуговування та підтримка
  • Власники обладнання
  • Замовити послугу
  • Посібники оператора
  • Деталі Haas
  • Запит на ремонт поворотного стола
  • Посібники з підготовки до встановлення
  • Інструменти для цеху
  • Збірка та ціна новинок Haas
  • Вироби в наявності
  • Прайс-лист Haas
  • Фінансування CNCA
  • Інформація про Haas
  • Заява DNSH
  • Кар’єра
  • Сертифікація та безпека
  • Зв’яжіться з нами
  • Історія
  • Умови та положення
  • Умови та положення Haas Tooling
  • Конфіденційність
  • Гарантія
  • Спільнота Haas
  • Програма сертифікації Haas
  • Haas Автоспорт
  • Фонд Gene Haas Foundation
  • Спільнота технічної освіти Haas [HTEC]
  • Події
  • Приєднатись до дискусії
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. – Інструменти для верстатів із ЧПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255