MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska, 2550
    • View All
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2-5AX

  1. Vertikální frézy
  2. Řada Gantry
  3. GM-2-5AX

GM-2-5AX

Cena od: US$524,995 JEN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Pětiosá portálová CNC fréza s pojezdy 3 683 × 2 223 × 998 mm

GM-2-5AX je pětiosá portálová frézka určená pro komplexní obrábění velkých částí, jako letadlové součásti, úložné formy a kompozitní konstrukce. Pevná ocelová konstrukce stroje poskytuje velmi stabilní řezací plošinu a standardní 1" silný hliníkový stůl. Posuvný kryt chrání operátora před třískami a chladicí kapalinou a zajišťuje čistotu pracovního prostředí.

  • Hlavice vřetena s dvojitou osou poskytuje rotaci osy C ±245 stupňů a náklad osy B ±120 stupňů 
  • Vřeteno 20 000 rpm, HSK 63F    
  • Robustní ocelová konstrukce
  • Pojezdový kryt pro zachycování třísek a chladicí kapaliny
  • 1" hliníkový stůl

See Available Stock

Aktuální dodací doba

6 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtry

  • HSK 63F Kužel
  • 5 Osa
  • 20k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT NABÍDKU
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Podrobnosti
  • Specifikace

Loading
×

ZÍSKEJTE OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU HNED TEĎ.

Níže prosím zadejte své informace, abychom vám mohli poslat vaši cenovou nabídku. Pokud chcete v budoucnosti mít možnost tento krok přeskočit, jednoduše zadejte své heslo níže a vytvořte si účet MyHaas zdarma.

Již máte svůj účet? Přihlásit se

< Návrat

Contact Information

+ Přidat adresu

Zadejte heslo a vytvořte si účet MyHaas! (volitelné)

Chcete sdílet svou nabídku? (volitelné)


+ Jiné

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 20 000 rpm, HSK-63F

Měniče nástrojů

  • Boční zásobník nástrojů s kapacitou 30 + 1 nástroj, HSK

Sondování

  • Bezdrátový intuitivní systém sondování

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Šnek na třísky

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Druhá výchozí poloha
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Hliníkový stůl
  • Nabíjecí stojan telefonu

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

Vřetena

  • Vřeteno s duální podporou 20 000 ot/min, HSK-A63

Sondování

  • Bezdrátový intuitivní systém sondování, RF
  • Blok podstavce sondy

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Chladicí kapalina s proměnným průtokem
  • Vysoký skluz na třísky
  • Systém chladicí kapaliny horní frézy
  • Sada filtrů vany na třísky
  • Sběrač oleje v nádrži chladicí kapaliny
  • Přídavný filtr chladicí kapaliny
  • Automatické doplňování chladicí kapaliny
  • Dezinfekcechladicí kapaliny

Řízení Haas

  • 8 náhradních M funkcí
  • Sada kabelů pro přenos M-kódu/MFIN
  • Vysokorychlostní obrábění
  • Rozšířená paměť 32 GB
  • Rozšířená paměť 64 GB
  • Standardní nízkonapěťový transformátor
  • Velkoobjemový nízkonapěťový transformátor
  • Interní vysokonapěťový oddělovací transformátor
  • Velkoobjemový interní vysokonapěťový oddělovací transformátor

Možnosti produktů

  • WiFi kamera
  • Palcový ocelový stůl
  • Ocelový stůl, metrický

Doprava

  • Balení na vývoz

Záruka

  • Prodloužená 1letá záruka

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
  • Leták k řadě GM
VIDEA
Recently Updated

Zkušební obrábění hlavy GM-2-5AX


Kloubová hlava GM-2-5AX zvládne obrábět všech 5 stran obrobku, což vám umožní provést veškeré operace v jediném nastavení. Podívejte se na krátkou ukázku hlavy GM-2-5AX v akci.

Recently Updated

Přehled modelů řady Gantry


Tyto stroje snadno zvládají velké pláty nebo dokážou obrábět malé díly po tisících. Podívejte se, který portálový stroj Haas je pro vás ten pravý!

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MENŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

Haas GM-2

GM-2

Tříosá portálová CNC fréza s pojezdy 3 683 × 2 223 × 559 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Již od US$288,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Přehled

Portálová frézka GM-2-5AX je v mnoha technických aspektech odlišná od všech ostatních aktuálně dostupných pětiosých strojů Haas. V následujících blocích tyto rozdíly vysvětlíme. Pokračujte dále a zjistěte více o schopnostech tohoto pětiosého stroje Haas.

Vřeteno
 

GM-2-5AX je vybaven vřetenem HSK s rychlostí 20 000 rpm ideálním pro oříznutí kompozitních struktur, profilování dokončování 3D povrchů a vytváření otvorů.  

Vysokorychlostní vřeteno je nejvhodnější pro kompozity, hliník, plasty, desku Ren a další neželezné materiály. Rychlost 20 000 rpm umožňuje velmi vysoké záběry povrchu pro skvělé povrchové úpravy a malé nástroje.  

Integrovaný design vřetena umožňuje rychlé zrychlení, aby se dosáhlo rychlého zvýšení či snížení rychlosti vřetena. Podívejte se na točivý moment pro vaši aplikace.

Kardanová hlava
 

GM-2-5AX je kompletní pětiosý stroj s „kardanovou hlavou“, kde jsou obě rotační osy připevněny na sloupec osy Z a sestava vřetena / řezného nástroje se otáčí, zatímco obrobek stojí na stole stroje. Díky tomu může být řezný nástroj namířen pod jakýmkoli úhlem v mezích pojezdu rotační osy.

G268 Hlavní souřadnicový systém

Hlavní souřadnicový systém (G268) jsou v řízení Haas novým prvkem, který je jedinečný pro tento stroj s „kardanovou hlavou“. Pracovní rovina je ze své podstaty kolmá ke středové ose vřetena. Na všech ostatních pětiosých frézovacích strojích Haas je osa vřetena rovnoběžná s osou Z, takže bez ohledu na orientaci obrobku připevněného na otočném stole je pracovní rovina kolmá k ose Z. Tím pádem se předpokládá, že hlavy s pevným úhlem nejsou využity . . . více o tom později.

G268 Hlavní souřadnicový systém (pokračování)

Nyní, když se středová osa vřetena (řezný nástroj) může naklonit prakticky na jakýkoli úhel, jsme vytvořili hlavní souřadnicový systém G268, který zjednodušuje programování rovinných drah nástrojů v nakloněných pracovních rovinách, včetně opakovacích cyklů, kruhové interpolace a korekce frézy.

Příkaz G268 se souřadnicemi os X, Y a Z v souřadnicovém systému obrobků nastaví nulový bod nového prvku hlavního souřadnicového systému. Úhel sklonu pracovní roviny bude kolmý na aktuální směr osy nástroje pomocí aktuálních úhlů osy nástroje (osy B a C na GM-2-5AX). Směr osy nástroje lze také definovat pomocí volitelných kódů adres I, J, K pomocí G268. Tato alternativní metoda definování úhlů umožňuje použití kódu G268 hlavního souřadnicového systému s hlavami s pevným úhlem na 3osých frézovacích strojích i na 2 a 3osých soustruzích.

G253 Normální orientační vřeteno na hlavní souřadnicový systém

G253 Normální orientační vřeteno na hlavní souřadnicový systém zjednodušuje programování nakloněných pracovních rovin při použití více nástrojů ve stejné nakloněné rovině.

Je-li kód G268 (Nakloněná pracovní rovina) aktivní, uloží se v řízení směr osy nástroje a hlavní souřadnicový systém. Když je práce dokončována určitým řezným nástrojem v nakloněné rovině, můžete se vrátit do bezpečné polohy a vydat povel ke změně nástroje. Jakmile je nástroj změněn a přemístěn na bezpečné místo, příkazem G253 (Normální orientační vřeteno na hlavní souřadnicový systém) vraťte osu nástroje do nakloněné pracovní roviny. Není třeba rušit nakloněnou pracovní rovinu a znovu ji definovat pro další nástroj jen proto, že jste provedli změnu nástroje. 

Posouvání vektoru

Stroje s kardanovými hlavami potřebují způsob, jak postupovat podél vektoru osy nástroje. Aktivujte režim posouvání vektoru stisknutím kláves s písmeny [V], [J] a nakonec klávesy [HANDLE JOG]. K posouvání může dojít pouze otáčením kolečka posuvu. Z režimu vektorového posuvu odejdete stisknutím jednoho z tlačítek posuvu. Stroje, které nemají kardanovou hlavu, ale mají držáky nástrojů s pevným úhlem hlavy, umožňují uživateli získat po vstupu do režimu vektorového posuvu pevný úhel.

Funkce posouvání vektoru pomáhá při zotavení po výpadku napájení při vrtání otvoru pod úhlem. Pokud bylo napájení obnoveno, řízení ví, že rotační osy nebyly nulové a aktivuje režim OBNOVENÍ. Posouvání vektorů se používá k vyjmutí řezného nástroje z obrobku před použitím funkce Zapínání/restartování pro návrat os stroje. Tento postup funguje i pro obnovu závitníku v případě, že stroj byl během výpadku napájení v cyklu závitování.

 

Díky své konstrukci jsou stroje s kardanovou hlavou velmi užitečné pro mnoho aplikací, ale kvůli těmto funkcím jsou zároveň i náchylnější ke kolizím. Vzhledem k tomu, že rotační osy mohou nastavit řezné nástroje prakticky do jakéhokoli úhlu, jsou bezpečné meze pojezdu tohoto stroje dynamické a mění se spolu s polohou stroje. Je také zapojeno více os, které jsou omezeny těmito mezními hodnotami.

Stroj GM-2-5AX má trvalé prvky (viz vlevo a vpravo nahoře), u kterých by potenciálně mohlo dojít ke kolizi, například obráběcí stůl, sloupek stroje, hlavice vřetena, měnič nástrojů a most stroje. Kromě toho je třeba brát v úvahu i dočasné prvky, například délku nástroje a rozměry obrobku na stole.

Cílem je eliminovat možnost kolize mezi trvalými prvky stroje.

 

Stroj GM-2-5AX definuje tyto zóny potenciální kolize a ukládá jejich pozice na základě dat získaných během kalibrace sondy a kalibračních cyklů Bezpečnostní zóny.

Po nastavení řízení zabraňuje pohybu do zakázaných zón na základě aktuálních a připravovaných příkazů polohy všech os.

Níže je uveden velmi jednoduchý příklad. Pohyb osy Z je maximalizován, takže obrábění s osou B otočenou o 90 stupňů (obrázek níže, vlevo) lze provést co nejblíže ke stolu stroje a zároveň bezpečně. Problém je v tom, že čelo vřetena může v případě, že by osa B byla v nulovém stupni (obrázek níže, vpravo), vlivem příkazu narazit do stolu. Prvek Bezpečná zóna omezuje pojezd osy Z v případě, když osa B je na nule, a když je osa B 90 stupňů (nebo mínus 90 stupňů), pak zase mez pojezdu bezpečné zóny odstraní.

Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 145.00 in 3683 mm
Osa Y 87.50 in 2223 mm
Osa Z 39.30 in 998 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 37.0 in 940 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 16.0 hp 12.0 kW
Max. rychlost 20000 rpm 20000 rpm
Max. krouticí moment 11.3 ft-lbf @ 7500 rpm 15.3 Nm @ 7500 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kužel HSK-63F | HSK-A63 HSK-63F | HSK-A63
Mazání ložisek Grease Packed Grease Packed
Chlazení Liquid Cooled Liquid Cooled
Osa B – náklon S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
Max. rychlost 110 °/sec 110 °/sec
Torque (Continuous) 250 ft-lbf 339 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Pojezd ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Max. rychlost 200 °/sec 200 °/sec
Torque (Continuous) 254 ft-lbf 344 Nm
Stůl S.A.E METRIC
Délka 144.0 in 3658 mm
Šířka 72.0 in 1829 mm
Tloušťka 1.0 in 25 mm
Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 6000 lb 2722 kg
Mezi sloupci 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 472 ipm 12.0 m/min
Rychloposuv na X 472 ipm 12.0 m/min
Rychloposuv na Y 1889 ipm 48.0 m/min
Rychloposuv na Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 4500 lbf 20017 N
Max. síla Y 1650 lbf 7340 N
Max. síla Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 30+1 30+1
Max. průměr nástroje (plný) 2.5 in 64 mm
Max. průměr nástroje (vedlejší prázdný) 3.5 in 89 mm
Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 11 in 279 mm
Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 20000 rpm 20000 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Výkon vřetena 16.0 hp 12.0 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 226.0 in x 143.0 in x 137.0 in 574 cm x 363 cm x 348 cm
Exportní přepravka 226.0 in x 153.0 in x 143.0 in 574 cm x 389 cm x 363 cm
Hmotnost 22040 lb 10000.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Hmotnost pro plechovou přepravku 1400 lb 1400 lb

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Soulad s vývozními požadavky
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255