MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • μηχανήματα Main Menu
    • Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες View All
      • Κάθετες φρέζες
      • Σειρά VF
      • mηχανεσ γενικησ χρησησ
      • Σειρά VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC αλλαγής παλετών
      • Μίνι φρέζες
      • Μηχανήματα κατασκευής καλουπιών
      • Κέντρα διάτρησης υψηλής ταχύτητας
      • Σειρά διάτρησης/σπειροτόμησης/φρεζαρίσματος
      • Φρέζες Toolroom
      • Συμπαγείς φρέζες
      • Σειρά γερανογεφυρών
      • Ρούτερ φύλλων σειράς SR
      • Πολύ μεγάλα VMC
      • Φρέζες τύπου διπλού βραχίονα
      • Προσομοιωτής ελέγχου
      • Φρεζάρισμα υποδοχών
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων φρέζας
      • VMC/UMC Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων πλευρικής φόρτωσης
      • Συμπαγής αυτόματος φορτωτής τεμαχίων
    • Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων View All
      • Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      • Τόρνοι άξονα Υ
      • Φρέζες 5 αξόνων
    • Τόρνοι
      Τόρνοι
      Τόρνοι View All
      • Τόρνοι
      • Σειρά ST
      • Διπλή άτρακτος
      • Σειρά γλιστρών κιβωτίου
      • Τόρνος Toolroom
      • Τόρνος τύπου Chucker
      • Τροφοδότης μπάρας Haas V2
    • Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες View All
      • Οριζόντιες φρέζες
      • Κώνος 50
      • Κώνος 40
    • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες View All
      • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      • Περιστροφικά τραπέζια
      • Διαιρέτες
      • Περιστροφικά συστήματα 5 αξόνων
      • Πολύ μεγάλα περιστροφικά συστήματα
    • Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού View All
      • Συστήματα Αυτοματισμού
      • Αυτοματισμός φρέζας
      • Αυτοματισμός τόρνου
      • Μοντέλα αυτοματισμού
    • Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα View All
      • Επιτραπέζια μηχανήματα
      • Επιτραπέζια φρέζα
      • Επιτραπέζιος τόρνος
    • Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου View All
      • Εξοπλισμός μηχανουργείου
      • Φρέζα προβόλου
      • Πριονοταινία
      • Φρέζες προβόλου
      • Κάθετη πριονοταινία
      • Πριόνι με φαλτσογωνίες
    • Μηχανήματα μικρού μεγέθους
      Μηχανήματα μικρού μεγέθους
      Μηχανήματα μικρού μεγέθους View All
      • Μηχανήματα μικρού μεγέθους
      • Φρεζάρισμα υποδοχών
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Επιλογές Main Menu
    • Product Image Άτρακτοι
      Άτρακτοι
      Άτρακτοι View All
      • Άτρακτοι
    • Product Image Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων View All
      • Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
    • Product Image 4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας View All
      • 4ος- | 5ος άξονας
    • Product Image Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία View All
      • Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
    • Product Image Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων View All
      • Λήψη μετρήσεων
    • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού Haas Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού View All
      • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
    • Ο πίνακας ελέγχου Haas Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas View All
      • Ο πίνακας ελέγχου Haas
    • Product Image Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος View All
      • Επιλογές προϊόντος
    • Product Image Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή View All
      • Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
    • Product Image Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου View All
      • Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
    • Product Image Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων View All
      • Λύσεις 5 αξόνων
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός View All
      • Αυτοματισμός
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Ανακαλύψτε τη διαφορετικότητα της Haas
    • Γιατί Haas
    • MyHaas
    • Εκπαιδευτική Κοινότητα
    • Industry 4.0
    • Πιστοποίηση ISO
    • Μαρτυρίες πελατών
  • Service Main Menu
      Καλωσορίσατε στο Haas Service
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σχέδια διάταξης Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2-5AX

  1. Κάθετες φρέζες
  2. Σειρά γερανογεφυρών
  3. GM-2-5AX

GM-2-5AX

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Φρέζα τύπου γερανογέφυρας CNC 5 αξόνων με διαδρομές 3.683 x 2.223 x 998 mm

Το GM-2-5AX είναι μια φρέζα τύπου γερανογέφυρας 5 αξόνων σχεδιασμένο για περίπλοκη κατεργασία μεγάλων τεμαχίων, όπως εξαρτήματα πλαισίων αεροσκαφών, στρώσεις καλουπιών και σύνθετες δομές. Η άκαμπτη κατασκευή από χάλυβα παρέχει μια πολύ σταθερή πλατφόρμα κοπής, ενώ περιλαμβάνεται συνήθως ένα τραπέζι αλουμινίου πάχους 1". Ένα κινούμενο προστατευτικό παρέχει προστασία στον χειριστή από ρινίσματα και ψυκτικό υγρό, και διατηρεί τον χώρο εργασίας καθαρό.

  • Η κεφαλή ατράκτου διπλού άξονα παρέχει ±245 μοίρες περιστροφής του άξονα C και ±120 μοίρες ανάκλισης του άξονα B 
  • Άτρακτος HSK 63F 20.000 rpm    
  • Κατασκευή από άκαμπτο χάλυβα
  • Κινούμενο προστατευτικό για περιορισμό των ρινισμάτων και του ψυκτικού υγρού
  • Τραπέζι αλουμινίου πάχους 1"

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τυπική άτρακτος δεν διαθέτει φρένα στον άξονα Β και C. Για πιο άκαμπτη κατεργασία 3+2, εξετάστε την προαιρετική άτρακτο HSK-A63, η οποία διαθέτει φρένα άξονα B και C.

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • HSK 63F Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 20k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Τα μηχανήματα μοντέλου V διατίθενται μόνο με τιμολόγηση σε CNY
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Σύγκριση μηχανημάτων
BUILD & PRICE
Επικοινωνία με διανομέα
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
  • Πληροφορίες μηχανήματος
  • Λεπτομέρειες
  • Προδιαγραφές

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Άτρακτος HSK-63F 20.000 rpm

Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

  • Σύστημα αυτόματης πλευρικής αλλαγής εργαλείων με μπράτσο 30+1 για HSK

Λήψη μετρήσεων

  • Ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Γρεζομεταφορέας τύπου κοχλία

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
  • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
  • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
  • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
  • Σύστημα ψύξης ερμαρίου ελέγχου CNC
  • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
  • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
  • Δεύτερη αρχική θέση
  • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
  • Οθόνη Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
  • HaasDrop
  • Δυναμικές αντισταθμίσεις εργασίας και Έλεγχος κεντρικού σημείου εργαλείου
  • Σύγχρονη σπειροτόμηση
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB

Επιλογές προϊόντος

  • Τραπέζι αλουμινίου
  • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (ZIP)
  • Οδηγός εγκατάστασης
  • Σχέδιο διάταξης
  • Διάγραμμα ροπής
  • Εγχειρίδιο χειριστή
  • Φυλλάδιο Σειράς GM
ΒΙΝΤΕΟ
Recently Updated

GM-2-5AX Δοκιμαστική κοπή


Η αρθρωτή κεφαλή GM-2-5AX έχει τη δυνατότητα να κατεργάζεται μηχανικά και τις 5 πλευρές του τεμαχίου σας, επιτρέποντάς σας να εκτελείτε όλες τις λειτουργίες σας με μία μονή ρύθμιση παραμέτρων. Δείτε το GM-2-5AX εν δράσει σε αυτήν τη σύντομη παρουσίαση.

Recently Updated

Επισκόπηση Μοντέλου της σειράς για Γερανογέφυρες


Αυτά τα μηχανήματα χειρίζονται εύκολα μεγάλα ελάσματα ή μπορούν να κατασκευάσουν μικρά τεμάχια ανά χιλιάδες. Δείτε ποια Γερανογέφυρα Haas είναι σωστή για εσάς!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Haas GM-2

GM-2

Φρέζα τύπου γερανογέφυρας CNC 3 αξόνων με διαδρομές 3.683 x 2.223 x 559 mm

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

Επισκόπηση

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες που καθιστούν τη φρέζα τύπου γερανογέφυρας GM-2-5AX πολύ διαφορετική από όλα τα άλλα μηχανήματα 5 αξόνων της Haas που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα. Αυτές οι διαφορές εξηγούνται στα ακόλουθα πλαίσια. Συνεχίστε την κύλιση για να καταλάβετε καλύτερα τις δυνατότητες αυτού του μοναδικού μηχανήματος 5 αξόνων.

Άτρακτος
 

Το GM-2-5AX διαθέτει μια άτρακτο HSK 20.000 rpm, ιδανική για το κόψιμο σύνθετων δομών, την τελική δημιουργία προφίλ των επιφανειών 3D και την διάτρηση οπών.  

Ο άξονας υψηλής ταχύτητας είναι ιδανικός για σύνθετα υλικά, αλουμίνιο, πλαστικά, Ren-Board και άλλα μη σιδηρούχα υλικά. Η ταχύτητα των 20.000 rpm επιτρέπει πολύ υψηλό εμβαδόν επιφάνειας για εξαιρετικά φινιρίσματα και μικρά εργαλεία.  

Ο ενσωματωμένος σχεδιασμός της ατράκτου επιτρέπει γρήγορους ρυθμούς επιτάχυνσης για να φτάνει η άτρακτος σε υψηλές ταχύτητες προς τα πάνω και προς τα κάτω. Συμβουλευτείτε το διάγραμμα ροπής για την εφαρμογή σας.

Κεφαλή τύπου Gimbal
 

Το GM-2-5AX είναι ένα πλήρες μηχάνημα 5 αξόνων με κεφαλή τύπου Gimbal, όπου και οι δύο περιστροφικοί άξονες είναι τοποθετημένοι πάνω στον εμβολέα του άξονα Ζ και το συγκρότημα εργαλείου ατράκτου/κοπής περιστρέφεται ενώ το τεμάχιο εργασίας είναι ακίνητο στο τραπέζι του μηχανήματος. Αυτό επιτρέπει στο κοπτικό εργαλείο να στρέφεται σε οποιαδήποτε γωνία εντός των ορίων της διαδρομής του περιστροφικού άξονα.

Σύστημα συντονισμού λειτουργιών G268

Το Σύστημα Συντονισμού Λειτουργιών (G268) είναι ένα νέο χαρακτηριστικό στο χειριστήριο Haas μοναδικό σε αυτό το μηχάνημα κεφαλής τύπου Gimbal. Ως προεπιλογή, το επίπεδο εργασίας είναι κάθετο προς την κεντρική γραμμή του άξονα. Σε όλα τα άλλα μηχανήματα φρεζαρίσματος Haas, η κεντρική γραμμή του άξονα είναι παράλληλη με τον άξονα Z, οπότε ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό ενός τεμαχίου που είναι τοποθετημένο σε περιστροφικό τραπέζι, το επίπεδο εργασίας είναι κάθετο προς τον άξονα Z. Αυτό προϋποθέτει ότι οι κεφαλές σταθερής γωνίας δεν χρησιμοποιούνται… περισσότερα για αυτό αργότερα.

Σύστημα συντονισμού λειτουργιών G268 (συνέχεια)

Τώρα που η κεντρική γραμμή του άξονα (εργαλείο κοπής) μπορεί να γείρει σχεδόν σε οποιαδήποτε γωνία, δημιουργήσαμε το Σύστημα Συντονισμού Λειτουργιών G268 για να απλοποιήσουμε τον προγραμματισμό των επίπεδων διαδρομών εργαλείων σε κεκλιμένα επίπεδα εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κύκλων κοπής, της κυκλικής παρεμβολής και της αντιστάθμισης κοπής.

Η εντολή G268 με συντεταγμένες άξονα X, Y και Z στο Σύστημα Συντεταγμένων Τεμαχίου Εργασίας (Workpiece Coordinate System) καθορίζει τη θέση μηδέν ενός νέου Συστήματος Συντονισμού Λειτουργιών. Η γωνία κεκλιμένου επιπέδου εργασίας θα είναι κάθετη προς την τρέχουσα κατεύθυνση του άξονα εργαλείου, χρησιμοποιώντας τις πραγματικές γωνίες του άξονα εργαλείου (άξονες B & C στο GM-2-5AX). Η κατεύθυνση του άξονα εργαλείου μπορεί επίσης να οριστεί χρησιμοποιώντας τους προαιρετικούς κωδικούς διευθύνσεων I, J, K με το G268. Αυτή η εναλλακτική μέθοδος καθορισμού των γωνιών επιτρέπει τη χρήση του Συστήματος Συντονισμού Λειτουργιών G268 με κεφαλές σταθερής γωνίας σε μηχανήματα φρεζαρίσματος 3 αξόνων, καθώς και σε τόρνους 2 και 3 αξόνων.

G253 Κανονικός Προσανατολισμός Ατράκτου στο Σύστημα Συντονισμού Λειτουργιών

Το G253 Κανονικού Προσανατολισμού Ατράκτου στο Σύστημα Συντονισμού Λειτουργιών απλοποιεί τον προγραμματισμό των κεκλιμένων επιπέδων εργασίας όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλά εργαλεία στο ίδιο κεκλιμένο επίπεδο.

Όταν είναι ενεργό το G268 (κεκλιμένο επίπεδο εργασίας), η κατεύθυνση του άξονα του εργαλείου και το Σύστημα Συντονισμού Λειτουργιών αποθηκεύονται στον έλεγχο. Όταν ολοκληρωθεί η εργασία με ένα συγκεκριμένο εργαλείο κοπής στο κεκλιμένο επίπεδο, μπορείτε να το ανασύρετε σε ασφαλή θέση και να δώσετε εντολή για αλλαγή εργαλείου. Μόλις αλλάξει το εργαλείο και επανατοποθετηθεί σε μια ασφαλή θέση, δώστε την εντολή G253 (Orient Spindle Normal to Feature Coordinate System - Κανονικός Προσανατολισμός Ατράκτου στο Σύστημα Συντονισμού Λειτουργιών) για επιστροφή του άξονα του εργαλείου στο επίπεδο κλίσης εργασίας. Δεν χρειάζεται να ακυρώσετε το κεκλιμένο επίπεδο εργασίας και να το ορίσετε ξανά για το επόμενο εργαλείο, μόνο και μόνο επειδή πραγματοποιήσατε μια αλλαγή εργαλείου. 

Vector Jogging (Χαλάρωση διανύσματος)

Τα μηχανήματα με κεφαλές τύπου gimbal χρειάζονται έναν τρόπο για να χαλαρώσουν κατά μήκος του διανύσματος άξονα εργαλείου. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Vector Jogging πατώντας τα πλήκτρα [V] και, στη συνέχεια [J] και κατόπιν το πλήκτρο [HANDLE JOG]. Η χαλάρωση μπορεί να συμβεί μόνο περιστρέφοντας τον τροχό χαλάρωσης της λαβής. Κλείστε τη λειτουργία Vector Jog πιέζοντας ένα από τα πλήκτρα χαλάρωσης μονού άξονα. Τα μηχανήματα χωρίς κεφαλή τύπου gimbal, αλλά εφοδιασμένα με εργαλειοδέτες κεφαλής σταθερής γωνίας, επιτρέπουν στο χρήστη να εισάγει τη σταθερή γωνία αφού εισέλθει στη λειτουργία Vector Jog.

Η λειτουργία Vector Jogging βοηθά στην αποκατάσταση από διακοπή ρεύματος κατά τη διάνοιξη μιας οπής υπό γωνία. Όταν αποκατασταθεί η ισχύς, ο έλεγχος γνωρίζει ότι οι περιστροφικοί άξονες δεν ήταν μηδενικοί, έτσι ενεργοποιεί τη λειτουργία ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ. Το Vector Jogging χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του εργαλείου κοπής από το τεμάχιο εργασίας, πριν εκτελέσετε τη λειτουργία εκκίνησης/επανεκίνησης (Power Up/Restart) για να επαναφέρετε τους άξονες του μηχανήματος. Αυτό λειτουργεί ακόμη και για ανάκτηση tap, αν το μηχάνημα βρισκόταν σε κύκλο tapping όταν διακόπηκε η ισχύς.

 

Ο σχεδιασμός των μηχανών κεφαλής τύπου gimbal τους καθιστά πολύ χρήσιμους για πολλές εφαρμογές, αλλά τα ίδια χαρακτηριστικά που τους καθιστούν χρήσιμους, τους καθιστούν επίσης πιο ευάλωτους σε σύγκρουση. Το γεγονός ότι οι περιστροφικοί άξονες μπορούν να τοποθετήσουν τα εργαλεία κοπής σχεδόν προς οποιαδήποτε γωνία, σημαίνει ότι τα όρια ασφαλούς διαδρομής αυτού του μηχανήματος είναι δυναμικά και αλλάζουν με τη θέση του μηχανήματος. Οι πολλαπλοί άξονες εμπλέκονται και οι δύο και περιορίζονται από τον ορισμό αυτών των ορίων.

Το GM-2-5AX έχει μόνιμα στοιχεία (βλέπε παραπάνω αριστερά και δεξιά) τα οποία ενδέχεται να εμπλακούν σε μια σύγκρουση, όπως το τραπέζι του μηχανήματος, η στήλη μηχανής, η κεφαλή της ατράκτου, ο εναλλάκτης εργαλείων και η γέφυρα του μηχανήματος. Έχει επίσης ΜΗ-μόνιμα στοιχεία που πρέπει να έχετε υπόψη, όπως το μήκος εργαλείων και οι διαστάσεις του τεμαχίου στο τραπέζι.

Στόχος είναι να εξαλειφθεί η πιθανότητα σύγκρουσης μεταξύ μόνιμων στοιχείων του μηχανήματος.

 

Το λογισμικό GM-2-5AX ορίζει αυτές τις πιθανές ζώνες σύγκρουσης και αποθηκεύει τις θέσεις τους, με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης του αισθητήρα και των κύκλων βαθμονόμησης Ζώνης Ασφαλείας.

Μόλις εγκατασταθεί, ο έλεγχος εμποδίζει την κίνηση στις απαγορευμένες ζώνες, με βάση τις εντολές τρέχουσας και επερχόμενης θέσης όλων των αξόνων.

Το πιο απλό παράδειγμα φαίνεται παρακάτω. Η διαδρομή του άξονα Ζ μεγιστοποιείται, έτσι ώστε η κατεργασία με τον άξονα Β να περιστρέφεται σε 90 μοίρες (εικόνα κάτω, αριστερά) μπορεί να γίνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο τραπέζι του μηχανήματος. Το πρόβλημα είναι ότι το άκρο της ατράκτου θα μπορούσε να κληθεί να συγκρουσθεί με τον πίνακα αν ο άξονας Β είναι σε μηδέν μοίρες (εικόνα κάτω, δεξιά). Το χαρακτηριστικό Safe Zone (Ζώνη Ασφαλείας) περιορίζει τη διαδρομή του άξονα Z όταν ο άξονας Β είναι στο μηδέν και αφαιρεί το όριο ταξιδιού της Ζώνης Ασφαλείας όταν ο άξονας Β είναι σε κλίση 90 μοιρών (ή μείον 90 μοιρών).

Διαδρομές S.A.E METRIC
Άξονας X 145.00 in 3683 mm
Άξονας Y 87.50 in 2223 mm
Άξονας Z 39.30 in 998 mm
Απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι (~ μέγ.) 37.0 in 940 mm
Απόσταση ατράκτου έως τραπέζι (~ ελάχ.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 16.0 hp 12.0 kW
Μέγιστη ταχύτητα 20000 rpm 20000 rpm
Μέγιστη ροπή 11.3 ft-lbf @ 7500 rpm 15.3 Nm @ 7500 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Κώνος HSK-63F | HSK-A63 HSK-63F | HSK-A63
Λίπανση ρουλμάν Grease Packed Grease Packed
Ψύξη Liquid Cooled Liquid Cooled
Άξονας B - Ανάκλιση S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
Μέγιστη ταχύτητα 110 °/sec 110 °/sec
Torque (Continuous) 250 ft-lbf 339 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Διαδρομή ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Μέγιστη ταχύτητα 200 °/sec 200 °/sec
Torque (Continuous) 254 ft-lbf 344 Nm
Τραπέζι S.A.E METRIC
Μήκος 144.0 in 3658 mm
Πλάτος 72.0 in 1829 mm
Πάχος 1.0 in 25 mm
Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 6000 lb 2722 kg
Μεταξύ των κολώνων 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Μέγιστη κοπή 472 ipm 12.0 m/min
Ταχείες κινήσεις στον X 472 ipm 12.0 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Y 1889 ipm 48.0 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Μέγιστη ώση X 4500 lbf 20017 N
Μέγιστη ώση Y 1650 lbf 7340 N
Μέγιστη ώση Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Τύπος SMTC SMTC
Χωρητικότητα 30+1 30+1
Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (πλήρης) 2.5 in 64 mm
Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (γειτονικό άδειο) 3.5 in 89 mm
Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 11 in 279 mm
Μέγιστο βάρος εργαλείου 12.0 lb 5.4 kg
Γενικά S.A.E METRIC
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 20000 rpm 20000 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Ισχύς ατράκτου 16.0 hp 12.0 kW
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Παλέτα εσωτερικού χώρου 226.0 in x 143.0 in x 137.0 in 574 cm x 363 cm x 348 cm
Κιβώτιο εξαγωγών 226.0 in x 153.0 in x 143.0 in 574 cm x 389 cm x 363 cm
Βάρος 22040 lb 10000.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Βάρος για κιβώτιο μεταλλικού ελάσματος 1400 lb 1400 lb

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι, οι χρεώσεις εγκατάστασης του προμηθευτή και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HAAS...

Εγγραφείτε τώρα!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service και Υποστήριξη
  • Ιδιοκτήτες
  • Αίτημα Service
  • Εγχειρίδια χειριστή
  • Εξαρτήματα Haas
  • Αίτημα επισκευής περιστροφικού συστήματος
  • Οδηγίες προεγκατάστασης
  • Εργαλεία μηχανουργείου
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή (δημιουργήστε και βάλτε τιμή) ένα νέο Haas
  • Διαθέσιμο απόθεμα
  • Τιμοκατάλογος Haas
  • Χρηματοδότηση CNCA
  • Σχετικά με τη Haas
  • Δήλωση αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH)
  • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί εξαγωγών
  • Θέσεις εργασίας
  • Πιστοποιήσεις και ασφάλεια
  • Επικοινωνία
  • Ιστορικό
  • Όροι και Προϋποθέσεις
  • Όροι και Προϋποθέσεις Περιστρεφόμενων Haas Tooling
  • Απόρρητο
  • Εγγύηση
  • Κοινότητα Haas
  • Πρόγραμμα πιστοποίησης CNC της Haas
  • Μηχανοκίνητος αθλητισμός Haas
  • Gene Haas Foundation
  • Κοινότητα Τεχνικής Εκπαίδευσης της Haas
  • Εκδηλώσεις
  • Μπείτε στη συζήτηση
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Εργαλειομηχανές CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255