MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
0
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • máquinas Main Menu
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Série VF
      • Máquinas universais
      • Série VR
      • VP-5 prismático
      • VMC com troca de paletes
      • Mini fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Centros de perfuração de alta velocidade
      • Série Perfurar/Roscar/Fresar
      • Fresadora Sala de Ferramentas
      • Fresadoras compactas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Fresagem de caixa
    • Tornos
      Tornos
      Tornos View All
      • Tornos
      • Série ST
      • Tornos de eixo Y
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos de sala de ferramentas
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas V2
    • Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais View All
      • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores View All
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização View All
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de controlo
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      Máquinas de compartimento
      Máquinas de compartimento View All
      • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opções Main Menu
    • Product Image Spindles
      Spindles
      Spindles View All
      • Spindles
    • Product Image Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta View All
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image 4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada View All
      • Torretas e ferramenta motorizada
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração View All
      • Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
    • O controlador Haas O controlador Haas
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
    • Product Image Opções de Produtos
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
    • Product Image Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação View All
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto View All
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • MyHaas
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
0
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2-5AX

  1. Fresadoras verticais
  2. Série pórtico
  3. GM-2-5AX

GM-2-5AX

Preço Inicial: US$524,995 APENAS CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Fresadora de pórtico CNC de 5 eixos com percursos de 3 683 x 2 223 x 998 mm

A GM-2-5AX é uma fresadora de pórtico de 5 eixos concebida para maquinagem complexa de peças grandes, como componentes de estruturas, moldes de assentamento e estruturas compostas. A construção de aço rígido da máquina fornece uma plataforma de corte muito estável e uma mesa de alumínio de 1" de espessura é padrão. Uma proteção em movimento protege o operador de limalha e da refrigeração e mantém o espaço de trabalho limpo.

  • A cabeça do spindle de eixo duplo fornece ±245 graus de rotação do eixo C e ±120 graus de inclinação do eixo B 
  • Spindle HSK 63F de 20 000 rpm    
  • Construção em aço rígido
  • Proteção em movimento para contenção de limalha e refrigeração
  • Mesa de alumínio espesso de 1"

NOTA: O spindle padrão não tem freios no eixo c. Para uma maquinagem 3+2 mais rígida, considere o spindle HSK-A63 opcional, que tem travões dos eixos B e C. spindle

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • HSK 63F Cone
  • 5 Eixo
  • 20k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY
Comparar máquinas
EXPLORE O INVENTÁRIO
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Informações sobre a máquina
  • Detalhes
  • Especificações

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 20 000 rpm, HSK-63F

Trocadores da ferramenta

  • Comutador de ferramenta de instalação lateral 30+1, HSK

Sondagem

  • Sistema de sondagem intuitivo sem fios

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Parafuso sem fim da limalha

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Segunda posição inicial
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • HaasDrop
  • Desvios de trabalho dinâmicos e controlo do ponto central da ferramenta
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa

Opções de Produtos

  • Mesa de Alumínio
  • Suporte de carregamento do telefone

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout
  • Gráfico de torque
  • Manual do operador
  • Folheto da série GM
VÍDEOS
Recently Updated

Corte de teste GM-2-5AX


A cabeça articulada GM-2-5AX consegue maquinar os 5 lados da peça, permitindo-lhe fazer todas as operações numa configuração simples. Veja a GM-2-5AX em ação nesta breve demonstração.

Recently Updated

Visão geral do modelo da série Gantry


Estas máquinas manipulam facilmente folhas grandes, ou podem maquinar peças pequenas aos milhares. Veja que máquina Haas de pórtico é ideal para si!

PRODUTOS RELACIONADOS

MENOR ÁREA DE TRABALHO

Haas GM-2

GM-2

Fresadora de pórtico CNC de 3 eixos com percursos de 3683 x 2223 x 559 mm

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
A partir de US$288,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Visão Geral

Há vários detalhes técnicos que tornam da fresadora de pórtico GM-2-5AX muito diferente das máquinas Haas de 5 eixos atualmente disponíveis. Explicamos essas diferenças nos seguintes blocos. Continue a ler para compreender melhor as capacidades desta máquina de 5 eixos única.

Spindle
 

A GM-2-5AX possui um spindle HSK de 20.000 rpm, perfeito para aparar estruturas compostas, criar superfícies de acabamento perfilado 3D e orifício.  

O spindle de alta velocidade é mais adequado para compósitos, alumínio, plásticos, placas Ren e outros materiais não ferrosos. A velocidade de 20 000 rpm permite filmagens de superfície muito altas para ótimos acabamentos e pequenas ferramentas.  

O design integral do spindle permite taxas de aceleração rápidas para que o spindle suba e desça rapidamente. Consulte a tabela de torque para a sua aplicação.

Cabeça Giroscópia
 

A GM-2-5AX é uma máquina completa de 5 eixos com cabeça giroscópia onde ambos os eixos rotativos são instalados no cilindro hidráulico do eixo Z e a montagem da ferramenta do spindle e de corte roda enquanto a peça de trabalho está parada na mesa da máquina. Tal permite que a ferramenta de corte aponte para qualquer ângulo dentro dos limites de percurso do eixo rotativo.

Sistema de Coordenadas das Características G268

O Sistema de Coordenadas das Características (G268) é uma nova característica no controlador Haas exclusiva nesta máquina com cabeça giroscópica. Por definição, o plano de trabalho é perpendicular à linha central do spindle. Noutras máquinas de fresagem com 5 eixos da Haas, a linha central do spindle é paralela ao eixo Z, pelo que, independentemente da direção de uma peça de trabalho instalada numa mesa rotativa, o plano de trabalho é perpendicular ao eixo Z. Este assume que os ângulos fixos não são usados… vamos falar mais sobre isso à frente.

Sistema de Coordenadas das Características G268 (continuação)

Agora que a linha central do spindle (ferramenta de corte) consegue inclinar-se praticamente para todos os ângulos, criamos o Sistema de Coordenadas das Características G268 para simplificar a programação de trajetórias de ferramentas planas, incluindo ciclos entalados, interpolação circular e compensação do mecanismo de corte.

O comando G268 e os eixos X, Y e Z coordenam-se no Sistema de Coordenação da Peça de Trabalho para estabelecer o ponto zero de um novo Sistema de Coordenadas das Características. O ângulo plano do trabalho inclinado estará perpendicular à direção do eixo da ferramenta, recorrendo aos ângulos do eixo da ferramenta (Eixos B e C na GM-2-5AX). A direção do eixo da ferramenta também pode ser definida através dos códigos de endereço opcionais I, J, K com a G268. Este método alternativo de definição de ângulos permite o uso do Sistema de Coordenadas das Características G268 com ângulos fixos em máquinas de fresagem de 3 eixos, assim como em tomos de 2 e de 3 eixos.

G253 Orientação de spindle Normal para exibir Sistema de Coordenadas das Características

G253 Orientação de spindle Normal para exibir Sistema de Coordenadas das Características simplifica a programação de planos de trabalho inclinados ao usar várias ferramentas no mesmo plano inclinado.

Quando o G268 (Plano de Trabalho Inclinado) está ativo, a direção do eixo da ferramenta e o Sistema de Coordenadas das Características são armazenados no controlo. Quando o trabalho é concluído com uma ferramenta de corte específica no plano inclinado, pode retirar-se para um local seguro e programar uma troca de ferramenta. Depois da ferramenta ser trocada e reposicionada num local seguro, comande G253 (Orientação de spindle Normal para exibir Sistema de Coordenadas das Características) para retornar o eixo da ferramenta ao plano de trabalho inclinado. Não é necessário cancelar o plano de trabalho inclinado e voltar a defini-lo para a ferramenta seguinte só porque efetuou uma troca de ferramenta. 

Volante vectorial

As máquinas com cabeças giroscópias precisam de uma forma de funcionar ao lado do vetor do eixo da ferramenta. Para ativar a Volante vectorial, pressione os manípulos das letras [V], depois [J] e de seguida no manípulo [HANDLE JOG]. O deslocamento vertical é ativado apenas ao rodar o volante Handle Jog. Para sair do modo de Volante vectorial, pressione um dos manípulos de deslocação de um único eixo. As máquinas sem cabeça giroscópica, mas que possuem um suporte da ferramenta de ângulos fixos, permitem que o utilizador insira um ângulo fixo após ativar o modo de Volante vectorial.

A característica Volante vectorial ajuda na recuperação após um corte de energia que possa ocorrer durante a perfuração de um buraco em qualquer ângulo. Quando a energia regressa, o controlo reconhece que os eixos rotativos não estavam no zero, pelo que ativa o modo de RECUPERAÇÃO. Volante vectorial é utilizada para retirar a ferramenta de corte da peça de trabalho antes de executar a função de Arranque/Reinício para levar os eixos da máquina à sua posição inicial. Esta função também pode ser usada para recuperar o processo se a máquina se encontrar num ciclo de roscagem e ocorre um corte de energia.

 

O desenho da cabeça giroscópica torna-a bastante útil para muitas aplicações, mas as mesmas características que a tornam útil podem também torná-la mais suscetível a impactos. Uma vez que os eixos rotativos têm a capacidade de identificar ferramentas de corte praticamente em todos os ângulos, os limites de percurso seguros desta máquina são dinâmicos e alteram-se consoante a posição da máquina. Os vários eixos estão envolvidos e limitados pela definição destes limites.

A GM-2-5AX tem elementos permanentes (veja acima esquerda e direita) que podem estar envolvidos numa queda. Alguns exemplos desses elementos são a mesa da máquina, a coluna da máquina, a cabeça do spindle, o trocador de ferramenta e a ponte da máquina. Tem também elementos NÃO-permanentes que deve tomar em consideração, como a dimensão das ferramentas e das peças na mesa.

O objetivo é eliminar o possível impacto entre os elementos permanentes da máquina.

 

O software da GM-2-5AX define estas potenciais zonas de impacto e armazena as suas posições com base em dados reunidos durante a calibração da sonda e os ciclos de calibração Zona Segura.

Depois de definido, o controlo evita o movimento nas zonas limitadas com base nos comandos de posição futuros de todos os eixos.

Mostramos o exemplo mais simples em baixo. O percurso do eixo Z é maximizado para que a maquinagem com a rotação do eixo B a 90 graus (imagem em baixo, à esquerda) possa ser feita o mais próximo da mesa da máquina quanto é possível com segurança. O problema é que não é possível programas o nariz do spindle para trabalhar na mesa se o eixo B estiver em zero graus (imagem em baixo, à direita). A funcionalidade de Zona Segura limita o percurso do eixo Z quando o eixo B está em zero graus e elimina os limites de percurso da Zona Segura quando o eixo B está em 90 graus (ou menos 90 graus).

Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 145.00 in 3683 mm
Eixo Y 87.50 in 2223 mm
Eixo Z 39.30 in 998 mm
Do nariz do spindle à mesa (~ máx) 37.0 in 940 mm
Do nariz do spindle à mesa (~ mín) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Valor nominal máximo 16.0 hp 12.0 kW
Velocidade máxima 20000 rpm 20000 rpm
Torque máximo 11.3 ft-lbf @ 7500 rpm 15.3 Nm @ 7500 rpm
Sistema de comando Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Cone HSK-63F | HSK-A63 HSK-63F | HSK-A63
Lubrificação do casquilho Grease Packed Grease Packed
Líquido de refrigeração Liquid Cooled Liquid Cooled
Eixo B - Inclinação S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
Velocidade máxima 110 °/sec 110 °/sec
Torque (Continuous) 250 ft-lbf 339 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Percurso ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Velocidade máxima 200 °/sec 200 °/sec
Torque (Continuous) 254 ft-lbf 344 Nm
Mesa S.A.E METRIC
Comprimento 144.0 in 3658 mm
Largura 72.0 in 1829 mm
Espessura 1.0 in 25 mm
Peso máximo na mesa (distribuição uniforme) 6000 lb 2722 kg
Entre colunas 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 472 ipm 12.0 m/min
Rápidos em X 472 ipm 12.0 m/min
Rápidos em Y 1889 ipm 48.0 m/min
Rápidos em Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 4500 lbf 20017 N
Impulso máximo Y 1650 lbf 7340 N
Impulso máximo Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacidade 30+1 30+1
Diâmetro máximo da ferramenta (cheio) 2.5 in 64 mm
Diâmetro máximo da ferramenta (adjacente vazio) 3.5 in 89 mm
Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 11 in 279 mm
Peso máximo da ferramenta 12.0 lb 5.4 kg
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 20000 rpm 20000 rpm
Sistema de comando Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Potência do fuso 16.0 hp 12.0 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 226.0 in x 143.0 in x 137.0 in 574 cm x 363 cm x 348 cm
Caixa de exportação 226.0 in x 153.0 in x 143.0 in 574 cm x 389 cm x 363 cm
Peso 22040 lb 10000.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Peso para caixa de folha de metal 1400 lb 1400 lb

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.

ACOMPANHE AS DICAS E TECNOLOGIA MAIS RECENTES DA HAAS…

Registe-se já!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Pedido de reparação do rotativo
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • Construção e preço de uma máquina Haas nova
  • Inventário disponível
  • A lista de preços Haas
  • Financiamento CNCA
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de Haas Tooling
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Programa Haas de Certificação
  • Haas Motorsports
  • Fundação Gene Haas
  • Comunidade de formação técnica Haas
  • Eventos
  • Junte-se à Conversa
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255