MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska, 2550
    • View All
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2

  1. Vertikální frézy
  2. Řada Gantry
  3. GM-2

GM-2

Cena od: US$288,995 JEN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Tříosá portálová CNC fréza s pojezdy 3 683 × 2 223 × 559 mm

GM-2 je robustní tříosá portálová frézka určená pro komplexní obrábění velkých částí, jako letadlové součásti, úložné formy a kompozitní konstrukce. Pevná ocelová konstrukce stroje poskytuje velmi stabilní řezací plošinu a standardní 1" (25 mm) silný hliníkový stůl. Posuvný kryt chrání operátora před třískami a chladicí kapalinou a zajišťuje čistotu pracovního prostředí.

  • Robustní přímo poháněné „inline“ vřeteno s kuželem 40
  • 75" (1905 mm) mezi sloupky pro velké díly    
  • Robustní ocelová konstrukce
  • Pojezdový kryt pro zachycování třísek a chladicí kapaliny
  • Hliníkový stůl tloušťky 1" (25 mm)

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Podrobnosti
  • Specifikace

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 8 100 rpm

Měniče nástrojů

  • Boční zásobník nástrojů 30+1 nástroj

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Šnek na třísky

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Druhá výchozí poloha
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Hliníkový stůl
  • Nabíjecí stojan telefonu

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
  • Leták k řadě GM-2
VIDEA
Recently Updated

Testovací obrábění s GM-2


Portálová fréza GM-2 s velkým rámem je výkonnějším bratrem naší horní frézy GR-712. Fréza GM-2, jejíž design je zamýšlen pro náročnější obrábění, se vyznačuje robustnějšími nožkami, dvěma kuličkovými šrouby osy X, delším pojezdem osy Z, vyššími silami os, inline vřetenem o 30 hp a bočním zásobníkem nástrojů o kapacitě 30+1. Tyto prvky společně vytvářejí výkonného „tahouna“ pro náročné obrábění velkých dílů.

Recently Updated

Přehled modelů řady Gantry


Tyto stroje snadno zvládají velké pláty nebo dokážou obrábět malé díly po tisících. Podívejte se, který portálový stroj Haas je pro vás ten pravý!

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

5 OS + VĚTŠÍ VÝKON

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

Pětiosá portálová CNC fréza s pojezdy 3 683 × 2 223 × 998 mm

  • HSK 63F Kužel
  • 5 Osa
  • 20k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Již od US$524,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Přehled

 Portálová frézka GM-2 je dalším přírůstkem naší obrysové platformy, což je frézka s velkým rámem pro náročné obrábění kovů. Níže je uvedeno srovnání funkcí, které odlišují GM-2 (portálová frézka) od GR-712 (horní fréza).

Vylepšení designu portálové frézky:

  • Vylepšený design portálu
  • Dva kuličkové šrouby osy X a osy Y
  • Sestava vřeteníku GM/UMC
  • Maximální kroutící moment
  • Vyšší osový tah
  • Vyšší kapacita měniče nástroje
  • Větší pojezd osy Z
  • Šneky pro odstraňování třísek
  • Volně stojící ovladač

 

Vylepšený design portálu

Aby bylo možné na portálové frézce provádět mnohem náročnější obrábění, podstatně jsme zpevnili osu X a přepracovali jsme sloupy portálové sestavy, abychom zlepšili stabilitu a tuhost. Nejpřednější vodicí vozíky na ose X jsou nyní dobře před mostem a posunují těžiště zpět, takže vozíky na ose X jsou rovnoměrněji zatíženy. Na jedné straně jsou nyní také čtyři lineární vodicí vozíky na každé straně a každý nákladní vůz má vyšší zatížení než u horních fréz.

Dva kuličkové šrouby osy X a osy Y

Abychom plně využili vylepšeného designu sloupů a můstků, vylepšili jsme pohonný systém osy X přidáním druhého kuličkového šroubu/sestavy motoru na ose X. Díky synchronnímu pojezdu portálu z obou stran a nikoli přes jediné spojení uprostřed zůstává portál při pohybu stabilní a pevný a zabraňuje zkosení.

Dvě sestavy motorů v ose X také téměř zdvojnásobily tah osy X stroje, což poskytuje větší sílu pro náročné obrábění a rychlejší odebírání materiálu.

Sestava vřeteníku GM/UMC

Novinkou GM-2 je výkonné, přímo hnané „inline“ vřeteno o výkonu 30 hp (22,4 kW). Jedná se o stejné vysoce výkonné vřeteno používané v našich frézách řady VF, EC a UMC - nyní k dispozici pro řešení vašich největších úloh na tomto velkém stroji s otevřeným rámem.

GM-2 je standardně dodáván s vřetenem 8 100 rpm., což je vynikající pro všestranné obrábění. Pro vysokorychlostní obrábění a vysoké posuvy s malými nástroji jsou k dispozici volitelná vysokorychlostní vřetena 10 000 rpm a 15 000 rpm. Tato vřetena jsou schopna provozu při vysokých otáčkách, aniž by se omezil točivý moment při nízkých otáčkách nebo vysoký výkon.

GM-2 také zahrnuje robustní sestavu vřetenové hlavy z našeho velmi úspěšného UMC-1000, který používá lineární vodicí vozíky s mnohem vyšší zatížitelností pro větší tuhost. Díky tomu se z naší velmi úspěšné velkoformátové horní frézy stává vysoce výkonný portálový obráběcí stroj.

Tato proměna také znamená, že na GM-2 jsou k dispozici možnosti vysoké produktivity, jako je vnitřní chlazení vřetena a vzduchové dmychadlo.

Maximální kroutící moment

Ve srovnání s naší horní frézou GR-712 má GM-2 vylepšenou kombinaci vřetena/motoru a více než trojnásobný dostupný krouticí moment a dvojnásobný jmenovitý výkon vřetena.

Získáte točivý moment 90 ft-lb (122 Nm) při 2 000 rpm a vektorový pohonný systém 30 hp (22,4 kW) – přesně stejný výkon, jaký získáte u našich velmi populárních modelů řady VF a UMC. Nyní nemusíte obětovat vysoké míry odstranění kovu za obrovský pracovní prostor.    

Osový tah

Zvýšený výkon vřetena a tuhost jsou zbytečné, pokud nemůžete protlačit frézu materiálem. Proto jsme vyztužili sestavu portálových, sloupových, mostních a vřetenových hlav GM-2, abychom zvládli další síly, které vznikají při náročném obrábění. Potom jsme přidali druhý vodicí šroub/motor na ose X, abychom zvýšili osový tah.

Síla osy GM-2 v ose X se zvýšila o 80 % na 4 500 lbf (20 017 N) a osa Y se zvýšila o 60 % na 1 650 lbf (7 340 N) – více než dost pro náročné obrábění a rychlé odstraňování materiálu.

Kapacita měniče nástroje

GM-2 také obsahuje náš boční zásobník nástrojů 30+1 s vysokorychlostním karuselem s přímým polohováním. Tento měnič nástrojů více než ztrojnásobí kapacitu nástroje ve srovnání s našimi portálovými směrovači řady GR a má další výhody spočívající v poskytování mnohem rychlejších výměn nástrojů a ukládání nástrojů mimo obrábění.

Pojezd osy Z

Po přidání odlitku hlavice vřetena a sestavy vřetenového motoru z modelů řady UMC jsme dokázali snadno zvýšit dráhu osy Z v porovnání s modely horních fréz.

Podařilo se nám zdvojnásobit pojezd osy Z z 11" (279 mm) na 22" (559 mm).

Kromě toho jsme zvětšili rozměry čela vřetena ke stolu, abychom získali více prostoru pro typické upínání obrobku, které se používá při frézování. Minimální rozměr čela ke stolu se zvýšil z 2,5" (64 mm) na GR-712 na 4" (102 mm) u GM-2. Maximální rozměr čela ke stolu se zvýšil z 13,5" (343 mm) na GR-712 na 26" (660 mm) u GM-2.

Šneky pro odstraňování třísek

Vyšší výkon vřetena znamená, že každou hodinu budete vytvářet mnohem více třísek.

GM-2 je standardně dodáván se dvojitými šneky na třísky – na každé straně stolu jeden v ose X. Stroj je také dodáván s odnímatelnými ochrannými panely proti stříkající vodě, které pomáhají omezovat většinu stříkajícího chladicího média na stůl a snadno se odstraňují, takže třísky a chladicí kapalinu lze kartáčovat do šnekových žlabů na obou stranách stolu.

Všechny modely řady GM jsou také vybaveny cestovními kryty a flexibilními kryty proti třískám. Tyto překrývající se čiré plastové pásy vytvářejí flexibilní „záclonu“, která omezuje třísky a chladicí kapalinu z řezného nástroje v oblasti kolem vřetene uvnitř plechové skříně.

Volně stojící ovladač

Volně stojící ovladač GM-2 na kolečkách umožňuje obsluze přesouvat ovládání do libovolné vhodné polohy. Není nutné jej trvale připojit k elektrickému panelu na konci stroje, jako u modelů horních fréz.

Stroj také využívá vhodnější kontaktní bezpečnostní senzory, takže nyní můžete přistoupit bezprostředně ke stroji, aniž by se aktivovalo zadržení posuvu. Zastavení posuvu lze vyvolat dotykem bezpečnostního senzoru. To umožňuje obsluze bezpečně pracovat na stole mimo oblast obrábění, za provozu stroje.

Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 145.00 in 3683 mm
Osa Y 87.50 in 2223 mm
Osa Z 22.00 in 559 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 26.0 in 660 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 30.0 hp 22.4 kW
Max. rychlost 8100 rpm 8100 rpm
Max. krouticí moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužel CT or BT 40 CT or BT 40
Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chlazení Coolant Jacket Coolant Jacket
Stůl S.A.E METRIC
Délka 144.0 in 3658 mm
Šířka 72.0 in 1829 mm
Tloušťka 1.0 in 25 mm
Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 6000 lb 2722 kg
Mezi sloupci 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 472 ipm 12.0 m/min
Rychloposuv na X 472 ipm 12.0 m/min
Rychloposuv na Y 1889 ipm 48.0 m/min
Rychloposuv na Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 4500 lbf 20017 N
Max. síla Y 1650 lbf 7340 N
Max. síla Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 30+1 30+1
Max. průměr nástroje (plný) 2.5 in 64 mm
Max. průměr nástroje (vedlejší prázdný) 3.5 in 89 mm
Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 11 in 279 mm
Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 8100 rpm 8100 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vřetena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 226.0 in x 143.0 in x 109.0 in 574 cm x 363 cm x 277 cm
Exportní přepravka 226.0 in x 153.0 in x 127.0 in 574 cm x 389 cm x 323 cm
Hmotnost 20200 lb 9190.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Hmotnost pro plechovou přepravku 1400 lb 1400 lb

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Soulad s vývozními požadavky
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255