MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • μηχανήματα Main Menu
    • Κάθετες φρέζες Haas Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες View All
      • Κάθετες φρέζες
      • Σειρά VF
      • mηχανεσ γενικησ χρησησ
      • Σειρά VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC αλλαγής παλετών
      • Μίνι φρέζες
      • Μηχανήματα κατασκευής καλουπιών
      • Κέντρα διάτρησης υψηλής ταχύτητας
      • Σειρά διάτρησης/σπειροτόμησης/φρεζαρίσματος
      • Φρέζες Toolroom
      • Συμπαγείς φρέζες
      • Σειρά γερανογεφυρών
      • Ρούτερ φύλλων σειράς SR
      • Πολύ μεγάλα VMC
      • Φρέζες τύπου διπλού βραχίονα
      • Προσομοιωτής ελέγχου
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων φρέζας
      • VMC/UMC Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων πλευρικής φόρτωσης
      • Συμπαγής αυτόματος φορτωτής τεμαχίων
    • Product Image Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων View All
      • Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      • Τόρνοι άξονα Υ
      • Φρέζες 5 αξόνων
    • Τόρνοι Haas Τόρνοι
      Τόρνοι
      Τόρνοι View All
      • Τόρνοι
      • Σειρά ST
      • Διπλή άτρακτος
      • Σειρά γλιστρών κιβωτίου
      • Τόρνος Toolroom
      • Τόρνος τύπου Chucker
      • Τροφοδότης μπάρας Haas V2
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων τόρνου
    • Οριζόντιες φρέζες Haas Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες View All
      • Οριζόντιες φρέζες
      • Κώνος 50
      • Κώνος 40
    • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες Haas Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες View All
      • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      • Περιστροφικά τραπέζια
      • Διαιρέτες
      • Περιστροφικά συστήματα 5 αξόνων
      • Πολύ μεγάλα περιστροφικά συστήματα
    • Product Image Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού View All
      • Συστήματα Αυτοματισμού
      • Αυτοματισμός φρέζας
      • Αυτοματισμός τόρνου
      • Μοντέλα αυτοματισμού
    • Κέντρα διάτρησης Haas Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα View All
      • Επιτραπέζια μηχανήματα
      • Επιτραπέζια φρέζα
      • Επιτραπέζιος τόρνος
    • Εξοπλισμός μηχανουργείου Haas Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου View All
      • Εξοπλισμός μηχανουργείου
      • Πριονοταινία
      • Φρέζα προβόλου
      • Τροχιστής επίπεδων επιφανειών, 2550
      • Τροχιστής επίπεδων επιφανειών, 3063
      • Μηχάνημα κοπής λέιζερ
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Επιλογές Main Menu
    • Product Image Άτρακτοι
      Άτρακτοι
      Άτρακτοι View All
      • Άτρακτοι
    • Product Image Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων View All
      • Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
    • Product Image 4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας View All
      • 4ος- | 5ος άξονας
    • Product Image Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία View All
      • Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
    • Product Image Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων View All
      • Λήψη μετρήσεων
    • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού Haas Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού View All
      • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
    • Ο πίνακας ελέγχου Haas Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas View All
      • Ο πίνακας ελέγχου Haas
    • Product Image Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος View All
      • Επιλογές προϊόντος
    • Product Image Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή View All
      • Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
    • Product Image Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου View All
      • Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
    • Product Image Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων View All
      • Λύσεις 5 αξόνων
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός View All
      • Αυτοματισμός
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Ανακαλύψτε τη διαφορετικότητα της Haas
    • Γιατί Haas
    • MyHaas
    • Εκπαιδευτική Κοινότητα
    • Industry 4.0
    • Πιστοποίηση ISO
    • Μαρτυρίες πελατών
  • Service Main Menu
      Καλωσορίσατε στο Haas Service
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σχέδια διάταξης Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2

  1. Κάθετες φρέζες
  2. Σειρά γερανογεφυρών
  3. GM-2

GM-2

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Not Currently Available In Your Region
Φρέζα τύπου γερανογέφυρας CNC 3 αξόνων με διαδρομές 3.683 x 2.223 x 559 mm

Το GM-2 είναι μια μεγάλης αντοχής φρέζα τύπου γερανογέφυρας 3 αξόνων σχεδιασμένο για κατεργασία μεγάλων τεμαχίων, όπως εξαρτήματα πλαισίων αεροσκαφών, μεγάλες πλάκες και μακριές εξωθήσεις. Η άκαμπτη κατασκευή από χάλυβα παρέχει μια πολύ σταθερή πλατφόρμα κοπής, ενώ περιλαμβάνεται συνήθως ένα τραπέζι αλουμινίου πάχους 1" (25 mm). Ένα κινούμενο προστατευτικό παρέχει προστασία στον χειριστή από ρινίσματα και ψυκτικό υγρό, και διατηρεί τον χώρο εργασίας καθαρό.

  • Στιβαρή άτρακτος με οδηγό άμεσης σύνδεσης σε σειρά κώνου 40
  • 75" (1905 mm) μεταξύ των κολώνων για μεγάλα τεμάχια    
  • Κατασκευή από άκαμπτο χάλυβα
  • Κινούμενο προστατευτικό για περιορισμό των ρινισμάτων και του ψυκτικού υγρού
  • Τραπέζι αλουμινίου πάχους 1" (25 mm)

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Τα μηχανήματα μοντέλου V διατίθενται μόνο με τιμολόγηση σε CNY
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Σύγκριση μηχανημάτων
BUILD & PRICE
Επικοινωνία με διανομέα
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
  • Πληροφορίες μηχανήματος
  • Λεπτομέρειες
  • Προδιαγραφές

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Άτρακτος 8.100 rpm

Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

  • Σύστημα αυτόματης πλευρικής αλλαγής εργαλείων με μπράτσο 30+1

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Γρεζομεταφορέας τύπου κοχλία

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Οθόνη αφής για τον πίνακα ελέγχου
  • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
  • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
  • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
  • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
  • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
  • Δεύτερη αρχική θέση
  • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
  • Οθόνη Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
  • HaasDrop
  • Σύγχρονη σπειροτόμηση
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB

Επιλογές προϊόντος

  • Τραπέζι αλουμινίου
  • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
  • Τυπική εγγύηση 6 μηνών
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (ZIP)
  • Οδηγός εγκατάστασης
  • Σχέδιο διάταξης
  • Διάγραμμα ροπής
  • Εγχειρίδιο χειριστή
  • Φυλλάδιο Σειράς GM-2
ΒΙΝΤΕΟ
Recently Updated

GM-2 Δοκιμαστική κοπή


Η φρέζα τύπου γερανογέφυρας GM-2 με μεγάλο πλαίσιο, είναι ο αδελφός βαρέος τύπου του ρούτερ γερανογέφυρας GR-712. Σχεδιασμένη για κοπές βαρύτερου τύπου, η GM-2 περιλαμβάνει βαρύτερα καλούπια, διπλούς ένσφαιρους κοχλίες άξονα Χ, μεγαλύτερη διαδρομή άξονα Z, υψηλότερες ώσεις αξόνων, άτρακτο σε σειρά 30 hp και πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων 30+1. Συνδυαζόμενες μεταξύ τους, αυτές οι δυνατότητες διαμορφώνουν ένα ισχυρό μηχάνημα για μηχανουργική κατεργασία μεγάλων τεμαχίων βαρέος τύπου.

Recently Updated

Επισκόπηση Μοντέλου της σειράς για Γερανογέφυρες


Αυτά τα μηχανήματα χειρίζονται εύκολα μεγάλα ελάσματα ή μπορούν να κατασκευάσουν μικρά τεμάχια ανά χιλιάδες. Δείτε ποια Γερανογέφυρα Haas είναι σωστή για εσάς!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

5 ΑΞΟΝΕΣ + ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

Φρέζα τύπου γερανογέφυρας CNC 5 αξόνων με διαδρομές 3.683 x 2.223 x 998 mm

  • HSK 63F Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 20k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

Επισκόπηση

Μια εξέλιξη της  πλατφόρμας ρούτερ γερανογέφυρας, η φρέζα τύπου γερανογέφυρας GM-2 είναι ένα μηχάνημα φρεζαρίσματος μεγάλου πλαισίου, με εξαιρετικές δυνατότητες αφαίρεσης μετάλλων. Παρακάτω παρατίθεται μια σύγκριση των χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν το μηχάνημα GM-2 (φρέζα τύπου γερανογέφυρας) από το GR-712 (ρούτερ γερανογέφυρας).

Βελτιώσεις σχεδιασμού φρέζας τύπου γερανογέφυρας:

  • Βελτιωμένος σχεδιασμός γερανογέφυρας
  • Διπλοί ένσφαιροι κοχλίες άξονα Χ
  • Συγκρότημα κεφαλής ατράκτου GM/UMC
  • Μέγιστη ροπή
  • Αυξημένη ώση άξονα
  • Υψηλότερη χωρητικότητα μηχανισμού αλλαγής εργαλείων
  • Μεγαλύτερη διαδρομή άξονα Ζ
  • Κοχλίας για απομάκρυνση ρινισμάτων
  • Αυτόνομο φορητό χειριστήριο ελέγχου

 

Βελτιωμένος σχεδιασμός γερανογέφυρας

Για να επιτρέψουμε στη φρέζα τύπου γερανογέφυρας να κάνει μεγαλύτερες κοπές, ενισχύσαμε σημαντικά τον άξονα Χ και επανασχεδιάσαμε τις κολώνες της συνδεσμολογίας γερανογέφυρας για να βελτιώσουμε τη σταθερότητα και την ακαμψία. Οι εμπρόσθιες διαδρομές γραμμικού οδηγού του άξονα Χ έχουν τοποθετηθεί μπροστά από τη γέφυρα, μετακινώντας το κέντρο βαρύτητας προς τα πίσω, καθιστώντας τις διαδρομές του άξονα Χ πιο ομοιόμορφα φορτωμένες. Επιπλέον, υπάρχουν πλέον τέσσερις διαδρομές γραμμικού οδηγού σε κάθε πλευρά και κάθε διαδρομή επιτρέπει μεγαλύτερη τιμή φορτίου από τα μηχανήματα της σειράς ρούτερ γερανογέφυρας.

Διπλοί ένσφαιροι κοχλίες άξονα Χ

Για να αξιοποιήσουμε πλήρως τον βελτιωμένο σχεδιασμό της κολώνας και της γέφυρας, βελτιώσαμε το σύστημα μονάδας οδήγησης του άξονα Χ, προσθέτοντας έναν δεύτερο ένσφαιρο κοχλία/συγκρότημα κινητήρα στον άξονα Χ. Η ταυτόχρονη οδήγηση της γερανογέφυρας στις δύο πλευρές, αντί μέσω μιας μεμονωμένης σύνδεσης στο κέντρο διασφαλίζει ότι η γερανογέφυρα θα παραμείνει σταθερή και δεν θα λυγίσει κατά τη κίνηση, ενώ αποτρέπει την πιθανότητα στρέβλωσης.

Τα δύο συγκροτήματα κινητήρα του άξονα X σχεδόν διπλασιάζουν την ώση άξονα Χ του μηχανήματος, παρέχοντας μεγαλύτερη ισχύ για βαθιές κοπές και ταχύτερη αφαίρεση υλικού.

Συγκρότημα κεφαλής ατράκτου GM/UMC

Το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό του μηχανήματος GM-2 είναι η ισχυρή του άτρακτος, με οδηγό άμεσης σύνδεσης σε σειρά 30 hp (22,4 kW). Πρόκειται για την ίδια άτρακτο υψηλής επίδοσης που χρησιμοποιείται στις φρέζες της σειράς VF, EC, και UMC, πλέον διαθέσιμη για τις πιο βαριές κατεργασίες σε αυτό το μεγάλο μηχάνημα ανοιχτού πλαισίου.

Το μηχάνημα GM-2 διατίθεται τυπικά με μια άτρακτο 8.100-rpm, η οποία είναι εξαιρετική για μηχανουργική κατεργασία κάθε είδους. Για εργασίες που απαιτούν μηχανουργική κατεργασία υψηλής ταχύτητας και υψηλό ρυθμό πρόωσης με μικρά εργαλεία, διατίθενται προαιρετικά άτρακτοι υψηλής ταχύτητας 10.000-rpm και 15.000-rpm. Αυτές οι άτρακτοι έχουν δυνατότητες κατεργασίας υψηλών rpm, χωρίς να υπονομεύουν τη ροπή χαμηλής ταχύτητας ή την ισχύ υψηλής ταχύτητας.

Το GM-2 διαθέτει ενσωματωμένο ένα συγκρότημα κεφαλής ατράκτου υψηλής ισχύος από το εξαιρετικά επιτυχημένο UMC-1000, που χρησιμοποιεί διαδρομές γραμμικού οδηγού με υψηλότερη τιμή φορτίου για επιπλέον σταθερότητα, γεγονός που μετατρέπει το εξαιρετικά επιτυχημένο μας ρούτερ γερανογέφυρας μεγάλου πλαισίου σε μηχάνημα τύπου γερανογέφυρας υψηλής επίδοσης.

Αυτή η αλλαγή σημαίνει επίσης ότι επιλογές υψηλής παραγωγικότητας όπως η παροχή ψυκτικού υγρού μέσω ατράκτου και ο ψεκασμός αέρα μέσω περιστροφικού εργαλείου διατίθενται στο GM-2.

Μέγιστη ροπή

Ο αναβαθμισμένος συνδυασμός ατράκτου/κινητήρα του GM-2 τριπλασιάζει και με το παραπάνω τη διαθέσιμη ροπή και διπλασιάζει την ονομαστική ισχύ της ατράκτου, σε σύγκριση με το ρούτερ γερανογέφυρας GR-712.

Το μηχάνημα παρέχει 90 ft-lb (122 Nm) ροπής σε 2.000 rpm και σύστημα ηλεκτρονικού οδηγητή 30 hp (22,4 kW), ακριβώς τις ίδιες επιδόσεις που εξασφαλίζουν και τα δημοφιλή μοντέλα της σειράς VF και UMC. Πλέον δεν χρειάζεται να υπονομεύσετε έναν υψηλό ρυθμό αφαίρεσης μετάλλων για να εξασφαλίσετε ευρεία ζώνη εργασίας.    

Ώση άξονα

Η αυξημένη ισχύ της ατράκτου και η μεγάλη σταθερότητα, όμως, δεν έχουν μεγάλη αξία αν δεν είναι δυνατή η ώθηση του κόπτη μέσω του υλικού. Οπότε, ενισχύσαμε τη συνδεσμολογία της GM-2 γερανογέφυρας, της κολώνας, της γέφυρας και της κεφαλής της ατράκτου για να διαχειριστούμε τις πρόσθετες δυνάμεις που ασκούνται κατά τη διάρκεια των διεργασιών βαριάς κοπής, και κατόπιν προσθέσαμε ένα δεύτερο συγκρότημα ένσφαιρου κοχλία/κινητήρα άξονα Χ για να αυξήσουμε την ώση άξονα.

Η ώση άξονα X του GM-2 αυξήθηκε κατά 80% αγγίζοντας τα 4.500 lbf (20.017 N), ενώ του άξονα Y αυξήθηκε κατά 60%, φτάνοντας τα 1.650 lbf (7.340 N) - ισχύς που υπεραρκεί για διεργασίες βαριάς κοπής και γρήγορη αφαίρεση υλικού.

Χωρητικότητα μηχανισμού αλλαγής εργαλείων

Το GM-2 διαθέτει πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων 30+1 με καρουζέλ υψηλής ταχύτητας και άμεσης τοποθέτησης. Ο μηχανισμός αλλαγής εργαλείων τριπλασιάζει τη χωρητικότητα εργαλείου σε σύγκριση με τα ρούτερ γερανογέφυρας της σειράς GR και έχει το επιπλέον πλεονέκτημα παροχής ταχύτερων αλλαγών και αποθήκευσης εργαλείων εκτός χώρου μηχανουργικής κατεργασίας.

Διαδρομή άξονα Z

Με την προσθήκη του συγκροτήματος κεντροφορέα κεφαλής ατράκτου και κινητήρα ατράκτου με βάση τα μοντέλα σειράς UMC, κατορθώσαμε να αυξήσουμε εύκολα την διαδρομή του άξονα Z, σε σύγκριση με τα μοντέλα του ρούτερ γερανογέφυρας.

Μάλιστα, καταφέραμε να διπλασιάσουμε τη διαδρομή του άξονα Ζ από 11" (279 mm) σε 22" (559 mm).

Επιπλέον, αυξήσαμε την απόσταση της ατράκτου έως το τραπέζι του άξονα, ώστε να υπάρχει περισσότερος χώρος για την τυπική διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου που χρησιμοποιείται στις εφαρμογές φρεζαρίσματος. Η ελάχιστη απόσταση της ατράκτου έως το τραπέζι του άξονα αυξήθηκε από 2,5" (64 mm) στο GR-712 σε 4" (102 mm) στο GM-2. Η ελάχιστη απόσταση ατράκτου ως το τραπέζι του άξονα αυξήθηκε από 13,5" (343 mm) στο GR-712 σε 26" (660 mm) στο GM-2.

Κοχλίας για απομάκρυνση ρινισμάτων

Περισσότερη ισχύς ατράκτου σημαίνει μεγαλύτερη παραγωγή ρινισμάτων ανά ώρα.

Το GM-2 τυπικά διατίθεται με διπλό γρεζομεταφορέα τύπου κοχλία, έναν σε κάθε πλευρά του τραπεζιού, μαζί με τον άξονα Χ. Το μηχάνημα επίσης διατίθεται με αποσπώμενους πίνακες ψυκτικού υγρού, που συμβάλλουν στον περιορισμό του στο τραπέζι και το απομακρύνουν εύκολα, έτσι ώστε τα ρινίσματα και το ψυκτικό υγρό να απορριφθούν μέσα στα βυθίσματα του κοχλία σε κάθε πλευρά του τραπεζιού.

Όλα τα μοντέλα της σειράς GM είναι επίσης εξοπλισμένα με περιβλήματα διαδρομής και εύκαμπτα προστατευτικά ρινισμάτων. Αυτές οι διαφανείς πλαστικές ροδέλες δημιουργούν μια εύκαμπτη "κουρτίνα" που απομακρύνει τα ρινίσματα και το ψυκτικό υγρό από το κοπτικό εργαλείο και τα απομονώνει στην περιοχή γύρω από την άτρακτο, μέσα στο περίβλημα από μεταλλικό έλασμα.

Αυτόνομο φορητό χειριστήριο ελέγχου

Το αυτόνομο τροχήλατο φορητό χειριστήριο ελέγχου του GM-2 επιτρέπει στον χειριστή να μετακινήσει το μηχάνημα στην κατάλληλη θέση, χωρίς να είναι μόνιμα συνδεδεμένο με τον ηλεκτρικό πίνακα στην άκρη του μηχανήματος, όπως τα μοντέλα του ρούτερ γερανογέφυρας.

Το μηχάνημα χρησιμοποιεί επίσης πιο βολικούς αισθητήρες ασφαλείας επαφής, οπότε τώρα μπορείτε να πλησιάσετε το μηχάνημα χωρίς να ενεργοποιήσετε μια κατάσταση συγκράτησης πρόωσης. Θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με τον αισθητήρα ασφαλείας για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση κράτησης πρόωσης. Αυτό επιτρέπει στον χειριστή να εργαστεί με ασφάλεια στο τραπέζι, σε απόσταση από την περιοχή μηχανουργικής κατεργασίας, ενώ η μηχανή λειτουργεί.

Διαδρομές S.A.E METRIC
Άξονας X 145.00 in 3683 mm
Άξονας Y 87.50 in 2223 mm
Άξονας Z 22.00 in 559 mm
Απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι (~ μέγ.) 26.0 in 660 mm
Απόσταση ατράκτου έως τραπέζι (~ ελάχ.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 30.0 hp 22.4 kW
Μέγιστη ταχύτητα 8100 rpm 8100 rpm
Μέγιστη ροπή 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Κώνος CT or BT 40 CT or BT 40
Λίπανση ρουλμάν Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Ψύξη Coolant Jacket Coolant Jacket
Τραπέζι S.A.E METRIC
Μήκος 144.0 in 3658 mm
Πλάτος 72.0 in 1829 mm
Πάχος 1.0 in 25 mm
Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 6000 lb 2722 kg
Μεταξύ των κολώνων 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Μέγιστη κοπή 472 ipm 12.0 m/min
Ταχείες κινήσεις στον X 472 ipm 12.0 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Y 1889 ipm 48.0 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Μέγιστη ώση X 4500 lbf 20017 N
Μέγιστη ώση Y 1650 lbf 7340 N
Μέγιστη ώση Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Τύπος SMTC SMTC
Χωρητικότητα 30+1 30+1
Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (πλήρης) 2.5 in 64 mm
Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (γειτονικό άδειο) 3.5 in 89 mm
Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 11 in 279 mm
Μέγιστο βάρος εργαλείου 12.0 lb 5.4 kg
Γενικά S.A.E METRIC
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 8100 rpm 8100 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Ισχύς ατράκτου 30.0 hp 22.4 kW
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Παλέτα εσωτερικού χώρου 226.0 in x 143.0 in x 109.0 in 574 cm x 363 cm x 277 cm
Κιβώτιο εξαγωγών 226.0 in x 153.0 in x 127.0 in 574 cm x 389 cm x 323 cm
Βάρος 20200 lb 9190.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Βάρος για κιβώτιο μεταλλικού ελάσματος 1400 lb 1400 lb

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι, οι χρεώσεις εγκατάστασης του προμηθευτή και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HAAS...

Εγγραφείτε τώρα!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service και Υποστήριξη
  • Ιδιοκτήτες
  • Αίτημα Service
  • Εγχειρίδια χειριστή
  • Εξαρτήματα Haas
  • Αίτημα επισκευής περιστροφικού συστήματος
  • Οδηγίες προεγκατάστασης
  • Εργαλεία μηχανουργείου
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή (δημιουργήστε και βάλτε τιμή) ένα νέο Haas
  • Διαθέσιμο απόθεμα
  • Τιμοκατάλογος Haas
  • Χρηματοδότηση CNCA
  • Σχετικά με τη Haas
  • Δήλωση αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH)
  • Θέσεις εργασίας
  • Πιστοποιήσεις και ασφάλεια
  • Επικοινωνία
  • Ιστορικό
  • Όροι και Προϋποθέσεις
  • Όροι και Προϋποθέσεις Περιστρεφόμενων Haas Tooling
  • Απόρρητο
  • Εγγύηση
  • Κοινότητα Haas
  • Πρόγραμμα πιστοποίησης CNC της Haas
  • Μηχανοκίνητος αθλητισμός Haas
  • Gene Haas Foundation
  • Κοινότητα Τεχνικής Εκπαίδευσης της Haas
  • Εκδηλώσεις
  • Μπείτε στη συζήτηση
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Εργαλειομηχανές CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255