MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • gépek Main Menu
    • Haas függőleges marók Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • VP-5 Prismatic
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Product Image Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások View All
      • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Haas esztergák Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Haas vízszintes marók Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-50
      • SK-40
    • Haas forgóasztalok és indexelők Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg View All
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Product Image Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek View All
      • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Haas fúróközpontok Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Haas műhelyi berendezések Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása View All
      • Berendezések vásárlása
      • Szalagfűrész
      • Térdmaró
      • Felületcsiszoló, 2550
      • Felületcsiszoló, 3063
      • Lézervágó gép
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
    • Product Image Szerszámváltók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
    • Product Image 4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
    • Product Image Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás View All
      • Revolverek és hajtott szerszámozás
    • Product Image Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel View All
      • Mérés mérőérintkezővel
    • Haas forgács- és hűtőközeg-kezelés Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés View All
      • Forgács- és hűtőközeg-kezelés
    • A Haas-vezérlés A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
    • Product Image Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás View All
      • Szerszámozás és befogás
    • Product Image Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
    • Product Image 5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások View All
      • 5-tengelyes megoldások
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Fedezze fel, hogy miben különbözik a Haas
    • Miért Haas?
    • MyHaas
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
      SZERVIZ KEZDŐLAP Kezelői kézikönyvek Eljárási módok Hibaelhárítási útmutató Megelozo karbantartás Haas alkatrészek Haas Tooling Videók
  • Videók Main Menu
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2

  1. Függőleges marók
  2. Állványzat sorozatok
  3. GM-2

GM-2

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában
3 tengelyes állványos CNC-maró 3683 x 2223 x 559 mm mozgástartomány

A GM-2 egy nagy teherbírású háromtengelyes állványos maró, amely nagy munkadarabokat használó megmunkáláshoz készült, így repülőgépváz-összetevők, nagy lemezek és hosszú rudak elkészítéséhez. A gép merevacél felépítése igen stabil forgácsolási platformot kínál, és az 1" vastag alumíniumasztal pedig az alapfelszereltség része. A járatvédő megvédi a gépkezelőt a forgácstól és a hűtőközegtől és tisztán tartja a munkaterületet.

  • Robusztus 40-es kúpú, belső közvetlen meghajtású orsó
  • 75" (1905 mm) az oszlopok között nagy alkatrészekhez    
  • Merev acélkonstrukció
  • Járatvédő a forgács és hűtőközeg elválasztására
  • 1" (25 mm) vastag alumínium asztal

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Részletek
  • Műszaki adatok

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 8100 rpm fordulatszámú orsó

Szerszámváltók

  • 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Forgácskihordó

A Haas-vezérlés

  • A vezérlés érintőképernyője
  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Második kiindulási pozíció
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB

Termékopciók

  • Alumínium Asztal
  • Telefontöltő állvány

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
  • 6 hónapos normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv
  • GM-2 sorozat szórólap
VIDEÓK
Recently Updated

GM-2 tesztvágás


A nagy vázú GM-2 állványzatos maró a GR-712 állványos felsőmaró nagy igénybevételre készült testvére. A nehezebb vágásokhoz tervezett GM-2 nehezebb öntvényeket, kettős X-tengelyű golyósorsókat, nagyobb Z-tengely-úthosszt, magasabb tengely nyomóerőt, 30 LE-s soros orsót és 30+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltót tartalmaz. E jellemzők közösen egy nagy teljesítményű igáslovat hoznak létre, mely nagy méretű munkadarabok nagy igénybevétellel járó megmunkálására alkalmas.

Recently Updated

Állványos modellek – áttekintés


Ezek a gépek könnyen kezelik a nagy táblákat, vagy végzik apró munkadarabok ezreinek megmunkálását. Tekintse meg, melyik Haas állványzat a tökéletes megoldás az Ön számára.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

5-TENGELYES + NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-tengelyes állványos CNC-maró 3683 x 2223 x 998 mm mozgástartomány

  • HSK 63F Kúpos
  • 5 Tengely
  • 20k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Áttekintés

Az állványos felsőmaró platformunk fejlett változata, a GM-2 állványos maró egy nagy vázú maró gép, amely komoly mennyiségű fémet képes eltávolítani. Lent található azon funkciók összehasonlítása, amelyek megkülönböztetik a GM-2-t (állványos maró) a GR-712-től (állványos felsőmaró).

Az állványos maró kialakítási fejlesztései:

  • Javított állványzat kialakítás
  • Iker X-tengely golyósorsók
  • GM/UMC orsófej szerelvény
  • Maximális nyomaték
  • Növelt tengely nyomóerő
  • Magasabb szerszámváltó kapacitás
  • Nagyobb Z-tengely úthossz
  • Fúrók a forgács-eltávolításhoz
  • Szabadon álló hordozható vezérlő

 

Javított állványzat kialakítás

Annak érdekében, hogy az állványos maró sokkal nehezebb vágásokat tudjon végezni, lényegesen megerősítettük az X-tengelyt, és újraterveztük az állványzat-szerelvény oszlopait, hogy javítsuk a stabilitást és a merevséget. A legelső X-tengelyes egyenes megvezetők jóval a híd elé kerültek, hátrébb téve a súlypontot, így az X-tengelyes megvezetők betöltése egyenletesebb lesz. Emellett négy egyenes megvezető került minden oldalra, és minden megvezetőnek nagyobb a betöltési mennyisége azoknál, mint amelyek a állványos felsőmaró sorozatú gépekben találhatók.

Iker X-tengely golyósorsók

Hogy lehetővé tegyük a javított oszlop és híd kialakítás minden előnyének igénybe vételét, fejlesztettük az X-tengely meghajtórendszerét azzal, hogy egy második X-tengelyes golyósorsó/motor szerelvényt is hozzáadtunk. Egy egyszeri központi kapcsolódás helyett az állványzat mindkét oldalról történő szinkron meghajtásával biztosítjuk azt, hogy az állványzat stabil és merev marad mozgás közben, megelőzve a ferde irányú mozgást.

A két X-tengely motor szerelvény majdnem megduplázza a gép X-tengelyes nyomóerejét, amellyel több erő áll rendelkezésre a nehéz vágásokhoz és a gyorsabb anyagmozgatáshoz.

GM/UMC orsófej szerelvény

A GM-2 leghangsúlyosabb eleme az erőteljes, 30 hp (22,4 kW) soros közvetlen hajtású orsó. Ez ugyanaz a nagy teljesítményű orsó, amelyet a VF, EC és UMC sorozatú maróinkban használunk - és amely most elérhető a legnagyobb munkáihoz is, ebben a nagy, nyitott keretű gépben.

A GM-2 alapfelszereltsége a 8100 rpm fordulatszámú orsó, amely kiemelkedő teljesítményt nyújt az univerzális gépi munka területén. A kis eszközökkel végzett nagysebességű megmunkálási műveletek és nagy előtolási sebesség esetén opcionális 10 000 rpm és 15 000 rpm fordulatszámú nagy sebességű orsó áll rendelkezésre. Ezek az orsók alkalmasak a nagy fordulatszámú műveletekhez, az alacsony sebességű nyomaték vagy a nagy sebességű teljesítmény feláldozása nélkül.

A GM-2 tartalmazza továbbá az igen sikeres UMC-1000-ben megtalálható robusztus orsófej szerelvényt is, amely egyenes megvezetőket használ sokkal nagyobb betöltési mennyiséggel a további merevséghez, így alakítva át a nagyon sikeres nagy vázú állványos felsőmarót egy nagy teljesítményű állványos felsőmaró géppé.

A változás azt is jelenti, hogy elérhetők a GM-2-n az olyan nagy termelékenységet szolgáló opciók is, mint az orsón keresztüláramló hűtőközeg és az eszközön keresztüláramló légbefúvás.

Maximális nyomaték

A GM-2 frissített orsó/motor kombinációja több, mint háromszoros nyomatékot és kétszer annyi teljesítmény-besorolást biztosít az orsónak, a GR-712 állványos felsőmarónkkal összehasonlítva.

90 ft-lb (122 Nm) nyomaték áll rendelkezésre 2000 rpm fordulatszámon és 30 hp (22,4 kW) vektorhajtás rendszer - pontosan ugyanaz a teljesítmény, amely a népszerű VF és UMC sorozatú modellek esetén is elérhető. Mostantól nem kell feláldoznia a nagy méretű fémmozgatást a nagy munkatér oltárán.    

Tengely nyomóerő

A megnövelt orsó erő és merevség nem jelent semmit, ha nem tudja a szerszámot átnyomni az anyagon. Ezért megerősítettük a GM-2 állványzatát, oszlopát, hídját és az orsófej szerelvényeket, hogy kezelni lehessen a nehéz vágások során létrejövő további erőket, és hozzáadtunk egy második X-tengely golyósorsó/motor szerelvényt, hogy nagyobb legyen a tengely nyomóerő.

A GM-2 X-tengely nyomóereje 80%-kal 4500 lbf-re (20 017 N) nőtt, és az Y-tengelyes pedig 60%-kal 1650 lbf-re (7340 N) - ez több, mint elegendő a nehéz vágásokhoz és a gyors anyagmozgatáshoz.

Szerszámváltó kapacitás

A GM-2 továbbá tartalmazza a 30+1 eszközös oldalsó felszerelésű szerszámváltót a nagy sebességű, közvetlen pozicionálású karusszellel. E szerszámváltó több, mint háromszorosára növeli a szerszámkapacitást a GR sorozatú állványos felsőmaróinkhoz képest, és sokkal gyorsabb szerszámváltást és munkatéren kívüli szerszámtárolást tesz lehetővé.

Z tengely mozgástartománya

Az UMC sorozatú modellekből származó orsófej fejöntvény és orsómotor szerelvény hozzáadásával könnyedén lehetséges a Z tengely mozgástartományát az állványos felsőmaró modellekénél nagyobbra növelni.

Tulajdonképpen eredményesen megdupláztuk a Z tengely mozgástartományát 11"-ről (279 mm) 22"-re (559 mm).

Emellett megnöveltük az orsóorr-asztal dimenziókat, nagyobb több teret biztosítsunk a maró alkalmazásokban tipikusan használt munkadarab befogókhoz. A minimális orr-asztal dimenzió a GR-712-es 2,5"-éről (64 mm) 4"-re (102 mm) nőtt a GM-2 esetén. A maximális orr-asztal dimenzió a GR-712-es 13,5"-éről (343 mm) 26"-ra (660 mm) nőtt a GM-2 esetén.

Fúrók a forgács-eltávolításhoz

A több orsó erő azt is jelenti, hogy minden egyes órában sokkal több forgács fog keletkezni.

A GM-2 alapfelszereltsége a kettős forgácskihordó - az asztal minden oldalán egy, a X-tengely mentén. A gép továbbá eltávolítható fröccsenésgátló panelekkel rendelkezik, amely a hűtőközeg felcsapódásának legnagyobb részét az asztalra irányítja, ahonnan könnyen eltávolítható, így a forgács és a hűtőközeg a fúró vályúba seperhető az asztal mindegyik oldalán.

Az összes GM sorozatú modell járat burkolatot kap, flexibilis forgácsvédővel. Ezek az átfedő, áttetsző műanyag lemezek flexibilis “függönyt” hoznak létre, amelyek meggátolják, hogy a forgács és a hűtőközeg szétrepüljön a forgácsszerszámról az orsó körüli területre, a fémlemez burkolaton belül.

Szabadon álló hordozható vezérlő

A GM-2 kerekes, szabadon álló hordozható vezérlője lehetővé teszi a gépkezelő számára, hogy a vezérlőt kényelmes helyzetbe pozicionálja, ahelyett, hogy az a gép végén folyamatosan az elektromos panelhez legyen erősítve, mint az állványos felsőmaró modelleknél.

A gép kényelmesebb érintéses biztonsági érzékelőket is használ, így immár közel léphet a géphez anélkül, hogy lábtartási feltételt váltana ki. Tulajdonképpen meg kell érintenie a biztonsági érzékelőt az előtolás elindításához. Ez lehetővé teszi a gépkezelő számára, hogy biztonságosan dolgozhasson az asztalon a megmunkáló területtől távol, miközben a gép üzemel.

Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 145.00 in 3683 mm
Y tengely 87.50 in 2223 mm
Z tengely 22.00 in 559 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 26.0 in 660 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
Max. sebesség 8100 rpm 8100 rpm
Max. nyomaték 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kúpos CT or BT 40 CT or BT 40
Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hűtés Coolant Jacket Coolant Jacket
Asztal S.A.E METRIC
Hossz 144.0 in 3658 mm
Szélesség 72.0 in 1829 mm
Vastagság 1.0 in 25 mm
Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 6000 lb 2722 kg
Oszlopok között 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Max. forgácsolás 472 ipm 12.0 m/min
Gyorsjárat – X 472 ipm 12.0 m/min
Gyorsjáratok - Y 1889 ipm 48.0 m/min
Gyorsjárat – Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 4500 lbf 20017 N
Max. tolóerő Y 1650 lbf 7340 N
Max. erő a Z tengely irányában 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Típus SMTC SMTC
Kapacitás 30+1 30+1
Max. szerszámátmérő (tele) 2.5 in 64 mm
Max. szerszámátmérő (szomszédos üres) 3.5 in 89 mm
Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 11 in 279 mm
Max. szerszámtömeg 12.0 lb 5.4 kg
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 8100 rpm 8100 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Orsóteljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 226.0 in x 143.0 in x 109.0 in 574 cm x 363 cm x 277 cm
Exportláda 226.0 in x 153.0 in x 127.0 in 574 cm x 389 cm x 323 cm
Tömeg 20200 lb 9190.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Súly fémlemez-ládánál 1400 lb 1400 lb

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.

KÖVESSE A LEGÚJABB HAAS TIPPEKET ÉS TECHNOLÓGIÁT…

Regisztráljon most!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • CNCA finanszírozás
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Haas Tooling - Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas technikai oktató közösség
  • Események
  • Csatlakozzon a beszélgetéshez
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255