MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • koneet Main Menu
    • Haasin pystyjyrsinkoneet Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet View All
      • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Palettia vaihtavat pystykaraiset työstökeskukset
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Poraus-/kierteitys-/jyrsintäsarja
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Erittäin suuri pystytyöstökeskus
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Ohjaussimulaattori
      • Jyrsinkoneen automaattinen kappaleenlataaja
      • VMC/UMC Sivulta kuormaava automaattinen kappaleenlataaja
      • Pienet automaattiset kappaleenlataajat
    • Product Image Moniakseliset ratkaisut
      Moniakseliset ratkaisut
      Moniakseliset ratkaisut View All
      • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Haas-sorvit Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Sorvin automaattinen kappaleen lataaja
    • Haas vaakakaraiset jyrsinkoneet Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet View All
      • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Haas-pyöröpöydät ja -paikoittimet Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet View All
      • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Product Image Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät View All
      • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Haas-porauskeskukset Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
    • Haasin laitteet konepajaan Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Vannesaha
      • Jyrsinkone
      • Pintahiomakone, 2550
      • Pintahiomakone, 3063
      • Laserleikkauskone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
    • Product Image Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
    • Product Image 4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius View All
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut View All
      • Revolverit ja pyörivät työkalut
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haasin lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta View All
      • Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
    • Product Image Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
    • Product Image Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen View All
      • Työkalut ja kiinnittäminen
    • Product Image Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys View All
      • Työkappaleen kiinnitys
    • Product Image 5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut View All
      • 5-akseliset ratkaisut
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • MyHaas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
      PALVELUJEN ALOITUSSIVU Käyttöopas Suoritettavia toimenpiteitä Vianmääritysoppaat Ennaltaehkäisevä huolto Haas-osat Haas Tooling Videot
  • Videot Main Menu
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-20

  1. Sorvit
  2. ST-sarja
  3. ST-20

ST-20

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi
CNC-sorvi 330 x 572 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 63.5 mm:n tankokapasiteetilla

Haasin ST-sarjan korkean suorituskyvyn sorvauskeskukset on suunniteltu alusta alkaen tarjoamaan asetusten joustavuutta, äärimmäistä tukevuutta ja korkeaa lämpötilan vakautta.

ST-20 on jäykkä kone, jossa on suuri tankokapasiteetti, erinomainen leikkaussuorituskyky ja runsaasti tuottavuutta parantavia vaihtoehtoja.

  • Suurempi karan sisäläpimitta takaa suuremman tankokapasiteetin
  • Suurempi Z-akselin liikealue
  • Automaattisyöttö saatavana
  • Wi-Fi vakiovarusteena
  • Ihanteellinen suuren kapasiteetin, suuren tuotannon sovelluksiin

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 8.3" Istukan koko
  • 2.5" TANKOKAP.
  • 4k RPM
  • 20 hp Teho

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun
Vertaa koneita
TUTUSTU VARASTOTILANTEESEEN
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Koneen tiedot
  • Automaatio
  • Tiedot
  • Tekniset tiedot

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

Asiakkaiden kokemuksia

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 4 000 rpm kara

Revolverit ja pyörivät työkalut

  • 12-asemainen pulttikiinnitettävä työkalurevolveri
  • 12-asemainen VDI-työkalurevolveri

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Vaihtelevasti virtaava jäähdytysneste
  • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Yksivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Pulttikiinnitettävä työkalunpidinsarja, 1"

Työkappaleen kiinnitys

  • 210 mm:n:n hydrauli-istukka, A2-6

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
  • Kuuden kuukauden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Rakennepiirros
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas
  • Sarjan esite
  • Istukan ja karanpään vertailutaulukko

HAAS SORVITYÖALUEEN VERTAILUTAULUKKO

ISTUKAN KOKO | TANKOKAPASITEETTI | TYÖALUE | AUTOMAATIOVAIHTOEHDOT

LATAA KAAVIO
VIDEOT

Uudistettu ST-20-sarja 

ST-20-sarjan sorvauskeskukset

Asiakkaiden kokemuksia

   Katso lisää Johnin videoita hänen YouTube-kanavallaan:  New York City | CNC

SAUNDERS MACHINE WORKS

"Tärkeä osa tätä konetta oli automaatioratkaisu, jonka vuoksi lisäsimme tangonsyöttölaitteen."

JOHN SAUNDERS | OMISTAJA | SAUNDERS MACHINE WORKS

John Saunders on Saunders Machine Worksin omistaja, joka julkaisee säännöllisesti videoita New York Cityn CNC:n YouTube-kanavallaan.  John on itseoppinut koneistaja ja tullut tunnetuksi koneistus- ja tuotantoteollisuudessa.  Hän keskittyy opettamaan ja innostamaan seuraavan sukupolven koneistajia ja tuotantoyrittäjiä.

OHEISTUOTTEET

PIENEMPI JALANJÄLKI

Product Image

ST-15

CNC-sorvi 305 x 406 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 63.5 mm:n tankokapasiteetilla

  • 8.3" Istukan koko
  • 2.5" TANKOKAP.
  • 4k RPM
  • 20 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

PARANTUNEET KYVYT

Haas ST-20Y

ST-20Y

Y-akseli-CNC-sorvi 298 x 572 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 63.5 mm:n tankokapasiteetilla

  • 8.3" Istukan koko
  • 2.5" TANKOKAP.
  • 4k RPM
  • 20 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

SUUREMPI tankokapasiteetti ja ISTUKKA SEKÄ LISÄÄ TEHOA

Haas ST-25

ST-25

CNC-sorvi 330 x 572 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 76 mm tankokapasiteetilla

  • 10" Istukan koko
  • 3.0" TANKOKAP.
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Perusominaisuudet

Karat

  • 4 000 rpm kara

Revolverit ja pyörivät työkalut

  • 12-asemainen pulttikiinnitettävä työkalurevolveri
  • 12-asemainen VDI-työkalurevolveri

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Vaihtelevasti virtaava jäähdytysneste
  • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Yksivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Pulttikiinnitettävä työkalunpidinsarja, 1"

Työkappaleen kiinnitys

  • 210 mm:n:n hydrauli-istukka, A2-6

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
  • Kuuden kuukauden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset

VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

TILAA SÄÄSTÄVÄ

KUSTANNUSTEHOKAS

HELPPO INTEGROIDA

HELPOSTI OPITTAVISSA

Yleiskuvaus

Olemme suunnitelleet suosituimmat ST-20-sarjan sorvauskeskukset täysin uudelleen, jotta voimme tarjota enemmän suorituskykyä, ominaisuuksia ja arvoa kuin koskaan ennen. Olemme suunnitelleet kaiken uudelleen – alusta alkaen – luodaksemme jäykemmän koneen, jossa on suurempi tankokapasiteetti, erinomainen leikkauskyky ja joukko tuottavuutta parantavia vaihtoehtoja.

  • Uudet valut – kompaktimpi ja jäykempi
  • 11 % pienempi jalanjälki edeltäjäänsä verrattuna
  • Suurempi karan sisäläpimitta takaa suuremman tankokapasiteetin
  • Suurempi Z-akselin liikealue
  • Wi-Fi vakiovarusteena
  • Automaattinen kaksivaiheinen kappaleen noukkija (valinnainen)
  • Vastakara (valinnainen)
  • Automaattinen kappaleenlataaja (valinnainen)
  • Automaattiovi (lisävaruste)

Teknisten tietojen vertailu (tuumamitat)

       UUSI MALLI     AIEMPI MALLI
Jalanjälki (pituus, syvyys, korkeus) ilman kuljetinta 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
Maksimiosakeinu 21,0" 31,75"
Tankokapasiteetti, maksimikaranopeus 2,5", 4 000 rpm 2,0", 4 000 rpm
Maksiminimellisteho, käyttömoottorijärjestelmä 20 hp, hihnakäyttö 20 hp, hihnakäyttö
Karanpää, istukan koko A2-6, 8,3" A2-6, 8,3"
Maksimi leikkausläpimitta (pulttikiinnitettävällä työkalurevolverilla) 13" 15"
Maksimi leikkausläpimitta (BMT65-revolverilla) 11,75"  
Maksimi leikkauspituus (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 22,5" 21"
Akselien liikealueet (X, Z)  8,4", 22,5" 9,3", 21,0"
Y-akselin liikealue (vain Y-akselimallit) 4,0" 4,0"

Teknisten tietojen vertailu (metriset)

  UUSI MALLI AIEMPI MALLI
Jalanjälki (pituus, syvyys, korkeus) ilman kuljetinta 3 302 x 1 626 x 1 956 mm 3 175 x 1 981 x 1 956 mm
Maksimiosakeinu 533 mm 806 mm
Tankokapasiteetti, maksiminopeus 64 mm, 4 000 rpm 51 mm, 4 000 rpm
Maksiminimellisteho, käyttömoottorijärjestelmä 14,9 kW, hihnakäyttö 14,9 kW, hihnakäyttö
Karanpää, istukan koko A2-6, 210 mm A2-6, 210 mm
Maksimi leikkausläpimitta (pulttikiinnitettävällä työkalurevolverilla) 330 mm 381 mm
Maksimi leikkausläpimitta (BMT65-revolverilla) 298  
Maksimi leikkauspituus (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 572 mm 533  mm
Akselien liikealueet (X, Z) 213 mm, 572 mm 236 mm, 533 mm
Y-akselin liikealue (vain Y-akselimallit) 100 mm 100 mm

Suurempi sisäläpimitta

Uudelleen suunnitellun ST-20/Y:n vetoputken sisäläpimitta on 2,5" (64 mm). Se on 25 % suurempi edeltäjäänsä verrattuna suuremman tankokapasiteetin takaamiseksi. Mukana toimitetun istukan kaula on suurempi, jotta istukan leukoihin mahtuu suurempia osia tai jotta välys on suurempi, kun avarretaan tai kierteitetään suuria reikiä.

Parannettu osien latausergonomia

Uuden muotoilun kompaktin jalanjäljen ja metallilevyn muotoilun vuoksi oven ja istukan keskiosan välimatka on lyhyempi paremman ergonomian takaamiseksi. Pienempi ulottuvuus istukkaan helpottaa koneen käyttäjien suorittamaa osien lataamista ja purkamista.

Suurempi kiilakulma

Olemme lisänneet kiilan kulmaa 45 asteesta 55 asteeseen, mikä parantaa lastujen yleistä virtausta työskentelyalueella ja pienentää koneen jalanjälkeä 11 %.

WiFi-liitettävyys vakiovarusteena

Kaikki Haas-koneet toimitetaan sisäänrakennetulla WiFi-liitettävyydellä, joka mahdollistaa nopean langattoman yhteyden Haas-ohjauksen ja lähiverkon välillä. Voit jakaa ja siirtää tiedostoja helposti WiFi-yhteyden välityksellä ja valvoa konetta etäältä HaasConnect-mobiilivalvonnan kautta. Se voidaan asentaa helposti Haas-ohjauksen avulla, ja se sopii käytettäväksi Netsharen kanssa. 

  • Ei vaadi kaapeleita
  • Sopii suuriin pajoihin, joissa on paljon koneita
  • Sopii erinomaisesti pajoihin, joissa koneet ovat kaukana verkkoreitittimestä
  • Siirrä ja jaa tiedostoja helposti 

Automaattiovi vakiovarusteena

Haasin automaattisyöttö on saatavana uudistetuissa koneissa, mikä vähentää käyttäjän väsymistä ja yksinkertaistaa automaatiota. Automaattiovi avaa koneen ovet automaattisesti M-koodilla tai käsikäyttöisesti riippuohjauspaneelin painikkeella. Tämä vähentää käyttäjän väsymistä toistuvien koneistustoimintojen aikana ja sallii miehittämättömän käytön, kun konetta käytetään robottilataajan tai valinnaisen APL:n kanssa. Ovet sulkeutuvat automaattisesti syklin alussa ja ne voidaan määrittää avautumaan asetusten mukaan syklin päätyttyä tai valinnaisen pysäytyksen jälkeen.

HUOMAUTUS: Saatavuus voi vaihdella alueittain. Ei saatavana Euroopassa, poikkeuksena robotti- ja APL-asennukset.

  • Parantaa osien latausergonomiaa
  • Vähentää käyttäjän väsymistä toistuvien koneistustoimintojen aikana
  • Toimii automaattisesti M-koodilla tai käsikäyttöisesti riippuohjauspaneelin painikkeella
  • Sallii miehittämättömän käytön, kun konetta käytetään robottilataajan tai APL:n kanssa
  • Sulkeutuu automaattisesti syklin alussa ja  avautuu automaattisesti syklin lopussa tai valinnaisessa pysäytyksessä 

Vastakara (valinnainen)

Valinnainen viimeistelyvastakaramme lisää tuottavuuttasi ja lisäksi tarjoaa uusia vaihtoehtoja osien toisen avoimen sivun viimeistelyyn.

Tämä edullinen A2-5-kara sisältää 5,3" (135 mm:n) hydrauli-istukan ja synkronoituu täysin pääkaran kanssa, mikä tarkoittaa vaivatonta ”syklin mukaista” osien siirtämistä. Sen avulla voit viimeistellä molemmat osat yhdellä kokoonpanolla: lataa raakatyökappaleesi ja kun avaat oven seuraavan kerran, osa on valmis. Sisäänrakennettu osien ejektori kuljettaa valmiit osat valinnaiseen kappaleen poimijaa automaattista toimintaa varten. Huomautus: Ei ole yhteensopiva kärkipylkkävaihtoehdon kanssa.  
 

  • 6 000 rpm
  • A2-5-karanpää
  • 5,3" (135 mm:n) hydrauli-istukka 
  • 1,3" (33 mm) karan sisäläpimitta (ei läpi)
  • Mahdollistaa täysin synkronoidun osan siirron (enintään 4 800 rpm)
  • Sisäänrakennettu osien ejektori
  • Sisältää CNC-ohjauskaapin jäähdyttimen

 

Kaksivaiheinen kappaleen poimija (valinnainen)

Kaksivaiheinen automaattinen kappaleen poimija siirtyy koneistuksen aikana kokonaan pois ensisijaiselta työskentelyalueelta ja siirtyy nopeasti paikalleen, kun käsky annetaan syklin lopussa. Lyhyen kiertoajan osien kohdalla varsi voidaan jättää laajennettuun asentoon, jolloin vain kaukalo pyörii ylöspäin napatakseen osat kiertoajan lopussa. 

Kaukalo on helposti säädettävissä eri ulostulopaikoille, ja se voidaan sijoittaa niin, että se nappaa osat joko pääkarasta tai valinnaisesta alakarasta.

Automaattinen osien lataaja (valinnainen)

Haas automaattinen kappaleenlataaja on yksinkertainen ja edullinen tapa automatisoida osien tuotantoa ja tehostaa Haas-sorvauskeskusten tuottavuutta. Se on suunniteltu ja rakennettu nimenomaisesti Haas-sorvauskeskusten kanssa käytettäväksi ja se yhdistyy suoraan Haas-ohjaimeen. 

  • Täydellisesti suunniteltu ja helppo kytkentä Haasin ST-10–ST-25-sarjojen sorvauskeskuksiin, mukaan lukien Y-akselimallit
  • Liittyy suoraan Haas-ohjaukseen
  • Mahtuvat osat: Ø5,8" x 5" x 10 lb (Ø147 x 127 mm x 4,5 kg)
  • Sisältää valoverhon toimintaturvallisuuden parantamiseksi
  • Valmistettu USA:ssa

Uusi kärkipylkän muotoilu (valinnainen)

Kärkipylkän uusi muotoilu mahdollistaa hydraulisen paineen asettamisen jopa 60 psi (4,1 bar), jotta osien epämuodostuminen minimoidaan ohuiden osien työstämisen aikana. Acme-ruuvikäyttömoottorijärjestelmä tarjoaa paremman tukirakenteen kärkipylkälle raskaiden rouhintatoimien aikana.

Capacities S.A.E METRIC
Istukan koko 8.3 in 210 mm
Osakeinun enimmäismäärä 21.0 in 533 mm
Maks leikkausläpimitta (BOT-revolverilla) 13.00 in 330 mm
Maksimileikkausläpimitta (BMT65-revolverilla) 11.75 in 298 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 11.80 in 300 mm
Enimmäisleikkauspituus (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 22.5 in 572 mm
TANKOKAP. 2.50 in 64 mm
Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 8.40 in 213 mm
Z-akseli 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Pikaliikkeet X-akselilla 945 ipm 24.0 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 4100 lbf 18238 N
Maks työntövoima Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Karanpää A2-6 A2-6
Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Suurin teho 20.0 hp 14.9 kW
Suurin nopeus 4000 rpm 4000 rpm
Enimmäisvääntömomentti 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Karan sisäläpimitta 3.50 in 88.9 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Istukan koko 5.3 in 35 mm
Karanpää A2-5 A2-5
Suurin nopeus 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Työkalujen määrä 12 Stations 12 Stations
OD- tai ID-työkalut Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Sisäterän tila revolverin takana 4.00 in 102.0 mm
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 4000 rpm 4000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Karan teho 20.0 hp 14.9 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 142.5 in x 90.0 in x 92.0 in 362 cm x 229 cm x 234 cm
Vientipaletti 142.5 in x 90.0 in x 92.0 in 362 cm x 229 cm x 234 cm
Paino 8820 lb 4000.0 kg

Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä tehontarve ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.

PYSY AJAN TASALLA UUSIMMISTA HAASIN VINKEISTÄ JA TEKNOLOGIASTA...

Liity nyt!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Määrittele ja laske uuden Haas-koneen hinta
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Sertifioinnit ja turvallisuus
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation -säätiö
  • Haasin teknisen koulutuksen yhteisö
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255