MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Obdelovanje lukenj
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Stružnice z Y-osjo
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
    • Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
      • Simulator krmilja
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Rezkar za koleno
      • Tračna žaga
      • Kolenski rezkar
      • Ročna stružnica
      • Vertikalna žaga
      • Zajeralna žaga
    • Žepni stroji
      Žepni stroji
      Žepni stroji View All
      • Žepni stroji
      • Obdelovanje lukenj
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-30L

  1. Stružnice
  2. Serija ST
  3. ST-30L

ST-30L

Začetna cena: US$113,995 SAMO CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC-stružnica z dolgo posteljo, maks. kapaciteto 381 x 1587 mm in premerom palice skozi vreteno 76 mm

ST-30L je srednje velik stružni center z dolgo posteljo, ki zagotavlja veliko delovno območje. Ta stroj ponuja najboljšo zmogljivost za ta denar – najboljšo vrednost – v svojem razredu.

  • Srednje velik tloris stroja
  • Veliko delovno območje
  • Idealno za okolja za visoko proizvodnjo velikega obsega

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 10" Velikost vpenjalne glave
  • 3.0" Kapaciteta droga
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Moč

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
ODKRIJTE ZALOGO
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Avtomatizacija
  • Podrobnosti
  • Specifikacije

ST-30LBuild-&-Price

Osnovna cena

US$113,995

Dodajte opcije

Skupna cena

US$113,995

Plačila nizka

US$1,912/mo  

Nadgrajene možnosti

Skupna cena US$113,995

Monthly Payment

US$1,912/mo

Nadgrajene možnosti

Skupna cena US$113,995
  Povzetek vaših opcij
Loading
×

PRIDOBITE SVOJO TAKOJŠNJO PONUDBO ZDAJ.

Spodaj vnesite svoje podatke za prejem takojšnje ponudbe Za preskok tega koraka spodaj vnesite geslo in ustvarite svoj brezplačni račun MyHaas.

Ali že imate račun? Vpis

< Vrnitev

Contact Information

+ Dodajte naslov

Vnesite geslo, da ustvarite račun MyHaas! (izbirno)

Ali želite deliti svojo ponudbo? (izbirno)


+ Drugo

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 3.400 rpm – jermenski pogon

Revolverji in gnana orodja

  • Revolver za bolt-on orodje z 12 postajami

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • 55-galonski rezervoar za emulzijo
  • Večstopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Orodje in vpenjanje

  • Privijačen komplet držala orodja, 1"

Vpenjanje obdelovanca

  • Programabilen hidravlični konjiček
  • 254 mm hidravlična vpenjalna glava, A2-6

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

Vretena

  • Vreteno s 3400 rpm – zobniški pogon
  • Vreteno s 4500 rpm

Revolverji in gnana orodja

  • VDI revolver z 12 postajami
  • Menjalec orodij BMT65, 12 postaj
  • Menjalec orodij BMT65 (polovično indeksiran) s 24 postajami
  • Gnano orodje s 4000 vrt/min z revolversko glavo BMT65 z 12 postajami in C-osjo
  • Gnano orodje s 4.000 vrt/min z revolversko glavo BMT65 s 24 postajami in C-osjo
  • 6.000 rpm nadgradnja hitrosti za gnano orodje

Merjenje s sondo

  • Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja za stružnice
  • Sistem za samodejno umerjanje orodja

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Tračni transporter odrezkov, stružnica
  • Podpora za transportni trak drugega proizvajalca
  • Izpuh zaprtega sistema
  • Kondenzator hlapov emulzije
  • Paket za vzdrževanje emulzije
  • Sistem izpihovanja vpenjalne glave
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Visokotlačna emulzija, 300 psi (21 bar)
  • Visokotlačna emulzija, 1000 psi (69 bar)
  • Hladilec emulzije
  • Pobiralnik olja za rezervoar emulzije
  • Dodatni filter emulzije
  • Samodejno dolivanje emulzije
  • Sanitizatoremulzije

Krmilje Haas

  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • 8 Dodatne M-funkcije
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • M-Code/MFIN-kabel
  • Sistem za vizualno programiranje delov
  • Orientacija vretena
  • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
  • Razširjen pomnilnik 32 GB
  • Razširjen pomnilnik 64 GB
  • Nizkonapetostni transformator za velike obremenitve
  • Notranji visokonapetostni izolacijski transformator za velike obremenitve

Opcije izdelka

  • Dodatna osvetlitev, 24 V
  • WiFi kamera
  • Varnostni senzorji za avtomatizirane sisteme
  • Avtomatska vrata za stružnice
  • Programabilni tlak vpenjalne glave

Orodje in vpenjanje

  • Komplet za sidranje stroja

Vpenjanje obdelovanca

  • Priklop za lineto
  • Nadgradnja na 305 mm hidravlično vpenjalno glavo

Odprema

  • Izvozna ovojnina

Garancija

  • 1-letna podaljšana garancija

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
  • Kobotski paket Haas 15 kg
  • Kobotski paket Haas 30 kg
  • Robotski paket Haas kapacitete 25 kg
  • Robotski paket Haas kapacitete 50 kg
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Skica postavitve v stabilnem položaju
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Izbirne možnosti avtomatizacije in načrt konfiguracij
  • Tabela primerjave vrha vpenjalne glave in čela vretena

HAAS PRIMERJALNA TABELA STRUŽNIC V DELOVNEM OBMOČJU

VELIKOST VPENJALNE GLAVE | PREMER PALICE SKOZI VRETENO | DELOVNO OBMOČJE | MOŽNOSTI AVTOMATIZACIJE

PRENOS GRAFIKONA
VIDEOPOSNETKI

Prikaz rezkanja na ST-30L

Stružni centri serije ST-30

Vrtanje s stružnico: Vse, kar morate vedeti

Skrajšajte čase ciklov in pozicionirajte svojo revolversko glavo z G53

Revolverska glava Haas BMT65

Nastavitev gnanih orodij

POVEZANI IZDELKI

MANJŠE DELOVNO OBMOČJE

Haas ST-20

ST-20

CNC stružnica z maks. kapaciteto 330 x 572 mm in premerom palice skozi vreteno 63.5 mm

  • 8.3" Velikost vpenjalne glave
  • 2.5" Kapaciteta droga
  • 4k RPM
  • 20 hp Moč
Začetek na US$73,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

STANDARDNA POSTELJA, VEČJI PREMER PALICE SKOZI VRETENO

Haas ST-35

ST-35

Srednje velika CNC-stružnica s čelom vretena A2-8 in premerom palice skozi vreteno 4,0" (102 mm)

  • 12" Velikost vpenjalne glave
  • 4.0" Kapaciteta droga
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Moč
Začetek na US$99,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČ SKUPNE KAPACITETE

Haas ST-40L

ST-40L

CNC stružnica z maks. kapaciteto 762 x 2.032 mm in premerom palice skozi vreteno 102 mm

  • 15" Velikost vpenjalne glave
  • 4.0" Kapaciteta droga
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Moč
Začetek na US$216,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 3.400 rpm – jermenski pogon

Revolverji in gnana orodja

  • Revolver za bolt-on orodje z 12 postajami

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • 55-galonski rezervoar za emulzijo
  • Večstopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Orodje in vpenjanje

  • Privijačen komplet držala orodja, 1"

Vpenjanje obdelovanca

  • Programabilen hidravlični konjiček
  • 254 mm hidravlična vpenjalna glava, A2-6

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

Vretena

  • Vreteno s 3400 rpm – zobniški pogon
  • Vreteno s 4500 rpm

Revolverji in gnana orodja

  • VDI revolver z 12 postajami
  • Menjalec orodij BMT65, 12 postaj
  • Menjalec orodij BMT65 (polovično indeksiran) s 24 postajami
  • Gnano orodje s 4000 vrt/min z revolversko glavo BMT65 z 12 postajami in C-osjo
  • Gnano orodje s 4.000 vrt/min z revolversko glavo BMT65 s 24 postajami in C-osjo
  • 6.000 rpm nadgradnja hitrosti za gnano orodje

Merjenje s sondo

  • Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja za stružnice
  • Sistem za samodejno umerjanje orodja

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Tračni transporter odrezkov, stružnica
  • Podpora za transportni trak drugega proizvajalca
  • Izpuh zaprtega sistema
  • Kondenzator hlapov emulzije
  • Paket za vzdrževanje emulzije
  • Sistem izpihovanja vpenjalne glave
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Visokotlačna emulzija, 300 psi (21 bar)
  • Visokotlačna emulzija, 1000 psi (69 bar)
  • Hladilec emulzije
  • Pobiralnik olja za rezervoar emulzije
  • Dodatni filter emulzije
  • Samodejno dolivanje emulzije
  • Sanitizatoremulzije

Krmilje Haas

  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • 8 Dodatne M-funkcije
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • M-Code/MFIN-kabel
  • Sistem za vizualno programiranje delov
  • Orientacija vretena
  • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
  • Razširjen pomnilnik 32 GB
  • Razširjen pomnilnik 64 GB
  • Nizkonapetostni transformator za velike obremenitve
  • Notranji visokonapetostni izolacijski transformator za velike obremenitve

Opcije izdelka

  • Dodatna osvetlitev, 24 V
  • WiFi kamera
  • Varnostni senzorji za avtomatizirane sisteme
  • Avtomatska vrata za stružnice
  • Programabilni tlak vpenjalne glave

Orodje in vpenjanje

  • Komplet za sidranje stroja

Vpenjanje obdelovanca

  • Priklop za lineto
  • Nadgradnja na 305 mm hidravlično vpenjalno glavo

Odprema

  • Izvozna ovojnina

Garancija

  • 1-letna podaljšana garancija

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
  • Kobotski paket Haas 15 kg
  • Kobotski paket Haas 30 kg
  • Robotski paket Haas kapacitete 25 kg
  • Robotski paket Haas kapacitete 50 kg

ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

PROSTORSKO UČINKOVITO

STROŠKOVNO UČINKOVITO

ENOSTAVNA VGRADNJA

ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

Pregled

Stružni center ST-30L(Y) z dolgo posteljo še dodatno utrjuje že tako bogat nabor modelov serije ST. ST-30L ponuja skoraj dvojni hod Z-osi v primerjavi s standardnim ST-30 za strojno obdelavo daljših kosov z vrhunsko učinkovitostjo rezkanja. ST-30L je zasnovan popolnoma na novo od temeljev naprej, da bi ustvarili bolj tog stroj, ki se obnese še bolje. Ponuja širok nabor opcij za dvig produktivnosti ter še več funkcij in vrednosti kot kdaj koli prej. 

  • Podaljšan hod Z-osi za strojno obdelavo daljših kosov
  • Novi ulitki za večjo togost in lastnosti blaženja
  • Ergonomična oblika za vsakodnevno delovanje 
  • Razširjeni žepi orodja v vpenjalni glavi omogočajo praznino (clearance) za orodja dolžine do 30" (762 mm), odvisno od vpenjanja obdelovanca.
  • Na voljo 12-postajni revolver BMT65 (izbirno)
  • Na voljo priklop za lineto za strojno obdelavo sprednje strani kosa ali podporo posebej dolgega kosa (izbirno)
  • Razpoložljiva dvojna avtomatska vrata za lažje nalaganje delov
  • Standardni programabilen konjiček z #4 morse konusom
  • Standardna škarjasta zaščita vodil za daljšo življenjsko dobo z manj vzdrževanja
  • Standardna povezava WiFi in Ethernet
  • Standardni brezžični prenos datotek HaasDrop

Primerjava specifikacij (imperialne enote)

  ST-30L(Y)     Prenovljeno 06/2020
ST-30(Y)
Prejšnji model
ST-30(Y)
Tloris stroja (dolžina, globina, višina) brez transporterja 187" x 70" x 79" 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
Največje vrtenje obdelovanca 21" 21" 31,75"
Premer palice skozi vreteno, najvišja hitrost vretena 3,0", 3.400 rpm 3,0", 3.400 rpm 3,0", 3400 rpm
Najvišja nazivna moč, pogonski sistem 30 KM, jermenski pogon 30 KM, jermenski pogon 30 KM, jermenski pogon
Čelo vretena, velikost vpenjalne glave A2-6, 10" A2-6, 10" A2-6, 10"
Največji premer rezkanja (z revolverjem BOT) 15,00" 15,00" 21,00"
Največji premer rezkanja (z revolverjem BMT) 13,75" 13,75" 18,00"
Maksimalno rezkanje po dolžini (modeli z Y-osjo) (se spreminja z vpenjanjem obdelovanca) 62,5" 32,5" 26,0" (23")
Hod osi (X, Z)  9,4", 62,5" 9,4",  32,5" 12,75", 26,0"
Modeli z Y-osjo, hod osi (X, Y, Z) 9,4", ,.0", 62,5" 9,4", 4,0", 32,5" 12,75", 4,0", 23,0"

*Zaradi nenehnih izboljšav izdelkov se lahko specifikacije strojev spremenijo brez predhodnega obvestila.

Primerjava specifikacij (metrične enote)

  ST-30L(Y) Prenovljeno 06/2020*
ST-30(Y)
Prejšnji model
ST-30(Y)
Tloris stroja (dolžina, globina, višina) brez transporterja 4750 x 1778 x 2007 mm 3835 x 1778 x 2007 mm 3073 x 2007 x 2108 mm
Največje vrtenje obdelovanca 533mm 533mm 806 mm
Premer palice skozi vreteno, najvišja hitrost 76 mm, 3400 rpm 76 mm, 3400 rpm 76 mm, 3400 rpm
Najvišja nazivna moč, pogonski sistem 22,4 kW, jermenski pogon 22,4 kW, jermenski pogon 22,4 kW, jermenski pogon
Čelo vretena, velikost vpenjalne glave A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Največji premer rezkanja (z revolverjem BOT) 381 mm 381 mm 533mm
Največji premer rezkanja (z revolverjem BMT) 349 mm 349 mm 457 mm
Maksimalno rezkanje po dolžini (modeli z Y-osjo) (se spreminja z vpenjanjem obdelovanca) 1587 mm 826 mm 660 mm (584 mm)
Hod osi (X, Z) 239 mm, 1587 mm 239 mm,  826 mm 324 mm, 660 mm
Modeli z Y-osjo, hod osi (X, Y, Z) 239 mm, 101 mm,1587 mm 239 mm, 101 mm,826 mm 324 mm, 101 mm, 584 mm

*Zaradi nenehnih izboljšav izdelkov se lahko specifikacije strojev spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izboljšana standardna oblika konjička

Naša izboljšana oblika konjička zagotavlja stalen tlak za zadržanje obdelovanca in omogoča nastavljanje hidravličnega tlaka na nizko vrednost do 60 psi (4,1 bara), da se zmanjša deformacija kosov pri strojni obdelavi tankih kosov. Pogonski sistem z vijaki Acme zagotovi boljšo podporo konjička pri operacijah grobe obdelave.

Nastavitev je hitra in enostavna na strani Haasovega krmilja, konjiček pa je mogoče upravljati z M-kodo, nožnim pedalom ali upraviteljem naprave v krmilju Haas. 

  • #4 Morse konus
  • Stran na Haasovem krmilju za hitro, intuitivno nastavitev
  • Omejeno gibanje za zaščito konjička, prilagojeno uporabniku
  • M-koda ali upravljanje s pedalom

Standardni razširjeni žepi orodja

Razširjeni žepi orodja so standardna funkcija na vseh modelih ST z dolgo posteljo. To omogoča uporabo orodja za notranje struženje dolžine do 30" (762 mm) v revolverju, ko je Z-os v maksimalnem negativnem gibanju. 

  • Praznina (clearance) za daljša orodja, kot so orodja za notranje struženje ali svedri.
  • Strmi koti za lažje izpiranje odrezkov
  • Omogoča hitro vračilo emulzije

Avtomatska vrata (izbirno)

Modeli ST z dolgo posteljo so na voljo z dvojnimi avtomatskimi vrati, kar zmanjša utrujenost operaterja in poenostavi avtomatizacijo. Avtomatska vrata se odpirajo samodejno prek M-kode oziroma jih je mogoče odpreti ročno s tipko na krmilju. To zmanjša utrujenost upravljavca med ponavljajočimi se operacijami obdelave in omogoči obratovanje brez nadzora pri uporabi robotskih nalagalnikov. Vrata se samodejno zaprejo ob zagonu cikla in jih je mogoče krmiliti prek nastavitev, tako da se odprejo ob koncu cikla ali v primeru izbirne ustavitve.

OPOMBA: Razpoložljivost je odvisna od regije. Ni na voljo v Evropi, razen pri namestitvah z robotom in strežno napravo za nalaganje kosov APL. 

  • Izboljša ergonomiko stroja in zmanjša utrujenost operaterja.
  • Široka odprtina vrat 60" (1524 mm)
  • Omogoča enostaven dostop za nalaganje daljših delov
  • Upravljanje z M-kodo ali ročno 
  • Poenostavlja integracijo z robotskimi nalagalniki
  • Zapre samodejno ob zagonu cikla in lahko odpre samodejno ob koncu cikla ali v primeru izbirne ustavitve 

Priklop za lineto (izbirno)

Priklop za lineto zagotavlja nosilno platformo in potrebne hidravlične vode za namestitev poprodajne linete na stružnicah ST-30/L in ST-35/L, vključno z modeli z Y-osjo. Priklop za lineto zagotavlja večjo podporo za struženje daljših gredi in za operacije plananja in vrtanja.

Platforma sprejema celo vrsto poprodajnih ročnih ali avtomatskih hidravličnih prijemal. Nosilna platforma linete je ročno nameščena vzdolž Z-osi in zaklenjena na mesto s pomočjo mehaničnega vpenjanja. Priklop za lineto se upravlja z M-kodo (M146 za vpenjanje in M147 P1155 za odpenjanje).

  • Ta možnost omogoča montažno ploščo in vse potrebne hidravlične vode in nastavke za aktivacijo prijemala (standardni nastavki JIC-4)
  • V paketu je vsa potrebna strojna oprema, montažna varovala in navodila za vzdrževanje.
  • Podatki in dimenzije montažne plošče so navedeni na montažnem načrtu Haasovega stroja

Izboljšana ergonomija za nalaganje kosov

Kompakten tloris stroja in prenovljeno ploščato jeklo nove oblike omogočata krajšo razdaljo med vrati in centrom vpenjalne glave za boljšo ergonomijo. Ker je lažje doseči vpenjalno glavo, lahko upravljavec stroja enostavneje ročno nalaga in umika kose.

  • Izboljšana ergonomika pri pregledu in merjenju delov
  • Omogoča hitrejše samodejno (robotsko) nalaganje in razlaganje delov.

Večji naklon vpenjalnega elementa

Povečali smo naklon vpenjalnega elementa s 45 stopinj na 55 stopinj, kar izboljša pretok odrezkov v delovnem območju. Ta bolj strm naklon pripomore k hitrejšemu odstranjevanju odrezkov pri uporabi transporterja odrezkov (izbirno). 

  • Omogoča manjši tloris stroja (sprednji/zadnji del)
  • Izboljšani pretok odrezkov
  • Izboljšano vračilo emulzije
  • Izboljšana življenjska doba orodja

Škarjasta zaščita vodil Z-osi

Modeli Haas ST z dolgo posteljo imajo škarjasta zaščito vodil Z-osi za podaljšano zmogljivost ob nezahtevnem vzdrževanju. 

  • Bolj gladko gibanje stroja 
  • Tiho obratovanje
  • Nezahtevno vzdrževanje 

Standardna WiFi povezljivost

Vsi stroji Haas so standardno dobavljeni z vgrajenim WiFi za hitro, brezžično povezljivost med krmiljem Haas in lokalnim omrežjem. Prek WiFi lahko preprosto brezžično delite in prenašate datoteke ter spremljate svoj stroj na daljavo prek mobilnega nadzora stroja HaasConnect. Preprosto jo je mogoče nastaviti prek krmilja Haas, podpira pa zmogljivosti Netshare. 

  • Kabli niso potrebni
  • Idealna za velike delavnice z veliko stroji
  • Idealna je za delavnice, kjer je stroj daleč od mrežnega usmerjevalnika
  • Preprost prenos in deljenje datotek 
Capacities S.A.E METRIC
Velikost vpenjalne glave 10.0 in 254 mm
Maks. nihanje dela 21.0 in 533 mm
Maksimalni premer rezkanja (z revolverjem BOT) 15.00 in 381 mm
Maksimalni premer rezkanja (z revolverjem BMT65) 13.75 in 349 mm
Maks. dolžina rezkanja (se razlikuje glede na vpenjanje obdelovanca) 62.5 in 1588 mm
Kapaciteta droga 3.00 in 76 mm
Med središčema 62.5 in 1588 mm
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 9.40 in 239 mm
Z-os 62.50 in 1588 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Hodi na X 945 ipm 24.0 m/min
Hitri hodi na Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 4100 lbf 18238 N
Maks. sila Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Čelo vretena A2-6 A2-6
Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hitrost 3400 rpm 3400 rpm
Maks. navor 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Maks. navor z opcijo menjalnika 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
Premer izvrtine vretena 3.50 in 88.9 mm
Turret S.A.E METRIC
Število orodij 12 Stations 12 Stations
OD vs ID orodja Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Odmik orodja za notranje struženje zadaj (od zadnje strani revolverja) 4.00 in 102.0 mm
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 3400 rpm 3400 rpm
Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Izvozna paleta 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Teža 13300 lb 6033.0 kg

*Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255