MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • koneet Main Menu
    • Haasin pystyjyrsinkoneet Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet View All
      • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Palettia vaihtavat pystykaraiset työstökeskukset
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Poraus-/kierteitys-/jyrsintäsarja
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Erittäin suuri pystytyöstökeskus
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Ohjaussimulaattori
      • Jyrsinkoneen automaattinen kappaleenlataaja
      • VMC/UMC Sivulta kuormaava automaattinen kappaleenlataaja
      • Pienet automaattiset kappaleenlataajat
    • Product Image Moniakseliset ratkaisut
      Moniakseliset ratkaisut
      Moniakseliset ratkaisut View All
      • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Haas-sorvit Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Sorvin automaattinen kappaleen lataaja
    • Haas vaakakaraiset jyrsinkoneet Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet View All
      • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Haas-pyöröpöydät ja -paikoittimet Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet View All
      • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Product Image Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät View All
      • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Haas-porauskeskukset Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
    • Haasin laitteet konepajaan Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Vannesaha
      • Jyrsinkone
      • Pintahiomakone, 2550
      • Pintahiomakone, 3063
      • Laserleikkauskone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
    • Product Image Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
    • Product Image 4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius View All
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut View All
      • Revolverit ja pyörivät työkalut
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haasin lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta View All
      • Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
    • Product Image Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
    • Product Image Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen View All
      • Työkalut ja kiinnittäminen
    • Product Image Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys View All
      • Työkappaleen kiinnitys
    • Product Image 5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut View All
      • 5-akseliset ratkaisut
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • MyHaas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
      PALVELUJEN ALOITUSSIVU Käyttöopas Suoritettavia toimenpiteitä Vianmääritysoppaat Ennaltaehkäisevä huolto Haas-osat Haas Tooling Videot
  • Videot Main Menu
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-30LY

  1. Sorvit
  2. ST-sarja
  3. Y-akseli
  4. ST-30LY

ST-30LY

    VAIN CNY
 
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi
Pitkäalustainen CNC-sorvi, jossa 349 x 1 587 mm:n enimmäistilavuus ja 76 mm:n tankokapasiteetti

Haasin ST-sarjan korkean suorituskyvyn sorvauskeskukset on suunniteltu alusta alkaen tarjoamaan asetusten joustavuutta, äärimmäistä tukevuutta ja korkeaa lämpötilan vakautta.

ST-30LY on keskikokoinen, pitkäalustainen sorvauskeskus, joka tarjoaa reilun työalueen. Tämä kone tarjoaa luokkansa parasta suorituskykyä ja vastinetta rahalle.

  • 12-asemainen revolveri pohjakiinnityksellä (BMT65)
  • Y-akselin jyrsintä, poraus ja kierteitys
  • Keskikokoinen jalanjälki
  • Suuri työskentelyalue
  • Ihanteellinen suuren kapasiteetin, suuren tuotannon sovelluksiin

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 10" Istukan koko
  • 3.0" TANKOKAP.
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Teho

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun
Vertaa koneita
TUTUSTU VARASTOTILANTEESEEN
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Koneen tiedot
  • Automaatio
  • Tiedot
  • Tekniset tiedot

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 3 400 rpm kara – Hihnakäyttö

Revolverit ja pyörivät työkalut

  • Pyörivät työkalut kierrosnopeudella 4 000 rpm, 12-asemainen BMT65-revolveri ja C-akseli

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Karan suuntaus
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • Raskaan käytön sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • BMT65 Tavallinen työkalunpidinsarja
  • BMT65 Metrimittainen tavallinen työkalunpidinsarja
  • BMT65 Moottoroitu työkalupidinsarja

Työkappaleen kiinnitys

  • Ohjelmoitava hydraulinen kärkipylkkä
  • 254 mm:n:n hydrauli-istukka, A2-6

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
  • Kuuden kuukauden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Asettelupiirros
  • Kiinteän tukipylkän rakennepiirros
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas
  • Istukan ja karanpään vertailutaulukko

HAAS SORVITYÖALUEEN VERTAILUTAULUKKO

ISTUKAN KOKO | TANKOKAPASITEETTI | TYÖALUE | AUTOMAATIOVAIHTOEHDOT

LATAA KAAVIO
Videot

Poraus sorvilla: Kaikki, mitä sinun tulee tietää

Lyhennä kiertoaikoja ja paikoita revolverisi G53 avulla

Haas BMT65-revolveri

Pyörivien työkalujen asetusten säätö

OHEISTUOTTEET

PIENEMPI TYÖALUE

Haas ST-20

ST-20

CNC-sorvi 330 x 572 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 63.5 mm:n tankokapasiteetilla

  • 8.3" Istukan koko
  • 2.5" TANKOKAP.
  • 4k RPM
  • 20 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

VAKIORUNKO, SUUREMPI TANKOKAPASITEETTI

Haas ST-35

ST-35

Keskikokoinen CNC-sorvi, jossa on A2-8-karanpää ja 4,0" (102 mm) tankokapasiteetti

  • 12" Istukan koko
  • 4.0" TANKOKAP.
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

SUUREMPI KOKONAISKAPASITEETTI

Haas ST-40L

ST-40L

CNC-sorvi 648 x 2 032 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 102 mm:n tankokapasiteetilla

  • 15" Istukan koko
  • 4.0" TANKOKAP.
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Perusominaisuudet

Karat

  • 3 400 rpm kara – Hihnakäyttö

Revolverit ja pyörivät työkalut

  • Pyörivät työkalut kierrosnopeudella 4 000 rpm, 12-asemainen BMT65-revolveri ja C-akseli

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Karan suuntaus
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • Raskaan käytön sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • BMT65 Tavallinen työkalunpidinsarja
  • BMT65 Metrimittainen tavallinen työkalunpidinsarja
  • BMT65 Moottoroitu työkalupidinsarja

Työkappaleen kiinnitys

  • Ohjelmoitava hydraulinen kärkipylkkä
  • 254 mm:n:n hydrauli-istukka, A2-6

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
  • Kuuden kuukauden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset

VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

TILAA SÄÄSTÄVÄ

KUSTANNUSTEHOKAS

HELPPO INTEGROIDA

HELPOSTI OPITTAVISSA

Yleiskuvaus

Pitkäalustainen ST-30L(Y)-sorvauskeskus täydentää Haasin ST-sarjan ennestäänkin laajaa mallivalikoimaa. ST-30L tarjoaa noin kaksinkertaisen Z-akselin liikealueen ST-30-vakiomalliin nähden pidempien osien työstämiseksi ja säilyttää samalla ylivoimaisen leikkaussuorituskyvyn. ST-30L on suunniteltu täysin  uudelleen alusta asti, ja tuloksena on entistä jäykempi ja suorituskykyisempi kone. Sille on saatavilla suuri valikoima tuottavuutta lisääviä vaihtoehtoja ja enemmän ominaisuuksia ja arvoa kuin koskaan aiemmin. 

  • Suurempi Z-akselin liikealue pidempien osien työstämiseksi
  • Uudet valut jäykkyys- ja vaimennusominaisuuksien lisäämiseksi
  • Suunniteltu ergonomisesti jokapäiväiseen käyttöön 
  • Laajennettu työkalunpitimen runko laipiokannassa tarjoaa tilaa jopa 762 mm (30") pitkille työkaluille niiden kiinnityksestä riippuen
  • Saatavana BMT65 12-asemainen revolveri (valinnainen)
  • Saatavana tukilaakerivalmius osien pintojen työstöön tai ylipitkien osien tukemiseen (valinnainen)
  • Kaksoisautomaattisyöttö saatavana osien latausta helpottamassa
  • Ohjelmoitava vakiokärkipylkkä, jossa #4 morsekartio
  • Vakiona saksityyppinen Z-akselin johteen kansi, joka pidentää käyttöikää ja vähentää kunnossapitotarvetta
  • WiFi- ja Ethernet-yhdistettävyys vakiona
  • HaasDrop Wireless File Transfer -standardi

Teknisten tietojen vertailu (tuumamitat)

  ST-30L(Y)     06/2020 Uudelleen suunniteltu
ST-30(Y)
Aiempi malli
ST-30(Y)
Jalanjälki (pituus, syvyys, korkeus) ilman lastunkuljetinta 187" x 70" x 79" 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
Maksimiosakeinu 21" 21" 31,75"
Tankokapasiteetti, maksimikaranopeus 3,0", 3 400 rpm 3,0", 3 400 rpm 3,0", 3 400 rpm
Maksiminimellisteho, käyttömoottorijärjestelmä 30 hp, hihnakäyttö 30 hp, hihnakäyttö 30 hp, hihnakäyttö
Karanpää, istukan koko A2-6, 10" A2-6, 10" A2-6, 10"
Maksimi leikkausläpimitta (pulttikiinnitettävällä työkalurevolverilla) 15,00" 15,00" 21,00"
Maksimi leikkausläpimitta (BMT-revolverilla) 13,75" 13,75" 18,00"
Maksimi leikkauspituus (Y-akseliset mallit) (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 62,5" 32,5" 26,0" (23")
Akselien liikealueet (X, Z)  9,4", 62,5" 9,4", 32.5" 12,75", 26,0"
Y-akseliset mallit, akselien liikealueet (X, Y Z) 9,4", 4,0", 62,5" 9,4", 4,0", 32,5" 12,75", 4,0", 23,0"

*Jatkuvien tuoteparannusten vuoksi koneen tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Teknisten tietojen vertailu (metrimitat)

  ST-30L(Y) 06/2020 Uudelleen suunniteltu*
ST-30(Y)
Aiempi malli
ST-30(Y)
Jalanjälki (pituus, syvyys, korkeus) ilman lastunkuljetinta 4 750 x 1 778 x 2 007 mm 3 835 x 1 778 x 2 007 mm 3 073 x 2 007 x 2 108 mm
Maksimiosakeinu 533 mm 533 mm 806 mm
Tankokapasiteetti, maksiminopeus 76 mm, 3 400 rpm 76 mm, 3 400 rpm 76 mm, 3 400 rpm
Maksiminimellisteho, käyttömoottorijärjestelmä 22,4 kW, hihnakäyttö 22,4 kW, hihnakäyttö 22,4 kW, hihnakäyttö
Karanpää, istukan koko A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Maksimi leikkausläpimitta (pulttikiinnitettävällä työkalurevolverilla) 381 mm 381 mm 533 mm
Maksimi leikkausläpimitta (BMT-revolverilla) 349 mm 349 mm 457 mm
Maksimi leikkauspituus (Y-akseliset mallit) (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 1 587 mm 826 mm 660  mm (584 mm)
Akselien liikealueet (X, Z) 239 mm, 1 587 mm 239 mm, 826 mm 324 mm, 660 mm
Y-akseliset mallit, akselien liikealueet (X, Y, Z) 239 mm, 101 mm, 1 587 mm 239 mm, 101 mm, 826 mm 324 mm, 101 mm, 584 mm

*Jatkuvien tuoteparannusten vuoksi koneen tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Parannettu kärkipylkän muotoilustandardi

Parannettu kärkipylkän muotoilumme antaa tasaisen paineen työkappaleen pitämiseen paikallaan ja mahdollistaa hydraulisen paineen asettamisen jopa 60 psi:hin (4,1 bar:iin) osien epämuodostumisen minimoimiseksi ohuiden osien työstämisen aikana. Acme-ruuvikäyttömoottorijärjestelmä tarjoaa paremman tukirakenteen kärkipylkälle raskaiden rouhintatoimien aikana.

Käyttöönotto on nopeaa ja helppoa Haas-ohjauksen erityisen sivun avulla, ja kärkipylkkää voidaan käyttää M-koodin, polkimen tai Haas-ohjauksen laitehallinnan avulla. 

  • #4 morsekartio
  • Erillinen Haas-ohjaussivu nopeaan ja intuitiiviseen asetusten määrittämiseen
  • Käyttäjän säädettävä rajoitetun liikkeen vyöhyke kärkipylkän suojaamiseksi
  • M-koodi tai poljinkäyttöinen

Laajennettu työkalunpitimen runkostandardi

Laajennettu työkalunpitimen runko on vakiona kaikissa pitkäalustaisissa ST-malleissa. Tämä mahdollistaa jopa 762 mm:n (30") pitkien sisäterien käytön revolverissa, kun X-akselilla on enimmäisliikealue negatiiviseen suuntaan. 

  • Tila pitkille työkaluille, kuten sisäterille tai porille.
  • Jyrkät kulmat helpottavat lastujen huuhtelua pois
  • Mahdollistaa jäähdytysnesteen nopean palautumisen

Automaattiovi (valinnainen)

Pitkäalustaisissa ST-malleissa on saatavana kaksoisautomaattisyötöt, jotka vähentävät käyttäjän väsymistä ja helpottavat automaatiota. Automaattisyöttö avautuu automaattisesti M-koodilla tai käsikäyttöisesti ohjauspaneelin painikkeella. Tämä vähentää käyttäjän väsymistä toistuvien koneistustoimintojen aikana ja sallii miehittämättömän käytön, kun konetta käytetään robottilataajan kanssa. Ovet sulkeutuvat automaattisesti syklin alussa ja ne voidaan määrittää avautumaan asetusten mukaan syklin päätyttyä tai valinnaisen pysäytyksen jälkeen.

HUOMAUTUS: Saatavuus voi vaihdella alueittain. Ei saatavana Euroopassa, poikkeuksena robotti- ja APL-asennukset. 

  • Parantaa koneen ergonomiaa ja vähentää käyttäjän työkuormaa
  • Leveä 60" (1 524 mm) oviaukko
  • Tarjoaa helpon pääsyn lataamaan pitkiä osia
  • Toimii M-koodilla tai käsikäyttöisesti 
  • Helpottaa robottilataajien integraatiota
  • Sulkeutuu automaattisesti syklin alussa ja  avautuu automaattisesti syklin lopussa tai valinnaisessa pysäytyksessä 

Tukilaakerivalmius (valinnainen)

Tukilaakerivalmius tuo koneeseen kiinnitysalustan ja tarvittavat hydraulilinjat jälkikäteen hankittavaa tukilaakeria varten ST-30/L- ja ST-35/L-sorveihin, Y-akseliset mallit mukaan lukien. Tukilaakeri antaa lisätukea pitkien akselien pyörittämiseen sekä otsapinnan sorvaukseen ja avarrustoimenpiteisiin.

Alustaan voidaan kiinnittää useita eri valmistajien käsikäyttöisiä tai automaattisia tarttujia. Tukilaakerin kiinnitysalusta sijoitetaan manuaalisesti Z-akselille ja lukitaan paikalleen mekaanisella puristimella. Tukilaakerivalmiutta ohjataan M-koodeilla (M146 puristusta ja M147 avausta varten).

  • Valmius sisältää kiinnityslevyn ja kaikki tarvittavat hydrauliikan vesiputket ja kiinnittimet tarttujan aktivointiin (JIC-4-vakiokiinnittimet)
  • Jälleenmyyjäpaketit sisältävät kaikki tarvittavat laitteistot, kiinnittimet ja huolto-ohjeet
  • Kiinnityslevyn tiedot ja mitat ilmoitetaan Haas-koneen asettelupiirustuksissa

Parannettu osien latausergonomia

Uuden muotoilun kompaktin jalanjäljen ja metallilevyn muotoilun vuoksi oven ja istukan keskiosan välimatka on lyhyempi paremman ergonomian takaamiseksi. Pienempi ulottuvuus istukkaan helpottaa koneen käyttäjien suorittamaa osien lataamista ja purkamista.

  • Entistä parempi ergonomia osia tutkittaessa ja mitattaessa
  • Mahdollistaa nopeamman automatisoidun (robotin) osien lataamisen ja purkamisen

Suurempi kiilakulma

Olemme lisänneet kiilan kulmaa 45 asteesta 55 asteeseen, mikä parantaa lastujen yleistä virtausta työskentelyalueella. Tämä jyrkempi kallistus merkitsee nopeampaa lastujen poistumista käytettäessä lastukuljetinta (valinnainen). 

  • Mahdollistaa pienemmät koneen ulkomitat (edestä taakse)
  • Parempi lastujen virtaus
  • Parempi jäähdytysnesteen palautuminen
  • Työkalujen pidempi käyttöikä

Saksityyppinen Z-akselin johdesuoja

Haasin pitkäalustaisiin malleihin sisältyy saksityyppinen Z-akselin johdesuoja, joka mahdollistaa pitkäaikaisen, vähän huoltoa vaativan toiminnan. 

  • Sujuvampi kulku koneen koko liikealueella 
  • Hiljainen toiminta
  • Vähäinen huollon tarve 

WiFi-liitettävyys vakiovarusteena

Kaikki Haas-koneet toimitetaan sisäänrakennetulla WiFi-liitettävyydellä, joka mahdollistaa nopean langattoman yhteyden Haas-ohjauksen ja lähiverkon välillä. Voit jakaa ja siirtää tiedostoja helposti WiFi-yhteyden välityksellä ja valvoa konetta etäältä HaasConnect-mobiilivalvonnan kautta. Se voidaan asentaa helposti Haas-ohjauksen avulla, ja se sopii käytettäväksi Netsharen kanssa. 

  • Ei vaadi kaapeleita
  • Sopii suuriin pajoihin, joissa on paljon koneita
  • Sopii erinomaisesti pajoihin, joissa koneet ovat kaukana verkkoreitittimestä
  • Siirrä ja jaa tiedostoja helposti 
Capacities S.A.E METRIC
Istukan koko 10.0 in 254 mm
Osakeinun enimmäismäärä 21.0 in 533 mm
Maksimileikkausläpimitta (BMT65-revolverilla) 13.75 in 349 mm
Enimmäisleikkauspituus (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 62.5 in 1588 mm
TANKOKAP. 3.00 in 76 mm
Keskipisteiden välillä 62.5 in 1588 mm
Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 9.40 in 239 mm
Y-akseli ± 2.0 in ± 51 mm
Z-akseli 62.50 in 1588 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Pikaliikkeet X-akselilla 472 ipm 12.0 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 472 ipm 12.0 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 4100 lbf 18238 N
Maks työntövoima Y 2300 lbf 10231 N
Maks työntövoima Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Karanpää A2-6 A2-6
Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
Suurin nopeus 3400 rpm 3400 rpm
Enimmäisvääntömomentti 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Maksimivääntömomentti valinnaisella vaihdelaatikolla 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
Karan sisäläpimitta 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Suurin teho 5.0 hp 3.7 kW
Suurin nopeus 60 rpm 60 rpm
Paikoitus (±) 0.01 ° 0.01 °
Jarrun läpimitta 13.9 in 353 mm
Jarrun pitelemä vääntömomentti 250 ft-lbf 339 Nm
Turret S.A.E METRIC
Työkalujen määrä 12 Stations 12 Stations
OD- tai ID-työkalut Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Sisäterän tila revolverin takana 4.00 in 102.0 mm
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 3400 rpm 3400 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Vientipaletti 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Paino 13300 lb 6033.0 kg

Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä tehontarve ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.

PYSY AJAN TASALLA UUSIMMISTA HAASIN VINKEISTÄ JA TEKNOLOGIASTA...

Liity nyt!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Määrittele ja laske uuden Haas-koneen hinta
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Sertifioinnit ja turvallisuus
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation -säätiö
  • Haasin teknisen koulutuksen yhteisö
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255