MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • koneet Main Menu
    • Haasin pystyjyrsinkoneet Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet View All
      • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Palettia vaihtavat pystykaraiset työstökeskukset
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Poraus-/kierteitys-/jyrsintäsarja
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Erittäin suuri pystytyöstökeskus
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Ohjaussimulaattori
      • Jyrsinkoneen automaattinen kappaleenlataaja
      • VMC/UMC Sivulta kuormaava automaattinen kappaleenlataaja
      • Pienet automaattiset kappaleenlataajat
    • Product Image Moniakseliset ratkaisut
      Moniakseliset ratkaisut
      Moniakseliset ratkaisut View All
      • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Haas-sorvit Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Sorvin automaattinen kappaleen lataaja
    • Haas vaakakaraiset jyrsinkoneet Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet View All
      • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Haas-pyöröpöydät ja -paikoittimet Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet View All
      • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Product Image Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät View All
      • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Haas-porauskeskukset Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
    • Haasin laitteet konepajaan Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Vannesaha
      • Jyrsinkone
      • Pintahiomakone, 2550
      • Pintahiomakone, 3063
      • Laserleikkauskone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
    • Product Image Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
    • Product Image 4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius View All
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut View All
      • Revolverit ja pyörivät työkalut
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haasin lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta View All
      • Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
    • Product Image Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
    • Product Image Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen View All
      • Työkalut ja kiinnittäminen
    • Product Image Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys View All
      • Työkappaleen kiinnitys
    • Product Image 5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut View All
      • 5-akseliset ratkaisut
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • MyHaas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
      PALVELUJEN ALOITUSSIVU Käyttöopas Suoritettavia toimenpiteitä Vianmääritysoppaat Ennaltaehkäisevä huolto Haas-osat Haas Tooling Videot
  • Videot Main Menu
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1000-P

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Yleiskoneet
  3. UMC-1000-P

UMC-1000-P

    VAIN CNY
 
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi
5-akseliseen työstöön tarkoitettu CNC-pystykarainen jyrsinkone, jonka liikealue on 1 016 x 635 x 635 mm:n

5-akselinen koneistus on tehokas tapa vähentää asetustarpeita ja parantaa monisivuisten ja monimutkaisten osien tarkkuutta. Haas UMC-yleiskoneistuskeskukset ovat kustannustehokas ratkaisu suurten osien 3+2-koneistukseen ja samanaikaiseen 5-akseliseen koneistukseen. UMC-1000P:n pyöröpöytäakseleiden toteutustapa on ainutlaatuinen. Pyörivä lautanen on korvattu kiinteällä pöydällä, joka on asennettu A-kehyksen tuella varustettuun HRT210-pyöröpöytään. B-akselin saranatappi tarjoaa ±45° kallistuksen ja HRT210:ssä on 360 asteen A-akselin kierto, mikä tarkoittaa riittävästi työskentelytilaa ja suurta osakapasiteettia.

  • 5-akselinen samanaikainen koneistus
  • Tehokas inline-suorakäyttökara
  • Standardien mukainen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja
  • Sopii erinomaisesti sylinterikansien koneistukseen
  • Käytä sarjatuotannossa koneistustelineitä
  • Sisältää langattoman intuitiivisen mittausjärjestelmän

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 40 Kartio
  • 5 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun
Vertaa koneita
TUTUSTU VARASTOTILANTEESEEN
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Koneen tiedot
  • Tiedot
  • Tekniset tiedot

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

Asiakkaiden kokemuksia

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 8 100 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja

Mittaus

  • Langaton mittausjärjestelmä

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Sähkökaapin jäähdytin
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Toinen kotiasento
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Tuotevaihtoehdot

  • Pyöröpöydän mittasauvat
  • Yläsuoja UMC-sarjan koneille
  • Puhelimen latausteline

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Rakennepiirros
  • CDF-kuljettimen rakennepiirustus
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas
  • UMC-sarjan esite
  • Automaattisen työkappaleen kiinnityksen ja kokoonpanon kaavio

UMC-VERTAILU – Työalue ≠ Koneen liikealueet

5-akselisessa koneistuksessa osan ja työkappaleen kiinnityksen on pystyttävä pyörimään ja kallistumaan työtilassa, jotta voit saavuttaa osan kaikki alueet ilman häiriöitä tai törmäyksiä. Tämä tuottaa sylinterimäisen työalueen, joka on pienempi kuin koneen liikealue.

LATAA VERTAILU

HAASIN PURISTINVAIHTOEHTOJEN JA KOKOONPANOJEN TAULUKKO

ILMAPURISTIMET | HYDRAULIPURISTIMET

VIDEOT

UMC-1000-leikkausdemo

Katso UMC-1000-mallia toiminnassa! Katso, miten tämä 5-akselinen kone leikkaa monimutkaisia monisivuisia osia. Isompien liikealueiden ja isomman pöydän ansiosta UMC-1000 sopii erinomaisesti 5-akseliseen suurten monimutkaisten osien työstöön.

YKSINKERTAISEMPI 3+2- JA 5-AKSELINEN KONEISTUS

DWO:n/TCPC:n (Dynamic Work Offsetsin / Tool Center Point Controlin) käyttö mahdollistaa CAM-ohjelmasi luomisen etukäteen, minkä jälkeen voit sijoittaa työkappaleen kiinnityksen ja osan mihin tahansa pöydällä eikä sinun tarvitse lähettää ohjelmaasi uudelleen!

SUUREMPIA OSAT? EI ONGELMAA!

UMC-1000 on täydellinen valinta pajoille, jotka haluavat helppokäyttöisen 5-akselisen ratkaisun suurten osien käsittelyyn. Se tarjoaa saman suorituskyvyn ja arvon kuin supersuosittu UMC-750, mutta siinä on suuremmat liikealueet ja suurempi lautanen.

5-AKSELINEN JOKAISEEN PAJAAN

”Älä pelkää 5-akselisia” -sarjan ensimmäisellä videolla John Nelson kertoo, miksi 5-akselinen koneistus on nykyään yksinkertaisempaa kuin aiemmin ja miksi kaikki työpajat voivat olla 5-akselisia työpajoja.

Asiakkaiden kokemuksia


Kibbetech

Hankimme VF-4SS- ja ST-20-koneemme varhain joulukuussa v. 2018. Laajensimme kalustoamme hankkimalla UMC-1000-koneen maaliskuussa 2021. Hyödynnämme UMC-1000-konettamme monien uusien ja valikoimaamme jo kuuluvien jousituskomponenttien valmistuksessa. Voimme ottaa osia viidestä yhdeksään eri asetuksella ja saada ne valmiiksi kahdessa asetuksessa. Haas-koneemme muutti täysin tapamme rakentaa ja suunnitella komponenttejamme, sillä pystymme ohjaamaan tätä prosessia talon sisäisesti. HAAS oli meille selkeä valinta, kun päätimme tehdä koneistuksen itse. Aika, jonka säästämme asetuksissa, maksaa koneiden hinnan.


– Ryan Kibbe, pääjohtaja

 

 

OHEISTUOTTEET

TEHOKKAAMPI TUOTANTO

Haas UMC-1000SS-P

UMC-1000SS-P

Supernopea 5-akseliseen työstöön tarkoitettu CNC-pystykarainen jyrsinkone, jonka liikealue on 1 016 x 635 x 635 mm:n

  • 40 Kartio
  • 5 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

ERILAINEN LÄHESTYMISTAPA

Haas UMC-1000

UMC-1000

5-akselinen CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 016 x 635 x 635 mm:n

  • 40 Kartio
  • 5 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

LISÄÄ LIIKEALUEITA

Product Image

VF-6/40TR

Saranatappi-CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1626 x 813 x 762 mm:n

  • 40 Kartio
  • 5 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Yleiskuvaus


UMC-1000 tarjoaa laajempia liikealueita ja suuremman lautasen kuin UMC-750 ja lisäksi siinä on myös monia muotoiluparannuksia.

Yleistyöstökeskuksen rakenteen parannukset:

  • Sykloidipyöröpöytäkäyttö
  • Kevyempi operaattoriovi
  • Etukiinnitteinen riippuohjauspaneeli
  • Helppokäyttötoimintoja koneen käyttäjälle
  • Suurennettu sivuikkuna
  • Jäykempi alustavalu
  • Vakiomallinen poiskäännettävä jäähdytysnestesäiliö

 

Sykloidipyöröpöytäkäyttö

Sykloidipyöröpöydän käyttömoottorijärjestelmä, joka on tarkoitettu koneistustyökaluille ja robotiikalle, on upea yhdistelmä nopeutta, tarkkuutta ja kestävyyttä sekä B- että C-akseleilla. Sen kestävä rakenne tarkoittaa pitkää käyttöikää ja vähäistä huoltotarvetta. Se on erityisen kestävä törmäystilanteissa. Sykloidipyöröpöydän käyttömoottoria voidaan käyttää varavirralla iskun aiheuttaman energian hyödyntämiseksi. Äkkikuormituskapasiteetti on viisi kertaa niin suuri kuin vaihdelaatikon vääntömomentti, ja koko vaihdelaatikko on tarvittaessa helppo vaihtaa. 

Operaattorioven parannukset


UMC-1000:n ovi voidaan kiinnittää kotelon sisäpuolelle, jolloin koteloaukon pohjaa voidaan nostaa ja parempi lastujen ohjaus on mahdollista. 

Riippuohjauspaneeli


UMC-1000:n oven sisäinen kiinnitysrakenne mahdollistaa riippuohjauspaneelin kiinnittämisen koneen etupuolelle käyttäjälle sopivaan asentoon.  

Käyttömukavuusominaisuudet

UMC-1000:n käyttömukavuusominaisuudet on kiinnitetty koneen etuosaan helppokäyttöisyyden varmistamiseksi, mukaan lukien työkalunpitimen säilytysteline, työpöytä, työkalunpitimen puristin, säilytysalusta ja pesuletku.

Sivuikkunan rakenne

UMC-1000:n riippuohjauspaneelin siirtäminen etupuolelle mahdollisti sivuikkunan suurentamisen ja sen, että sen voi nyt avata liu’uttamalla. Tällä tavoin koneen pöytää voidaan käyttää tai koneeseen voidaan lisätä palettijärjestelmä tai muita automaattisesti toimivia laitteita.

Alustavalu ja jäähdytysnestesäiliö

UMC-1000:n alustavalu on jäykkä ja kompakti, mikä parantaa leikkaustehoa ja mahdollistaa 208-litraisen (55 gallonan) poiskäännettävän jäähdytysnestesäiliömme käytön nopeaita puhdistuksia ja huoltoja varten. Vaihtoehtoisesti saatavilla on myös 360 litran jäähdytysnestetankki. Molemmissa säiliöissä voi käyttää öljynkaapimiamme ja jäähdytysnesteen uudelleentäyttövaihtoehtoja tuottavuuden lisäämiseen.    

Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 40.00 in 1016 mm
Y-akseli 25.00 in 635 mm
Z-akseli 25.00 in 635 mm
Karanpäästä pöytään (~ maks.) 30.6 in 777 mm
Karanpäästä pöytään (~ väh.) 5.6 in 142 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
Suurin nopeus 8100 rpm 8100 rpm
Enimmäisvääntömomentti 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kartio CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Jäähdytys Liquid Cooled Liquid Cooled
A-akseli S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Suurin nopeus 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Jarrun vääntömomentti 200 ft-lbf 271 Nm
Osakeinun enimmäismäärä 11.9 in 302 mm
B-akseli ‒ kallistus S.A.E METRIC
Travel 45 ° to 45- ° 45 ° to 45- °
Suurin nopeus 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Jarrun vääntömomentti 2000 ft-lbf 2712 Nm
Pöytä S.A.E METRIC
Pituus 40.0 in 1016 mm
Leveys 15.0 in 381 mm
T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vakio-T-urien määrä 1 1
Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Suurin leikkaus 650 ipm 16.5 m/min
Pikaliikkeet X-akselilla 900 ipm 22.9 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 900 ipm 22.9 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 3300 lbf 14680 N
Maks työntövoima Y 3300 lbf 14680 N
Maks työntövoima Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tyyppi SMTC SMTC
Kapasiteetti 30+1 30+1
Työkalun suurin halkaisija (makasiini täynnä) 2.5 in 64 mm
Työkalun suurin halkaisija (viereiset paikat tyhjinä) 5.0 in 127 mm
Työkalun suurin pituus 12 in 305 mm
Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
Työkalusta työkaluun (ka.) 2.80 s 2.80 s
Lastusta lastuun (ka.) 3.60 s 3.60 s
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 8100 rpm 8100 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 168.0 in x 94.0 in x 116.0 in 427 cm x 239 cm x 295 cm
Vientipaletti 165.0 in x 92.0 in x 101.0 in 420 cm x 234 cm x 257 cm
Paino 15600 lb 7077.0 kg
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
Kotimainen paletti metallilevylaatikolle 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Vientipaletti metallilevylaatikolla 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Metallilevylaatikon paino 1164 lb 528 kg

Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä tehontarve ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.

PYSY AJAN TASALLA UUSIMMISTA HAASIN VINKEISTÄ JA TEKNOLOGIASTA...

Liity nyt!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Määrittele ja laske uuden Haas-koneen hinta
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Sertifioinnit ja turvallisuus
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation -säätiö
  • Haasin teknisen koulutuksen yhteisö
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255