MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Simulator krmilja
      • Obdelovanje lukenj
      • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
      • VMC/UMC APL na strani
      • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
    • Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
    • Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Rezkar za koleno
      • Tračna žaga
      • Kolenski rezkar
      • Ročna stružnica
      • Vertikalna žaga
      • Zajeralna žaga
    • Žepni stroji
      Žepni stroji
      Žepni stroji View All
      • Žepni stroji
      • Obdelovanje lukenj
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1000-P

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Univerzalni stroji
  3. UMC-1000-P

UMC-1000-P

    SAMO CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Vertikalni CNC-rezkar za 5-osno profiliranje s hodi 1016 x 635 x 635 mm

5-osno obdelovanje je učinkovito sredstvo za zmanjšanje korakov in zvišanje natančnosti obdelovanja večstranskih in zapletenih delov. Univerzalni obdelovalni centri serije Haas UMC so stroškovno učinkovite rešitve za obdelavo 3+2 in sočasno 5-osno obdelavo. UMC-1000-P ima edinstveno razpreditev rotacijskih osi. Vrtljivi pladenj je bil zamenjan s fiksno mizo, na kateri je montirana vrtljiva miza HRT210 z A-podpornim drsnim ležajem. Trunion z B-osjo zagotavlja ±45° nagiba, HRT210 pa zagotavlja 360 stopinj rotacije A-osi za izvrsten odmik orodja in veliko kapaciteto kosov.

  • 5-osna sočasna obdelava
  • Zmogljiv direktni pogon vretena
  • Standardni stranski menjalec orodij
  • Popolna rešitev za obdelavo glave motorja
  • Uporaba večstranskih blokov za proizvodnjo velikega obsega
  • Vključuje sistem brezžičnega merjenja

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
ODKRIJTE ZALOGO
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Podrobnosti
  • Specifikacije

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

PRIČEVANJA STRANK

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno z 8100 rpm

Menjalci orodja

  • Stranski menjalec orodij 30+1

Merjenje s sondo

  • Intuitivni sistem brezžičnega merjenja

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • 55-galonski rezervoar za emulzijo
  • Večstopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Druga referenčna pozicija
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Skale vrtljivih miz
  • Zgornja zaščitna pregrada za UMC-serijo
  • Stojalo za polnjenje telefona

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Skica postavitve transporterja CDF
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Prospekt – serija UMC
  • Samodejno vpenjanje obdelovanca in konfiguracijska karta

PRIMERJAVA UMC – Delovno območje ≠ hodi stroja

Pri 5-osni obdelavi morata biti mogoče vaš del in vpenjanje obdelovanca zasukati in nagniti znotraj delovnega prostora, kar vam omogoča, da dosežete vsa področja dela brez motenj ali trkov. Tako nastane valjasto delovno območje, ki je manjše od hodov stroja.

PRENOS PRIMERJAVE

HAAS MOŽNOSTI PRIMEŽEV IN KONFIGURACIJSKA KARTA

PNEVMATSKI PRIMEŽI | HIDRAVLIČNI PRIMEŽI

VIDEOPOSNETKI

Prikaz rezkanja z UMC-1000

Oglejte si UMC-1000 pri delu! Oglejte si, kako ta 5-osni stroj rezka kompleksne dele z več stranmi. Z daljšimi hodi in večjim pladnjem je UMC-1000 odličen za 5-osno obdelavo velikih, kompleksnih delov.

POENOSTAVITE 3+2 IN 5-OSNO OBDELAVO

Z uporabo DWO/TCPC (dinamične ničelne točke obdelovanca/ krmiljenje delovne točke orodja) lahko predhodno ustvarite svoj CAM-program, nato pa namestite sistem za vpenjanje obdelovanca in obdelovanec kamor koli na mizo, brez potrebe po ponovni obdelavi vašega programa.

VEČJI DELI? ZLAHKA!

UMC-1000 je idealna izbira za delavnice, ki želijo 5-osno rešitev za obdelavo večjih delov, ki je preprosta za uporabo. Ponujajo enako v delavnici preverjeno zmogljivost in vrednost kot naš izjemno priljubljeni UMC-750, vendar z večjimi hodi in večjim pladnjem.

5-OSNO ZA VSAKO DELAVNICO

Na prvem videoposnetku naše serije “Ne bojte se 5-osnega” John Nelson razlaga, zakaj je 5-osna obdelava preprosta, kot še nikoli, in zakaj je vsaka delavnica lahko 5-osna delavnica.

PRIČEVANJA STRANK


Kibbetech

Stroje VF-4SS in ST-20 smo prejeli v začetku decembra 2018. Z UMC-1000 smo ponudbo razširili marca 2021. Z UMC-1000 ustvarjamo številne nove in obstoječe komponente za amortizerje. Dele s 5 do 9 različnimi nastavitvami lahko obdelamo v 2 nastavitvah. S pomočjo stroja družbe Haas smo v celoti spremenili način izdelave in zasnove naših komponent, saj lahko postopek zdaj nadziramo v podjetju. Ko smo se odločali za strojno obdelavo v podjetju, je bil stroj družbe HAAS jasna izbira. Čas, ki ga prihranimo pri nastavitvah, odplača stroške stroja.


– Ryan Kibbe, direktor

 

 

POVEZANI IZDELKI

VEČJA PROIZVODNJA

Haas UMC-1000SS-P

UMC-1000SS-P

Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed za 5-osno profiliranje s hodi 1016 x 635 x 635 mm

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

DRUGAČEN PRISTOP

Haas UMC-1000

UMC-1000

5-osni vertikalni CNC-rezkar s hodi 1016 x 635 x 635 mm

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČ GIBANJA

Product Image

VF-6/40TR

Vertikalni CNC-rezkar s trunionom s hodi 1626 x 813 x 762 mm

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Pregled


UMC-1000 ponuja večje pomike in večji pladenj kot UMC-750, ima še številne druge oblikovne izboljšave

Oblikovne izboljšave univerzalnega obdelovalnega centra:

  • Cikloidni rotacijski pogoni
  • Lažja vrata upravljavca
  • Spredaj nameščeno krmilje
  • Preprost dostop do prikladnih funkcij za upravljavca
  • Večje stransko okno
  • Trši osnovni ulitek
  • Standarden rezervoar emulzije s kolesi

 

Cikloidni rotacijski pogoni

Cikloidni rotacijski pogonski sistem – načrtovan za strojna orodja in robotiko – zagotavlja izvrstno kombinacijo hitrosti, natančnosti in trpežnosti tako B- kot tudi C-osi. Odporna oblika zagotavlja dolgo delovanje z malo ali brez vzdrževanja in je še posebej trpežna v primeru trka. Cikloidni rotacijski pogon se lahko zavrti v obratni smeri, da absorbira energijo udarca. Obremenitvena stresna kapaciteta je 5-krat večja od ocenjenega navora menjalnika in celoten menjalnik je mogoče zamenjati v eni potezi, če bi prišlo do poškodb. 

Izboljšave vrat upravljavca


Vrata UMC-1000 se pritrdijo v zaprtem sistemu, zato je dno odprtine zaprtega sistema dvignjeno, kar omogoči tudi boljšo kontrolo odrezkov. 

Nosilec krmilja


Oblika vrat UMC-1000 z notranjim nosilcem omogoča namestitev krmilja na sprednjo stran stroja, v pozicijo, ki je prijazna do upravljavca.  

Prikladne funkcije za upravljavca

Prikladne funkcije za upravljavca UMC-1000 so nameščene na sprednji strani stroja za preprost dostop, vključno s stojalom za skladiščenje držal orodij, delovno mizo, primežem za držala orodij, pladnjem za skladiščenje in cevjo za izpiranje.

Oblika stranskega okna

Zaradi premika krmilja na sprednjo stran UMC-1000 smo lahko povečali stransko okno in ga spremenili v drsno. To zagotovi dostop do pladnja stroja in omogoča dodajanje zalogovnika palet ali druge avtomatizacije k stroju.

Osnovni ulitek in rezervoar emulzije

Osnovni ulitek UMC-1000 je tog in kompakten, izboljša učinkovitost rezkanja in omogoča uporabo standardnega 55-galonskega (208 litrov) rezervoarja emulzije s kolesi za preprosto čiščenje in vzdrževanje. Izbirni 95-galonski (360 litrov) rezervoar emulzije je prav tako na voljo, oba rezervoarja sprejemata naše možnosti cedilnik olja in dolivanje emulzije za dodatno okrepitev produktivnosti.    

Gibanje S.A.E METRIC
X-os 40.00 in 1016 mm
Y-os 25.00 in 635 mm
Z-os 25.00 in 635 mm
Čelo vretena do mize (~ maks.) 30.6 in 777 mm
Čelo vretena do mize (~ min) 5.6 in 142 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hitrost 8100 rpm 8100 rpm
Maks. navor 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlajenje Liquid Cooled Liquid Cooled
A-os S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maks. hitrost 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Zavorni navor 200 ft-lbf 271 Nm
Maks. nihanje dela 11.9 in 302 mm
Nagib B-osi S.A.E METRIC
Travel 45 ° to 45- ° 45 ° to 45- °
Maks. hitrost 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Zavorni navor 2000 ft-lbf 2712 Nm
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 40.0 in 1016 mm
Širina 15.0 in 381 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Število standardnih T-utorov 1 1
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 650 ipm 16.5 m/min
Hodi na X 900 ipm 22.9 m/min
Hitri hodi na Y 900 ipm 22.9 m/min
Hitri hodi na Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 3300 lbf 14680 N
Maks. sila Y 3300 lbf 14680 N
Maks. sila Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta SMTC SMTC
Kapaciteta 30+1 30+1
Maks. premer orodja (polni) 2.5 in 64 mm
Maks. premer orodja (poleg prazno) 5.0 in 127 mm
Maks. dolžina orodja (od črte) 12 in 305 mm
Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
Od orodja do orodja (povprečno) 2.80 s 2.80 s
Od odrezka do odrezka (povprečno) 3.60 s 3.60 s
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 8100 rpm 8100 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 168.0 in x 94.0 in x 116.0 in 427 cm x 239 cm x 295 cm
Izvozna paleta 165.0 in x 92.0 in x 101.0 in 420 cm x 234 cm x 257 cm
Teža 15600 lb 7077.0 kg
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
Domača paleta za kovinski zaboj 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Izvozna paleta za kovinski zaboj 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Teža za kovinski zaboj 1164 lb 528 kg

*Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255