MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
0
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Stationsfræser
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Y-aksedrejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Regulering af simulator
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
0
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1000SS-P

  1. Vertikale fræsere
  2. Universelle maskiner
  3. UMC-1000SS-P

UMC-1000SS-P

Startpris: US$296,995 KUN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Super-Speed, vertikal CNC-fræser med 5-akset profilering og vandringer på 1016 x 635 x 635 mm

5-akse-bearbejdning er en effektiv måde at reducere opsætninger og øge nøjagtighed for flersidede og komplekse emner. Haas UMC-seriens universelle bearbejdningscentre er omkostningseffektive løsninger til 3+2-bearbejdning og samtidig 5-akset bearbejdning. På UMC-1000SS-P er drejeakserne arrangeret på en unik måde. Den roterende skive er blevet udskiftet med et fikseret bord, hvorpå der er monteret et HRT210-rundbord med en A-stelstøtte. B-tappen har en vippevinkel på ± 45 grader, og HRT210-enheden leverer 360 graders A-akserotation, så der opnås fremragende værktøjsfrigang og kapacitet til store dele.

  • 5-akset simultan bearbejdning
  • Kraftfuld inline spindel
  • Standard sidemonteret værktøjsskifter
  • Højhastigheds-rundbord med vugge og rundbord
  • Perfekt til bearbejdning af cylinderhoveder
  • Brug blokke med flere sider til produktion af større antal
  • Indeholder trådløst, intuitivt sondesystem
  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 12k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY
Sammenlign maskiner
SE VORES LAGER
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Oplysninger om maskine
  • Detaljer
  • Specifikationer

Loading
×

FÅ DIT OMGÅENDE TILBUD NU.

Indtast venligst dine oplysninger nedenfor for at modtage dit strakstilbud. For at springe over dette trin i fremtiden skal du blot indtaste din adgangskode nedenfor for at oprette en gratis MyHaas-konto.

Har du allerede en konto? Log på

< Gå tilbage

Contact Information

+ Tilføj adresse

Indtast en adgangskode for at oprette en MyHaas-konto! (valgfrit)

Ønsker du at dele din pris? (valgfrit)


+ Andet

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 12.000 rpm

Værktøjsvekslere

  • Højhastigheds 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

Probing

  • Trådløst, intuitivt probesystem

Spån- og kølevandshåndtering

  • Kølevandstank til 55 gallons
  • Kølevandspumpe med flere trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • 2. hjemposition
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • Sikker drift
  • HaasDrop
  • Bearbejdning med høj hastighed
  • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Roterende målestokke
  • Topdæksel i UMC-serien
  • Telefonens ladestander

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

Spindler

  • Spindel med 15.000 rpm
  • Spindel med 15.000 rpm, HSK-A63
  • Integreret spindel med 18.000 o/m
  • Spindel med 18.000 o/m, HSK-A63

Værktøjsvekslere

  • Højhastigheds 50+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • Højhastigheds 50+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK
  • Hurtig 70+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • Højhastigheds 70+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK

Spån- og kølevandshåndtering

  • Højtryks flydekølemiddel
  • Programmerbar kølevandsdyse
  • Transportbånd til spåner af remtypen, UMC
  • Støtte til tredjeparts-transportør
  • Spåntransportør med diskfiltrering
  • Filtreringstransportør
  • Kabinetudsugningssystem
  • Vedligeholdelsespakke til kølevand
  • Kølevandstank til 95 gallons
  • Spånbakke-filtersæt
  • Kølemiddel gennem spindel, 21 bar (300 psi)
  • Kølemiddel gennem spindel, 1000 psi
  • Forberedt til køling gennem spindel
  • Forberedt til køling gennem spindel, tredjepart
  • Luftstrøm gennem værktøjer
  • Olieskimmer til kølevandstank
  • Ekstra kølevandsfilter
  • Automatisk påfyldning af kølevand
  • Desinfektion af kølevand

Haas-styring

  • Registrering af ødelagt værktøj
  • 8 ekstra M-funktioner
  • M-kode/MFIN-kabelsamling
  • 32 GB udvidet hukommelse
  • 64 GB udvidet hukommelse
  • Standard lavspændingstransformer
  • Kraftig transformer til lavspænding
  • Intern isoleret højspændingstransformer
  • Kraftig, intern, isoleret højspændingstransformer

Produktvalg

  • WiFi kamera
  • 24V Arbejdsbordlys
  • Ekstra værktøjsblok

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Maskinanker-sæt

Forsendelse

  • Eksportemballage

Garanti

  • 1 års udvidet garanti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Layouttegning af CDF-transportør
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
  • Brochure for UMC-serie
  • Automatisk emneholder og konfigurationsdiagram

DIAGRAM MED MULIGHEDER OG KONFIGURATIONER FOR HAAS-SKRUESTIK

LUFTSKRUESTIKKER | HYDRAULISKE SKRUESTIKKER

Videoer
Præcisionsbearbejdning på UMC-750
UMC-750 er en prisbillig løsning til 3+2-bearbejdning og simultant 5-akset arbejde, på en platform, der er intuitiv og nem at bruge.
Gør 3+2- og 5-akse-bearbejdning nemmere
Ved at bruge funktionen DWO/TCPC (Dynamic Work Offsets/Tool Center Point Control) kan du skabe dit CAM-program på forhånd, og derefter placere emneholderen og emnet hvor som helst på bordet, uden at skulle omprogrammere dit program!
Bearbejdning i enkelt opsætning
Dette emne ville normalt kræve flere opsætninger og operatørindgreb, men UMC-750 vil producere det færdige emne i en enkelt opsætning med øget nøjagtighed.
5-akse til ethvert værksted
I den første video i vores "Don't fear 5-Axis"-serie forklarer John Nelson, hvorfor 5-akse-bearbejdning er meget enklere end nogensinde før, og hvorfor ethvert værksted kan være et 5-akse-værktøj.
RELATEREDE PRODUKTER

STØRRE ARBEJDSOMRÅDE

Haas EC-1600ZT-5AX

EC-1600ZT-5AX

5-akset, horisontal CNC-fræser med vandringer på 1626 x 1270 x 1016 mm

  • 50 Konus
  • 5 Akse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Værktøjskapacitet
Starter ved US$484,995 KUN CNY
US$434,995
Lær mere Version og pris

ANDERLEDES TILGANG

Haas UMC-1000

UMC-1000SS

Super-Speed 5-akset vertikal CNC-fræser med vandringer på 1.016 x 635 x 635 mm

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 12k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
Starter ved US$272,995 KUN CNY
Lær mere Version og pris

ANDERLEDES TILGANG

Product Image

VF-6/40TR

Vertikal CNC-fræser med akseltap og vandringer på 1626 x 813 x 762 mm

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
Starter ved US$245,995 KUN CNY
Lær mere Version og pris

Oversigt


UMC-1000 har større vandring og en større platte end UMC-750, og så har den en række designforbedringer.

Designforbedringer i det universale bearbejdningscenter:

  • Cycloide rotationsdrev
  • Lettere operatørdør
  • Foranmonteret kontrolpanel
  • Lettilgængelige funktioner for operatørbekvemmelighed
  • Større vindue i siden
  • Stivere afstøbningsbase
  • Standard rollaway-kølevandstank

 

Cycloide rotationsdrev

Systemet cycloidrotationsdrev er designet til maskinværktøj og robotteknologi. Det er en god kombination af hastighed, nøjagtighed og holdbarhed på både B– og C-akserne. Det rå design har lang levetid med lidt eller ingen vedligeholdelse, og det er særligt holdbart under nedbrud. Cycloid rotationsdrevet kan drives baglæns for at absorbere energi fra en påvirkning. Choklastkapaciteten er 5 gange gearkassens nominelle drejningsmoment, og hele gearkassen er en simpel drop-in-udskiftning, hvis der opstår skader. 

Forbedringer ved operatørdøren


UMC-1000-døren monteres inde i kabinettet, som hæver bunden af kabinettets åbning og giver bedre spånkontrol. 

Montering af kontrolpanel


Det indvendige monteringsdesign af UMC-1000-døren gør, at kontrolpanelet kan monteres foran på maskinen i stedet for på siden, så operatøren nemmere kan bruge det.  

Funktioner for operatørbekvemmelighed

Funktioner for operatørbekvemmelighed i UMC-1000 er monteret foran på maskinen, så det er lettilgængelige, inklusive en opbevaringshylde til værktøjsholderen,  arbejdsbord,  skruestik til værktøjsholder, opbevaringsbakke og en afvaskningsslange.

Design af vindue i siden

Vi flyttede kontrolpanelet hen foran på UMC-1000, hvilket gav os mere plads, så vi kunne have et større vindue med skydeåbning i siden. Dette giver adgang til maskinens platte og gør også, at der kan tilføjes en pallette pool eller andet, der er automatiseret, til maskinen.

Afstøbningsbase og kølevandstank

Afstøbningsbasen i UMC-1000 er mere stiv og kompakt. Det forbedrer skæreevnen og giver os mulighed for at bruge vores standard 55-gallon (208 l) rollaway-kølevandstank, så rengøring og vedligeholdelse bliver nemt som ingenting. Det er også muligt at bruge en 95-gallon (360 l) kølemiddeltank. De kan begge bruge olieskimmer og genopfyldes med kølemiddel, så produktiviteten øges.    

Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 40.00 in 1016 mm
Y-akse 25.00 in 635 mm
Z-akse 25.00 in 635 mm
Spindelnæse til bord (~ maks.) 30.6 in 777 mm
Spindelnæse til bord (~ min.) 5.6 in 142 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hastighed 12000 rpm 12000 rpm
Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Køling Liquid Cooled Liquid Cooled
A-akse S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maks. hastighed 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Bremsemoment 200 ft-lbf 271 Nm
Maks. emnesving 11.9 in 302 mm
B-akse - Hældning S.A.E METRIC
Travel 45 ° to 45- ° 45 ° to 45- °
Maks. hastighed 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Bremsemoment 2000 ft-lbf 2712 Nm
Bord S.A.E METRIC
Længde 40.0 in 1016 mm
Bredde 15.0 in 381 mm
Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Antal std. T-åbninger 1 1
Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. fræsning 650 ipm 16.5 m/min
Ilgang på X 1200 ipm 30.5 m/min
Ilgang på Y 1200 ipm 30.5 m/min
Ilgang på Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 3300 lbf 14680 N
Maks. stød Y 3300 lbf 14680 N
Maks. stød Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Maks. værktøjsdiameter (fuld) 2.5 in 64 mm
Maks. værktøjsdiameter (tilstødende tom) 5.0 in 127 mm
Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 12 in 305 mm
Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
Værktøj til værktøj (gns.) 1.80 s 1.80 s
Spån-til-spån (gns.) 2.40 s 2.40 s
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 12000 rpm 12000 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelstrøm 30.0 hp 22.4 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 168.0 in x 92.5 in x 115.0 in 427 cm x 235 cm x 292 cm
Eksportpalle 169.0 in x 91.8 in x 100.0 in 429 cm x 233 cm x 254 cm
Vægt 17000 lb 7711.0 kg
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
Export Crate for Sheet Metal 102 in x 63 in x 28 in 259 cm x 160 cm x 71 cm
Vægt for plademetalkasse 1060 lb 1060 lb

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 VAC (200-240 VAC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380 - 480 VAC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 VAC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og &lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255