MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
0
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • gépek Main Menu
    • Haas függőleges marók Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • VP-5 Prismatic
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Product Image Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások View All
      • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Haas esztergák Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Haas vízszintes marók Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-50
      • SK-40
    • Haas forgóasztalok és indexelők Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg View All
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Product Image Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek View All
      • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Haas fúróközpontok Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Haas műhelyi berendezések Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása View All
      • Berendezések vásárlása
      • Szalagfűrész
      • Térdmaró
      • Felületcsiszoló, 2550
      • Felületcsiszoló, 3063
      • Lézervágó gép
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
    • Product Image Szerszámváltók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
    • Product Image 4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
    • Product Image Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás View All
      • Revolverek és hajtott szerszámozás
    • Product Image Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel View All
      • Mérés mérőérintkezővel
    • Haas forgács- és hűtőközeg-kezelés Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés View All
      • Forgács- és hűtőközeg-kezelés
    • A Haas-vezérlés A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
    • Product Image Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás View All
      • Szerszámozás és befogás
    • Product Image Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
    • Product Image 5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások View All
      • 5-tengelyes megoldások
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Fedezze fel, hogy miben különbözik a Haas
    • Miért Haas?
    • MyHaas
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
      SZERVIZ KEZDŐLAP Kezelői kézikönyvek Eljárási módok Hibaelhárítási útmutató Megelozo karbantartás Haas alkatrészek Haas Tooling Videók
  • Videók Main Menu
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
0
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1000SS

  1. Függőleges marók
  2. Univerzális gépek
  3. UMC-1000SS

UMC-1000SS

Kezdő ár: US$272,995 CSAK KÍNAI JÜAN
 
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában
Szuper sebességű 5 tengelyes CNC függőleges maró 1016 x 635 x 635 mm-es járatokkal

Az 5-tengelyes megmunkálás hatékony eszköz a beállítások csökkentésére, és a pontosság növelésére többoldalú és összetett munkadarabok esetében. A nagyobb járatok és a nagyobb szorítófelület tökéletes megoldássá teszik a Haas UMC-1000 sorozat univerzális megmunkáló központjait a 3+2 megmunkáláshoz, és a nagyméretű munkadarabok egyidejű 5 tengelyes megmunkálásához. Az UMC-1000SS a ciklusidők csökkentése és a termelékenység növelése érdekében gyorsabb orsóval, nagysebességű szerszámváltóval és nagysebességű billenőasztallal van felszerelve.

  • 5 tengelyes egyidejű megmunkálás
  • Nagy teljesítményű soros közvetlen hajtású orsó
  • Nagysebességű billenőasztal
  • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőrendszer

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

5 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Szűrők

  • 40 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 12k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Automatizálás
  • Részletek
  • Műszaki adatok

Loading
×

KÉRJEN AZONNALI ÁRAJÁNLATOT MOST.

Kérjük, adja meg lent az adatait, hogy azonnali árajánlatot kaphasson. Ha a jövőben ki szeretné hagyni ezt a lépést, egyszerűen adjon meg lent egy jelszót ingyenes MyHaas-fiókjának létrehozásához.

Már van fiókja? Bejelentkezés

< Megtérülés

Contact Information

+ Cím hozzáadása

Adjon meg egy jelszót a MyHaas-fiók létrehozásához! (opcionális)

Megosztja az árajánlatát? (opcionális)


+ Másik

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

VÁSÁRLÓI ÉLMÉNYEK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 12 000 rpm orsó

Szerszámváltók

  • Nagy sebességű 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

Mérés mérőérintkezővel

  • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőrendszer

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Második kiindulási pozíció
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • Biztonságos futás
  • HaasDrop
  • Nagysebességű megmunkálás
  • Dinamikus munkadarab-eltolások és szerszámközéppont-vezérlés
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB

Termékopciók

  • Forgó skálák
  • Felső fedél az UMC sorozathoz
  • Telefontöltő állvány

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
Recently Updated

10+1-állású palettatár kapható


Egészítse ki palettatárral az UMC-1000 vagy az UMC-1000SS modellt, hogy a termelés magasabb szintre léphessen! A 10+1-állású palettatárunk tökéletes a nagy mennyiségű gyártáshoz, illetve a nagyon vegyes / kis mennyiségű megmunkáláshoz.

10-ÁLLÁSÚ PALETTATÁR
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz
  • CDF szállító elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv
  • UMC SOROZAT SZÓRÓLAP
  • Automatikus munkadarab befogó és konfigurációs táblázat
  • Automatizálási opciók és konfigurációk táblázata

UMC ÖSSZEHASONLÍTÁS – Munkatér ≠ A gép járatai

Az 5-tengelyes megmunkálás során a munkadarabnak és a munkadarab befogónak képesnek kell lennie a munkaterületen belüli forgásra és billenésre, lehetővé téve, hogy a munkadarab minden területét interferencia és ütközések nélkül elérje. Ez olyan hengeres munkateret eredményez, amely kisebb, mint a gép járatai.

ÖSSZEHASONLÍTÁS LETÖLTÉSE

HAAS SATU OPCIÓS ÉS KONFIGURÁCIÓS TÁBLÁZAT

LÉGSATUK | HIDRAULIKUS SATUK

VIDEÓK

UMC-1000 vágási bemutató

Nézze meg az UMC-1000-et munka közben! Tekintse meg, hogyan vág ez az 5-tengelyes gép összetett, többoldalas munkadarabokat. A nagyobb járatoknak és nagyobb szorítófelületnek köszönhetően az UMC-1000 kiváló a nagy és összetett munkadarabokon történő 5-tengelyes megmunkáláshoz.

NAGYOBB MUNKADARABOK? SEMMI GOND!

Az UMC-1000 tökéletes választás olyan műhelyek számára, amelyek egy könnyen használható 5 tengelyes megoldást szeretnének a nagyobb munkadarabok kezeléséhez. Ugyanazt a műhelyek által igazolt teljesítményt és értéket kínálja, mint a nagyon népszerű UMC-750, de nagyobb járatokkal és nagyobb szorítófelülettel.

VÁSÁRLÓI ÉLMÉNYEK


Rowdy Manufacturing 

 

A Rowdy Manufacturing hat éve használ Haas gépeket.  Elsősorban a Kyle Busch Motorsports számára gyártunk alkatrészeket a NASCAR Camping World Truck sorozatához. A felhasználóbarát és rendkívül pontos gépek az évek során rendkívüli módon emelték cégünk termelékenységét. Ugyanakkor a Haas technikai támogatása az, ami igazán kiemeli a márkát a különböző CNC-gyártók sorából. 

– Mark Perovic, programozó a Rowdy Manufacturing vállalatnál 

 

 

5 a CNC-n

„Ebben a videóban kipufogó végeket gyártunk egy helyi ügyfélnek, aki egyedi kipufogó rendszereket épít motorkerékpárokhoz. A UMC-1000SS gépet már majdnem egy éve használjuk, és nagyon meg vagyunk elégedve a pontossággal, amit ezzel a nagy géppel el tudunk érni – még kis munkadarabokon is. Kiváló befektetés!”

– Mitch Pricer 

 

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

KISEBB MUNKATÉR

Haas UMC-750SS

UMC-750SS

Nagy sebességű 5 tengelyes CNC függőleges maró 762 x 508 x 508 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 12k-15k Fordulatszám
  • 30-50 Szerszámkapacitás
Kezdet: US$227,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

ELTÉRŐ MEGKÖZELÍTÉS

Product Image

VF-6/40TR

Forgócsapos CNC függőleges maró 1626 x 813 x 762 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
Kezdet: US$245,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

ALACSONYABB RPM ORSÓ

Haas UMC-1000

UMC-1000

5 tengelyes CNC Függőleges maró 1016 x 635 x 635 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
Kezdet: US$239,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Alapszolgáltatások

Orsók

  • 12 000 rpm orsó

Szerszámváltók

  • Nagy sebességű 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

Mérés mérőérintkezővel

  • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőrendszer

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Második kiindulási pozíció
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • Biztonságos futás
  • HaasDrop
  • Nagysebességű megmunkálás
  • Dinamikus munkadarab-eltolások és szerszámközéppont-vezérlés
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB

Termékopciók

  • Forgó skálák
  • Felső fedél az UMC sorozathoz
  • Telefontöltő állvány

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók

VÁLASZOK A HAAS ROBOT HOZZÁADÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRA: Nem foglal sok helyet, nem kerül egy rakás pénzbe és nem kell több hét a beépítéséhez. 

HELYTAKARÉKOS

KEDVEZŐ ÁRÚ

KÖNNYEN INTEGRÁLHATÓ

KÖNNYEN KIISMERHETŐ

Recently Updated

10+1-állású palettatár kapható


Egészítse ki palettatárral az UMC-1000 vagy az UMC-1000SS modellt, hogy a termelés magasabb szintre léphessen! A 10+1-állású palettatárunk tökéletes a nagy mennyiségű gyártáshoz, illetve a nagyon vegyes / kis mennyiségű megmunkáláshoz.

10-ÁLLÁSÚ PALETTATÁR

Áttekintés


Az UMC-1000 az UMC-750-nél hosszabb járatokat és nagyobb szorítófelületet kínál, és számos tervezési fejlesztést tartalmaz.

Univerzális gépközpont tervezési fejlesztések:

  • Cikloidális forgó meghajtók
  • Könnyebb kezelői ajtó
  • Elülső részre szerelt hordozható vezérlő
  • Könnyen hozzáférhető kezelői kényelmi funkciók
  • Nagyobb méretű oldalablak
  • Merevebb alap öntvény
  • Standard gurítható hűtőközeg-tartály

 

Cikloidális forgó meghajtók

A szerszámgépek és robotika számára készült cikloidális forgó meghajtórendszer a sebesség, a pontosság és a tartósság egyedülálló kombinációja a B- és C-tengelyen egyaránt. Az érdes kialakítás hosszú élettartamú igénybevételt tesz lehetővé, kevés karbantartással vagy anélkül, amely kifejezetten az összeomlások esetén tartós. A cikloidális forgó meghajtás hátrafelé is képes mozogni, hogy elnyelje az egyes behatások energiáját. A lökésállósági kapacitás ötszöröse a sebességváltó névleges nyomatékának, továbbá károsodás esetén a teljes sebességváltó egyszerűen becsúsztatva cserélhető. 

Kezelőiajtó-fejlesztések


Az UMC-1000 ajtaját a burkolatra kell szerelni, és ez emeli meg a burkolatnyílás alját, valamint biztosítja a jobb forgácsszabályozást. 

Hordozható vezérlő felszerelése


Az UMC-1000 ajtajának belső felszerelése lehetővé teszi a hordozható vezérlő gép elejére szerelését kezelőbarát pozícióban.  

Kezelői kényelmi funkciók

Az UMC-1000 kezelői kényelmi funkciói az egyszerű hozzáférés érdekében a gép elején találhatók, és többek között egy szerszámbefogó tárolóállványt,  munkaasztalt,  szerszámbefogó satut, tárolótálcát és öblítőcsövet is magukban foglalnak.

Oldalablak kialakítása

A hordozható vezérlő áthelyezése az UMC-1000 elejére lehetővé tette az oldalablak méretének megnövelését, és csúsztatással nyithatóvá tettük. Ez hozzáférést biztosít a gép szorítófelületéhez, és lehetővé teszi, hogy a gépet palettatárral vagy más automatizálással egészítsük ki.

Alap öntvény és hűtőközeg-tartály

Az UMC-1000 alap öntvénye merev és kompakt, javítja a vágás hatékonyságát, és lehetővé teszi a szabványos 55 gallonos (208 literes) gurítható hűtőközeg-tartály használatát az egyszerű tisztítás és karbantartás érdekében. Opcionálisan rendelkezésre áll egy 95 gallonos (360 literes) hűtőközeg-tartály, és a termelékenység további növeléséhez mindkét tartály  az olajfölözés és a hűtőközeg-utántöltés opciókkal is használható.   

Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 40.00 in 1016 mm
Y tengely 25.00 in 635 mm
Z tengely 25.00 in 635 mm
Orsóorrtól szorítófelületig (~ max.) 29.0 in 737 mm
Orsóorr és szorítófelület között (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
Max. sebesség 12000 rpm 12000 rpm
Max. nyomaték 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kúpos CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hűtés Liquid Cooled Liquid Cooled
B tengely – dőlés S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Max. sebesség 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Fékezőnyomaték 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Max. sebesség 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Fékezőnyomaték 900 ft-lbf 1220 Nm
Max. munkadarab-kilengés 34.0 in 864 mm
Platter S.A.E METRIC
Szorítófelület átmérője 25.00 in 635 mm
Szorítófelületen lévő max. súly 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
T-horony szélessége 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Alapértelmezett T-hornyok száma 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Max. forgácsolás 650 ipm 16.5 m/min
Gyorsjárat – X 1200 ipm 30.5 m/min
Gyorsjáratok - Y 1200 ipm 30.5 m/min
Gyorsjárat – Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 3300 lbf 14680 N
Max. tolóerő Y 3300 lbf 14680 N
Max. erő a Z tengely irányában 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Típus SMTC SMTC
Kapacitás 30+1 30+1
Max. szerszámátmérő (tele) 2.5 in 64 mm
Max. szerszámátmérő (szomszédos üres) 5.0 in 127 mm
Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 12 in 305 mm
Max. szerszámtömeg 12.0 lb 5.4 kg
Szerszámcsere (átl) 1.80 s 1.80 s
Forgácsolások között (átl.) 2.40 s 2.40 s
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 12000 rpm 12000 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Orsóteljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 168.0 in x 92.5 in x 115.0 in 427 cm x 235 cm x 292 cm
Export raklap 174.0 in x 91.8 in x 100.0 in 442 cm x 233 cm x 254 cm
Tömeg 17000 lb 7711.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 93.0 in x 130.0 in 427 cm x 236 cm x 330 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.5 in 427 cm x 244 cm x 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 17,540 lb 7,956.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
Súly fémlemez-ládánál 840 lb 840 lb

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 VAC-on működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.

KÖVESSE A LEGÚJABB HAAS TIPPEKET ÉS TECHNOLÓGIÁT…

Regisztráljon most!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • CNCA finanszírozás
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Haas Tooling - Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas technikai oktató közösség
  • Események
  • Csatlakozzon a beszélgetéshez
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255