MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • μηχανήματα Main Menu
    • Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες View All
      • Κάθετες φρέζες
      • Σειρά VF
      • mηχανεσ γενικησ χρησησ
      • Σειρά VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC αλλαγής παλετών
      • Μίνι φρέζες
      • Μηχανήματα κατασκευής καλουπιών
      • Κέντρα διάτρησης υψηλής ταχύτητας
      • Σειρά διάτρησης/σπειροτόμησης/φρεζαρίσματος
      • Φρέζες Toolroom
      • Συμπαγείς φρέζες
      • Σειρά γερανογεφυρών
      • Ρούτερ φύλλων σειράς SR
      • Πολύ μεγάλα VMC
      • Φρέζες τύπου διπλού βραχίονα
      • Προσομοιωτής ελέγχου
      • Φρεζάρισμα υποδοχών
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων φρέζας
      • VMC/UMC Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων πλευρικής φόρτωσης
      • Συμπαγής αυτόματος φορτωτής τεμαχίων
    • Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων View All
      • Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      • Τόρνοι άξονα Υ
      • Φρέζες 5 αξόνων
    • Τόρνοι
      Τόρνοι
      Τόρνοι View All
      • Τόρνοι
      • Σειρά ST
      • Διπλή άτρακτος
      • Σειρά γλιστρών κιβωτίου
      • Τόρνος Toolroom
      • Τόρνος τύπου Chucker
      • Τροφοδότης μπάρας Haas V2
      • Τροφοδότης μπάρας Haas 12
    • Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες View All
      • Οριζόντιες φρέζες
      • Κώνος 50
      • Κώνος 40
    • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες View All
      • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      • Περιστροφικά τραπέζια
      • Διαιρέτες
      • Περιστροφικά συστήματα 5 αξόνων
      • Πολύ μεγάλα περιστροφικά συστήματα
    • Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού View All
      • Συστήματα Αυτοματισμού
      • Αυτοματισμός φρέζας
      • Αυτοματισμός τόρνου
      • Μοντέλα αυτοματισμού
    • Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα View All
      • Επιτραπέζια μηχανήματα
      • Επιτραπέζια φρέζα
      • Επιτραπέζιος τόρνος
    • Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου View All
      • Εξοπλισμός μηχανουργείου
      • Φρέζα προβόλου
      • Πριονοταινία
      • Φρέζες προβόλου
      • Κάθετη πριονοταινία
      • Πριόνι με φαλτσογωνίες
    • Μηχανήματα μικρού μεγέθους
      Μηχανήματα μικρού μεγέθους
      Μηχανήματα μικρού μεγέθους View All
      • Μηχανήματα μικρού μεγέθους
      • Φρεζάρισμα υποδοχών
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Επιλογές Main Menu
    • Product Image Άτρακτοι
      Άτρακτοι
      Άτρακτοι View All
      • Άτρακτοι
    • Product Image Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων View All
      • Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
    • Product Image 4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας View All
      • 4ος- | 5ος άξονας
    • Product Image Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία View All
      • Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
    • Product Image Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων View All
      • Λήψη μετρήσεων
    • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού Haas Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού View All
      • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
    • Ο πίνακας ελέγχου Haas Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas View All
      • Ο πίνακας ελέγχου Haas
    • Product Image Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος View All
      • Επιλογές προϊόντος
    • Product Image Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή View All
      • Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
    • Product Image Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου View All
      • Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
    • Product Image Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων View All
      • Λύσεις 5 αξόνων
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός View All
      • Αυτοματισμός
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Ανακαλύψτε τη διαφορετικότητα της Haas
    • Γιατί Haas
    • MyHaas
    • Εκπαιδευτική Κοινότητα
    • Industry 4.0
    • Πιστοποίηση ISO
    • Μαρτυρίες πελατών
  • Service Main Menu
      Καλωσορίσατε στο Haas Service
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σχέδια διάταξης Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-500SS

  1. Κάθετες φρέζες
  2. mηχανεσ γενικησ χρησησ
  3. UMC-500SS

UMC-500SS

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Υπερταχύ κάθετο κέντρο κατεργασίας CNC 5 αξόνων με διαδρομές 610 x 406 x 406 mm

  • Ταυτόχρονη κατεργασία 5 αξόνων
  • Ισχυρή άτρακτος με οδηγό άμεσης σύνδεσης σε σειρά
  • Υψηλής ταχύτητας τραπέζι με άρθρωση
  • Περιλαμβάνει ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων

Η κατεργασία 5 αξόνων είναι ένας αποδοτικός τρόπος μείωσης των ρυθμίσεων παραμέτρων και αύξησης της ακρίβειας για πολυπλευρικά και περίπλοκα τεμάχια. Οι βραχύτερες διαδρομές και τα συμπαγή αποτυπώματα της σειράς καθολικών κέντρων κατεργασίας Haas UMC-500, τα καθιστούν την ιδανική λύση για κατεργασία 3+2 και ταυτόχρονη μηχανουργική κατεργασία 5 αξόνων μεγάλων τεμαχίων. Το UMC-500SS είναι εξοπλισμένο με γρηγορότερη άτρακτο, μηχανισμό αλλαγής εργαλείων υψηλής ταχύτητας και τραπέζι με άρθρωση υψηλής ταχύτητας για τη μείωση της διάρκειας κύκλου και την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή δοχείου ψυκτικού υγρού 95 γαλονιών (360 L) απαιτεί έναν κάδο ρινισμάτων τύπου χοάνης για να αδειάσει η δεξαμενή και να φτάσει στην έξοδο απόρριψης του γρεζομεταφορέα.

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 40 Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 12k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Τα μηχανήματα μοντέλου V διατίθενται μόνο με τιμολόγηση σε CNY
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

Πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων 120+1

ΛΗΨΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ HAAS

    Σύγκριση μηχανημάτων
    BUILD & PRICE
    Επικοινωνία με διανομέα
    • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
    • Πληροφορίες μηχανήματος
    • Αυτοματισμός
    • Λεπτομέρειες
    • Προδιαγραφές

    ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

    ΒΙΝΤΕΟ

    ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    Πρότυπα χαρακτηριστικά

    Άτρακτοι

    • Άτρακτος 12.000 rpm

    Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

    • Σύστημα αυτόματης ταχείας πλευρικής αλλαγής εργαλείων 30+1

    Λήψη μετρήσεων

    • Ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων

    Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

    • Δοχείο ψυκτικού υγρού 55 γαλονιών
    • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων

    Ο πίνακας ελέγχου Haas

    • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
    • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
    • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
    • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
    • Σύστημα ψύξης ερμαρίου ελέγχου CNC
    • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
    • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
    • Δεύτερη αρχική θέση
    • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
    • Οθόνη Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
    • Ασφαλής εκτέλεση
    • HaasDrop
    • Μηχανουργική κατεργασία υψηλής ταχύτητας
    • Δυναμικές αντισταθμίσεις εργασίας και Έλεγχος κεντρικού σημείου εργαλείου
    • Σύγχρονη σπειροτόμηση
    • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB

    Επιλογές προϊόντος

    • Κλίμακες περιστροφικού συστήματος
    • Πάνω κάλυμμα για τη σειρά UMC
    • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

    Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή

    • Ορθογώνια πλάκα στερέωσης πλέγματος, UMC

    Εγγύηση

    • Τυπική εγγύηση 1 έτους
    Διαθέσιμες επιλογές

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Επιλογές αυτοματισμού
    Recently Updated

    Συλλογή παλετών 10+1 ή 20+1


    Προσθέστε μία συλλογή παλετών στο UMC-500 ή UMC-500SS για να ανεβάσετε την παραγωγή σας στο επόμενο επίπεδο. Με 10 ή 20 πρόσθετες παλέτες, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημά σας θα λειτουργεί “συνεχώς αυτόματα.”

    10 ΣΤΑΘΜΩΝ
    20 ΣΤΑΘΜΩΝ
    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
    • Μοντέλο 3D (ZIP)
    • Οδηγός εγκατάστασης
    • Σχέδιο διάταξης
    • Σχέδιο διάταξης γρεζομεταφορέα CDF
    • Διάγραμμα ροπής
    • Εγχειρίδιο χειριστή
    • ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΕΙΡΑΣ UMC
    • Πίνακας ρύθμισης παραμέτρων και αυτόματης διάταξης σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
    • Πίνακας επιλογών και ρύθμισης παραμέτρων αυτοματισμού

    ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ UMC – Ζώνη εργασίας ≠ Διαδρομές μηχανήματος

    Στη μηχανουργική κατεργασία 5 αξόνων, το εξάρτημα και η διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου εξαρτήματος πρέπει να μπορούν να περιστραφούν και να γείρουν εντός του χώρου εργασίας, επιτρέποντάς σας να φθάσετε σε όλες τις περιοχές του εξαρτήματος, χωρίς παρεμβολές ή συγκρούσεις. Αυτό αποδίδει μια κυλινδρική ζώνη εργασίας που είναι μικρότερη από τη διαδρομή του μηχανήματος.

    ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΗΨΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΓΓΕΝΗΣ

    ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΑΕΡΑ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΓΓΕΝΕΣ

    ΒΙΝΤΕΟ
    Recently Updated

    UMC-500


    Το Haas UMC-500 συνδυάζει τη δυνατότητα 5 αξόνων του ηγετικού στον κλάφο UMC-750, με τις σχεδιαστικές βελτιώσεις του μεγαλύτερου UMC-1000, για να δημιουργήσει μία πανίσχυρη λύση 5 αξόνων με εμβαδόν βάσης ελάχιστα μεγαλύτερο από ένα VF-2.

    Recently Updated

    ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΣ!


    Ο αυτόματος φορτωτής τεμαχίων της Haas αποτελεί έναν απλό και οικονομικά προσιτό τρόπο αυτοματοποίησης της παραγωγής τεμαχίων και ενίσχυσης της παραγωγικότητας. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί αποκλειστικά για τα UMC-500 και UMC-500SS και συνδέεται απευθείας με τον πίνακα ελέγχου Haas.

    ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
    ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ


    Προηγμένος σχεδιασμός προϊόντων

    Ο προηγμένος σχεδιασμός προϊόντων (APD) της Genoa στο Οχάιο ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων διαχείρισης καρμπυρατέρ και καυσίμων για όλες τις πτυχές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Δύο χρόνια μετά την αγορά της πρώτης μηχανής γενικής χρήσης Haas UMC-750, η APD πρόσθεσε πρόσφατα ένα δεύτερο UMC στη σειρά της, ένα UMC-500SS με συλλογή παλετών 10+1.

    «Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι με την παραγωγή και την ποιότητα των τεμαχίων [εκτός του UMC-750],» λέει ο ιδιοκτήτης John Kyle, «που αγοράσαμε ένα UMC-500 με συλλογή παλετών για να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο την παραγωγή.»

    Ο John εξηγεί πώς ρυθμίζεται κάθε παλέτα με τις πρώτες και δεύτερες λειτουργίες, ώστε να λαμβάνουν τουλάχιστον ένα πλήρες τεμάχιο ανά παλέτα σε κάθε εκτέλεση. Και με τη συλλογή παλετών σταθμού 10+1 UMC, το APD μπορεί να λειτουργήσει έως και 15 ώρες χωρίς επιτήρηση. Ο John μοιράζεται επίσης μερικούς εντυπωσιακούς ρυθμούς αφαίρεσης μετάλλων, τους οποίους πιστώνει στην ακαμψία του UMC.

     

     


    Μεταλλουργία Cat-Wood

    «Η ευελιξία [του UMC-500SS] είναι ασυναγώνιστη. Μας έχει εξοικονομήσει πολύ χρόνο με τις εργασίες μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε 3 από αυτά τώρα. Έκανα μια πολύ οικεία εργασία στον πρώτο 5 αξόνων μας, και αφού είδα πόσο εύκολο ήταν, τότε αγοράσαμε άλλους δύο. Με την λήψη μετρήσεων και τον έλεγχο σπασίματος του εργαλείου, δεν χρειάζεται να ελέγχετε το μηχάνημα μέχρι να τελειώσει. Με τα μηχανήματα 5 αξόνων, κάνουμε την ίδια εργασία, απλά την κάνουμε πολύ πιο γρήγορα.»

    – A.J Rolling, Ιδιοκτήτης

     

     

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    Haas UMC-750SS

    UMC-750SS

    Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC 5 αξόνων με διαδρομές 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Κώνος
    • 5 Άξονας
    • 12k-15k RPM
    • 30-50 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    Κάθετη φρέζα CNC με τραπέζι με άρθρωση με διαδρομές 762 x 406 x 508 mm

    • 40 Κώνος
    • 5 Άξονας
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥ RPM

    Haas UMC-500

    UMC-500

    Κάθετο κέντρο κατεργασίας CNC 5 αξόνων με διαδρομές 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Κώνος
    • 5 Άξονας
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
    Πρότυπα χαρακτηριστικά

    Άτρακτοι

    • Άτρακτος 12.000 rpm

    Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

    • Σύστημα αυτόματης ταχείας πλευρικής αλλαγής εργαλείων 30+1

    Λήψη μετρήσεων

    • Ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων

    Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

    • Δοχείο ψυκτικού υγρού 55 γαλονιών
    • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων

    Ο πίνακας ελέγχου Haas

    • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
    • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
    • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
    • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
    • Σύστημα ψύξης ερμαρίου ελέγχου CNC
    • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
    • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
    • Δεύτερη αρχική θέση
    • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
    • Οθόνη Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
    • Ασφαλής εκτέλεση
    • HaasDrop
    • Μηχανουργική κατεργασία υψηλής ταχύτητας
    • Δυναμικές αντισταθμίσεις εργασίας και Έλεγχος κεντρικού σημείου εργαλείου
    • Σύγχρονη σπειροτόμηση
    • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB

    Επιλογές προϊόντος

    • Κλίμακες περιστροφικού συστήματος
    • Πάνω κάλυμμα για τη σειρά UMC
    • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

    Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή

    • Ορθογώνια πλάκα στερέωσης πλέγματος, UMC

    Εγγύηση

    • Τυπική εγγύηση 1 έτους
    Διαθέσιμες επιλογές

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Επιλογές αυτοματισμού

    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΡΟΜΠΟΤ ΤΗΣ HAAS: Δεν θα χρειαστεί πολύ χώρο, δεν θα κοστίσει πολλά χρήματα ούτε θα χρειαστούν εβδομάδες για να ενσωματωθεί. 

    ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

    ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

    ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

    Recently Updated

    Συλλογή παλετών 10+1 ή 20+1


    Προσθέστε μία συλλογή παλετών στο UMC-500 ή UMC-500SS για να ανεβάσετε την παραγωγή σας στο επόμενο επίπεδο. Με 10 ή 20 πρόσθετες παλέτες, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημά σας θα λειτουργεί “συνεχώς αυτόματα.”

    10 ΣΤΑΘΜΩΝ
    20 ΣΤΑΘΜΩΝ
    Recently Updated

    ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΣ!


    Ο αυτόματος φορτωτής τεμαχίων της Haas αποτελεί έναν απλό και οικονομικά προσιτό τρόπο αυτοματοποίησης της παραγωγής τεμαχίων και ενίσχυσης της παραγωγικότητας. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί αποκλειστικά για τα UMC-500 και UMC-500SS και συνδέεται απευθείας με τον πίνακα ελέγχου Haas.

    ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

    Μια σύγκριση από επάνω προς τα κάτω

    Επισκόπηση


    Το UMC-500 προσφέρει μικρότερες διαδρομές και πολύ μικρότερο αποτύπωμα από το UMC-750, ενώ ενσωματώνει τις βελτιώσεις στον σχεδιασμό του μεγαλύτερου UMC-1000.

    Βελτιώσεις στον καθολικό σχεδιασμό κέντρων κατεργασίας:

    • Μονάδα κυκλοποιητικής περιστροφικής οδήγησης
    • Ελαφρύτερη θύρα χειριστή
    • Φορητό χειριστήριο με έδραση στην μπροστινή όψη
    • Δυνατότητες παροχής εύκολης πρόσβασης για μεγαλύτερη ευκολία για τον χειριστή
    • Μεγαλύτερο πλαϊνό παράθυρο
    • Πιο άκαμπτη χύτευση βάσης
    • Τυπικό δοχείο ψυκτικού υγρού με σχεδιασμό κύλισης

     

    Μονάδα κυκλοποιητικής περιστροφικής οδήγησης

    Το σύστημα μονάδας κυκλοποιητικής περιστροφικής οδήγησης –σχεδιασμένο για εργαλειομηχανές και ρομποτικά συστήματα– παρέχει έναν εξαιρετικό συνδυασμό ταχύτητας, ακρίβειας και ανθεκτικότητας τόσο στον άξονα Β όσο και στον άξονα C. Ο στιβαρός σχεδιασμός παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής με μικρή ή και καθόλου συντήρηση και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός σε περίπτωση σύγκρουσης. Η μονάδα κυκλοποιητικής περιστροφικής οδήγησης μπορεί να κινηθεί προς τα πίσω για απορρόφηση της ενέργειας από κρούση. Η χωρητικότητα του φορτίου κρούσης είναι 5 φορές η ονομαστική ροπή του κιβωτίου ταχυτήτων και ολόκληρο το κιβώτιο ταχυτήτων αντικαθίσταται πανεύκολα σε περίπτωση ζημίας. 
      

    Βελτιώσεις στη θύρα χειριστή


    Η θύρα του UMC-500 στερεώνεται στο εσωτερικό του περιβλήματος, το οποίο ανυψώνει το κάτω μέρος του ανοίγματος του περιβλήματος και παρέχει καλύτερο έλεγχο των ρινισμάτων. 

    Έδραση φορητού χειριστηρίου


    Ο σχεδιασμός εσωτερικής έδρασης της θύρας UMC-500 παρέχει τη δυνατότητα έδρασης του φορητού χειριστηρίου στην μπροστινή πλευρά του μηχανήματος, σε θέση εύκολα προσβάσιμη από τον χειριστή.  

    Δυνατότητες για μεγαλύτερη άνεση του χειριστή

    Οι δυνατότητες του UMC-500 που προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση του χειριστή είναι στερεωμένες στην μπροστινή πλευρά του μηχανήματος για εύκολη πρόσβαση και περιλαμβάνουν μια σχάρα αποθήκευσης εργαλειοδέτη, τραπέζι εργασίας, μέγγενη εργαλειοδέτη, δίσκο αποθήκευσης και εύκαμπτο σωλήνα έκπλυσης.

    Σχεδιασμός πλαϊνού παραθύρου

    Η μετακίνηση του φορητού χειριστηρίου ελέγχου στην μπροστινή πλευρά του UMC-500 μάς έδωσε τη δυνατότητα να μεγεθύνουμε το πλευρικό παράθυρο και να το κάνουμε συρόμενο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται πρόσβαση στον δίσκο του μηχανήματος και επίσης είναι εφικτή η προσθήκη της συλλογής παλετών ή άλλων αυτοματισμών στο μηχάνημα.

    Χύτευση βάσης και δοχείου ψυκτικού υγρού

    Η χύτευση βάσης UMC-500 είναι άκαμπτη και συμπαγής, γεγονός που βελτιώνει την απόδοση κοπής και επιτρέπει τη χρήση του στάνταρ δοχείου ψυκτικού υγρού με σχεδιασμό κύλισης και χωρητικότητα 55 γαλόνια (208 λίτρα) για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση. Το δοχείο ψυκτικού υγρού υποστηρίζει επίσης τη χρήση των επιλογών διαχωριστή λαδιού και επαναπλήρωσης ψυκτικού υγρού για ακόμα μεγαλύτερη παραγωγικότητα.    

    Διαδρομές S.A.E METRIC
    Άξονας X 24.00 in 610 mm
    Άξονας Y 16.00 in 406 mm
    Άξονας Z 16.00 in 406 mm
    Άκρο ατράκτου έως δίσκο (~ μέγ.) 20.0 in 508 mm
    Άκρο ατράκτου έως δίσκο (~ ελάχ.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 30.0 hp 22.4 kW
    Μέγιστη ταχύτητα 12000 rpm 12000 rpm
    Μέγιστη ροπή 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Κώνος CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Λίπανση ρουλμάν Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Ψύξη Liquid Cooled Liquid Cooled
    Άξονας B - Ανάκλιση S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Μέγιστη ταχύτητα 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Ροπή πέδησης 900 ft-lbf 1220 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Μέγιστη ταχύτητα 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Ροπή πέδησης 900 ft-lbf 1220 Nm
    Μέγιστη ταλάντωση τεμαχίου 18.0 in 457 mm
    Platter S.A.E METRIC
    Διάμετρος δίσκου 15.70 in 400 mm
    Μέγιστο βάρος σε δίσκο 500 lb 226.8 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Πλάτος υποδοχής T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Αριθμός πρότυπων υποδοχών T 5 5
    Απόσταση κέντρου υποδοχής T 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Μέγιστη κοπή 650 ipm 16.5 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον X 1200 ipm 30.5 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Μέγιστη ώση X 3300 lbf 14680 N
    Μέγιστη ώση Y 3300 lbf 14680 N
    Μέγιστη ώση Z 4050 lbf 18015 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Τύπος SMTC SMTC
    Χωρητικότητα 30+1 30+1
    Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (πλήρης) 2.5 in 64 mm
    Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (γειτονικό άδειο) 5.0 in 127 mm
    Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 12 in 305 mm
    Μέγιστο βάρος εργαλείου 12.0 lb 5.4 kg
    Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 1.80 s 1.80 s
    Ρίνισμα με ρίνισμα (μέσος όρος) 2.40 s 2.40 s
    Γενικά S.A.E METRIC
    Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
    Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
    Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
    Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Ταχύτητα ατράκτου 12000 rpm 12000 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Ισχύς ατράκτου 30.0 hp 22.4 kW
    Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
    Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Παλέτα εσωτερικού χώρου 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Παλέτα εξαγωγών 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
    Κιβώτιο εξαγωγών 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
    Βάρος 11900 lb 5400.0 kg
    Παλέτα εσωτερικού χώρου με μεταφορέα και 50+1 SMTC 128 in x 98 in x 110 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Παλέτα εξαγωγών με μεταφορέα και 50+1 SMTC 128 in x 92 in x 100 in 325 cm x 234 cm x 254 cm
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 120.0 in 325 cm x 257 cm x 305 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 141.5 in 325 cm x 257 cm x 359 cm
    Weight w/70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg
    Βάρος με μεταφορέα και 50+1 SMTC 11941 lb 11941 lb

    *Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν είναι ήδη εγκατεστημένος επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

    Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

    ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

    † Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

     

    Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

    Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

    Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

    Ξεκινήστε

    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

    Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

    Language Preference :
    Loading

    Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι, οι χρεώσεις εγκατάστασης του προμηθευτή και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Ανατροφοδότηση
    Haas Logo

    美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
    USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

    人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
    CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

    Τιμή με παράδοση από τη Haas

    Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.

    ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HAAS...

    Εγγραφείτε τώρα!   

    HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

    • Service και Υποστήριξη
    • Ιδιοκτήτες
    • Αίτημα Service
    • Εγχειρίδια χειριστή
    • Εξαρτήματα Haas
    • Αίτημα επισκευής περιστροφικού συστήματος
    • Οδηγίες προεγκατάστασης
    • Εργαλεία μηχανουργείου
    • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή (δημιουργήστε και βάλτε τιμή) ένα νέο Haas
    • Διαθέσιμο απόθεμα
    • Τιμοκατάλογος Haas
    • Χρηματοδότηση CNCA
    • Σχετικά με τη Haas
    • Δήλωση αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH)
    • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί εξαγωγών
    • Θέσεις εργασίας
    • Πιστοποιήσεις και ασφάλεια
    • Επικοινωνία
    • Ιστορικό
    • Όροι και Προϋποθέσεις
    • Όροι και Προϋποθέσεις Περιστρεφόμενων Haas Tooling
    • Απόρρητο
    • Εγγύηση
    • Κοινότητα Haas
    • Πρόγραμμα πιστοποίησης CNC της Haas
    • Μηχανοκίνητος αθλητισμός Haas
    • Gene Haas Foundation
    • Κοινότητα Τεχνικής Εκπαίδευσης της Haas
    • Εκδηλώσεις
    • Μπείτε στη συζήτηση
    • Facebook
    • X
    • Flickr
    • YouTube
    • LinkedIn
    • Instagram
    • TikTok
    © 2025 Haas Automation, Inc – Εργαλειομηχανές CNC

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
    Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255