MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • stroje Main Menu
    • Zvislé frézovačky Haas Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Vertikálne obrábacie centrá
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Vertikálne obrábacie centrá s výmenou paliet
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Vysokorýchlostné vŕtacie centrá
      • Séria strojov na vŕtanie/rezanie závitov/frézovanie
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Séria portálových strojov Gantry
      • Portálové frézky série SR
      • Mimoriadne veľké vertikálne obrábacie centrá (VMC)
      • Frézky s dvoma stojanmi
      • Simulátor riadenia
      • Automatický nakladač obrobkov pre frézky
      • Bočný automatický nakladač obrobkov pre VMC/UMC
      • Kompaktný automatický nakladač obrobkov
    • Product Image Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia View All
      • Viacosové riešenia
      • Sústruhy s osou Y
      • 5-osové frézky
    • Sústruhy Haas Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Podávač tyčí V2 Haas
      • Automatický nakladač obrobkov pre sústruhy
    • Vodorovné frézovačky Haas Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá View All
      • Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné stoly a deličky Haas Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky View All
      • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Product Image Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie View All
      • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Vŕtacie centrá Haas Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
    • Vybavenie dielne Haas Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Pásová píla
      • Kolenová frézka
      • Povrchová brúska, 2550
      • Povrchová brúska, 3063
      • Laserový rezný stroj
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Voliteľné položky Main Menu
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
    • Product Image Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje View All
      • Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Správa triesok a chladiacej kvapaliny od spoločnosti Haas Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny View All
      • Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
    • Product Image Doplnková výbava
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
    • Product Image Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
    • Product Image Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
    • Product Image 5-osové riešenia
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte zmenu vďaka spoločnosti Haas
    • Prečo Haas
    • MyHaas
    • Vzdelávacia komunita
    • Industry 4.0
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
  • Servis Main Menu
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
  • Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-500SS

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Univerzálny stroj
  3. UMC-500SS

UMC-500SS

Počiatočná cena: US$176,995 IBA CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Vysokorýchlostné 5-osové zvislé obrábacie centrum CNC s posuvmi 610 mm x 406 mm x 406 mm

  • 5-osové simultánne obrábanie
  • Výkonné vreteno so spriahnutým priamym pohonom
  • Vysokorýchlostný výklopný stôl
  • Zahŕňa bezdrôtový intuitívny snímací systém

5-osové obrábanie je efektívnym prostriedkom na skrátenie doby nastavenia a zvýšenie presnosti viacstranných a zložitých obrobkov. Kratšie posuvy a kompaktné pôdorysy univerzálnych obrábacích centier série Haas UMC-500 z nich robia perfektné riešenia pre 3 + 2 obrábanie a simultánne 5-osové obrábanie menších obrobkov. Stroj UMC-500SS je vybavený rýchlejším vretenom, vysokorýchlostným meničom nástrojov a vysokorýchlostným výklopným stolom pre skrátenie doby cyklu a zvýšenie produktivity.

POZNÁMKA: Voliteľná nádrž chladiacej kvapaliny s objemom 360 l (95 galónov) vyžaduje zásobník na triesky v podobe násypky na vyčistenie nádrže a dosiahnutie výpustného otvoru dopravníka triesok.

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

2 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtre

  • 40 Kužeľ
  • 5 Os
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modely V sú k dispozícii iba v cenách v CNY
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Automatizácia
  • Podrobnosti
  • Špecifikácie

Loading
×

OKAMŽITE ZÍSKAJTE PONUKU.

Dolu zadajte vaše údaje, bude vám doručená okamžitá cenová ponuka. Ak chcete tento krok v budúcnosti preskočiť, dolu jednoducho zadajte heslo a vytvorte si bezplatný účet MyHaas.

Máte už účet? Prihlásiť sa

< Návrat

Contact Information

+ pridať adresu

Zadajte heslo a vytvorte si účet MyHaas! (voliteľné)

Chcete zdieľať vašu ponuku? (voliteľné)


+ Iné

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 12 000 ot./min

Meniče nástrojov

  • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

Snímanie

  • Bezdrôtový intuitívny systém sondovania

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
  • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Chladič ovládacej skrine CNC
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Nastaviteľná východzia poloha Second Home Position
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • Bez. pr.
  • HaasDrop
  • Vysokorýchlostné obrábanie
  • Dynamické korekcie obrobku a ovládanie stredových bodov nástrojov
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB

Doplnková výbava

  • Otočné meradlo
  • Horný kryt pre sériu UMC
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Nástroje a upnutie

  • Obdĺžniková mriežkovaná upínacia platňa, UMC

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

Vretená

  • Vreteno s 15 000 ot./min
  • Vreteno s 15 000 ot./min, HSK-A63
  • Inline vreteno s 18 000 ot/min
  • Vreteno s 18 000 ot./min, HSK-A63

Meniče nástrojov

  • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov (SMTC) 50+1
  • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov (SMTC) 50+1
  • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov (SMTC) 70+1
  • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov (SMTC) 70+1

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Vysokotlakový prúd chladiacej kvapaliny
  • Programovateľná tryska chladiacej kvapaliny
  • Dopravník triesok remeňového typu, UMC
  • Podpora pre dopravník externého dodávateľa
  • Dopravník triesok s filtráciou triesok
  • Filtračný dopravník
  • Odsávací systém krytu
  • Balík údržby chladiacej kvapaliny
  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
  • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
  • Chladenie cez vreteno, 300 psi (21 bar)
  • Chladenie cez vreteno, 1 000 psi
  • Pripravené na chladenie cez vreteno
  • Pripravené na chladenie cez vreteno, prostredníctvom tretej strany
  • Prúd vzduchu cez nástroj
  • Zberač oleja z nádrže chladiacej kvapaliny
  • Prídavný filter chladiacej kvapaliny
  • Automatické dopĺňanie chladiacej kvapaliny
  • Sanitizérchladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Detekcia poškodeného nástroja
  • 8 rezervných M funkcií
  • Kábel pre M kód/MFIN
  • Rozšírená pamäť 32 GB
  • Rozšírená pamäť 64 GB
  • Štandardný nízkonapäťový transformátor
  • Odolný nízkonapäťový transformátor
  • Interný vysokonapäťový izolovaný transformátor
  • Odolný interný vysokonapäťový izolovaný transformátor

Doplnková výbava

  • Wi-Fi kamera
  • 24 V osvetlenie pracovného stola
  • Hranový snímač pre automatizovaný systémy
  • Automatické dvere pre frézovačky
  • Automatické okno
  • Nástrojový blok príslušenstva

Nástroje a upnutie

  • Sada na ukotvenie stroja

Upnutie obrobku

  • Pripravené pre hydraulický zverák
  • Zabezpečenie prípravy na vzduchový zverák
  • Prázdna platňa, UMC-500/500SS
  • Náhradná paleta UMC-500
  • UMC Náhradná paleta V2

Dodanie

  • Prepravné balenie

Záruka

  • 1-ročná predĺžená záruka

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
  • Bočný automatický nakladač obrobkov pre VMC/UMC
  • Balík kobota Haas 10 kg
  • Balík kobota Haas 15 kg
  • 25 kg balík robota Haas
  • 7 kg balík robota Haas
  • Robotický systém nakladania paliet
  • 10+1 paletový systém, UMC
  • 20+1 paletový systém, UMC-500/SS
  • Príprava pre paletový systém
Recently Updated

10+1 alebo 20+1 paletový systém


Pridajte skupinu paliet do svojho zariadenia UMC-500 alebo UMC-500SS a zvýšte svoju výrobu. S 10 alebo 20 dodatočnými paletami si môžete byť istí, že váš stroj bude bežať bez dohľadu.

10-MIESTNA
20-MIESTNA
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Situačný výkres
  • Nákres rozloženia dopravníka CDF
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Návod na obsluhu
  • LETÁK STROJOV RADU UMC
  • Graf konfigurácií a automatického upnutia obrobkov
  • Doplnky pre automatizáciu a tabuľka konfigurácií

POROVNANIE UMC – Pracovný kryt ≠ pojazdy stroja

Pri 5-osovom obrábaní sa musí obrobok a upnutie obrobku otáčať a naklápať v rámci pracovného priestoru, čo vám umožní dostať sa do všetkých oblastí obrobku bez rušenia alebo kolízií. To poskytuje valcový pracovný kryt, ktorý je menší ako pojazdy stroja.

STIAHNUŤ POROVNANIE

TABUĽKA DOPLNKOV A KONFIGURÁCIÍ PRE ZVERÁK

VZDUCHOVÉ ZVERÁKY | HYDRAULICKÉ ZVERÁKY

VIDEÁ
Recently Updated

UMC-500


Haas UMC-500 je kombináciou 5-osového výkonu nášho popredného modelu UMC-750 s dizajnovými vylepšeniami nášho väčšieho modelu UMC-1000. Vytvorilo sa tak výkonné 5-osové riešenie s len o trochu väčším pôdorysom ako model VF-2.

Recently Updated

ZAUTOMATIZUJTE SVOJU VÝROBU!


Automatický nakladač obrobkov Haas je jednoduchý a dostupný spôsob, ako zautomatizovať výrobu obrobkov a zvýšiť produktivitu. Je navrhnutý a vyrobený exkluzívne pre stroje UMC-500 a UMC-500SS a pripája sa priamo k riadeniu Haas.

ZISTITE VIAC
VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV


Advanced Product Design

Spoločnosť Advanced Product Design (APD) z obce Genoa v štáte Ohio sa špecializuje na návrh a výrobu karburátorov a systémov manažmentu paliva pre všetky aspekty motoristického športu. Dva roky po zakúpení prvého univerzálneho obrábacieho centra Haas UMC-750 spoločnosť APD pred nedávnom pridala do svojej zostavy druhé UMC, konkrétne UMC-500SS s paletovým systém 10 + 1.

„Boli sme takí nadšení výrobou a kvalitou obrobkov [z UMC-750],“ hovorí majiteľ John Kyle, „že sme zakúpili UMC-500 s paletovým systémom aby sme výrobu ešte zvýšili.“

John vysvetľuje, ako je každá paleta nastavená na prvé aj druhé operácie, takže na každej palete je pri každom cykle aspoň jeden kompletný obrobok. A vďaka paletovému systému UMC so stanicami 10 + 1 môže APD pracovať až 15 hodín bez obsluhy. John sa tiež podelil o pôsobivú rýchlosť odstraňovania kovov, ktorú pripisuje tuhosti UMC.

 

 


Cat-Wood Metalworks

„Všestrannosť stroja [UMC-500SS] je vynikajúca. Ušetrilo nám to veľa času pri našich operáciách. Preto v súčasnosti máme 3 takéto stroje. Podobný úkon som vykonal na našom prvom 5-osovom stroji, a keď som videl, aké ľahké to bolo, kúpili sme také ďalšie dva stroje. Vďaka kontrolám sondovania a funkčnosti nástroja nemusíte stroj kontrolovať, pokiaľ nie je výroba dokončená. S 5-osovými strojmi vykonáme rovnaké množstvo práce, len to dokážeme urobiť oveľa rýchlejšie.“

– A.J Rolling, majiteľ

 

 

SÚVISIACE VÝROBKY

VÄČŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

Haas UMC-750SS

UMC-750SS

Vysokorýchlostná zvislá 5-osová frézovačka CNC s posuvmi 762 mm x 508 mm x 508 mm

  • 40 Kužeľ
  • 5 Os
  • 12k-15k RPM
  • 30-50 Kapacita nástrojov
Počnúc US$227,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price

ODLIŠNÝ PRÍSTUP

Haas VF-2TR

VF-2TR

Výklopná zvislá frézovačka CNC s posuvmi 762 mm x 406 mm x 508 mm

  • 40 Kužeľ
  • 5 Os
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
Počnúc US$152,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price

VRETENO S NIŽŠÍMI OTÁČKAMI

Haas UMC-500

UMC-500

5-osové zvislé obrábacie centrum CNC s posuvmi 610 mm x 406 mm x 406 mm

  • 40 Kužeľ
  • 5 Os
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
Počnúc US$148,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 12 000 ot./min

Meniče nástrojov

  • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

Snímanie

  • Bezdrôtový intuitívny systém sondovania

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
  • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Chladič ovládacej skrine CNC
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Nastaviteľná východzia poloha Second Home Position
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • Bez. pr.
  • HaasDrop
  • Vysokorýchlostné obrábanie
  • Dynamické korekcie obrobku a ovládanie stredových bodov nástrojov
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB

Doplnková výbava

  • Otočné meradlo
  • Horný kryt pre sériu UMC
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Nástroje a upnutie

  • Obdĺžniková mriežkovaná upínacia platňa, UMC

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

Vretená

  • Vreteno s 15 000 ot./min
  • Vreteno s 15 000 ot./min, HSK-A63
  • Inline vreteno s 18 000 ot/min
  • Vreteno s 18 000 ot./min, HSK-A63

Meniče nástrojov

  • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov (SMTC) 50+1
  • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov (SMTC) 50+1
  • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov (SMTC) 70+1
  • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov (SMTC) 70+1

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Vysokotlakový prúd chladiacej kvapaliny
  • Programovateľná tryska chladiacej kvapaliny
  • Dopravník triesok remeňového typu, UMC
  • Podpora pre dopravník externého dodávateľa
  • Dopravník triesok s filtráciou triesok
  • Filtračný dopravník
  • Odsávací systém krytu
  • Balík údržby chladiacej kvapaliny
  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
  • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
  • Chladenie cez vreteno, 300 psi (21 bar)
  • Chladenie cez vreteno, 1 000 psi
  • Pripravené na chladenie cez vreteno
  • Pripravené na chladenie cez vreteno, prostredníctvom tretej strany
  • Prúd vzduchu cez nástroj
  • Zberač oleja z nádrže chladiacej kvapaliny
  • Prídavný filter chladiacej kvapaliny
  • Automatické dopĺňanie chladiacej kvapaliny
  • Sanitizérchladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Detekcia poškodeného nástroja
  • 8 rezervných M funkcií
  • Kábel pre M kód/MFIN
  • Rozšírená pamäť 32 GB
  • Rozšírená pamäť 64 GB
  • Štandardný nízkonapäťový transformátor
  • Odolný nízkonapäťový transformátor
  • Interný vysokonapäťový izolovaný transformátor
  • Odolný interný vysokonapäťový izolovaný transformátor

Doplnková výbava

  • Wi-Fi kamera
  • 24 V osvetlenie pracovného stola
  • Hranový snímač pre automatizovaný systémy
  • Automatické dvere pre frézovačky
  • Automatické okno
  • Nástrojový blok príslušenstva

Nástroje a upnutie

  • Sada na ukotvenie stroja

Upnutie obrobku

  • Pripravené pre hydraulický zverák
  • Zabezpečenie prípravy na vzduchový zverák
  • Prázdna platňa, UMC-500/500SS
  • Náhradná paleta UMC-500
  • UMC Náhradná paleta V2

Dodanie

  • Prepravné balenie

Záruka

  • 1-ročná predĺžená záruka

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
  • Bočný automatický nakladač obrobkov pre VMC/UMC
  • Balík kobota Haas 10 kg
  • Balík kobota Haas 15 kg
  • 25 kg balík robota Haas
  • 7 kg balík robota Haas
  • Robotický systém nakladania paliet
  • 10+1 paletový systém, UMC
  • 20+1 paletový systém, UMC-500/SS
  • Príprava pre paletový systém

ODPOVEDE NA VAŠE OBAVY TÝKAJÚCE SA PRIDANIA ROBOTA HAAS: Integrácia nezaberie veľa miesta, nebude stáť veľa peňazí, ani nebude trvať niekoľko týždňov. 

ÚČINNÉ VYUŽITIE PRIESTORU

NÁKLADOVO EFEKTÍVNY

JEDNODUCHO INTEGROVATEĽNÝ

ĽAHKO NAUČITEĽNÝ

Recently Updated

10+1 alebo 20+1 paletový systém


Pridajte skupinu paliet do svojho zariadenia UMC-500 alebo UMC-500SS a zvýšte svoju výrobu. S 10 alebo 20 dodatočnými paletami si môžete byť istí, že váš stroj bude bežať bez dohľadu.

10-MIESTNA
20-MIESTNA
Recently Updated

ZAUTOMATIZUJTE SVOJU VÝROBU!


Automatický nakladač obrobkov Haas je jednoduchý a dostupný spôsob, ako zautomatizovať výrobu obrobkov a zvýšiť produktivitu. Je navrhnutý a vyrobený exkluzívne pre stroje UMC-500 a UMC-500SS a pripája sa priamo k riadeniu Haas.

ZISTITE VIAC

Kompletné porovnanie

Prehľad


UMC-500 ponúka kratšie posuvy a kompaktnejší pôdorys ako UMC-750, a obsahuje množstvo konštrukčných vylepšení väčšieho stroja UMC-1000.

Konštrukčné vylepšenia univerzálneho obrábacieho centra:

  • Cykloidné rotačné pohony
  • Ľahšie dvere operátora
  • Predný visací ovládací panel
  • Doplnky pre pohodlie obsluhy s ľahkým prístupom
  • Väčšie bočné okno
  • Pevnejšia liatinová základňa
  • Štandardná posúvacia nádrž chladiacej kvapaliny

 

Cykloidné rotačné pohony

Cykloidný rotačný hnací systém – navrhnutý pre obrábacie stroje a robotiku – poskytuje skvelú kombináciu rýchlosti, presnosti a životnosti osi B a C. Robustná konštrukcia poskytuje dlhú životnosť s malou alebo žiadnou údržbou a je mimoriadne odolná pri kolízii. Cykloidný rotačný pohon má dostatočnú voľnobežnú zotrvačnosť, aby bol schopný absorbovať energiu pri náraze. Miera odolnosti pri náraze predstavuje 5-násobok menovitého krútiaceho momentu prevodovky a prevodovka sa vyznačuje jednoduchou montážou, ak dôjde k poškodeniu. 
  

Vylepšenia dverí operátora


Dvere UMC-500 sú namontované vo vnútri krytu, čím sa zdvihla spodná hrana otvoru krytu a zlepšila sa kontrola manipulácie s trieskami. 

Umiestnenie visacieho ovládacieho panela


Konštrukcia uchytenia dverí vo vnútri stroja UMC-500 umožňuje umiestnenie visacieho ovládacieho panela na prednú stenu stroja pre pohodlnú obsluhu.  

Doplnky pre pohodlie obsluhy

Doplnky pre pohodlie obsluhy sú namontované na prednej stene stroja UMC-500 pre ľahký prístup vrátane stojana na ukladanie držiaka nástrojov, pracovného stola, zveráka na držiak nástrojov, odkladacej plochy a čistiacej hadice.

Dizajn bočného okna

Presunutie visacieho ovládacieho panela na prednú stenu stroja UMC-500 nám umožnilo zväčšiť bočné okno a prerobiť ho na posuvné okno. To poskytuje prístup k platni stroja a tiež umožňuje pridať do stroja zásobník paliet alebo iné prvky pre automatizáciu.

Liatinová základňa a nádrž chladiacej kvapaliny

Liatinová základňa stoja UMC-500 je tuhá a kompaktná, zlepšuje výkon pri rezaní a umožňuje použitie našej štandardnej posuvnej nádrže chladiacej kvapaliny s objemom 55 galónov (208 litrov) pre ľahké čistenie a údržbu. Nádrž chladiacej kvapaliny je kompatibilná s naším doplnkovým odlučovačom oleja a systémom dopĺňania chladiacej kvapaliny pre ešte výraznejšie zvýšenie produktivity.   

Posuvy S.A.E METRIC
Os X 24.00 in 610 mm
Os Y 16.00 in 406 mm
Os Z 16.00 in 406 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a platňou (~ max) 20.0 in 508 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a platňou (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 30.0 hp 22.4 kW
Maximálna rýchlosť 12000 rpm 12000 rpm
Max. krútiaci moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužeľ CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chladenie Liquid Cooled Liquid Cooled
Os B – sklon S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Maximálna rýchlosť 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Krútiaci moment brzdy 900 ft-lbf 1220 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maximálna rýchlosť 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Krútiaci moment brzdy 900 ft-lbf 1220 Nm
Max. náklon obrobku 18.0 in 457 mm
Platter S.A.E METRIC
Priemer platne 15.70 in 400 mm
Maximálna nosnosť platne 500 lb 226.8 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Počet štandardných drážok tvaru T 5 5
Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 2.48 in 63 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Max. pri obrábaní 650 ipm 16.5 m/min
Rýchloposuvy na osi X 1200 ipm 30.5 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 1200 ipm 30.5 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 3300 lbf 14680 N
Max. rezný tlak Y 3300 lbf 14680 N
Max. rezný tlak Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 30+1 30+1
Maximálny priemer nástroja (plný) 2.5 in 64 mm
Max. priemer nástroja (susedné prázdne) 5.0 in 127 mm
Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 12 in 305 mm
Maximálna hmotnosť nástroja 12.0 lb 5.4 kg
Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 1.80 s 1.80 s
Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 2.40 s 2.40 s
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 12000 rpm 12000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
Exportná paleta 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
Exportná debna 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
Hmotnosť 11900 lb 5400.0 kg
Paleta na prepravu v rámci krajiny s dopravníkom a 50 + 1 SMTC 128 in x 98 in x 110 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
Exportná paleta s dopravníkom a 50 + 1 SMTC 128 in x 92 in x 100 in 325 cm x 234 cm x 254 cm
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 120.0 in 325 cm x 257 cm x 305 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 141.5 in 325 cm x 257 cm x 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg
Hmotnosť s dopravníkom a 50 + 1 SMTC 11941 lb 11941 lb

*Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.

DRŽTE KROK S NAJNOVŠÍMI TIPMI A TECHNOLÓGIAMI OD SPOLOČNOSTI HAAS

Prihláste sa na odber!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Vlastníci
  • Požiadať o servis
  • Návody na obsluhu
  • Diely Haas
  • Žiadosť o opravu otočného zariadenia
  • Sprievodcovia prípravy inštalácie
  • Nákupné nástroje
  • Zostavenie a cena nového zariadenia Haas
  • Dostupné zariadenia
  • Cenník Haas
  • Financovanie CNCA
  • Informácie o spoločnosti Haas
  • Vyhlásenie DNSH
  • Pracovné príležitosti
  • Certifikáty a bezpečnosť
  • Kontaktujte nás
  • História
  • Obchodné podmienky
  • Podmienky a pravidlá pre Haas Tooling
  • Ochrana osobných údajov
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikačný program Haas
  • Motošport Haas
  • Nadácia Gene Haas Foundation
  • Komunita technického vzdelávania spoločnosti Haas
  • Podujatia
  • Zapojte sa do diskusie
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255