MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VC-400SS

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
  3. VC-400SS

VC-400SS

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
Not Currently Available In Your Region
ماكينة فريزة رأسية رقمية ثنائية المنصة فائقة السرعة بحركة انتقالات 22 بوصة × 16 بوصة × 20 بوصة (559 × 406 × 508 مم)

ماكينة VC-400 هي الإصدار فائق السرعة من مركز الماكينات العمودية VC-400 لتغيير المنصات، حيث تجمع بين تعددية استخدام مركز الماكينات العمودية لسلسلة VF الصغير وذلك بفضل القدرة على تغيير المنصات لمركز الماكينات الأفقية EC-400. يتيح مبادل المنصة المتكامل الكامل لك إعداد المهمات على إحدى المنصتين، في حين تشغل قِطعً على المنصة الأخرى. للإنتاجية الإضافية ليلاً، ما عليك سوى تحميل كلتا المنصتين والضغط على زر Cycle Start (بدء الدورة) قبل التوجه إلى المنزل.

لإنجاز الكثير منذ العمل، أعدَّ نفس المهمة على كلتا المنصتين؛ أو أعدَّ كل منصة على نحو مختلف لإجراء عمل مختلط بدرجة كبيرة وقليل في كميته. وللإنتاج الموسَّع وقدرة "إطفاء الأنوار" الحقيقية، يوجد مجمع المنصات ذو 6 محطات ومبادل الأدوات ذو السعة العالية. ملاحظة: يتطلب مجمع المنصات مبادل الأدوات ذا التركيب الجانبي الاختياري 50 + 1.

  • مغزل محرك الأقراص المباشر المضمنة ذو 12000 rpm
  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي لأداة فائقة السرعة 30+1، مع توافر الخيار 50+1
  • مسارعات 1200 ipm
  • مبادل المنصة المدمج مع منصات فتحة T مقاس 559 × 368 مم
  • تصنيع قِطع على منصة، مع إعداد المنصة الأخرى
  • يتوفر مجمع المنصات ذو 6 محطات

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 12k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد المخزون
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • الأتمتة
  • التفاصيل
  • المواصفات

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

المنتجات ذات الصلة

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 30+1

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • سائل تبريد التدفق المتنوع
  • مركز الماكينات الأفقية (HMC) لناقل البُرادة بنمط السير
  • خزان سائل التبريد 95 جالونًا
  • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
  • مضخة سائل التبريد أحادية المرحلة

وحدة تحكم Haas

  • شاشة التحكم التي تعمل باللمس
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • الموضع الأصلي الثاني
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • حامل شحن الهاتف

قطع العمل

  • طقم منصة VC-400

الشحن

  • إمكانية الرفع

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
  • ضمان قياسي لمدة 6 أشهر
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • الرسم التخطيطي
  • الرسم التخطيطي لناقل نظام ترشيح قرص ضميمة البُرادة وسائل التبريد
  • مخطط عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل
  • خيارات الأتمتة ومخطط عمليات التهيئة
الفيديوهات

ماكينة VC-400 ومجمع منصات من Haas


يجمع مبادل المنصات VC-400 بين تعددية استخدام مراكز التفريز الرأسي لسلسلة VF الصغيرة وبين القدرة على مبادلة المنصات لمركز التفريز الأفقي EC-400 الخاص بنا. مبادل المنصة المتكامل كليًا يتيح لك إعداد المهمات على إحدى المنصتين، في حين تقوم بتشغيل القِطعً على منصة أخرى. نوضح في هذا الفيديو كيف تقترن وحدة تغيير المنصات ذات 6 محطات الخاصة بنا مع VC-400 من أجل القدرة على "التشغيل الآلي" كليًا.

عرض القطع بماكينة VC-400


شاهد هذا العرض التوضيحي للقطع والذي يوضح طاقة ماكينة VC-400 وتعدد استخداماتها. يتيح مبادل المنصة المتكامل تمامًا لك إعداد المهمات على إحدى المنصتين، مع تشغيل قطع على المنصة الأخرى ومن ثم لا يتوقف المغزل عن الخراطة.

تسليط الضوء على ماكينة VC-400


يركز ميلتون وأندرو في هذا الفيديو على مركز الفرازة الرأسية لتغيير المنصات VC-400 الجديدة. إذا كنت مهتمًا بمعرفة طريقة إنتاجية تُمكِّن من إبقاء المغزل يؤدي مهام الخراطة معظم الوقت على أجزائك الموجهة رأسيًا، فلتبق معنا. 

منتجات ذات الصلة

عمودي قياسي

Haas VF-2

VF-2

ماكينة تفريز عمودية بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 762 مم × 406 مم × 508 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 8.1k RPM
  • 20 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

مغزل أفقي

EC-400 من Haas

EC-400

مركز تشغيل أفقي ثنائي المنصة 400 مم بتنقلات تبلغ 559 × 635 × 559 مم

  • 40 مستدق
  • 4 المحور
  • 8.1k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

طاقة مستدق 50

Haas EC-500/50

EC-500/50

مركز تشغيل أفقي ثنائي المنصة 500 مم بمستدق 50، مع تنقلات تبلغ 813 × 635 × 711 بوصة

  • 50 مستدق
  • 4 المحور
  • 7.5k RPM
  • 50+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مهيأة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء أجهزة التوجيه Desktop من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

يتوفر مجمع المنصات ذو 6 محطات


سواء أكنت تقوم بأعمال الإنتاج بكميات كبيرة، أو القطع العالي أو المنخفض الحجم، أو تريد فقط التشغيل الآلي، يمكنك تعزيز إنتاجية سلسلة ماكينات VC-400/SS من خلال وحدة تغيير المنصات ذات 6 محطات المتكاملة تمامًا. ملاحظة: يتطلب مجمع المنصات مبادل الأدوات ذا التركيب الجانبي الاختياري 50 + 1. الخيار غير قابل للتثبيت في العمل. يُشترط الطلب مع ماكينة VC-400/SS جديدة.

معرفة المزيد

نظرة عامة

يجمع مركزا الماكينات العمودية VC-400 وVC-400SS بين إمكانيات التصنيع الآلي لماكينة VF-1 ومبادل المنصة على طراز HMC، من أجل توفير تصنيع آلي شبه مستمر دون وجود أي زمن توقف فعليًا. قم بتحميل الأجزاء وتفريغها على المنصة الموجودة في محطة التحميل، في الوقت الذي يكوّن فيه المغزل ضميمة البُرادة وسائل التبريد في غلاف العمل للحفاظ على إنتاج الماكينة للأجزاء. يمكنك كذلك إعداد وظيفة جديدة على منصة واحدة، بينما تصنع ماكينتك الأجزاء على منصة أخرى. تتيح لك طاولة مخصصة لجدولة المنصة في أداة التحكم من Haas التحقق من حالة كل منصة.

مقارنة المواصفات (بوصة)

  VC-400 VC-400SS VF-1
انتقال المحور (X وY وZ) 22 بوصة × 16 بوصة × 20 بوصة 22 بوصة × 16 بوصة × 20 بوصة 20 بوصة × 16 بوصة × 20 بوصة
الحد الأقصى والأدنى لمُقَدِّمَةُ المغزل باتجاه الطاولة 24 بوصة، 4 بوصات 24 بوصة، 4 بوصات 24 بوصة، 4 بوصات
المسارع (X وY وZ) 800 بوصة/دقيقة 1200 بوصة/دقيقة 1000 بوصة/دقيقة
الحد الأقصى لتغذية القطع 500 بوصة/دقيقة 833 بوصة/دقيقة 650 بوصة/دقيقة
سرعة المغزل (الحد الأقصى الاختياري) 8100 rpm (‏15000 rpm) 12000 rpm (‏‏15000 rpm) 8100 rpm (‏‏‏30000 rpm)
تصنيف المغزل ونظام الدفع 30 hp، محرك مباشر مضمن 30 hp، محرك مباشر مضمن 30 hp، محرك مباشر مضمن
سعة مبدل الأداة القياسية (اختيارية) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
عدد المنصات (مجمع المنصات الاختياري) 2 (6+1) 2 (6+1) غير متاح
زمن تغيير المنصة بمنصة 18 ثانية 18 ثانية غير متاح
الحد الأقصى للوزن على المنصة (مجمع المنصات الاختياري) 880 lb (‏‏‏‏500 lb) 880 lb (‏‏‏‏500 lb) 3000 lb

مقارنة المواصفات (متري)

  VC-400 VC-400SS VF-1
انتقال المحور (X وY وZ) 559 × 406 × 508 مم 559 × 406 × 508 مم 508 × 406 × 508 مم
الحد الأقصى والأدنى لمُقَدِّمَةُ المغزل باتجاه الطاولة 610 مم، 102 مم 610 مم، 102 مم 610 مم، 102 مم
المسارع (X وY وZ) 20.3 مترًا/دقيقة 30.5 مترًا/دقيقة 25.4 مترًا/دقيقة
الحد الأقصى لتغذية القطع 12.7 مترًا/دقيقة 21.2 مترًا/دقيقة 16.5 مترًا/دقيقة
سرعة المغزل (الحد الأقصى الاختياري) 8100 rpm (‏15000 rpm) 12000 rpm (‏‏15000 rpm) 8100 rpm (‏‏‏‏‏30000 rpm)
تصنيف المغزل ونظام الدفع 22.4 كيلو واط، محرك مباشر مضمن 22.4 كيلو واط، محرك مباشر مضمن 22.4 كيلو واط، محرك مباشر مضمن
سعة مبدل الأداة القياسية (اختيارية) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
عدد المنصات (مجمع المنصات الاختياري) 2 (6+1) 2 (6+1) غير متاح
زمن تغيير المنصة بمنصة 18 ثانية 18 ثانية غير متاح
الحد الأقصى للوزن على المنصة (مجمع المنصات الاختياري) 399 كجم (227 كجم) 399 كجم (227 كجم) 1361 كجم

مغزل


تتميز ماكينات سلسلة VC بوجود نفس المغزل القوي الذي أثبت كفاءته في الورش والمُصنَّع من Haas، ويُورّد قياسيًا في معظم مراكز الماكينات العمودية من Haas.

هو عبارة عن مغزل محرك أقراص مباشر مضمنة ذي سلبة 40 مقرون مباشرةً بالمحرك لتوفير عمليات صقل أسطح ممتازة واستقرار حراري أكبر. المغزل المضمن متوفر بسرعات تصل إلى 15000 rpm، بالإضافة إلى مستدق HSK-A63. 

  • تبريد بالسوائل لتوفير ساعات طويلة من التشغيل الموثوق
  • فاصل موجه خطي للمحور Z بوضعية عريضة يبلغ 17.125 بوصة (435 مم) لتحقيق استقرار راسخ
  • برغي بكريات متين 40 مم بمحور Z وبنية موجه خطي 35 مم
  • يتضمن حلقة سائل تبريد متعددة الفوهات لتغطية إضافية من أجل توصيل سائل التبريد
  • فوهة تبريد قابلة للبرمجة اختيارية ذات 34 وضعًا لتوصيل سائل التبريد بدقة إلى حِمْلات القطع متعددة الطول (الموضحة في الصورة)
  • سائل التبريد العابر للمغزل الاختياري (300 أو 1000 psi)
  • تدفق الهواء العابر للأداة الاختياري
  • نظام المحرك النفاث النبضي الاختياري للاستدقاق والحفر بالزيت

 

مبادل المنصة

تُورّد ماكينات VC-400 وVC-400SS قياسية وتأتي مزودة بنظام تغيير المنصات الثنائية لتحقيق الإنتاج المتواصل. يمكنك، من خلال الطاولة المصممة بنمط ماكينة التفريز، وضع ملزمتين جنبًا إلى جنب على كل منصة لتشغيل أجزاء صغيرة من الدفعة، أو يمكنك تشغيل أجزاء كبيرة من خلال ضبط عملية واحدة على كل منصة باستخدام ملزمات متعددة. 

تتميز الطاولة بثلاث فتحات T قياسية مقاس 5/8 بوصة (16 مم) تقبل أي نوع تقريبًا من أنواع قطع العمل، لإجراء عمليات إعداد سريعة وسهلة.

  • أبعاد الطاولة: 22 بوصة × 14.5 بوصة (559 × 368 مم) 
  • فتحات T قياسية مقاس 5/8 بوصة (16 مم)
  • مشبك هيدروليكي للتصنيع الصلب
  • تبلغ سعة الحد الأقصى لوزن المنصة 880 lb (‏‏‏‏‏‏399 كجم) لكل منها
  • تبلغ سعة الحد الأقصى لوزن مجمع المنصات 500 lb (‏‏‏‏‏‏‏227 كجم) لكل منها

مشبك المنصة الهيدروليكي

توفر وحدة الطاقة الهيدروليكية الطاقة اللازمة لتشبيك المنصات في مستقبل المنصات، فضلاً عن رفع آلية مبادل المنصة وخفضها.

يضمن المشبك الهيدروليكي دقة مستمرة لكل تغيير للمنصة، كما يوفر صلابة عالية لضمان التصنيع الثقيل.

مجمع المنصات (اختياري)

يمكن لأنظمة مجمع المنصات المتكاملة تمامًا الخاصة بنا تعزيز إنتاجيتك، سواء أكنت تقوم بأعمال الإنتاج بكميات كبيرة، أو تصنيع القِطع ذات المزيج عالي/منخفض الكمية، أو تريد فقط التشغيل الآلي بدون تدخل بشري. يتكامل مجمع المنصات لسلسلة VC بسلاسة مع وحدة التحكم من Haas، التي تتضمن طاولة جدولة منصة مبسطة تتيح وظائف جدولة المهمة من صفحة مُخصَّصة واحدة. يمكنك تعيين برامج لكل منصة، وإعادة بدء مهمة في منتصف العملية.  

  • 6 مواقع تخزين + محطة تصنيع آلي واحدة
  • إجمالي 7 منصات تشغيل متضمنة
  • منصات مقاس 22 بوصة × 14.5 بوصة (559 × 368 مم)
  • تتطلب مبادل الأدوات ذا التركيب الجانبي الاختياري 50+1
  • لا تتوافق مع خيارات المحور الرابع والخامس
  • أقصى وزن لكل منصة، بما في ذلك قطع العمل: 500 lb (‏‏‏‏‏‏‏‏227 كجم)
  • غير متاحة للتركيب في مكان العنل

 

مبادل العدة ذو التركيب الجانبي

تُورد ماكينات VC-400 وVC-400SS قياسية وتأتي مزودة بمبدل أداة مثبت على جانب الأدوات 30+1. 

لقد أنتجنا مبادلات الأدوات الخاصة بنا منذ عام 1988، مع وضع الاندماج الكامل والوظيفية في الاعتبار. نحن نستخدم التصميمات الخاصة بنا، ولن يكون ذلك بأي طريقة أخرى.

يتميز مبادل الأدوات ذو التركيب الجانبي من Haas بوجود قرص دائري مدفوع المؤازرة يسمح بالتمركز المباشر لأي أدوات في القرص الدائري. - لا مزيد من الفهرسة لجيب واحد في المرة الواحدة. التمركز الأسرع يقلل أزمنة الدورة خلال عمليات التصنيع الآلي القصيرة، أو عندما لا يكون القرص الدائري قد نُظِّم بشكل مسبق للأدوات التالية.

  • سلبة 40 قياسية، أدوات 30+1
  • متاح لمغزل HSK-A63
  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 50+1 متوفر (اختياري)
  • قرص دائري للتمركز المباشر لتنظيم الأدوات السريع للغاية
  • تبديلات الأدوات السريعة تقصر أزمنة الدورة في كل تبديل للأدوات
  • طاولة أدوات الجيب في التحكم تسمح بالتحكم الكامل عبر مبادل الأدوات
  • تحديد العِدَدْ على أنها كبيرة لترك الجيوب المجاورة فارغة
  • حدد الأدوات على أنها HEAVY لإبطاء حركة مبادل الأدوات

إدارة ضميمة البُرادة وسائل التبريد

يوجد في قلب نظام إدارة ضميمة البُرادة وسائل التبريد VC-400 ناقل بُرادة عريض بنمط سير، ويقع في مركز الماكينة، تحت المغزل مباشرةً. تنقل الجدران شديدة الانحدار للضميمة الداخلية البُرادة بسهولة إلى الناقل.  

يصرف الناقل البُرادة على ارتفاع برميل صناعي كامل الحجم. تتم تغذية فوهات الشطف بالماء المثبتة في السقف بمضخة سائل تبريد منفصلة، وتسمح لك بتوجيه تدفق سائل التبريد إلى المناطق التي قد تتجمع بها البُرادة، لتعزيز إفراغ البُرادة. 

ناهض الفحص التلقائي للمسبار (اختياري)


يُخزِّن ذراع الفحص التلقائي فحص إعدادات الأدوات في حجيرة وقائية أثناء التشغيل الآلي. عندما تكون هناك حاجة إلى فاحص الأدوات، يقوم رمز M104 بتنشيط ذراع الفحص التلقائي لرفع المسبار وقفله في مكانه. عند اكتمال الفحص، يقوم M105 بسحب المسبار إلى الحجيرة الوقائية.

  • مضمن مع خيار نظام الفحص اللاسلكي الحدسي (WIPS)
  • قابل للبرمجة باستخدام الأكواد M لفحص الأداة أثناء العملية
  • صفحة مخصصة في تحكم Haas للتحكم اليدوي
  • يظل المسبار خاليًا من ضميمات البُرادة وسائل التبريد والتلوث في غلاف العمل 

قاعدة وعمود متدرجان

يُزيد تصميم القاعدة والعمود المتدرجين للماكينة VC-400/SS من صلابة واستقرار مجموعة عمود رأس المغزل، حيث يقع أحد قضبان الموجه الخطى للمحور X على مستوى أفقي مختلف عن الآخر. أصبحت الماكينة صلبة للغاية وصولاً إلى الأعلى، بفضل تثبيت المنصة الهيدروليكية وتصميم القاعدة/العمود المتدرج! 

  • وضعية عريضة متدرجة 21.5 بوصة (546 مم) لتحقيق استقرار راسخ على المحور X.
  • براغي بكريات كبيرة قطرها 40 مم على جميع المحاور
  • مرشدات خطية قوية مقاس 35 مم على جميع المحاور
الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 22.00 in 559 mm
المحور Y 16.00 in 406 mm
المحور Z 20.00 in 508 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى) 24.0 in 610 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 30.0 hp 22.4 kW
السرعة القصوى 12000 rpm 12000 rpm
أقصى عزم دوران 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
مستدق CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
التبريد Liquid Cooled Liquid Cooled
طاولة S.A.E METRIC
الطول 22.0 in 559 mm
العرض 14.5 in 368 mm
عرض الفتحة T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
مسافة مركز فتحة T 2.76 in 70 mm
عدد فتحات T القياسية 3 3
أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
الكمية بالمنصة 2 2
طول المنصة 22.00 in 559 mm
عرض المنصة 14.50 in 368 mm
أقصى تحميل للمنصة 880 lb 399.0 kg
أقصى قُطر للقِطعة 22.5 in 572 mm
أقصى ارتفاع جزء 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
وقت تغيير المنصة 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
الحد الأقصى للقطع 833 ipm 21.2 m/min
المسارع على X 1200 ipm 30.5 m/min
المسارع على المحور Y 1200 ipm 30.5 m/min
المسارع على Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 3380 lbf 15035 N
أقصى قوة دافعة Y 3380 lbf 15035 N
أقصى قوة دافعة Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
النوع SMTC SMTC
السعة 30+1 30+1
أقصى قُطر للأداة (كامل) 2.5 in 64 mm
أقصى قُطر للأداة (المجاور فارغ) 5.0 in 127 mm
أقصى طول للأداة (من خط القياس) 12 in 305 mm
أقصى وزن للأداة 12.0 lb 5.4 kg
أداة لأداة (المتوسط) 1.80 s 1.80 s
بُرادة لبُرادة (متوسط) 2.40 s 2.40 s
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 1/2 in 1/2 in
مقرنة (هوائية) 1/2 in 1/2 in
الحد الأدنى لضغط هواء 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
طاقة المغزل 30.0 hp 30.0 hp
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 202.0 in x 100.0 in x 124.0 in 513 cm x 254 cm x 315 cm
منصة تصدير 181.0 in x 91.5 in x 96.0 in 460 cm x 232 cm x 244 cm
الوزن 17520 lb 7947.0 kg

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Language Preference :
Loading

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255