MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
0
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • koneet Main Menu
    • Haasin pystyjyrsinkoneet Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet View All
      • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Palettia vaihtavat pystykaraiset työstökeskukset
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Poraus-/kierteitys-/jyrsintäsarja
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Erittäin suuri pystytyöstökeskus
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Ohjaussimulaattori
      • Jyrsinkoneen automaattinen kappaleenlataaja
      • VMC/UMC Sivulta kuormaava automaattinen kappaleenlataaja
      • Pienet automaattiset kappaleenlataajat
    • Product Image Moniakseliset ratkaisut
      Moniakseliset ratkaisut
      Moniakseliset ratkaisut View All
      • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Haas-sorvit Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Sorvin automaattinen kappaleen lataaja
    • Haas vaakakaraiset jyrsinkoneet Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet View All
      • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Haas-pyöröpöydät ja -paikoittimet Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet View All
      • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Product Image Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät View All
      • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Haas-porauskeskukset Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
    • Haasin laitteet konepajaan Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Vannesaha
      • Jyrsinkone
      • Pintahiomakone, 2550
      • Laserleikkauskone
    • View All
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
    • Product Image Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
    • Product Image 4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius View All
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut View All
      • Revolverit ja pyörivät työkalut
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haasin lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta View All
      • Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
    • Product Image Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
    • Product Image Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen View All
      • Työkalut ja kiinnittäminen
    • Product Image Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys View All
      • Työkappaleen kiinnitys
    • Product Image 5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut View All
      • 5-akseliset ratkaisut
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • MyHaas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
      PALVELUJEN ALOITUSSIVU Käyttöopas Suoritettavia toimenpiteitä Vianmääritysoppaat Ennaltaehkäisevä huolto Haas-osat Haas Tooling Videot
  • Videot Main Menu
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
0
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-10/40

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. VF-sarja
  3. VF-10/40

VF-10/40

Lähtöhinta: US$303,995 VAIN CNY
 
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi
CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 3048 x 813 x 762 mm:n

Haas tarjoaa laajan valikoiman VF-sarjan CNC-malleja, jotka sopivat kaikenlaisiin koneisiin ja tuotantovaatimuksiin. Meiltä löytyy juuri sinun tarpeisiisi sopiva VF-kone Kaikki suurikehikkoiset mallit toimitetaan päivitetyn ominaisuuspaketin kanssa, joka sisältää sivukiinnitteisen työkalunvaihtajan, ruuvinkuljettimen, ohjelmoitavan leikkuunestesuuttimen ja kauko-ohjaimen.

  • Tehokkaat inline-suorakäyttökarat
  • Voidaan mukauttaa tarpeitasi vastaavaksi
  • Päivitetty vakiovarustepaketti

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Suodattimet

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun
Vertaa koneita
TUTUSTU VARASTOTILANTEESEEN
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Koneen tiedot
  • Automaatio
  • Tekniset tiedot
  • Pyöröpöytien sopivuus

Loading
×

HANKI VÄLITÖN TARJOUKSESI NYT.

Anna tietosi jäljempänä saadaksesi tarjouksesi välittömästi. Jos haluat ohittaa tämän vaiheen tulevaisuudessa, anna salasana jäljempänä luodaksesi maksuttoman MyHaas-tilisi.

Onko sinulla jo tili? Kirjaudu sisään

< Paluu

Contact Information

+ lisää osoite

Syötä salasana, niin voit luoda MyHaas-tilin! (valinnainen)

Haluatko jakaa tarjouksesi? (valinnainen)


+ Toinen

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

Asiakkaiden kokemuksia

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 8 100 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Ohjelmoitava leikkuunestesuutin
  • Ruuvikuljetin
  • Ikkunan ilmapuhallus
  • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Lastukaukalon suodatinsetti
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

Karat

  • 8 100 rpm kara GB
  • 10 000 rpm kestovoideltu inline-kara
  • 10 000 rpm kara
  • 10 000 rpm:n vaihdelaatikollinen kara
  • 12 000 rpm kara, HSK-A63
  • 15 000 rpm kara
  • 15 000 rpm kara, HSK-A63
  • 30 000 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1
  • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1, HSK
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50+1
  • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50+1
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50+1, HSK
  • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50+1, HSK

4- | 5-akselin valmius

  • 4:nnen akselin käyttömoottori ja kaapelointi
  • 5. akselin käyttö ja johdotus

Mittaus

  • Langaton mittausjärjestelmä
  • Mittauspään nostinlohko

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Jäähdytysnesteen viilennin
  • Korkeapaineinen jäähdytysneste
  • PulseJet-järjestelmä
  • Automaattinen paineilmasuutin
  • Vähimmäismääräinen voitelu
  • Osan Reikien Puhdistuspuhallin
  • Nelikierukkainen järjestelmä, jossa on kuljetin
  • Haasin lastunnostolaite
  • Öljysumuimuri
  • Jäähdytysnestesumun tiivistin
  • Karanläpijäähdytys, 300 psi (21 baaria)
  • Karanläpijäähdytys, 1000 psi
  • Valmius karanläpijäähdytykseen
  • Valmius karanläpijäähdytykseen, vieras valmistaja
  • Ilmanpuhallus työkalun läpi
  • Jäähdytysnesteen apusuodatin
  • Automaattinen jäähdytysnesteen täyttö
  • Jäähdytysnesteendesinfiointiaine

Haas-ohjaus

  • 8 vara-M-toimintovaihtoehtoa
  • Sähkökaapin jäähdytin
  • Toinen kotiasento
  • M-koodi-/MFIN-kaapelit
  • Paletinvaihdinvalmius
  • Suurnopeustyöstö
  • Visuaalinen ohjelmointijärjestelmä
  • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
  • Karan suuntaus
  • Käyttäjän määritettävät makrot
  • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
  • 32 Gt laajennettu muisti
  • 64 Gt laajennettu muisti
  • Valmius muiden valmistajien pyöröpöytiä varten
  • Vakiomallinen matalajännitteinen muuntaja
  • Raskaaseen käyttöön tarkoitettu matalajännitteinen muuntaja
  • Sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja
  • Raskaan käytön sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja

Tuotevaihtoehdot

  • Korkeatehovalaistus, 24 V
  • 8” pidennetty Z-akselin välys
  • WiFi-kamera
  • Työpöydän 24 V valo
  • Reuna-anturi automaatiojärjestelmille
  • Automaattiovi jyrsinkoneille
  • Kiinnityslohkolisävaruste
  • Aktiivisen kuularuuvin kompensaatio
  • Jyrsinkoneen karan C-akselikäyttö

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Koneen kiinnityssarja

Toimitus

  • Vientipakkaus

Takuu

  • Yhden vuoden laajennettu takuu

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
  • Haasin 30 kg:n kobottipaketti
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Kiinnitysmalli
  • Asettelupiirros
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas
VIDEOT
Recently Updated

Suuret VF-sarjan jyrsimet


Tarvitsetko apua juuri sen oikean suuren VF:n valitsemisessa? Katso tämä video, jossa kerrotaan kaikki valikoimamme suurista VF-koneista.

Supernopeus toiminnassa

Supernopeus ja 4. akseli

VF-koneet toiminnassa

Lastujen poisto ja työkalun voitelu

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA


Flying S INC

Flying S -yrityksellä on noin 25 Haasin CNC-konetta, joita käytetään eri tarkoituksiin. Niihin kuuluvat kuusi UMC:tä, joissa on 4. ja 5. akselin käyttömahdollisuus, mukaan lukien samanaikainen viiden akselin liike, useita GR-sarjan portaalijyrsimiä, joiden työskentelyalue on erittäin laaja ja kierrosluvut suuria, mutta jotka ovat silti hyvin tarkkoja, automaattisella paletinvaihtajalla varustettuja pystytyöstökoneita, DT-sarjan koneita, ST-30SSY tangonsyötöllä jyrsinsorvausta varten, muutamia pieniä ja keskikokoisia pystytyöstökoneita ja VF-10. 

 

 

OHEISTUOTTEET

PIENEMPI TYÖSKENTELYALUE

Haas VF-740

VF-7/40

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 2134 x 813 x 762 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Alkaen US$179,995 VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

ISOMPI Y-AKSELIN LIIKEALUE

Haas VF-1140

VF-11/40

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 3048 x 1016 x 762 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Alkaen US$330,995 VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

SUUREMPI KARAKARTIO

Haas VF-1050

VF-10/50

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 3048 x 813 x 762 mm:n

  • 50 Kartio
  • 3 Akseli
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Alkaen US$344,995 VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Perusominaisuudet

Karat

  • 8 100 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Ohjelmoitava leikkuunestesuutin
  • Ruuvikuljetin
  • Ikkunan ilmapuhallus
  • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Lastukaukalon suodatinsetti
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

Karat

  • 8 100 rpm kara GB
  • 10 000 rpm kestovoideltu inline-kara
  • 10 000 rpm kara
  • 10 000 rpm:n vaihdelaatikollinen kara
  • 12 000 rpm kara, HSK-A63
  • 15 000 rpm kara
  • 15 000 rpm kara, HSK-A63
  • 30 000 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1
  • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1, HSK
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50+1
  • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50+1
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50+1, HSK
  • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50+1, HSK

4- | 5-akselin valmius

  • 4:nnen akselin käyttömoottori ja kaapelointi
  • 5. akselin käyttö ja johdotus

Mittaus

  • Langaton mittausjärjestelmä
  • Mittauspään nostinlohko

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Jäähdytysnesteen viilennin
  • Korkeapaineinen jäähdytysneste
  • PulseJet-järjestelmä
  • Automaattinen paineilmasuutin
  • Vähimmäismääräinen voitelu
  • Osan Reikien Puhdistuspuhallin
  • Nelikierukkainen järjestelmä, jossa on kuljetin
  • Haasin lastunnostolaite
  • Öljysumuimuri
  • Jäähdytysnestesumun tiivistin
  • Karanläpijäähdytys, 300 psi (21 baaria)
  • Karanläpijäähdytys, 1000 psi
  • Valmius karanläpijäähdytykseen
  • Valmius karanläpijäähdytykseen, vieras valmistaja
  • Ilmanpuhallus työkalun läpi
  • Jäähdytysnesteen apusuodatin
  • Automaattinen jäähdytysnesteen täyttö
  • Jäähdytysnesteendesinfiointiaine

Haas-ohjaus

  • 8 vara-M-toimintovaihtoehtoa
  • Sähkökaapin jäähdytin
  • Toinen kotiasento
  • M-koodi-/MFIN-kaapelit
  • Paletinvaihdinvalmius
  • Suurnopeustyöstö
  • Visuaalinen ohjelmointijärjestelmä
  • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
  • Karan suuntaus
  • Käyttäjän määritettävät makrot
  • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
  • 32 Gt laajennettu muisti
  • 64 Gt laajennettu muisti
  • Valmius muiden valmistajien pyöröpöytiä varten
  • Vakiomallinen matalajännitteinen muuntaja
  • Raskaaseen käyttöön tarkoitettu matalajännitteinen muuntaja
  • Sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja
  • Raskaan käytön sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja

Tuotevaihtoehdot

  • Korkeatehovalaistus, 24 V
  • 8” pidennetty Z-akselin välys
  • WiFi-kamera
  • Työpöydän 24 V valo
  • Reuna-anturi automaatiojärjestelmille
  • Automaattiovi jyrsinkoneille
  • Kiinnityslohkolisävaruste
  • Aktiivisen kuularuuvin kompensaatio
  • Jyrsinkoneen karan C-akselikäyttö

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Koneen kiinnityssarja

Toimitus

  • Vientipakkaus

Takuu

  • Yhden vuoden laajennettu takuu

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
  • Haasin 30 kg:n kobottipaketti

VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

TILAA SÄÄSTÄVÄ

KUSTANNUSTEHOKAS

HELPPO INTEGROIDA

HELPOSTI OPITTAVISSA

Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 120.00 in 3048 mm
Y-akseli 32.00 in 813 mm
Z-akseli 30.00 in 762 mm
Karanpäästä pöytään (~ maks.) 34.0 in 864 mm
Karanpäästä pöytään (~ väh.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
Suurin nopeus 8100 rpm 8100 rpm
Enimmäisvääntömomentti 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Maksimivääntömomentti valinnaisella vaihdelaatikolla 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kartio CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Jäähdytys Liquid Cooled Liquid Cooled
Pöytä S.A.E METRIC
Pituus 120.0 in 3048 mm
Leveys 28.0 in 711 mm
T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-uran keskipisteen etäisyys 4.92 in 125 mm
Vakio-T-urien määrä 5 5
Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Suurin leikkaus 360 ipm 9.1 m/min
Pikaliikkeet X-akselilla 360 ipm 9.1 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 600 ipm 15.2 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 3400 lbf 15124 N
Maks työntövoima Y 3400 lbf 15124 N
Maks työntövoima Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tyyppi SMTC SMTC
Kapasiteetti 30+1 30+1
Työkalun suurin halkaisija (makasiini täynnä) 2.5 in 64 mm
Työkalun suurin halkaisija (viereiset paikat tyhjinä) 6.0 in 152 mm
Työkalun suurin pituus 16 in 406 mm
Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
Työkalusta työkaluun (ka.) 2.80 s 2.80 s
Lastusta lastuun (ka.) 3.60 s 3.60 s
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 10000 rpm 10000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 288.0 in x 102.0 in x 128.5 in 732 cm x 260 cm x 326 cm
Vientilaatikko 288.0 in x 105.0 in x 130.5 in 732 cm x 267 cm x 331 cm
Paino 30100 lb 13654.0 kg
Kotimainen paletti EC-vaihtoehdolla 288 in x 102 in x 135 in 732 cm x 260 cm x 343 cm
Vientilaatikko EC-vaihtoehdolla 288 in x 105 in x 139 in 732 cm x 267 cm x 354 cm
Paino EC-vaihtoehdolla 30100 lb 13654 kg
Kotimainen paletti ja 50+1 SMTC 288 in x 102 in x 133 in 732 cm x 260 cm x 338 cm
Vientilaatikko ja 50+1 SMTC 288 in x 105 in x 136 in 732 cm x 267 cm x 344 cm
Paino ja 50+1 SMTC 30100 lb 13654 kg
Kotimainen paletti EC-vaihtoehdolla ja 50+1 SMTC 288 in x 102 in x 143 in 732 cm x 260 cm x 364 cm
Vientilaatikko EC-vaihtoehdolla ja 50+1 SMTC 288 in x 105 in x 143 in 732 cm x 267 cm x 364 cm
Paino EC-vaihtoehdolla ja 50+1 SMTC 30100 lb 13654 kg

Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä tehontarve ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI WARNING
HA2TS VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C-T VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C2 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C2-T VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C3 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C3-T VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C4 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C4-T VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5CS VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRC160 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRC210 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160-2 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160SP VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160SS VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210-2 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210HT VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210M VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210SP VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210SS VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SP VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT450 VF-10/40 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRTA5 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRTA6 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT260 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C2 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C3 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C4 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH240 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR160 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR160-2 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR200Y VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR210 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR310 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT100 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT160 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT210 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT310 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT70 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.

PYSY AJAN TASALLA UUSIMMISTA HAASIN VINKEISTÄ JA TEKNOLOGIASTA...

Liity nyt!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Määrittele ja laske uuden Haas-koneen hinta
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Sertifioinnit ja turvallisuus
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation -säätiö
  • Haasin teknisen koulutuksen yhteisö
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255