MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska, 2550
    • View All
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VR-11

  1. Vertikální frézy
  2. Řada VR
  3. VR-11

VR-11

Cena od: US$488,995 JEN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Pětiosé vertikální obráběcí centrum; 3048 × 1016 × 1067 mm, dvouosá hlavice

VMC Haas řady VR jsou dokonalými řešeními, pokud jsou vaše pětiosé obrobky příliš velké na to, aby se mohly otáčet pomocí tradičních otočných stolů a kolébek. Každý stroj řady VR se vyznačuje velkým stolem s T-drážkou, který snadno podporuje velké obrobky a upínače, a výkonnou dvouosou zavěšenou hlavicí vřetena, která poskytuje přístup k téměř jakémukoliv úhlu na obrobku pro složité tvary, podříznutí a 5stranné obrábění.    

  • Hlavice vřetena s dvojitou osou poskytuje rotaci osy C ±245 stupňů a náklad osy B ±120 stupňů
  • Pětiosé současné obrábění
  • Výkonné brzdy na osách B a C pro dokonalou stabilitu při obrábění 3+2
  • Kužel HSK-A63
  • Vybaveno řízením středového bodu nástroje

See Available Stock

Aktuální dodací doba

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtry

  • HSK-A63 Kužel
  • 5 Osa
  • 20k RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT NABÍDKU

Poznámka: Rozměry čela vřetena ke stolu (minimum a maximum) se budou lišit dle orientace vřetena. Viz schéma rozvržení stroje.
 

Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Automatizace
  • Podrobnosti
  • Specifikace

Loading
×

ZÍSKEJTE OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU HNED TEĎ.

Níže prosím zadejte své informace, abychom vám mohli poslat vaši cenovou nabídku. Pokud chcete v budoucnosti mít možnost tento krok přeskočit, jednoduše zadejte své heslo níže a vytvořte si účet MyHaas zdarma.

Již máte svůj účet? Přihlásit se

< Návrat

Contact Information

+ Přidat adresu

Zadejte heslo a vytvořte si účet MyHaas! (volitelné)

Chcete sdílet svou nabídku? (volitelné)


+ Jiné

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno s duální podporou 20 000 ot/min, HSK-A63

Měniče nástrojů

  • Boční zásobník nástrojů s kapacitou 50 + 1 nástroj, HSK

Sondování

  • Bezdrátový intuitivní systém sondování

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Vysokotlaká proudová chladicí kapalina
  • Šnek na třísky
  • Ofukovací tryska okna
  • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
  • Sada filtrů vany na třísky
  • Jednostupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Druhá výchozí poloha
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Prodloužená světlost osy Z – 8"
  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Monitorovací kamerový systém HDC
  • Nabíjecí stojan telefonu

Doprava

  • Výbava pro zvedání

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Šablona ukotvení
  • Dispoziční výkres
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
Technické údaje a řešení problémů HSK
Haas Automation, Inc – stroje s řízením CNC Vertikální frézy | VMC | stroje s řízením CNC | Haas Automation Řada VR – 2osé vřeteno Modely VR-11 | Pětiosá fréza | Kužel HSK | Vertikální frézy – stroje s řízením CNC Haas
Recently Updated

HSK – vřeteno – průvodce řešením potíží


VR-11 | Pětiosá fréza | Kužel HSK | Vertikální frézy – stroje s řízením CNC Haas

- Přeskočit na oddíl - Back to Top

Introduction

Možnost HSK-A63 je integrována do našeho dřívějšího 40 t 15k vloženého vřetene, které bude integrováno během výroby u nás.  HSK-A63 používá typ upínacího zařízení B OTT-JAKOB. Volba vřetena HSK-63A je v současné době k dispozici u EC-400, EC-500, VC-400/SS, UMC-1000/SS, VM-2, VM-3 a VM-6 s volitelnou maximální rychlostí 12 000 nebo 15 000 RPM

Možnost HSK-F63  je k dispozici pouze u modelů GR-712 5ax a GM-2-5ax. Tento model bude mít maximální otáčky 25 000 RPM.

Možnost HSK-A63 je k dispozici pouze u řady VR a modelu GM-2-5ax. Tento model bude mít maximální otáčky 20 000 RPM. 

Možnost HSK-A100  je k dispozici u HDC-3-5AX. HSK-A100 používá kleštinu Rohm. Tento model bude mít maximální otáčky 6 000 RPM. 

     Držitelé nástrojů typu HSK jsou na rozdíl od jiných řešení pro držení nástrojů, která jsme používali v tom, že jsou duté, kratší a mají věžovou stopku.  Zkratka HSK se překládá z němčiny jako dutý dřík kužele.  Protože jsou duté a kratší, jsou světlejší a mají schopnost provádět rychlejší změny nástrojů. Upínejte držák nástrojů radiálně a axiálně a kontaktujete držák nástrojů s vřetenem. Držitelé nástrojů HSK jsou obecně přísnější a snižují tak jakýkoliv hluk z rezonantních frekvencí generovaných v systému.  To vede k redukované chatce a k celkovému příkladové soustavě s toolterem.

Informace o specifikacích držáků nástrojů HSK63A naleznete v referenčním dokumentu Držák nástrojů a upínací čep - specifikace.

How it Works

        Jednotka HSK svěže držák nástroje zevnitř pomocí záchytný segment [6], který se přihojí na rampu v rámci držáku nástrojů [10].  Tlačí směrem ven, a proto se se zvyšováním rychlosti vřetena zvyšuje na základě dostředivé síly upínací síla. 

VÝSTRAHA:Nikdy nespouštějte vřeteno HSK bez nástrojového držáku.  Dostředivá síla poškodí segmenty unášeče.

(TRP) má nyní přídavný spínač, který vycítí, že nástroj je instalován na vřeteno nebo ne.  Nemělo by umožňovat běh vřetene bez nářadí. Cítí zvláštní drážku, která je instalována na vodící doraz vřetene.

      Upínací kužel [4] našroubujte na tažné tyč.  Když se tažné zařízení uvolní, segmenty uchopovače [6] odkloužou po rampě upínacího kužele a umožní vyjmutí nebo vložení nástroje.  Poté se posunují vpřed a rozšiřují se, jakmile jsou upínací lišty. Distanční jednotka [8] aplikuje předběžné zatížení na segmenty, které je bezpečně instalují na hřídel hřídele, kde sedí.  Odtlačení je nastaveno dotažením nebo povolením upínacího kužele; zajišťovací šroub [5] poté zamáčkněte upínací kužel na místo, jakmile je nastaven. Bronzový výprask [2] uchycení v upínacím kuželu pomocí upínacího kroužku [1]. Páčkovka a těsnění rtu [3] s chladicí trubicí, pokud existuje, uvnitř držáku nástroje. Ostatní plomby se skládají ze dvou O-kroužků [7] a [9]. Všechny tyto součásti musí být dostatečně namazané nebo může dojít ke ztrátě mechanické síly a systém bude opotřebený předčasně.

 

Symptom Table

Příznak Možná příčina  Náprava
Chladicí kapalina se dostala do upínací jednotky. TSC byl spuštěn. Nástrojový držák měl nainstalovanou trubku chladicí kapaliny.  Nástroj nebyl nástrojem TSC. Těsnění obruby v upínacím kuželu selhalo.  Vyměňte těsnění obruby.  Vyčistěte a namažte celou upínací jednotku.  Zkontrolujte malý O-kroužek v blízkosti závitů tažné tyče, protože může být třeba ho vyměnit.
TSC byl spuštěn. V nástrojovém držáku nebyla nainstalována trubka trubku chladicí kapaliny. Vyčistěte a namažte celou upínací jednotku.
TSC byl spuštěn. Byl použit správný nástrojový držák a nástroj. Těsnění obruby je poškozeno. Vyměňte těsnění obruby.  Vyčistěte a namažte celou upínací jednotku.
 Trubka chladicí kapaliny v nástrojovém držáku je uvolněná nebo O-kroužek v trubce chladicí kapaliny selhal. Utáhněte trubku chladicí kapaliny a podle potřeby vyměňte O-kroužek.  Vyčistěte a namažte celou upínací jednotku.
Pojistný šroub upínacího kužele se obtížně utahuje nebo povoluje při nastavování vytlačení. Pojistný šroub se instaluje směrem vzad. Vyjměte upínací kužel.  Odstraňte pojistný šroub.  Otočte pojistný šroub kolem dokola a namontujte jej na upínací kužel.  Namontujte upínací kužel a nastavte vytlačení.
Šestihran v pojistném šroubu je poškozen. Vyjměte upínací kužel.  Vyšroubujte pojistný šroub a vyměňte ho.  Namontujte upínací kužel a nastavte vytlačení.
Upínací síla je nízká. Měrka upínací síly není správně nastavena nebo nefunguje správně. Změřte upínací sílu pomocí druhé měrky, abyste tuto možnost vyloučili.
Vytlačení je nesprávné. Upravte polohu upínacího kuželu, abyste získali správnou vzdálenost vytlačení.
Mazání se nezdařilo. Namažte klepeta unášeče upínací jednotky a upínací kužel.
Komponenty upínací jednotky jsou opotřebované. Pokud je vytlačení a mazání správné, zkontrolujte opotřebení upínacího kuželu a prstů unášeče.  Podle potřeby je vyměňte.
Pružiny tažné tyče selhaly. To je velmi nepravděpodobné.  Nepředpokládejte, že právě tohle je příčinou, dokud neselžou všechna ostatní řešení.
Nástrojové držáky se obtížně odstraňují z kužele. Vytlačení je nastaveno na příliš nízkou hodnotu.  (Když je vytlačení nastaveno na příliš nízkou hodnotu, naměřená upínací síla může být velmi vysoká.) Upravte polohu upínacího kuželu, abyste získali správnou vzdálenost vytlačení.
Prsty unášeče jsou uvolněné ve stavu vytlačení.  To lze zjistit pouze tehdy, když se tažná tyč spustí bez nástrojového držáku v kuželu. Prostor upínací jednotky je svázaný nebo jeho pružina selhala. Demontujte upínací jednotku a vyměňte rozpěrku.  Zkontrolujte pojistný kroužek a velký O-kroužek a podle potřeby je vyměňte.
Přesnost polohování osy Z je po použití sondovacího systému nekonzistentní. Sonda nástroje nebyla správně usazena. Viz níže uvedená část HSK – usazení sondy vřetena.

Clamping Unit Replacement and Pushout Adjustment

Výměna upínací jednotky HSK

Required Maintenance

Týdně

  • Zkontrolujte, zda je balící kroužek (utěsnění rtů) opotřebování
  • Zkontrolujte, zda rošt není poškozený, znečištěný a že není dostatek tuku.

 Poznámka:Vřetena HSK-A100 by měla být každý měsíc znovu namazána. 

  • Znovu namažte všechny hrany upínacího kužele a záchytných segmentů, které se vzájemně kontaktují
  •   Poznámka: Nemíchejte mazivo (vřeteno bylo smontováno pomocí maziva METAFLUX: lze použít pastu Metaflux 70-8508 nebo sprej Metaflux 70,82) Produkt METAFLUX není k dispozici u společnosti Haas Automation a lze jej zakoupit samostatně
    •  Pokud je přístroj velmi znečištěný, demontujte upínací jednotku a důkladně ji vyčistěte
    • Nestříkejte stlačený vzduch do upínací jednotky vřetene-vyfoukejte všechen tuk
    • Vždy ponechejte ochranný nástrojový držák ve vřetenu, který nemá otvory, aby se zabránilo kontaminaci upínací jednotky
  • Proveďte přibližně deset výměn nástrojů, aby se mazivo rovnoměrně rozprostřelo. 
  • Vyjměte držák nástroje z vřetena a pomocí čistého hadříku odstraňte všechny hrudky viditelného maziva.

6 MĚSÍCŮ NEBO 200 000 ZMĚNY NÁSTROJE:

  • Změřte vložku v neupnuté poloze (10,5 mm +/-0,1 mm; 0,41 in +/-004)
    • V případě potřeby Přetočte zajišťovací šroub přes upnutý nástroj, pokud potřebujete nastavit
  • Zkušební upínací síla (síla pro vyžádanou replikaci):
    • HSK-A63: 2 835 - 4 050 lbs 
    • HSK-F63: 1 730 - 2 472 lbs
    • HSK-A100: 10 116 - 13 038 lbs
    • Není-li splněna upínací síla, může být nutné znovu namazat upínací jednotku, vyměnit poškozené záchytný segment nebo vyměnit opotřebovaný OOJ. Vyřešte podle toho.

ROČNĚ NEBO PO 500 000 ZMĚNÁCH NÁSTROJŮ:

  • Výměna balicího kroužku (utěsnění rtů)
    • Není nutné odstranit bronzovou zářezy a vyměnit těsnění, pomocí kleštěk uchopit těsnění

HSK - Spindle Probe Seating

Když je sonda vložena do vřetena, je možné, že není sonda správně usazena. To způsobí chyby polohování osy Z pro řezné nástroje a může vést ke zmetkům.

Abyste se tomuto problému vyhnuli, postupujte následovně:

  • Proveďte výměnu nástroje tak, aby byla sonda vložena dvojitým ramenem, nikoli rukou.
  • Po vložení sondy do vřetena zkontrolujte pomocí kusu papíru, zda mezi sondou a kuželem vřetena není mezera (viz obrázek vpravo).
  • Pro vřeteno Haas HSK A63: Pokud je mezera malá, viz část Nastavení spínače sevření TRP v postupu HSK-A63 - tažná tyč vřetena - vytlačení a seřiďte spínač sevření podle popisu.

HSK tool loading

Uvolnění nástroje.

Držák nástroje zasuňte do vřetene a pokud se plošku držáku nástroje nelíní s vřetenem, nástroj není správně orientován. 

Sejměte držák nástroje a otočte ho o 180 stupňů.

Nasaďte držák nástroje a potvrďte jeho obličeje.

VÝSTRAHA: Pokud je nářadí vloženo 180 stupňů ven, vřeteno se neotočí, ale může dojít ke změně nástroje, která by mohla způsobit selhání změny nástroje nebo k pádu nástroje.

Special Tools Required

        Všechny následující nástroje je třeba zakoupit, aby byly správně udrženy a servisy naše nové HSK spindly.  Tyto nástroje lze zakoupit mimo police.  Tyto nástroje můžete z kteréhokoli místa, které máte rádi, získat pomocí odkazů, které vám poskytují příklad méně obvyklých nástrojů.  TAC Rockford a Advanced strojní inženýrství co. mají dobré možnosti pro nástroje HSK a také prodávají pevné případy s různými možnostmi soupravy, aby udržovali všechny nástroje pohromadě a chránili. Všechny nástroje je třeba zakoupit v 63A a F verzích nebo s adaptéry pro každý z nich.  Udržujte nástroje v kalibrované a čisté.

  • T-0118 HSK-A63 O-RING nástroj MANDREL W/balení (nákup k dispozici pouze prostřednictvím Haas Automation)
  • Nástroj pro měření síly (tažné) pro kontrolu upínací síly tažné tyče a upínací jednotky
  • Zkušební tyč HSK-63A/F (hřídel/mandrel) pro kontrolu přesnosti kuželu
  • HSK-63A/F ER 32 upínací pouzdro pro testování kulové tyče
  • HSK-63A/F vyvážený držák nástroje (zástrčka) pro spuštění Vibrační zkoušky
  • Nástroj pro vyrovnání měniče nástrojů HSK-63A/F (rozdělený nástroj) pro zarovnání vřetena k dvojité paži
  • Metrický nástavec s šestihrannou hlavou 5mm k momentu utahovacího šroubu při nastavování kliky-  Chcete, aby to bylo dostatečně dlouhé na to, aby se vložil do držáku nástroje-viz Postup nahrazení HSK-A63 pro podrobnosti
  • M5 T-Imbusový klíč pro zajišťovací šroub
  • 24mm klíč pro chytnutí bytů na upínacím kuželu
  • Stírač vřetenovitého hřídele HSK k čištění kuželovitého vřetena
  • Stírač kužele nástroje HSK pro čištění držáků nástrojů
  • Pouze pasta METAFLUX 70-8508 only Varování: NIKDY NESMĚŠUJTE TYPY MAZIVA
  • Speciální kartáč na mazání nebo sprej METATOKU.  Udržujte v čistotě a nechte absolutně žádnou kontaminaci.
  • Zahnutým vyskladněním pro odstranění o-kroužků
  • Kleště pro sejmutí těsnění rtu a distanční jednotky

HSK-A63 Service Parts

POLOŽKA Č. DÍLU HAAS
1 Vyžaduje výměnu celé upínací jednotky (59-1695)
2 Vyžaduje výměnu celé upínací jednotky (59-1695)
3 93-3137 (TRUBKA CHLADICÍ KAPALINY S TĚSNĚNÍM OBRUBY HSK-A63)
4 Vyžaduje výměnu celé upínací jednotky (59-1695)
5 93-3139 (POJISTNÝ ŠROUB HSK-A63)
6 93-3141 (SADA KLEPET UNÁŠEČE HSK-A63)
7 93-3142 (ROZPĚRKA – KLEPETO UNÁŠEČE HSK-A63)
8 93-3143 (ZÁLOŽNÍ KROUŽEK HSK-A63)
9 93-3144 (O-KROUŽEK VELKÝ – TAŽNÁ TYČ HSK-A63)
10 93-3148 (O-KROUŽEK MALÝ – TAŽNÁ TYČ HSK-A63)

Resources

Informace o výrobku, včetně rychlosti stropu, převodového momentu a náhradních dílů, jsou k nalezení v následující dokumentaci a na &Pokročilé počítače Web společnosti Engineering Co.:
  • OTT-JAKOB HSK-B příručka pro upínací jednotku
  • OTT-JAKOB Grippers a Průvodce příslušenstvím
VIDEA

Vyberte si ten správný VR!

Podrobně si prohlédněte kompletní řadu strojů VR. Díky výkonné dvouosé zavěšené hlavici vřetena jsou tyto velké VMC ideální pro pětiosé obrobky, které jsou příliš velké pro tradiční otočné stoly nebo stoly kolébky.

Obráběcí schopnosti řady VR

Aplikační inženýr společnosti Haas Micah Babcock popisuje správné způsoby používání řad VR. Tyto stroje s jedinou hlavicí vřetena, kterou obsahují stroje řady VR, vyžadují jiné strategie programování.

Ukázky obrábění s VR

Tato videoukázka obrábění s VR ilustruje provozní možnosti výkonné dvouosové hlavice vřetena, kterou je vybaven každý ze strojů série VR: VR-8, VR-9, VR-11 a VR-14. Vřeteno nese robustní kužel HSK-A63 a jeho ±120° náklonu a ±245° rotace umožňuje přístup k obrobku z téměř kteréhokoli úhlu pro komplexní tvarování, podřezy a pětistranné obrábění.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

3-osá alternativa

Haas VF-1140

VF-11/40

Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 3 048 × 1016 × 762 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Již od US$330,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Menší pracovní prostor

Haas VR-8

VR-8

Pětiosé vertikální obráběcí centrum; 1626 × 1016 × 1067 mm, dvouosá hlavice

  • HSK-A63 Kužel
  • 5 Osa
  • 20k RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje
Již od US$398,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Menší pracovní prostor

Haas VR-9

VR-9

Pětiosé vertikální obráběcí centrum; 2134 × 1016 × 1067 mm, dvouosá hlavice

  • HSK-A63 Kužel
  • 5 Osa
  • 20k RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje
Již od US$437,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno s duální podporou 20 000 ot/min, HSK-A63

Měniče nástrojů

  • Boční zásobník nástrojů s kapacitou 50 + 1 nástroj, HSK

Sondování

  • Bezdrátový intuitivní systém sondování

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Vysokotlaká proudová chladicí kapalina
  • Šnek na třísky
  • Ofukovací tryska okna
  • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
  • Sada filtrů vany na třísky
  • Jednostupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Druhá výchozí poloha
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Prodloužená světlost osy Z – 8"
  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Monitorovací kamerový systém HDC
  • Nabíjecí stojan telefonu

Doprava

  • Výbava pro zvedání

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace

ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

SNADNÁ INTEGRACE

SNADNÉ ZAUČENÍ

Přehled

Stroje řady Haas VR kombinují vylepšenou verzi integrovaného kardanového vřetena používaného na našich GM-2-5AX s našimi velmi oblíbenými VMC řady VF. Výsledkem je velmi všestranný kompletní pětiosý obráběcí stroj.

Jedná se o velmi odlišný obráběcí stroj ve srovnání s předchozími verzemi strojů řady VR. Hlavním technickým rozdílem je konfigurace rotační osy. Předchozí generace strojů řady VR používala osu A připevněnou na ose B pro opěru vřetena, zatímco tato nová verze je osa B připevněná na ose C. To znamená, že programy v G-kódu vyvinuté pro stroje s ukončenou výrobou nejsou kompatibilní s novými verzemi a postprocesory budou muset být upraveny tak, aby odrážely různé konfigurace os.

Fréza řady VR je v mnoha technických aspektech odlišná od velkého množství ostatních aktuálně dostupných pětiosých strojů Haas. V následujících blocích tyto rozdíly vysvětlíme. Pokračujte dále a zjistěte více o schopnostech těchto jedinečných pětiosých strojů Haas.

* Předvýrobní specifikace a rozměry; může nastat změna bez předchozího upozornění.

Vřeteno

Frézy řady VR jsou vybaveny integrovaným motorovým vřetenem HSK-A63 s rychlostí 20 000 rpm. Toto upgradované vřeteno má o 50 % vyšší výkon a o 40 % větší kroutící moment než vřeteno HSK-F63 v našem GM-2-5AX. Vyšší výkon znamená agresivnější odstranění materiálu. Toto není jen stroj úpravy!

Zatímco vysokorychlostní vřeteno je nejvhodnější pro hliník, kompozity a jiné neželezné materiály, zvýšený výkon umožňuje řezání různých ocelí. Vyvážené rychlosti odebírání materiálu lze dosáhnout pomocí moderních vysoce účinných technik frézování.

Rychlost 20 000 rpm umožňuje velmi vysoké záběry povrchu pro skvělé povrchové úpravy a malé nástroje.  

Integrovaná konstrukce vřetena umožňuje rychlé zrychlení, aby se vřeteno zrychlilo nebo zpomalilo. Podívejte se na točivý moment pro vaši aplikace.

Kardanová hlava

Frézy série VR jsou kompletní pětiosé stroje s „kardanovou hlavou“, kde jsou obě rotační osy připevněny na osu Z a sestava vřetena/řezného nástroje se otáčí, zatímco obrobek stojí na stole stroje. Díky tomu může být řezný nástroj namířen pod jakýmkoli úhlem v mezích pojezdu rotační osy.

G268 Hlavní souřadnicový systém

Hlavní souřadnicový systém (G268) jsou v řízení Haas novým prvkem, který je jedinečný pro tento stroj s „kardanovou hlavou“. Pracovní rovina je ze své podstaty kolmá ke středové ose vřetena. Na většině ostatních pětiosých frézovacích strojích Haas je osa vřetena rovnoběžná s osou Z, takže bez ohledu na orientaci obrobku připevněného na otočném stole je pracovní rovina kolmá k ose Z. Tím pádem se předpokládá, že hlavy s pevným úhlem nejsou využívány . . . více o tom později.

G268 Hlavní souřadnicový systém (pokračování)

Nyní, když se středová osa vřetena (řezný nástroj) může naklonit prakticky na jakýkoli úhel, jsme vytvořili hlavní souřadnicový systém G268, který zjednodušuje programování rovinných drah nástrojů v nakloněných pracovních rovinách, včetně opakovacích cyklů, kruhové interpolace a korekce frézy.

Příkaz G268 se souřadnicemi os X, Y a Z v souřadnicovém systému obrobků nastaví nulový bod nového prvku hlavního souřadnicového systému. Úhel sklonu pracovní roviny bude kolmý na aktuální směr osy nástroje pomocí aktuálních úhlů osy nástroje (osy B a C na strojích řady VR). Směr osy nástroje lze také definovat pomocí volitelných kódů adres I, J, K pomocí G268. Tato alternativní metoda definování úhlů umožňuje použití kódu G268 hlavního souřadnicového systému s hlavami s pevným úhlem na 3osých frézovacích strojích i na 2 a 3osých soustruzích.

Další informace o G268 naleznete v uživatelské příručce.

G253 Normální orientační vřeteno na hlavní souřadnicový systém

G253 Normální orientační vřeteno na hlavní souřadnicový systém zjednodušuje programování nakloněných pracovních rovin při použití více nástrojů ve stejné nakloněné rovině.

Je-li kód G268 (Nakloněná pracovní rovina) aktivní, uloží se v řízení směr osy nástroje a hlavní souřadnicový systém. Když je práce dokončována určitým řezným nástrojem v nakloněné rovině, můžete se vrátit do bezpečné polohy a vydat povel ke změně nástroje. Jakmile je nástroj změněn a přemístěn na bezpečné místo, příkazem G253 (Normální orientační vřeteno na hlavní souřadnicový systém) vraťte osu nástroje do nakloněné pracovní roviny. Není třeba rušit nakloněnou pracovní rovinu a znovu ji definovat pro další nástroj jen proto, že jste provedli změnu nástroje. 

Posouvání vektoru

Stroje s kardanovými hlavami potřebují způsob, jak postupovat podél vektoru osy nástroje. Aktivujte režim posouvání vektoru stisknutím kláves s písmeny [V], [J] a nakonec klávesy [HANDLE JOG]. K posouvání může dojít pouze otáčením kolečka posuvu. Z režimu vektorového posuvu odejdete stisknutím jednoho z tlačítek posuvu. Stroje, které nemají kardanovou hlavu, ale mají držáky nástrojů s pevným úhlem hlavy, umožňují uživateli získat po vstupu do režimu vektorového posuvu pevný úhel.

Funkce posouvání vektoru pomáhá při zotavení po výpadku napájení při vrtání otvoru pod úhlem. Pokud bylo napájení obnoveno, řízení ví, že rotační osy nebyly nulové a aktivuje režim OBNOVENÍ. Posouvání vektorů se používá k vyjmutí řezného nástroje z obrobku před použitím funkce Zapínání/restartování pro návrat os stroje. Tento postup funguje i pro obnovu závitníku v případě, že stroj byl během výpadku napájení v cyklu závitování.

Kalibrace bezpečné zóny pro ochranu před kolizemi

 

Díky své konstrukci jsou stroje s kardanovou hlavou velmi užitečné pro mnoho aplikací, ale kvůli těmto funkcím jsou zároveň i náchylnější ke kolizím. Vzhledem k tomu, že rotační osy mohou nastavit řezné nástroje prakticky do jakéhokoli úhlu, jsou bezpečné meze pojezdu tohoto stroje dynamické a mění se spolu s polohou stroje. Je také zapojeno více os, které jsou omezeny těmito mezními hodnotami.

Stroje VR mají trvalé prvky (viz vlevo a vpravo nahoře), u kterých by potenciálně mohlo dojít ke kolizi, například obráběcí stůl, sloupek stroje, hlavice vřetena, měnič nástrojů a most stroje. Kromě toho je třeba brát v úvahu i dočasné prvky, například délku nástroje a rozměry obrobku na stole.

Cílem je eliminovat možnost kolize mezi trvalými prvky stroje.

 

Software řady VR definuje tyto zóny potenciální kolize a ukládá jejich pozice na základě dat získaných během kalibrace sondy a kalibračních cyklů Bezpečnostní zóny.

Po nastavení řízení zabraňuje pohybu do zakázaných zón na základě aktuálních a připravovaných příkazů polohy všech os.

Níže je uveden velmi jednoduchý příklad. Pohyb osy Z je maximalizován, takže obrábění s osou B otočenou o 90 stupňů (obrázek níže, vlevo) lze provést co nejblíže ke stolu stroje a zároveň bezpečně. Problém je v tom, že čelo vřetena může v případě, že by osa B byla v nulovém stupni (obrázek níže, vpravo), vlivem příkazu narazit do stolu. Prvek Bezpečná zóna omezuje pojezd osy Z v případě, když osa B je na nule, a když je osa B 90 stupňů (nebo mínus 90 stupňů), pak zase mez pojezdu bezpečné zóny odstraní.

* Předvýrobní specifikace a rozměry; může nastat změna bez předchozího upozornění.

Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 120.00 in 3048 mm
Osa Y 40.00 in 1016 mm
Osa Z 42.00 in 1067 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 29.0 hp 21.6 kW
Max. rychlost 20000 rpm 20000 rpm
Max. krouticí moment 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kužel HSK-A63 HSK-A63
Mazání ložisek Grease Packed Grease Packed
Chlazení Liquid Cooled Liquid Cooled
Osa B – náklon S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
Max. rychlost 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
Brzdný moment 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Pojezd ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Max. rychlost 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
Brzdný moment 442 ft-lbf 600 Nm
Stůl S.A.E METRIC
Délka 120.0 in 3048 mm
Šířka 28.0 in 711 mm
Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdálenost T-drážek od středu 4.92 in 125 mm
Počet standardních T-drážek 5 5
Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 360 ipm 9.1 m/min
Rychloposuv na X 360 ipm 9.1 m/min
Rychloposuv na Y 600 ipm 15.2 m/min
Rychloposuv na Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 3400 lbf 15124 N
Max. síla Y 3400 lbf 15124 N
Max. síla Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 50+1 50+1
Max. průměr nástroje (plný) 2.5 in 64 mm
Max. průměr nástroje (vedlejší prázdný) 5.0 in 127 mm
Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 12 in 305 mm
Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
Nástroj k nástroji (prům.) 2.80 s 2.80 s
Tříska-tříska (prům.) 3.60 s 3.60 s
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 20000 rpm 20000 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Výkon vřetena 29.0 hp 21.6 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 288.0 in x 121.0 in x 142.0 in 732 cm x 307 cm x 361 cm
Exportní přepravka 288.0 in x 123.0 in x 144.0 in 732 cm x 312 cm x 366 cm
Hmotnost 33400 lb 15150.0 kg

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.). Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC). Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem.

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů. 

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Soulad s vývozními požadavky
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255