MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
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
Compare Machines

Recently Updated

Primerjava strojev


Opomba: Tehnične specifikacije, prikazane krepko, kažejo razlike od prvotnega stroja v primerjavi.

Vrtalni center DC-1/40

23.6" x 17.7" x 13.0" (xyz)
599 x 450 x 330 mm
Začetna cena: US$69,995 SAMO CNY
US$54,995
Začetna cena:
Začetna cena:
MERSKA ENOTA
SESTAVI IN PREVERI CENO
SESTAVI IN PREVERI CENO
SESTAVI IN PREVERI CENO
MERSKA ENOTA
Model
Vrtalni center DC-1/40

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
US$69,995 SAMO CNY
US$54,995
US$69,995
Standardne funkcije

vretena

Vreteno konusa 40 z 10.000 vrt./min., serija DC

menjalci-orodja

Revolverski menjalec orodja z 20 orodji

4----5--os

revolverji-in-gnana-orodja

merjenje-s-sondo

obvladovanje-odrezkov-in-emulzije

Sistem izpihovanja okenPripravljeno za sistem hlajenja skozi vretenoVečstopenjska črpalka emulzije40-galonski (151-litrski) rezervoar emulzije

krmilje-haas

HaasDropNapredno upravljanje orodijVmesnik EthernetM-koda za prikaz medijskih vsebin; M130HaasConnect: Oddaljen nadzorStandarden programski spomin, 1 GBTogo vrezovanje navojevWiFi povezava za krmilje HaasŠirok nadzorni zaslonZaščita pred napetostnim sunkomSafe RunSistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja

opcije-izdelka

Priročen paketStojalo za polnjenje telefona

orodje-in-vpenjanje

vpenjanje-obdelovanca

namestitveni-komplet

odprema

garancija

1 leto standardne garancije

namestitev

Specifications

Gibanje

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

X-os
23.60 in 600 mm
Y-os
17.70 in 450 mm
Z-os
11.80 in 300 mm
Čelo vretena do mize (~ maks.)
17.7 in 450 mm
Čelo vretena do mize (~ min)
5.9 in 150 mm

Spindle

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Maks. ocena
15.0 hp 11.2 kW
Maks. hitrost
10000 rpm 10000 rpm
Maks. navor
52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
Pogonski sistem
Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus
CT40 CT40
Mazanje ležajev
Grease Packed Grease Packed
Hlajenje
Liquid Cooled Liquid Cooled

Tabela

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Dolžina
27.6 in 700 mm
Širina
16.5 in 420 mm
Širina T-utora
0.550 in 14 mm
Razdalja med T-utori
4.92 in 125 mm
Število standardnih T-utorov
3 3
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno)
550 lb 250 kg

Feedrates

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Maks. rezkanje
1200 ipm 30.5 m/min
Hodi na X
1890 ipm 48.0 m/min
Hitri hodi na Y
1890 ipm 48.0 m/min
Hitri hodi na Z
1890 ipm 48.0 m/min

Axis Motors

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Maks. sila X
2054 lbf 9137 N
Maks. sila Y
2054 lbf 9137 N
Maks. sila Z
2054 lbf 9137 N

Tool Changer

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Vrsta
Turret Turret
Kapaciteta
20 20
Maks. premer orodja (polni)
4.3 in 110 mm
Maks. premer orodja (poleg prazno)
6.3 in 160 mm
Maks. dolžina orodja (od črte)
8 in 200 mm
Maks. teža orodja
11.0 lb 5.0 kg
Od orodja do orodja (povprečno)
1.50 s 1.50 s
Od odrezka do odrezka (povprečno)
2.50 s 2.50 s

Splošno

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Kapaciteta emulzije
40 gal 151 L

Air Requirements

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Air Required†
4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev
3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak)
3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min.
80 psi 5.5 bar

Electrical Specification

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Hitrost vretena
10000 rpm 10000 rpm
Pogonski sistem
Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moč vretena
15.0 hp 11.2 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka
220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek
40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High*
440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High*
20 A 20 A
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.