MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
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
      • Podajalec palic Haas 12
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
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
Compare Machines

Recently Updated

Primerjava strojev


Opomba: Tehnične specifikacije, prikazane krepko, kažejo razlike od prvotnega stroja v primerjavi.

ST-15LY

7.9" x 4.0" x 32.5" (xyz)
201 x 102 x 826 mm
Začetna cena: US$136,995 SAMO CNY
Začetna cena:
Začetna cena:
MERSKA ENOTA
SESTAVI IN PREVERI CENO
SESTAVI IN PREVERI CENO
SESTAVI IN PREVERI CENO
MERSKA ENOTA
Model
ST-15LY

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
US$136,995 SAMO CNY
US$136,995
Standardne funkcije

vretena

Vreteno s 4000 rpm

menjalci-orodja

4----5--os

revolverji-in-gnana-orodja

Gnano orodje s 4000 vrt./min z revolversko glavo BMT45 z 12 postajami in s C-osjo

merjenje-s-sondo

obvladovanje-odrezkov-in-emulzije

30-galonski rezervoar emulzije

krmilje-haas

HaasDropNapredno upravljanje orodijOrientacija vretenaVmesnik EthernetM-koda za prikaz medijskih vsebin; M130HaasConnect: Oddaljen nadzorStandarden programski spomin, 1 GBTogo vrezovanje navojevWiFi povezava za krmilje HaasŠirok nadzorni zaslonZaščita pred napetostnim sunkomSistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja

opcije-izdelka

Zaščite vodil iz nerjavečega jeklaStojalo za polnjenje telefona

orodje-in-vpenjanje

BMT45 Standardni komplet držala orodjaKomplet za gnano držalo orodja BMT45

vpenjanje-obdelovanca

210 mm hidravlična vpenjalna glava, A2-6Manualni konjiček s hidravlično pinolo

namestitveni-komplet

odprema

Sistem za dvig stroja

garancija

1 leto standardne garancije

namestitev

Specifications

Capacities

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Velikost vpenjalne glave
8.3 in 210 mm
Maks. nihanje dela
16.5 in 419 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret)
11.00 in 279 mm
Maks. dolžina rezkanja (se razlikuje glede na vpenjanje obdelovanca)
32.5 in 826 mm
Kapaciteta droga
2.50 in 64 mm

Gibanje

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

X-os
7.88 in 200 mm
Y-os
± 2.0 in ± 51 mm
Z-os
32.50 in 826 mm

Feedrates

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Hodi na X
472 ipm 12.0 m/min
Hitri hodi na Y
472 ipm 12.0 m/min
Hitri hodi na Z
1200 ipm 30.5 m/min

Axis Motors

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Maks. sila X
2400 lbf 10676 N
Maks. sila Y
2300 lbf 10231 N
Maks. sila Z
3700 lbf 16458 N

Spindle

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Čelo vretena
A2-6 A2-6
Maks. ocena
20.0 hp 14.9 kW
Maks. hitrost
4000 rpm 4000 rpm
Maks. navor
150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Premer izvrtine vretena
3.50 in 88.9 mm

Main Spindle C Axis

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Maks. ocena
5.0 hp 3.7 kW
Maks. hitrost
60 rpm 60 rpm
Pozicioniranje (±)
0.01 ° 0.01 °
Premer zavore
13.9 in 353 mm
Zavorni navor
250 ft-lbf 339 Nm
Vrsta kontrole
Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning

Sub-Spindle

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Velikost vpenjalne glave
5.3 in 135 mm
Čelo vretena
A2-5 A2-5
Maks. hitrost
6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle
4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat
Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH)
Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed)
1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque
17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO)
± 2.00 ° ± 2.00 °
Rapids (B-axis)
400 ipm 10 m/min

Tailstock

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Konus
MT3 MT3
Gibanje hidravlične pinole
3.8 in 95 mm
Ročno pozicioniranje telesa
44.0 in 1118 mm
Maks. potisna sila (le hidr. pinola)
1130 lbf 5026 N
Min. sila (le hidr. pinola)
140 lbf 623 N

Turret

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Število orodij
12 Stations 12 Stations
Odmik orodja za notranje struženje zadaj (od zadnje strani revolverja)
3.80 in 96.5 mm

Live Tooling

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Maks. hitrost
4000 rpm 4000 rpm
Orodje
BMT45 BMT45

Splošno

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Kapaciteta emulzije
30 gal 114 L

Air Requirements

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Air Required†
4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar

Electrical Specification

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Hitrost vretena
4000 rpm 4000 rpm
Pogonski sistem
Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moč vretena
20.0 hp 14.9 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka
220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek
40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High*
440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High*
20 A 20 A
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.