Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
VF-6SS/50

  1. Vertikalni rezkarji
  2. v nizu
  3. VF-6SS/50

VF-6SS/50

    SAMO CNY
 
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s konusom 50 in hodi 1626 x 813 x 762 mm

Haas ponuja široko paleto vertikalnih obdelovalnih centrov Super Speed s konusom 50, ki ustrezajo katerikoli velikosti dela in vašim proizvodnim zahtevam. Ti izjemno močni modeli so zelo primerni za velike hitrosti odvzemanja materiala, ne glede na to, kakšen rez izvajate. Opremljeni so z vgrajenim vretenom s 12.000 vrt/min in hitrimi hodi, kar omogoča proizvodnjo velikih serij in krajše cikluse. Večje kontaktno območje vretena konusa 50 omogoča uporabo daljših orodij za globoke žepe in orodij z večjim premerom za odstranjevanje težkega materiala. 

VF-6SS/50 je prvi od naših vertikalnih obdelovalnih centrov SS s konusom 50 in velikim ogrodjem.

  • Konus 50, 12.000 vrt/min notranje vreteno
  • Stranski menjalec orodij 30+1
  • Hitri hodi na vseh oseh
  • Idealno za orodja za rezkanje z večjim premerom in trše materiale

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 50 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

SERIJA VF

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    SESTAVI IN PREVERI CENO
    Stik z distributerjem
    • Sestavi in preveri ceno
    • Specifikacije
    • Avtomatizacija
    • Podatki o stroju
    • Preglednica ustreznih delilnikov

    Gibanje S.A.E METRIC
    X-os 64.00 in 1626 mm
    Y-os 32.00 in 813 mm
    Z-os 30.00 in 762 mm
    Čelo vretena do mize (~ maks.) 35.0 in 889 mm
    Čelo vretena do mize (~ min) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocena 60.0 hp 44.7 kW
    Maks. ocena 60.0 hp 44.0 kW
    Maks. hitrost 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. hitrost 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. navor 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Maks. navor 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT or BT 50 CT or BT 50
    Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hlajenje Coolant Jacket Coolant Jacket
    Hlajenje Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tabela S.A.E METRIC
    Dolžina 64.0 in 1626 mm
    Širina 28.0 in 711 mm
    Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Razdalja med T-utori 4.92 in 125 mm
    Število standardnih T-utorov 5 5
    Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 2000 lb 907 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. rezkanje 833 ipm 21.2 m/min
    Hodi na X 1200 ipm 30.5 m/min
    Hitri hodi na Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Hitri hodi na Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. sila X 3400 lbf 15124 N
    Maks. sila Y 3400 lbf 15124 N
    Maks. sila Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Vrsta SMTC SMTC
    Kapaciteta 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    Maks. dolžina orodja (od črte) 16.00 in 406 mm
    Maks. teža orodja 30.0 lb 13.6 kg
    Od orodja do orodja (povprečno) 4.20 s 4.20 s
    Od odrezka do odrezka (povprečno) 6.30 s 6.30 s
    Splošno S.A.E METRIC
    Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
    Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Hitrost vretena 12000 rpm 12000 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moč vretena 60.0 hp 44.7 kW
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domača paleta 195.0 in x 102.0 in x 131.5 in 496 cm x 260 cm x 334 cm
    Izvozni zaboj 195.0 in x 105.5 in x 133.5 in 496 cm x 268 cm x 339 cm
    Teža 25500 lb 11567.0 kg
    Domača paleta z opcijo EC 195 in x 102 in x 139 in 496 cm x 260 cm x 353 cm
    Izvozni zaboj z opcijo EC 195 in x 106 in x 142 in 496 cm x 268 cm x 359 cm
    Teža z opcijo EC 25800 lb 11703 kg

    OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

    * Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

    Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

    ** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

    POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

    † Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

     

    ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

    PROSTORSKO UČINKOVITO

    STROŠKOVNO UČINKOVITO

    ENOSTAVNA VGRADNJA

    ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

    RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

    TEHNIČNI DOKUMENTI

    VIDEOPOSNETKI

    POVEZANI IZDELKI

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Visoko učinkovito vreteno z 12.000 rpm

    Menjalci orodja

    • Stranski menjalec orodja, konus 50, orodja 30+1

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • Programsko nastavljiva šoba za hlajenje
    • Sistem izpihovanja oken
    • 95-galonski rezervoar emulzije
    • Komplet filtra pladnja za odrezke
    • Večstopenjska črpalka emulzije
    • Funkcija izpiranja odrezkov

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • HaasDrop
    • Togo vrezovanje navojev
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Odprema

    • Sistem za dvig stroja

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije
    TEHNIČNI DOKUMENTI
    • 3D model (ZIP) (prihaja kmalu)
    • Navodila za namestitev
    • Predloga za sidranje
    • Skica postavitve (prihaja kmalu)
    • Graf navora
    • Priročnik za operaterja
    • Izbirne možnosti avtomatizacije in načrt konfiguracij
    • Izbirne možnosti primežev in načrt konfiguracij

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    HAAS MOŽNOSTI PRIMEŽEV IN KONFIGURACIJSKA KARTA

    PNEVMATSKI PRIMEŽI | HIDRAVLIČNI PRIMEŽI

    VIDEOPOSNETKI

    Veliki rezkarji serije VF

    Čiščenje odrezkov in mazanje orodja

    Se vlaknasti odrezki zapletajo okoli vaših orodij?

    POVEZANI IZDELKI

    MANJŠE DELOVNO OBMOČJE

    Haas VF-5SS/50

    VF-5SS/50

    Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s konusom 50 in hodi 1270 x 660 x 635 mm

    • 50 Konus
    • 3 Osi
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price

    40-konusna različica

    Product Image

    VF-6SS

    Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 1626 x 813 x 762 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price

    VEČJI HOD Y-OSI

    Haas VF-8SS/50

    VF-8SS/50

    Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s konusom 50 in hodi 1626 x 1016 x 762 mm

    • 50 Konus
    • 3 Osi
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI OPOZORILO
    TH450 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA2TS VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C2 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C3 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C4 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5CS VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRC160 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRC210 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160-2 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160SP VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160SS VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210-2 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210M VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210SP VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT310 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT310SP VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT450 VF-6SS/50 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
    HRTA5 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRTA6 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C2 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C3 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C4 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR160 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR160-2 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR200Y VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR210 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR310 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT100 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT160 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT210 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT70 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210HT VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210SS VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TH240 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C-T VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C3-T VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C4-T VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT310 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT310SS VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C2-T VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    LT350 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    LT260 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210VM VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT200HS VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HQDA5 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR500SS VF-6SS/50 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
    HQDA6 VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210S VF-6SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HDD255 VF-6SS/50 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.

    Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

    Sestavi in preveri ceno

    Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

    Začnite

    Želite več informacij?

    Če želite več podatkov tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za stik.

    Language Preference :
    Loading

    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.