Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      • VF Serija
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
      • Podajalec palic Haas V2
      • Podajalec palic Haas 12
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
      • Tračna žaga
      • Vertikalna žaga
      • Zajeralna žaga
      • Rezkar za koleno
      • Laserski rezalni stroj
      • Haas ročne stružnice
    • Žepni stroji
      Žepni stroji
      Žepni stroji View All
      • Žepni stroji
      • Pocket Mill
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Extended Z-Axis Travel, 24 (EZ24)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

Hod Z-osi, 610 mm distančnik

    SAMO CNY
Omogoči uporabo serije GR za višje dele in vrtljive mize
  • Pregled
  • Pošlji informacije

Ta možnost poveča hod Z-osi serije GR na 24" (610 mm), da ustreza večjim delom, vpenjalnim napravam in vrtljivim mizam, obenem pa omogoča večji odmik orodja. Poveča minimalno dimenzijo od čela vretena do mize z 2,5" (64 mm) na 4" (102 mm) in poveča maksimalno dimenzijo od čela vretena do mize s 13,5" (343 mm) na 28" (711 mm). Opomba: Te možnosti ni mogoče kombinirati z možnostjo dviga Z-osi za 6" (152 mm).

  • Doda 13" hoda  Z-osi
  • Odlično za aplikacije vrtljivih miz
  • Idealno za aplikacije z visokimi obdelovanci ali vpenjanjem obdelovanca

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.