MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
14 - MM / SMM - Autodoor and Auto Window

MiniMill / Super Minimill - Etkileşimli - Servis Kılavuzu


  • 0 - MM / SMM - İçindekiler
  • 1 - MM / SMM - Giriş
  • 2 - MM / SMM - Teknik Özellikler
  • 3 - MM / SMM - Kurulum
  • 4 - MM / SMM - Şemsiye Takım Değiştirici
  • 5 - MM / SMM - SMTC
  • 6 - MM / SMM - Eksen Hareketi
  • 7 - MM / SMM - İş Mili
  • 8 - MM / SMM - İş Mili Motoru
  • 9 - MM / SMM - Yağlama Sistemleri
  • 10 - MM / SMM - Elektrik Kontrol
  • 11 - MM / SMM - Talaş Temizleme ve Soğutma Sıvısı
  • 12 - MM / SMM - İş Parçası Bağlama
  • 13 - MM / SMM - Bakım
  • 14 - MM / SMM - Otomatik Kapı ve Otomatik Pencere
  • 15 - MM / SMM - Robot ve Otomasyon
  • 16 - MM / SMM - Muhafaza

Go To :

  • 14.1 Otomatik Kapı
  • 14.2 Otomatik Pencere - Kurulum

14.1 Otomatik Kapı

Autodoor - Service Manual

Otomatik Kapı - Servis Kılavuzuna gitmek için aşağıdaki resme tıklayın

14.2 Otomatik Pencere - Kurulum

Recently Updated

DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 - Otomatik Pencere - Kurulum


AD0652

Introduction

Bu prosedür, DC-1/2,  DM-1/2, DT-1/2, CM-1, Mini freze ve UMC-350'ye Otomatik Pencere kurulumunu gösterecektir. 

Makine gereksinimleri:

  • 7/15/2022 tarihinden sonra üretilmiş UMC-350
  • 17/11/2017 tarihinden sonra üretilmiş DT/DM
  • 01.11.2023 tarihinden sonra Üretilen CM-1 Makineleri
  • MM/SMM/MM-EDU Yeniden Başlatmalı Tip Makineler
  • DC-1/DC-2 Makineleri

 NOT: DT/DM makineler için, kurulum için gerekli olan pencerenin üzerindeki kesmeler için sağ yan muhafaza panelini kontrol edin. Muhafaza panelinde hiçbir kesme yoksa, 25-16096 MUHAFAZA PANELİ SAĞ YAN PENCERE DT/DM sipariş edin ve paneli değiştirin.

Minimum Yazılım:

  • 100.22.000.1000 veya üzeri

Güvenlik Gereklilikleri:

  • Emniyet Siperi, Alan Tarayıcısı veya Işık Perdesi

 Önemli: Yukarıda listelenen güvenlik cihazlarından birinin, pencerenin açılması veya kapanması için komut vermek üzere bir makineye kurulması gerekir.

 Not: Bu prosedür, iki farklı tipte otomatik pencere kitinin kurulumunu kapsar. Tiplerden biri çift yakınlık sensörü, diğeri ise çift manyetik klamp sensörü kullanır. Her bir makine ile hangi tip otomatik pencere kitinin uyumlu olduğunu görmek için aşağıdaki tabloya bakın.

 Önemli: Otomatik Pencere, yalnızca makinenin buğu kondensatörü veya muhafaza egzozu 90 derece döndürülürse uyumludur. Bkz.  BUĞU KONDENSATÖRÜ - KURULUM veya MUHAFAZA EGZOZU - KURULUM.

Tezgah Yakınlık Sensörlü Otomatik Pencere Kiti Klamp Sensörlü Otomatik Pencere Kiti
DT/DM/UMC-350
93-1000857 93-1000939
DC-1/DC-2 N/A 93-1001028*
CM-1 N/A 93-1000998
MM/SMM/MM-EDU N/A 93-1001024

* 93-1001028 diğer otomatik pencere kitlerinden daha fazla montaj gerektirir. Bu montaj adımları aşağıdaki talimatlarda "DC Serisi makineleri için" etiketlenmiştir.

 

Enclosure Setup

1

DC Serisi Makineler için:

İki pencere kılavuzunu [1] yan pencere muhafaza paneline [2] kaydırın.

Pencere kılavuzlarını yerine sabitlemek için, muhafaza panelinin üst kısmından pencere kılavuzlarının üzerine uzanan sekmeleri [3] bükerek yerine kilitleyin.

Pencereyi [4] üstten kılavuzlara [1] kaydırın ve pencerenin kılavuzlar içinden kolayca kaydığını ve pencere kaldırma braketi [5] ile hizalanabildiğini test edin. 

 Önemli: Kaldırma braketini [5] şu anda pencereye sabitlemeyin. Bu işlem daha sonra gerçekleştirilecektir.

2

DC Serisi Makineler için:

Otomatik Pencere Montaj panellerini [1] alın ve sağ resimde gösterildiği gibi DC-1 muhafazasına [3] sabitleyin.

Ardından Pencere panelini [4] kitte bulunan 6 FBHCS [5] bağlantı elemanlarını kullanarak bağlama panellerine [1] sabitleyin.

 Not: Sağdaki resim, pencere paneli bağlamayı makinenin iç açısından gösterir. Bağlama panellerinin [1]  doğru yöne baktığından emin olun.

3

DC Serisi Makineler için:

DC-1 otomatik pencere için kaldırma silindiri tertibatı diğer otomatik pencerelerle aynıdır.

Hava silindirinin nasıl takılacağı ve silindirin kaldırma braketi ile nasıl hizalanacağı için aşağıdaki bölümlere bakın.

4

MiniMill Serisi Makineler için:

Üst [1] ve sağ taraf [2] muhafaza panellerini sökün. Bağlantı elemanlarını saklayın, bunlar, otomatik pencere kiti ile gelen yeni üst ve sağ taraf muhafaza panellerini takmak için yeniden kullanılabilir.

Otomatik pencere ile uyumlu muhafaza panellerini takın. Muhafazanın üst kısmı için bir panel ve sağ tarafı için bir panel vardır.

Bu panelleri takmak için daha fazla erişim gerekiyorsa, asılı kumanda kablo kapağını [3] sökün.

Solenoid Installation

1

[POWER OFF] düğmesine basın. 

Ana şalteri OFF konumuna getirin. 

Birincil hava vanasını kapatın. Bu, makinenin hava kaynağını durdurur. 

Hava manifoldundaki hava alma valfini açarak hava basıncı boşalana kadar açık tutun. Hava basıncının 0 psi (0 bar) olduğundan emin olun. 

2

CALM kabininin içinde, manifold tıpasını çıkarın ve atın. Manifold girişinin yivlerini temizleyin.

Solenoid aksamını [1] manifold portuna takın. İlgili sarı ve gri hortumları solenoidin bağlantı elemanına bağlayın.

 Not: Doğru Solenoid yerleşimi için yağlama kabininin içindeki hava-yağlama sistemi yapıştırması konusuna bakın. 

Uzatma kablosu 33-1144 [2], IOPCB üzerindeki P38’e ve solenoid konektörüne bağlanır. 

Ayırma kablosu 33-1169 [3], IOPCB üzerindeki P13’e ve açma / kapatma sensörü konektörüne bağlanır. Makinede başka bir ek opsiyon varsa, kabloyu P13’ten çıkarıp pigtail kablosuna [4]bağlayın.

Auto Window Activation

Makineyi aç.

HBC PORTALİ üzerinde oturum açın.

Otomatik Pencere opsiyonu konfigürasyon yama dosyalarını indirin.

 Not: Opsiyon dosyaları, Otomatik Pencere servis kiti sipariş edildikten sonra konfigürasyon indirme sayfasında görünecektir. Opsiyon görünmüyorsa servis departmanına başvurun.

Opsiyon konfigürasyon yama dosyasını kontrole yükleyin. Bkz. SONRAKI NESIL KONTROL-YAPıLANDıRMA DOSYASı-DOWNLOAD/LOAD Yordam. 

Auto Window Installation and Sensor Alignment

1

Üst [1] ve alt  [2] hava silindiri montaj braketlerini 4 BHCS [3] kullanarak bağlayın. Braketler hava silindiri ile hizalanana kadar bu bağlantı elemanlarını torklamayın.

Braketlerdeki delik birbirine eş merkezli olacak şekilde hizalayın.

Kauçuk salmastrayı [4]  üst braketin üzerine yerleştirin.

Somunu [6]  hava silindirinden [5] sökün, böylece hava silindiri montaj braketleri içinden yerleştirilebilir.

2

Hava silindirinin serbest ucunu somun [1] ve kaldırma braketi [3] üzerinden geçirin. Hava silindirini [1] pencere kaldırma braketine [3] sabitlemek için 2 kontra somunu [2] ve [4]  sıkın.

 Önemli: Somun [1] bu noktada gevşek bırakılmalıdır. Silindir "kapı kapalı" konumunda tamamen uzatılmış olarak somunu [1] sıkmayın.

Kaldırma braketini ve silindiri resimde gösterildiği gibi "kapı açık" konumuna getirin. Ardından somunu [1] tamamen sıkın.

 Not: Minimill serisi makineler için, lastik salmastrayı [5] birinci kaldırma braketi deliğine takın ve kontra somunları ikinci deliğe takın.

Kaldırma braketinde sadece bir deliği olan diğer makineler için, kontra somunları buraya takın.

Pencere "tamamen açık" konumdayken (kaldırma braketinin muhafaza penceresinin hemen altında olduğu yerde), adım 3 ve 4'teki hizalama yöntemini kullanarak "kapı tamamen açık" sensörünü takın ve hizalayın. 

Bu sensör takıldıktan sonra, kaldırma braketini "tamamen kapalı" konumda pencerenin altına kadar hareket ettirin. Referans için adım 3 ve 5'i kullanarak "kapı tamamen kapalı" sensörünü takın ve hizalayın. 

3

Klamp Sensörü Kurulum:

Sensör klampini [1] silindirin sığacağı kadar gevşetin. Bir klampi silindirin dibinin çevresine, diğerini ise tepesinin çevresine yerleştirin.  

Sensörü [2] klamp ve silindir arasına takın. Sensör klampini sıkın. 

İki hortum bağlantısını [3] silindirin altına ve üstüne takın. 

Gri hava hattını [4] silindirdeki alt hortum bağlantısına bağlayın ve sarı hava hattını [5] silindirdeki üst hortum bağlantısına bağlayın. Bu hat, havayla dolarak kapıyı aşağı iter.

Sarı hava hattını bir kablo bağı ile piston çubuğuna sabitleyin. 

4

Otomatik Pencerenin açıldığını belirten sensörü ayarlamak için bu adımları uygulayın. Aynı anda DIAGNOSTICS ekranına bakın: 

  1. Sensör klampini gevşetin. Sensör ve klampi AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED 0 olarak değişene kadar hareket ettirin. 
  2. Sensörü ve klampi yukarıya doğru yavaşça hareket ettirin. Değerin 1'e mümkün olduğunca yakın olduğu, ancak değerin 0 olduğu konumu bulun. Kelepçe sensörü için doğru konumu bulmanın bir başka yolu da sensörü, sensör üzerindeki kırmızı LED yanıncaya kadar yavaşça hareket ettirmektir.
  3. Bu konumda sensörün yüksekliğini bulmak için silindire bir işaret koyun. 
  4. 1. adımı yineleyin. 2. Adımı yineleyin ama klampi aşağıya hareket ettirin. 3. adımı yineleyin. 
  5. Sensör ve klampi iki işaretin orta noktasına hareket ettirin. Klampi sıkın. 

5

Otomatik Pencerenin kapandığını belirten sensörü ayarlamak için bu adımları uygulayın. Aynı anda DIAGNOSTICS ekranına bakın: 

  1. Sensör klampini gevşetin. Sensör ve klampi AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED 0 olarak değişene kadar hareket ettirin. 
  2. Sensörü ve klampi yukarıya doğru yavaşça hareket ettirin. Değerin 0 hariç 1’e en yakın olduğunu konumu bulun. Kelepçe sensörü için doğru konumu bulmanın bir başka yolu da, sensörün üzerindeki kırmızı LED yanmadan hemen öncesine kadar yavaşça hareket ettirmektir.
  3. Bu konumda sensörün yüksekliğini bulmak için silindire bir işaret koyun. 
  4. 1. adımı yineleyin. 2. Adımı yineleyin ama klampi aşağıya hareket ettirin. 3. adımı yineleyin. 
  5. Sensör ve klampi iki işaretin orta noktasına hareket ettirin. Klampi sıkın. 

6

Yakınlık Sensörü Kurulum:

 Not: Bu adım yalnızca yakınlık sensörünü kullanan otomatik pencere kitleri içindir.

İki hortum bağlantı elemanını [1] silindirin altına ve üstüne takın.

Gri hava hattını [2] silindirdeki alt hortum bağlantısına bağlayın ve sarı hava hattını silindirdeki üst hortum bağlantısına bağlayın.  Bu hat, kapıyı aşağı itmek için hava dolar.

Sarı hava hattını bir kablo bağı ile piston çubuğuna sabitleyin. 

Yakınlık sensörü montaj aparatını [4] muhafaza kapağına [5] takın. Yakınlık sensörünü [3] montaj aparatına [4] takın.

7

Sikaflex'i çıkarmak için spatula kullanın ve orijinal pencere braketini [1] pencereden [3] ayırın. Pencerenin alt kısmını temizleyin. 

Kaldırma braketi [2] "kapı tam açık" konumundayken, pencereye takmak için kaldırma braketinin içine bir sika flex boncuğu yerleştirin.

Pencereyi [3] muhafazanın üst kısmından kaldırma braketinin [2] içine kaydırın. Pencerenin kaldırma braketinin içine tam oturduğundan emin olun.

Pencere braket içinde düz oturmuyorsa, kaldırma braketinin hizalamasını adım 1'de takılı hava silindiri montaj braketleri ile eş merkezli olacak şekilde ayarlayın.

Hizalandıktan sonra, montaj braketleri üzerindeki BHCS'yi tamamen sıkın.

 Önemli: Pencere ve kaldırma braketi arasındaki bu hizalamayı açık konumda ayarladığınızdan emin olun.

8

 Not: Bu adım, yakınlık sensörleri kullanan otomatik pencere kitleri içindir.

Klamp sensörleri yerine yakınlık sensörleri kullanılıyorsa, pencere braketinin yan tarafındaki hareket bayrağını  [1] cıvatalayın.

Yakınlık sensöründe 1/16" boşluk oluşturmak için pencere braketi ile hareket bayrağının arasına şimler ekleyin.

Hareket bayrağı ve sensörün aynı tarafta olduğundan emin olun.

Auto Window Testing

1

Test programıyla Otomatik Pencerenin düzgün çalıştığını doğrulayın:

        M180;

        G04 P5;

        M181;

        G04 P5;

        M99;

Program çalışırken, DIAGNOSTICS ekranının takip ederek Otomatik Pencere girişlerinin sensörleri doğru tetiklediğini doğrulayın.

Bu test programını birkaç dakika çalıştırın. Program sırasında pencere düzgün ve tutarlı bir şekilde kayıyorsa, testi durdurun.

 Önemli: Pencereyi "kapı tamamen açık" konumuna getirin ve Sikaflex sertleşirken orada bırakın. Pencere açık konumdayken Sikaflex'in en az bir saat sertleşmesini bekleyin

Air Hose Routing

1

Muhafaza kapağı tertibatını [1] pencerenin üzerinden muhafazaya cıvatalayın ve köşede bir kablo kelepçesini [2] sabitleyin. 

 Önemli: Muhafaza kapağını takmadan önce sensör kablosunu ve kırmızı hava hattını hareket ettirerek bükülme veya sürtünme olmadığını kontrol edin. 

Muhafaza yan paneline kalan iki kablo kelepçesini [3] takın.

 Not: Kablo ve hava hortumlarının CALM kabinine nasıl yönlendirileceği için aşağıdaki bölüme bakın.

2

DT/DM Serileri: 

Sarı hava hattını [1] ve sensör kablosunu [3]  silindirin aşağısına yönlendirin.

Gri hava hattını  [2] ve sensör kablosunu [3] tüm kablolar bir araya gelene kadar silindirden yukarı yönlendirin. 

Tüm hava hatlarını ve sensör kablosunu üst muhafaza paneli çevresini çevreleyen her kablo kelepçesinden geçirerek CALM kabinine [4] yönlendirin.

3

UMC 350:

Sarı hava hattını [1] ve sensör kablosunu [3]  silindirin aşağısına yönlendirin.

Gri hava hattını  [2] ve sensör kablosunu [3] tüm kablolar bir araya gelene kadar silindirden yukarı yönlendirin. 

Tüm hava hatlarını hem de sensör kablosunu üst muhafaza paneli çevreleyen her kablo kelepçesinden geçirerek CALM kabinine yönlendirin.

4

CM-1:

Sarı hava hattını [1] ve sensör kablosunu [3]  silindirin aşağısına yönlendirin.

Gri hava hattını [2] ve sensör kablosunu [3] tüm kablolar bir araya gelene kadar silindirden yukarı yönlendirin.

Tüm hava hatlarını hem de sensör kablosunu üst muhafaza paneli çevreleyen her kablo kelepçesinden [4] geçirerek CALM kabinine yönlendirin.

5

DC-1:

Sarı hava hattını [1] ve sensör kablosunu [3]  silindirin aşağısına yönlendirin.

Gri hava hattını [2] ve sensör kablosunu [3] tüm hava hatları ve hortumlar bir araya gelene kadar silindirden yukarı yönlendirin.

Tüm hava hatlarını ve sensör kablolarını kablo kelepçelerinden ve CALM kabinine ulaşmak için muhafaza kanalından [4] geçirin.

6

DC-2:

Sarı hava hattını [1] ve sensör kablosunu [3]  silindirin aşağısına yönlendirin.

Gri hava hattını [2] ve sensör kablosunu [3] tüm hava hatları ve hortumlar bir araya gelene kadar silindirden yukarı yönlendirin.

 Not: Hortumları ve kabloları bir arada tutmak için kite dahil olan Velcro kayışları kullanın.

Kablo kelepçesi mıknatıslarını ve kablo bağlarını [4] kullanarak hortum demetini kablo taşıyıcısının [5] iç tarafı boyunca yağlama paneline ve elektrik kabinine yönlendirin.

7

MiniMill Serisi Makineler için:

Sarı hava hattını [1] ve sensör kablosunu [3]  silindirin aşağısına yönlendirin.

Gri hava hattını [2] ve sensör kablosunu [3] tüm hava hatları ve hortumlar bir araya gelene kadar silindirden yukarı yönlendirin.

Resimde gösterildiği gibi CALM kabinine ulaşmak için tüm hava hatlarını ve sensör kablolarını kablo klamplarından ve muhafaza kanalından [4] geçirin.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.