Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
14 - MM / SMM - Autodoor and Auto Window

MiniMill/Super Minimill – Interaktivno – Servisni priročnik


  • 0 - MM / SMM - Kazalo vsebine
  • 1 – MM/SMM – Uvod
  • 2 – MM/SMM – Specifikacije
  • 3 – MM/SMM – Namestitev
  • 4 – MM/SMM – Krovni menjalec orodja
  • 5 – MM/SMM – SMTC
  • 6 – MM/SMM – Gibanje osi
  • 7 – MM/SMM – Vreteno
  • 8 – MM/SMM – Motor vretena
  • 9 – MM/SMM – Mazalni sistemi
  • 10 – MM/SMM – Električni krmilnik
  • 11 – MM/SMM – Odstranjevanje odrezkov in emulzije
  • 12 – MM/SMM – Vpenjanje obdelovanca
  • 13 – MM/SMM – Vzdrževanje
  • 14 – MM/SMM – Avtomatska vrata in avtomatsko okno
  • 15 – MM/SMM – Robot in avtomatizacija
  • 16 – MM/SMM – Ohišje

Go To :

  • 14.1 Avtomatska vrata
  • 14.2 Avtomatsko okno – Namestitev

14.1 Avtomatska vrata

Autodoor - Service Manual

Kliknite na spodnjo sliko, da se pomaknete na avtomatska vrata – servisni priročnik

14.2 Avtomatsko okno – Namestitev

Recently Updated

*DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 – Samodejno okno – Namestitev


AD0652

Introduction

Ta postopek vam bo pokazal, kako namestiti samodejno okno na DC-1,/2 DM-1/2, DT-1/2, CM-1, Minimill in UMC-350.

Strojne zahteve:

  • Univerzalni obdelovalni center UMC-350, izdelan po 07.15.2022
  • DT/DM Izdelano po 11.17.2017
  • Stroji CM-1, izdelani po 11.01.2023
  • Stroji s ponovnim zagonom  MM/SMM/MM-EDU
  • Stroji DC-1 in DC-2

 OPOMBA: Pri strojih DT/DM preverite, ali je na desni strani panela zaprtega sistema izrez nad oknom, potreben za namestitev. Če panel zaprtega sistema nima izrezov, naročite 25-16096 ENCL PLOŠČO RT STRANSKO OKNO DT/DM in zamenjajte ploščo.

Minimalna programska oprema:

  • 100.22.000.1000 ali novejša

Varnostne zahteve:

  • Varnostna ograja, skener območja ali svetlobna zavesa

 Pomembno: Eno od varnostnih naprav, navedenih zgoraj, je treba namestiti na stroj, da se okno odpre ali zapre.

 Opomba: Ta postopek zajema namestitev dveh različnih vrst kompletov za avtomatska okna. Ena vrsta uporablja senzorje dvojne bližine, druga pa senzorje z dvojno magnetno sponko. Glejte spodnjo tabelo, da preverite, katera vrsta kompleta za avtomatsko okno je združljiva z vsakim strojem.

 Pomembno: Samodejno okno je združljivo le, če je izločevalnik oljne megle stroja ali izpušna enota zaprtega sistema zasukana za 90 stopinj. Glejte  IZLOČEVALNIK OLJNE MEGLE – NAMEŠČANJE  ali  IZPUŠNA ENOTA ZAPRTEGA SISTEMA – NAMESTITEV.

Stroj Komplet avtomatskih oken s senzorji bližine Komplet avtomatskih oken s senzorji vpenjanja
DT/DM/UMC-350
93-1000857 93-1000939
DC-1/DC-2 N / A 93-1001028*
CM-1 N / A 93-1000998
MM/SMM/MM-EDU N / A 93-1001024

* 93-1001028 zahteva več sklopa kot drugi kompleti avtomatskih oken. Ti koraki za montažo so označeni z napisom "za stroje serije DC" v spodnjih navodilih.

 

Enclosure Setup

1

Za stroje serije DC:

Potisnite dve okenski vodili [1]  na panel zaprtega sistema stranskega okna [2].

Za pritrditev okenskih vodil na mesto upognite jezičke [3] , ki segajo od vrha panela zaprtega sistema preko vodil oken, da jih zaklenete na mestu.

Okno  [4] z vrha potisnite v vodila [1] in preverite, ali okno enostavno drsi skozi vodila in ga je mogoče poravnati z nosilcem za dviganje oken [5]. 

 Pomembno: V tem trenutku še ne pritrdite nosilca dvigala [5] na okno. To naredite pozneje v postopku.

2

Za stroje serije DC:

Vzemite montažne plošče samodejnega okna [1] in jih pritrdite na ohišje DC-1 [3] , kot je prikazano na levi sliki.

Pritrdite okensko ploščo [4] na montažne plošče [1] s pritrdilnimi elementi 6 FBHCS [5], ki so priloženi v kompletu.

 Opomba: Desna slika prikazuje montažo okenske plošče z vidika notranjosti stroja. Prepričajte se, da so montažne plošče [1]  obrnjene v pravilno smer.

3

Za stroje serije DC:

Sklop dvižnega valja za samodejno okno DC-1 je enak kot pri samodejnih oknih na drugih strojih.

Za namestitev zračnega cilindra in poravnavo valja z dvižnim nosilcem glejte spodnje razdelke.

4

Za stroje serije MiniMill:

Odstranite zgornje [1] in desnostranske [2] panele zaprtega sistema s stroja. Shranite pritrdilne elemente, saj jih lahko ponovno uporabite za namestitev novih zgornjih in desnih stranskih panelov zaprtega sistema, ki so priloženi kompletu samodejnega okna.

Namestite panele zaprtega sistema, združljive s samodejnim oknom. Tukaj sta panel za zgornji del in desni stranski del zaprtega sistema.

Odstranite pokrov kabla obešala [3] , če je za namestitev teh plošč potreben večji dostop.

Solenoid Installation

1

Pritisnite [POWER OFF]. 

Glavno stikalo nastavite v položaj OFF. 

Zaprite primarni zračni ventil. To ustavi dovod zraka v stroj. 

Odprite ventil za odzračevanje na zračnem razdelilniku, dokler se ne sprosti zračni tlak. Prepričajte se, da je zračni tlak 0 psi (0 bar). 

2

V omarici CALM odstranite in zavrzite vtič razdelilnika. Očistite navoje čelnih priključkov na razdelilniku.

Namestite sklop selenoida [1]  v vrata razdelilnika. Priključite ustrezno rumeno in sivo cev na priključek selenoida.

 Opomba: Za pravilno namestitev tuljave glejte nalepko združenega Sistema zrak-mazanje v notranjosti omare za mazalni tokokrog. 

Razdelilni kabel 33-1144 [2] se poveže na P38 na IOPCB (vzhodno/izhodnem tiskanem vezju) in s priključkom selenoida. 

Razdelilni kabel 33-1169 [3] se poveže na P13 na IOPCB (vzhodno/izhodnem tiskanem vezju) in s priključkom senzorja za zapiranje. Če je stroj opremljen z drugimi dodatnimi možnostmi, odstranite kabel iz P13 in ga povežite s kablom iz optičnih vlaken, pigtail [4].

Auto Window Activation

Vklopite stroj.

Prijavite se na PORTAL HBC.

Prenesite si konfiguracijske datoteke s popravki za izbirno možnost avtomatskega okna.

 Opomba: Datoteke, ki so na voljo kot izbirna možnost, se po opravljenem naročilu Servisnega kompleta za Samodejno okno pojavijo na strani za prenos konfiguracije. Če se opcija ne pojavi, se obrnite na servisno službo.

Na krmilno enoto naložite datoteko popravkov konfiguracije. Glej na NASLEDNJI GENERACIJSKI NADZOR - KONFIGURACIJSKI DATOTEK - PRENOS / NAVEDBA procedure. 

Auto Window Installation and Sensor Alignment

1

Pritrdite zgornja [1] in spodnja  [2]  montažna nosilca zračnega cilindra s pomočjo 4 BHCS [3]. Teh pritrdilnih elementov ne privijte, dokler nosilci niso poravnani z zračnim valjem.

Poravnajte jih tako, da bo izvrtina v nosilcih koncentrična druga na drugo.

Namestite gumijasto cevko [4] na zgornji nosilec.

Odstranite matico [6] z zračnega cilindra [5] , tako da lahko zračni cilinder vstavite skozi montažne nosilce.

2

Plavajoči konec zračnega valja napeljite skozi matico [1] in dvižni nosilec [3]. Privijte 2 nasprotni matici [2] in [4],  da pritrdite zračni cilinder [1] na nosilec za dviganje oken [3].

 Pomembno: Matica [1] na tej točki mora ostati razrahljana. Ne zategnite matice [1] s popolnoma iztegnjenim valjem v položaju "zaprta vrata".

Nosilec dvigala in valj premaknite v položaj "odprta vrata", kot je prikazano na sliki. Nato do konca privijte matico [1].

 Opomba: Pri strojih serije Minimill namestite ušesno cevko [5] na prvo izvrtino nosilca dvigala in namestite nasprotne matice na drugo izvrtino.

Za druge stroje z eno samo izvrtino na dvižnem nosilcu namestite zatične matice.

Ko je okno v "polno odprtem" položaju (kjer je dvižni nosilec tik pod vrhom okna zaprtega sistema), namestite in poravnajte senzor "polno odprtih vrat" z uporabo načina poravnave v korakih 3 in 4. 

Ko je ta senzor nameščen, nosilec dvigala premaknite do dna okna v "polno zaprtem" položaju. Namestite in poravnajte senzor "polno zaprta vrata" s pomočjo korakov 3 in 5 za referenco. 

3

Namestitev senzorja za vpenjanje:

Odvijte sponko senzorja [1] , dokler odprtina ni dovolj široka, da se prilega valju. Eno sponko namestite okoli dna valja, drugo pa okoli vrha.  

Senzor [2] vstavite med sponko in valj. Zategnite sponko senzorja. 

Pritrdite dva priključka cevi [3] na dno in vrh valja. 

Siv zračni vod [4] priključite na spodnji priključek za gumijasto cev na batnici (valju) in rumeni zračni vod [5] priključite na zgornji priključek za gumijasto cev na batnici (valju). Ta vod se napolni z zrakom, ki potisne vrata navzdol.

Rumeni zračni vod pritrdite na batnico s kabelsko vezico.

4

S temi koraki prilagodite senzor, ki označuje, kdaj je samodejno okno odprto. Hkrati spremljajte zaslon DIAGNOSTIKA : 

  1. Sprostite objemko senzorja. Premaknite senzor in objemko navzgor, dokler se vrednost AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED ne spremeni na 0. 
  2. Počasi premaknite senzor in objemko navzgor. Poiščite mesto, kjer je vrednost čim bližje 1, vendar pa je vrednost 0. Drug način, da najdete pravilen položaj senzorja vpenjanja, je, da senzor počasi premikate, dokler se ne vklopi rdeča LED luč na senzorju.
  3. Na batnico postavite oznako, ki določa položaj batnice, kadar doseže višino, na kateri se aktivira senzor. 
  4. Ponovite 1. korak. Ponovite korak 2, vendar vpenjanje premaknite navzdol. Ponovite 3. korak. 
  5. Senzor in objemko premaknite na srednjo točko med obema oznakama. Zategnite vpenjanje. 

5

S temi koraki prilagodite senzor, ki označuje, kdaj je samodejno okno zaprto. Hkrati spremljajte zaslon DIAGNOSTIKA : 

  1. Sprostite objemko senzorja. Senzor in objemko premaknite navzgor, dokler se AUTO_WINDOW_DOW_DOOR_FULLY_CLOSED ne spremeni na 0. 
  2. Počasi premaknite senzor in objemko navzgor. Poiščite lokacijo, kjer je vrednost kar se da blizu 1, vendar je vrednost 0. Drug način za iskanje pravilnega položaja senzorja vpenjanja je, da senzor počasi premikate, dokler se ne prižge rdeča LED luč na senzorju.
  3. Na batnico postavite oznako, ki določa položaj batnice, kadar doseže višino, na kateri se aktivira senzor. 
  4. Ponovite 1. korak. Ponovite korak 2, vendar vpenjanje premaknite navzdol. Ponovite 3. korak. 
  5. Senzor in objemko premaknite na srednjo točko med obema oznakama. Zategnite vpenjanje. 

6

Namestitev senzorja bližine:

 Opomba: Ta korak velja samo za komplete avtomatskih oken, ki uporabljajo senzor bližine.

Pritrdite dva priključka cevi [1] na dno in vrh valja.

Siv zračni vod [2]  priključite na spodnji priključek cevi na batnici (valju) in rumeni zračni vod priključite na zgornji priključek cevi na batnici (valju).  Ta vod se napolni z zrakom, da se vrata potisnejo navzdol.

Rumeni zračni vod pritrdite na batnico s kabelsko vezico.

Pritrdite nosilec senzorja bližine [4]  na pokrov zaprtega sistema [5]. Pritrdite senzor bližine [3] na nosilec [4]. 

7

Z nožem za kit odstranite SikaFlex in ločite prvotni okenski nosilec [1]  od okna [3]. Očistite spodnji del okna. 

Ko je dvižni nosilec [2]  nameščen v položaju "polno odprta vrata", v dvižni nosilec vstavite sika flex kroglico, da ga pritrdite na okno.

Okno [3] potisnite skozi vrh zaprtega sistema v dvižni nosilec [2]. Prepričajte se, da okno leži do konca v notranjosti dvižnega nosilca.

Če okno ne sedi ravno v nosilcu, prilagodite poravnavo nosilca dvigala tako, da bo koncentrično z nosilci za pritrditev zračnega cilindra, nameščenimi v koraku 1.

Ko je BHCS poravnan, ga popolnoma privijte na montažne nosilce.

 Pomembno: Prepričajte se, da je ta poravnava med oknom in dvižnim nosilcem v odprtem položaju.

8

 Opomba: Ta korak velja za komplete avtomatskih oken, ki uporabljajo senzorje bližine.

Če namesto  senzorjev za zapiranje vpenjala uporabljate senzorje bližine, pritrdite napravo za signaliziranje nepravilnosti/izpada [1] na stran nosilca okna.

Dodajte podložne lističe med okenski nosilec in opozorilno oznako za izpad, da ustvarite 1/16" vrzeli do senzorja bližine.

Prepričajte se, da sta opozorilna oznaka za izpad in senzor na isti strani. zračnega cilindra.

Auto Window Testing

1

Preverite, ali avtomatsko okno pravilno deluje s tem preskusnim programom:

        M180;

        G04 P5;

        M181;

        G04 P5;

        M99;

Med izvajanjem programa si oglejte zaslon DIAGNOSTIKA , da preverite, ali vhodi samodejnega okna pravilno sprožijo senzorje.

Zaženite ta testni program za nekaj minut. Če se zdi, da okno med programom gladko in dosledno drsi, ustavite test.

 Pomembno: Premaknite okno v položaj "polno odprta vrata" in ga pustite tam, medtem ko se Sikaflex strjuje. Pustite, da se Sikaflex strjuje vsaj eno uro, ko je okno v odprtem položaju.

Air Hose Routing

1

Pritrdite sklop pokrova za zaprti sistem [1] na plošče za zapiranje delovnega prostora stroja nad oknom, in pritrdite eno kabelsko sponko [2]  v kotu. 

 Pomembno: Preden namestite pokrov zaprtega sistema, premaknite žico senzorja in rdeč zračni vod, da preprečite morebitne pregibe ali drgnjenje. 

Na stransko ploščo zaprtega sistema pritrdite dve preostali kabelski sponki [3] .

 Opomba: Glejte spodnji razdelek za navodila, kako speljati kabel in zračne cevi do omarice CALM.

2

Serija DM/DT: 

Rumeni zračni vod [1]  in kabel senzorja [3] napeljite navzdol po valju.

Sivi zračni vod [2] in kabel senzorja [3] napeljite navzgor po valju, dokler niso vse žice skupaj. 

Speljite vse vode in kabel senzorja skozi vsako kabelsko sponko, ki obdaja obseg zgornjega panela zaprtega sistema, in ju vodite navzdol v omarico CALM [4].

3

UMC 350:

Rumeni zračni vod [1]  in kabel senzorja [3] napeljite navzdol po valju.

Sivi zračni vod [2] in kabel senzorja [3] napeljite navzgor po valju, dokler niso vse žice skupaj. 

Speljite vse vode in kabel senzorja skozi vsako kabelsko sponko, ki obdaja obseg zgornjega panela zaprtega sistema, in ju vodite navzdol v omarico CALM.

4

CM-1:

Rumeni zračni vod [1]  in kabel senzorja [3] napeljite navzdol po valju.

Sivi zračni vod [2] in kabel senzorja [3] napeljite navzgor po valju, dokler niso vse žice skupaj.

Speljite vse vode in kabel senzorja skozi vsako kabelsko sponko [4] , ki obdaja obseg zgornjega panela zaprtega sistema, in ju vodite navzdol v omarico CALM.

5

DC-1:

Rumeni zračni vod [1]  in kabel senzorja [3] napeljite navzdol po valju.

Siv zračni vod [2] in kabel senzorja [3] napeljite navzgor po valju, dokler niso vsi zračni vodi in cevi skupaj.

Vse zračne vode in kable senzorja speljite skozi kabelske sponke in skozi kanal zaprtega sistema [4] , da pridete do omarice CALM.

6

DC-2:

Rumeni zračni vod [1]  in kabel senzorja [3] napeljite navzdol po valju.

Siv zračni vod [2] in kabel senzorja [3] napeljite navzgor po valju, dokler niso vsi zračni vodi in cevi skupaj.

 Opomba: Uporabite trakove Velcro, ki so vključeni v komplet, da gibke cevi in kable držijo skupaj.

S pomočjo magnetov kabelske sponke in zip vezi [4] speljite snop cevi vzdolž notranjosti nosilca kabla [5] do plošče maziva in električne omarice.

7

Za stroje serije MiniMill:

Rumeni zračni vod [1]  in kabel senzorja [3] napeljite navzdol po valju.

Siv zračni vod [2] in kabel senzorja [3] napeljite navzgor po valju, dokler niso vsi zračni vodi in cevi skupaj.

Vse zračne vode in kable senzorja speljite skozi kabelske sponke in skozi kanal zaprtega sistema [4] , da pridete do omarice CALM, kot je prikazano na sliki.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.