MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
      • Zestawy uchwytów roboczych do stołów obrotowych
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
14 - MM / SMM - Autodoor and Auto Window

Minifrezarka / super minifrezarka — Interaktywna — Instrukcja serwisowa


  • 0 — MM/SMM — Spis treści
  • 1 — MM/SMM — Wprowadzenie
  • 2 — MM/SSM — Specyfikacje
  • 3 — MM/SMM — Instalacja
  • 4 — VF/VM — Parasolowy magazyn narzędzi
  • 5 — MM/SMM — SMTC
  • 6 — MM/SMM — Ruch osi
  • 7 — MM/SMM — Wrzeciono
  • 8 — MM/SMM — Silnik wrzeciona
  • 9 — MM/SMM — Układy smarowania
  • 10 — MM/SMM — Sterowanie elektryczne
  • 11 — MM / SMM — Usuwanie wiórów i chłodziwo
  • 12 — MM/SMM — Uchwyt roboczy
  • 13 — MM/SMM — Konserwacja
  • 14 — MM/SMM — Drzwi automatyczne i okno automatyczne
  • 15 — VF/VM — Robot i automatyzacja
  • 16 — MM/SMM — Obudowa

Go To :

  • 14.1. Drzwi automatyczne
  • 14.2. Okno automatyczne — Instalacja

14.1. Drzwi automatyczne

Autodoor - Service Manual

Kliknij obrazek poniżej, aby przejść do Drzwiczki automatyczne — Instrukcja obsługi

14.2. Okno automatyczne — Instalacja

Recently Updated

DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 - Okno automatyczne - Instalacja


AD0652

Introduction

Ta procedura przedstawia, jak zainstalować automatyczne okno w maszynie DC-1/2,  DM-1/2, DT-1/2, CM-1, minifrezarce i UMC-350. 

Wymagania dotyczące maszyny:

  • UMC-350 wyprodukowane po 15/07/2022
  • DT/DM wyprodukowane po 17/11/2017
  • Maszyny CM-1 wyprodukowane po 01/11/2023
  • Maszyny typu ponownego uruchamiania MM/SMM/MM-EDU
  • Maszyny DC-1/DC-2

 UWAGA: W przypadku maszyn DT/DM należy sprawdzić prawy panel obudowy pod kątem otworów nad oknem niezbędnych do instalacji. Jeśli panel obudowy nie ma otworów, należy zamówić 25-16096  PANEL OBUDOWY DT/DM PRAWY Z OKNEM i wymienić panel.

Minimalne oprogramowanie:

  • 100.22.000.1000 lub nowsze

Wymagania bezpieczeństwa:

  • Ogrodzenie bezpieczeństwa, obszar skanera lub kurtyna świetlna

 Ważne: Jedno z wymienionych powyżej urządzeń bezpieczeństwa musi być zainstalowane na maszynie w celu zadania okna polecenia otwarcia lub zamknięcia.

 Uwaga: Ta procedura obejmuje instalację dwóch różnych typów zestawów okien automatycznych. Jeden typ wykorzystuje podwójne czujniki zbliżeniowe, a drugi wykorzystuje podwójne magnetyczne czujniki zaciskowe. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby zobaczyć, jakiego typu zestaw okna automatycznego jest kompatybilny z poszczególnymi maszynami.

 Ważne: Automatyczne okno jest zgodne tylko wtedy, gdy skraplacz mgły olejowej maszyny lub wylot obudowy jest obrócony o 90 stopni. Patrz  SKRAPLACZ MGŁY OLEJOWEJ - MONTAŻ  lub  WYLOT OBUDOWY - MONTAŻ. 

Maszyna Zestaw okna automatycznego z czujnikami zbliżeniowymi Zestaw okna automatycznego z czujnikami zaciskowymi
DT/DM/UMC-350
93-1000857 93-1000939
DC-1/DC-2 nd. 93-1001028*
CM-1 nd. 93-1000998
MM/SMM/MM-EDU nd. 93-1001024

*Zestaw  93-1001028 wymaga więcej montażu niż inne zestawy okien automatycznych. Te kroki montażu są oznaczone w poniższej instrukcji jako "For DC-Series machines (Dotyczy maszyn serii DC)".

 

Enclosure Setup

1

Dla maszyn serii DC:

Wsuń dwie prowadnice okienne  1] na panel obudowy okna bocznego [2].

Aby unieruchomić prowadnice okienne w ich miejscu, wygnij zaczepy [3] rozciągające się od górnej części panel obudowy nad prowadnicami okiennymi, aby zablokować je w ich miejscu.

Wsuń okno [4] od góry do prowadnic [1] i sprawdź, czy okno łatwo przesuwa się po prowadnicach i można je wyrównać ze wspornikiem podnoszenia okna [5]. 

 Ważne: Na razie nie mocuj wspornika podnoszenia [5] do okna. Zrobisz to w dalszej części tej procedury.

2

Dla maszyn serii DC:

Weź panele mocowania okna automatycznego [1] i przymocuj je do obudowy DC-1 [3], jak pokazano na lewej ilustracji.

Następnie przymocuj panel okna [4] do paneli mocowania [1] przy użyciu 6 zawartych w zestawie mocowań FBHCS [5] .

 Uwaga: Po prawej stronie pokazano mocowanie panelu okna z punktu widzenia wewnątrz maszyny. Upewnij się, że panele montażowe [1] są skierowane we właściwym kierunku.

3

Dla maszyn serii DC:

Zespół siłownika podnoszącego dla automatycznego okna DC-1 jest taki sam, jak do okien innych maszyn.

Zapoznaj się z poniższymi punktami, aby dowiedzieć się, jak zamontować silownik pneumatyczny i wyrównać go ze wspornikiem podnośnika.

4

Dotyczy maszyn serii MiniMill:

Zdejmij górny [1]  i prawy boczny [2]  panele obudowy z maszyny. Zachowaj te elementy mocujące, można je ponownie wykorzystać do zainstalowania nowych górnych i prawych paneli obudowy dostarczonych razem z zestawem okna automatycznego.

Zainstaluj panele obudowy kompatybilne z automatycznym oknem. Jest panel do góry i panel do prawej strony obudowy.

Jeśli trzeba powiększyć dostęp do instalacji tych paneli, zdejmij pokrywę przewodu sterownika [3]. 

Solenoid Installation

1

Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie. 

Ustaw wyłącznik główny w położeniu wyłączenia.

Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Zatrzymuje dopływ powietrza do maszyny. 

Otwórz zawór odpowietrzający na kolektorze powietrza, aż ciśnienie powietrza zostanie zwolnione. Upewnij się, że ciśnienie powietrza wynosi 0 psi (0 barów). 

2

Wewnątrz szafy CALM usuń i wyrzuć korek kolektora. Wyczyścić gwinty portu na kolektorze.

Zamontuj zespół elektrozaworu [1]  w porcie kolektora. Podłącz odpowiednie żółte i szare przewody do złącza elektrozaworu.

 Uwaga: Aby prawidłowo umiejscowić Elektrozawór, należy zapoznać się z naklejką na układ smarowania powietrzem wewnątrz szafy smarnej. 

Kabel przedłużający 33-1144 [2] łączy się z P38 na IOPCB i do złącza elektrozaworu. 

Kabel rozdzielający 33-1169 [3] podłącza się do portu P13 modułu IOPCB i do złącza czujnika otwarcia i zamknięcia. Jeśli maszyna jest wyposażona w inne opcje dodatkowe, wyjmij przewód z P13 i podłącz go do przewodu [ 4].

Auto Window Activation

Włącz urządzenie.

Zaloguj się w PORTALU HBC.

Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji automatycznego okna.

 Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu zestawu serwisowego okna automatycznego. Jeśli opcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi.

Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Patrz NASTĘPNA GENERACJA CONTROL-PLIK KONFIGURACYJNY-POBIERZ/ZAŁADUJ Procedura. 

Auto Window Installation and Sensor Alignment

1

Przymocuj górne [1] i dolne [2] wsporniki mocowania siłownika pneumatycznego za pomocą 4 śrub BHCS [3]. Nie dokręcaj tych mocowań, dopóki wsporniki nie zostaną wyrównane z siłownikiem pneumatycznym.

Wyrównaj je tak, aby otwory we wspornikach były koncentryczne względem siebie.

Umieść gumową przelotkę [4] na górnym wsporniku.

Zdejmij nakrętkę [6]  z siłownika pneumatycznego [5],  aby siłownik pneumatyczny można było włożyć przez wsporniki mocowania.

2

Przełóż ruchomy koniec siłownika pneumatycznego przez nakrętkę [1] i wspornik podnoszenia [3]. Dokręć 2 przeciwnakrętki [2] i [4], aby zamocować siłownik pneumatyczny [1]  do wspornika podnoszenia okna [3].

 Ważne: Nakrętka [1] powinna być w tym momencie poluzowana. Nie dokręcaj nakrętki [1], gdy siłownik jest całkowicie wysunięty w pozycji „drzwi zamknięte”.

Przesuń wspornik podnoszenia i siłownik do pozycji "drzwi otwarte", jak pokazano na ilustracji. Następnie całkowicie dokręć nakrętkę [1].

 Uwaga: W przypadku maszyn Minimill załóż przelotkę [5] na pierwszym otworze wspornika podnoszenia i załóż przeciwnakrętki na drugim otworze.

W przypadku innych maszyn z tylko jednym otworem na wsporniku podnoszenia, tam załóż przeciwnakrętki.

Gdy okno znajduje się w położeniu „całkowicie otwarte” (gdy wspornik podnoszenia znajduje się tuż poniżej górnej części okna obudowy), zainstaluj i wyrównaj czujnik „drzwi całkowicie otwarte” stosując metodę wyrównywania z kroków 3 i 4. 

Po zainstalowaniu czujnika przesuń wspornik podnoszenia do samego dołu okna w położeniu „całkowicie zamknięte”. Zainstaluj i wyrównaj czujnik "drzwi całkowicie zamknięte" podobnie jak w krokach 3 i 5. 

3

Instalacja czujnika zacisku:

Poluzuj zacisk czujnika [1],  aż otwór będzie wystarczająco szeroki, aby zmieścił się w nim siłownik. Umieść jeden zacisk wokół dolnej części siłownika, a drugi wokół góry.  

Włóż czujnik [2] pomiędzy zacisk a siłownik. Dokręć zacisk czujnika. 

Przymocuj złącza węża [3] do dolnej i górnej części siłownika. 

Podłącz szarą linię powietrza [4] do dolnego złącza węża na siłowniku i podłącz żółtą linię powietrza [5] do górnego złącza węża na siłowniku. Ten przewód będzie napełniany powietrzem, aby popchnąć drzwi w dół.

Przymocuj żółty przewód powietrza do siłownika za pomocą opaski zaciskowej.

4

Wykonaj te czynności, aby wyregulować czujnik wskazujący otwarcie automatycznego okna. Monitoruj w tym samym czasie ekran DIAGNOSTYKA: 

  1. Poluzuj zacisk czujnika. Przesuń czujnik i zaciśnij, aż wartość AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED zmieni się na 0. 
  2. Powoli przesuń czujnik i zaciśnij. Znajdź miejsce, w którym wartość ta jest jak najbardziej zbliżona do 1, ale wynosi 0. Innym sposobem na znalezienie właściwego położenia czujnika zacisku jest powolne przesuwanie go w położenie tuż przed zapaleniem się czerwonej dioda LED na nim.
  3. Umieść oznaczenie na siłowniku, aby zlokalizować wysokość czujnika w tym miejscu. 
  4. Powtórz krok 1. Powtórz krok 2, ale przesunąć zacisk w dół. Powtórz krok 3.
  5. Przesuń czujnik i zacisk do środkowego punktu między dwoma znakami. Dokręcić zacisk. 

5

Wykonaj te czynności, aby wyregulować czujnik wskazujący zamknięcie automatycznego okna. Monitoruj w tym samym czasie ekran DIAGNOSTYKA: 

  1. Poluzuj zacisk czujnika. Przesuń czujnik i zaciśnij, aż wartość AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED zmieni się na 0. 
  2. Powoli przesuń czujnik i zaciśnij. Znajdź lokalizację, w której wartość jest możliwie jak najbardziej 1, ale wartość wynosi 0. Innym sposobem znalezienia właściwego położenia czujnika zacisku jest powolne przesuwanie go w położenie tuż przed zapaleniem się czerwonej dioda LED na nim.
  3. Umieść oznaczenie na siłowniku, aby zlokalizować wysokość czujnika w tym miejscu. 
  4. Powtórz krok 1. Powtórz krok 2, ale przesunąć zacisk w dół. Powtórz krok 3.
  5. Przesuń czujnik i zacisk do środkowego punktu między dwoma znakami. Dokręcić zacisk. 

6

Instalacja czujnika zbliżeniowego:

 Uwaga: Ten krok dotyczy tylko zestawów okien automatycznych, które wykorzystują czujnik zbliżeniowy.

Przymocuj dwie złączki węża [1]  do dolnej i górnej części siłownika.

Podłącz szarą linię powietrza [2]  do dolnego złącza węża na siłowniku i podłącz żółtą linię powietrza do górnego złącza węża na siłowniku.  Linia ta zostanie napełniona powietrzem, aby popchnąć drzwi w dół.

Przymocuj żółty przewód powietrza do siłownika za pomocą opaski zaciskowej.

Przytwierdź mocowanie czujnika zbliżeniowego [4] do pokrywy obudowy [5]. Przytwierdź czujnik zbliżeniowy [3]  do mocowania [4]. 

7

Użyj szpachelki, aby usunąć SikaFlex i oddzielić oryginalny wspornik okna [1] od okna [3]. Wyczyść dolną część okna. 

Gdy wspornik podnoszenia [2] znajduje się w położeniu „drzwi całkowicie otwarte”, umieść kulkę SikaFlex wewnątrz wspornika podnoszenia, aby przymocować go do okna.

Wsuń okno [3] przez górną część obudowy na wspornik podnoszenia [2]. Upewnij się, że okno jest całkowicie osadzone we wsporniku podnoszenia.

Jeśli okno nie siedzi płasko we wsporniku, dostosuj wyrównanie wspornika podnoszenia tak, aby był koncentryczne ze wspornikami mocowania siłownika pneumatycznego zainstalowanymi w kroku 1.

Po wyrównaniu całkowicie dokręć śruby BHCS na wspornikach mocowania.

 Ważne: Pamiętaj, aby dostosować to wyrównanie między oknem a wspornikiem podnoszenia w położeniu otwartym.

8

 Uwaga: Ten krok dotyczy zestawów okien automatycznych, które wykorzystują czujniki zbliżeniowe.

Jeśli zamiast czujników zacisku zastosowano czujniki zbliżeniowe, należy ustawić znacznik przemieszczenia śruby [1] z boku wspornika okna.

Dodaj podkładki między wspornikiem okna a znacznikiem przemieszczenia, aby utworzyć szczelinę 1/16” do czujnika zbliżeniowego.

Upewnij się, że znacznik przemieszczenia bolca i czujnik są po tej samej stronie.

Auto Window Testing

1

Sprawdź, czy okno automatyczne działa prawidłowo, przy użyciu następującego programu testowego:

        M180;

        G04 P5;

        M181;

        G04 P5;

        M99;

Uruchom program i obserwuj ekran DIAGNOSTYKA, aby sprawdzić, czy czujniki prawidłowo reagują na sygnały wejściowe od okna automatycznego.

Uruchom ten program testowy na kilka minut. Jeśli wydaje się, że okno przesuwa się płynnie i równo podczas tego programu, zatrzymaj test.

 Ważne: Przesuń okno w położenie „drzwi całkowicie otwarte" i pozostaw je tam na czas utwardzania się Sikaflex. Pozostaw SikaFlex do utwardzenia przez co najmniej godzinę z oknem w położeniu otwartym.

Air Hose Routing

1

Przykręć pokrywę obudowy [1] do obudowy maszyny nad oknem, mocując jeden zacisk przewodów  [2] w rogu. 

 Ważne: Przed założeniem pokrywy obudowy przesuń przewód czujnika i czerwony przewód powietrzny, aby zapobiec załamaniom lub otarciom przewodu. 

Przymocuj dwa pozostałe zaciski przewodów [3] do panelu bocznego obudowy.

 Uwaga: Zapoznaj się z poniższym punktem, aby dowiedzieć się, jak poprowadzić kable i węże pneumatyczne do szafy CALM.

2

Seria DM/DT: 

Poprowadź żółtą linię powietrza [1] i przewód czujnika [3] w dół siłownika.

Poprowadź szarą linię powietrza [2] i przewód czujnika [3] w górę siłownika, aż wszystkie przewody się zetkną. 

Poprowadź wszystkie linie powietrza i kabel czujnika przez każdy zacisk przewodów otaczający obwód górnego panelu obudowy, prowadząc je w dół do szafy CALM [4].

3

UMC 350:

Poprowadź żółtą linię powietrza [1] i przewód czujnika [3] w dół siłownika.

Poprowadź szarą linię powietrza [2] i przewód czujnika [3] w górę siłownika, aż wszystkie przewody się zetkną. 

Poprowadź wszystkie przewody powietrzne i przewód czujnika przez każdy zacisk przewodów otaczający obwód górnego panelu obudowy, prowadząc je w dół do szafy CALM.

4

CM-1

Poprowadź żółtą linię powietrza [1] i przewód czujnika [3] w dół siłownika.

Poprowadź szarą linię powietrza [2] i przewód czujnika [3] w górę siłownika, aż wszystkie przewody się zetkną.

Poprowadź wszystkie linie powietrza i kabel czujnika przez każdy zacisk przewodów [4]  otaczający obwód górnego panelu obudowy, prowadząc je w dół do szafy CALM.

5

DC-1

Poprowadź żółtą linię powietrza [1] i przewód czujnika [3] w dół siłownika.

Poprowadź szarą linię powietrza [2]i kabel czujnika [3] w górę siłownika, aż wszystkie linie powietrza i węże zetkną się.

Poprowadź wszystkie linie powietrza i przewody czujników przez zaciski przewodów i przez kanał obudowy [4], aby dostać się do szafy CALM.

6

DC-2:

Poprowadź żółtą linię powietrza [1] i przewód czujnika [3] w dół siłownika.

Poprowadź szarą linię powietrza [2]i kabel czujnika [3] w górę siłownika, aż wszystkie linie powietrza i węże zetkną się.

 Uwaga: Użyj pasków rzepowych dołączonych do zestawu, aby utrzymać węże i przewody razem.

Użyj magnesów zacisków przewodów i opasek zaciskowych [4], aby poprowadzić wiązkę węża wzdłuż wnętrza nośnika przewodów [5] do panelu smarowania i szafy elektrycznej.

7

Dotyczy maszyn serii MiniMill:

Poprowadź żółtą linię powietrza [1] i przewód czujnika [3] w dół siłownika.

Poprowadź szarą linię powietrza [2]i kabel czujnika [3] w górę siłownika, aż wszystkie linie powietrza i węże zetkną się.

Przeprowadź wszystkie linie powietrza i przewody czujników przez zaciski przewodów i przez kanał obudowy [4], aby dostać się do szafy CALM, jak pokazano na ilustracji.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.