MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
14 - MM / SMM - Autodoor and Auto Window

MiniMill/Super Minimill - Interactief - Onderhoudshandleiding


  • 0 - MM / SMM - Inhoudsopgave
  • 1 - MM / SMM - Inleiding
  • 2 - MM / SMM - Specificaties
  • 3 - MM / SMM - Installatie
  • 4 - MM / SMM - Paraplu-gereedschapswisselaar
  • 5 - MM / SMM - SMTC
  • 6 - MM / SMM - Asbeweging
  • 7 - MM / SMM - spil
  • 8 - MM / SMM - spilmotor
  • 9 - MM / SMM - Smeersystemen
  • 10 - MM / SMM - Elektrische bediening
  • 11 - MM / SMM - Spaanverwijdering en koelmiddel
  • 12 - MM / SMM - Werkstukopspanning
  • 13 - MM / SMM - Onderhoud
  • 14 - MM / SMM - Automatische deur en automatisch venster
  • 15 - MM / SMM - Robot en automatisering
  • 16 - MM / SMM - Behuizing

Go To :

  • 14.1 Automatische deur
  • 14.2 Auto Window - Installatie

14.1 Automatische deur

Autodoor - Service Manual

Klik op onderstaande afbeelding om naar de Automatische deur - Service handleiding te gaan

14.2 Auto Window - Installatie

Recently Updated

DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 - Automatisch venster - Installatie


AD0652

Introduction

Deze procedure toont hoe u het automatisch venster op de DC-1/2,  DM-1/2, DT-1/2, CM-1, Minimill en UMC-350 installeert. 

Machinevereisten:

  • UMC-350 vervaardigd na 07-15-2022
  • DT/DM vervaardigd na 11-17-2017
  • CM-1 machines geproduceerd na 11-01-2023
  • MM/SMM/MM-EDU Reboot-stijl Machines
  • DC-1/DC-2-machines

 OPMERKING: Controleer voor DT/DM-machines het behuizingspaneel aan de rechterkant voor uitsparingen boven het venster dat nodig is voor de installatie. Als het behuizingspaneel geen uitsparingen heeft, bestel dan  25-16096  ENCL PANEEL RECHTS BIJ RAAM DT/DM en vervang het paneel.

Minimale software:

  • 100.22.000.1000 of hoger

Veiligheidseisen:

  • Veiligheidshek, gebiedsscanner of lichtgordijn

 Belangrijk: Een van de hierboven vermelde veiligheidsinrichtingen moet op een machine zijn gemonteerd om het venster te kunnen openen of sluiten.

 Opmerking: Deze procedure behandelt de installatie van twee verschillende soorten automatische venstersets. Het ene type gebruikt dubbele nabijheidssensoren en het andere type gebruikt dubbele magnetische klemsensoren. Raadpleeg de onderstaande tabel om te zien welk type automatische vensterset compatibel is met elke machine.

 Belangrijk: Automatisch venster is alleen compatibel wanneer de nevelcondensor of de uitlaat van de behuizing van de machine 90 graden is gedraaid. Raadpleeg de NEVELCONDENSOR - INSTALLATIE  of  UITLAAT VAN BEHUIZING - INSTALLATIE.

machine Automatische vensterset met nabijheidssensoren Automatische vensterset met klemsensoren
DT/DM/UMC-350
93-1000857 93-1000939
DC-1/DC-2 N.v.t. 93-1001028*
CM-1 N.v.t. 93-1000998
MM/SMM/MM-EDU N.v.t. 93-1001024

*De 93-1001028 vereist meer montage dan de andere automatische venstersets. Deze montagestappen zijn in de onderstaande instructies gelabeld met ‘Voor DC–Series machines’.

 

Enclosure Setup

1

Voor machines uit de DC-serie:

Schuif de twee venstergeleiders [1]  op het behuizingspaneel van het zijvenster  [2].

Om de venstergeleiders op hun plaats te zetten, buigt u de lipjes [3] die zich vanaf de bovenkant van het behuizingspaneel over de venstergeleiders uitstrekken om ze op hun plaats te vergrendelen.

Schuif het venster  [4] van boven naar de geleiders [1] en test of het venster gemakkelijk door de geleiders schuift en kan worden uitgelijnd met de raamliftbeugel [5] .

 Belangrijk: Bevestig de liftbeugel [5] nu nog niet aan het raam. Dat moet later in de procedure worden gedaan.

2

Voor machines uit de DC-serie:

Neem de auto-venster-montagepanelen [1] en bevestig ze aan de DC-1 behuizing [3] zoals weergegeven op de linker afbeelding.

Bevestig het vensterpanee  [4] aan de montagepanelen [1] met behulp van de 6 FBHCS [5] bevestigingsmiddelen die in de set zijn meegeleverd.

 Opmerking: De rechter afbeelding toont de montage van het vensterpaneel vanuit het gezichtspunt van de binnenkant van de machine. Zorg ervoor dat de montagepanelen [1]  in de juiste richting zitten.

3

Voor machines uit de DC-serie:

De assemblage van de hefcilinder voor het DC-1 auto-venster is hetzelfde als bij andere machines.

Raadpleeg de onderstaande secties voor het installeren van de luchtcilinder en het uitlijnen van de cilinder op de hefbeugel.

4

Voor machines uit de MiniMill-serie:

Verwijder de behuizingspanelen op de bovenkant [1] en de rechterkant [2] van de machine. Houd de bevestigingen, deze kunnen opnieuw worden gebruikt om de nieuwe behuizingspanelen aan de boven- en rechterkant te installeren die bij de auto-venster-set zijn geleverd.

Installeer de behuizingspanelen die compatibel zijn met automatisch venster. Er is een paneel voor de bovenkant en een paneel voor de rechterkant van de behuizing.

Verwijder de kabelafdekking van het bedieningspaneel [3] als er meer toegang nodig is om deze panelen te installeren.

Solenoid Installation

1

Druk op [POWER OFF]. 

Zet de hoofdstroomonderbreker op de stand UIT. 

Sluit de primaire LUCHTKLEP. Hierdoor wordt de luchttoevoer naar de machine gestopt. 

Open het ontluchtingsventiel op het luchtverdeelstuk tot de luchtdruk is afgelaten. Zorg ervoor dat de luchtdruk 0 psi (0 bar) is. 

2

Verwijder in de CALM-kast de verdeelstukplug en gooi deze weg. Reinig de poortdraden op het verdeelstuk.

Installeer het ventiel [1]  in het verdeelstuk . Sluit de overeenkomstige geel en grijs slang aan op de fitting van het ventiel.

 Opmerking: Raadpleeg de sticker van het lucht smeersysteem in de smeer kast voor een juiste elektromagnetische plaatsing. 

De  verlengkabel 33-1144 [2] wordt verbonden met P38 op het IOPCB en de connector van het ventiel. 

De splitterkabel 33-1169 [3] wordt verbonden met P13 op het IOPCB en connector van de open/sluittaster. Als de machine is uitgerust met andere extra opties, verwijder dan de kabel van P13 en sluit deze aan op de spiraalkabel [4].

Auto Window Activation

Schakel de machine in.

Log in op het HBC-PORTAAL.

Download de patch-bestanden voor de optie configuratie van Auto Window.

 Opmerking: De optie bestanden zal verschijnen op de downloadpagina voor de configuratie nadat de Automatische deur-servicekit is besteld. Neem contact op met de serviceafdeling als de optie niet wordt weergegeven.

Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Verwijzen naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure. 

Auto Window Installation and Sensor Alignment

1

Bevestig de bovenste [1]  en onderste [2] luchtcilindermontagebeugels met behulp van de 4 BHC'S [3]. Draai deze bevestigingen niet vast totdat de beugels zijn uitgelijnd met de luchtcilinder.

Lijn ze zo uit dat de boringen voor in de beugels concentrisch ten opzichte van elkaar zijn.

Plaats de rubberen pakkingring  [4] op de bovenste beugel.

Verwijder de moer  [6]  van de luchtcilinder [5]  zodat de luchtcilinder door de montagebeugels kan worden ingebracht.

2

Voer het zwevende uiteinde van de luchtcilinder door de moer [1]  en de hefbeugel  [3]. Draai de 2 borgmoeren [2]  en [4]  vast om de luchtcilinder [1]  aan de raamhefbeugel [3] te bevestigen.

 Belangrijk: De moer [1] moet op dit moment los blijven. Draai de moer[1]niet vast  met de cilinder volledig uitgeschoven in de "deur gesloten"-positie.  moer 

Verplaats de hefbeugel en de cilinder naar de ‘deur open’-positie zoals weergegeven in de afbeelding. Draai vervolgens de moer [1] volledig vast.

 Opmerking: Voor machines van de minimill-series installeert u de pakkingring [5]  op de eerste boring van de hefbeugel en installeert u de borgmoeren op de tweede boring.

Voor andere machines met slechts één boring op de hefbeugel, installeert u de borgmoeren daar.

Met het venster in de "volledig open"-positie (waarbij de hefbeugel zich net onder de bovenkant van het behuizingsvenster bevindt): installeer en lijn de "deur volledig open"-sensor uit met behulp van de uitlijningsmethode in de stappen 3 en 4. 

Zodra die sensor is geïnstalleerd, verplaatst u de hefbeugel helemaal naar de onderkant van het raam in de "volledig gesloten"-positie. Installeer en lijn de ‘deur volledig gesloten’-sensor uit, met behulp van stap 3 en 5 ter referentie. 

3

Klemtaster installeren:

Draai de tasterklem  [1] los totdat de opening breed genoeg is om rond de cilinder te passen. Plaats de ene klem rond de onderkant van de cilinder en de andere rond de bovenkant.  

Plaats de taster  [2] tussen de klem en de cilinder. Draai de tasterklem vast. 

Bevestig twee slangfittingen  [3] aan de onder- en bovenkant van de cilinder. 

Sluit de grijze luchtleiding  [4] aan op de onderste slangfitting op de cilinder en sluit de gele luchtleiding  [5] aan op de bovenste slangfitting op de cilinder. Deze leiding wordt gevuld met lucht om de deur naar beneden te duwen.

Bevestig de gele luchtleiding aan de cilinder met een ritssluiting. 

4

Voer deze stappen uit om de taster in te stellen die aangeeft wanneer Automatisch venster open is. Houd gelijktijdig het DIAGNOSE- scherm in de gaten: 

  1. Maak de tasterklem los. Beweeg de taster en klem omhoog totdat AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED verandert in 0. 
  2. Beweeg de taster en klem langzaam omhoog. Zoek de locatie waar de waarde zo dicht mogelijk bij 1 ligt, maar de waarde is 0. Een andere manier om de juiste positie voor de klemsensor te vinden, is door de sensor langzaam te bewegen totdat de rode LED op de sensor aangaat.
  3. Zet een markering op de cilinder om de hoogte van de taster op deze positie te lokaliseren. 
  4. Herhaal stap 1. Herhaal stap 2, maar beweeg de klem naar beneden. Herhaal stap 3. 
  5. Verplaats de taster en de klem naar het middelste punt tussen de twee markeringen. Draai de klem vast. 

5

Voer deze stappen uit om de taster in te stellen die aangeeft wanneer Automatisch venster gesloten is. Houd gelijktijdig het DIAGNOSE- scherm in de gaten: 

  1. Maak de tasterklem los. Beweeg de taster en klem omhoog totdat AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED verandert in 0. 
  2. Beweeg de taster en klem langzaam omhoog. Zoek de locatie waar de waarde zo dicht mogelijk bij 1 ligt, maar de waarde is 0. Een andere manier om de juiste positie voor de klemsensor te vinden, is door de sensor langzaam te bewegen totdat de rode LED op de sensor gaat branden.
  3. Zet een markering op de cilinder om de hoogte van de taster op deze positie te lokaliseren. 
  4. Herhaal stap 1. Herhaal stap 2, maar beweeg de klem naar beneden. Herhaal stap 3. 
  5. Verplaats de taster en de klem naar het middelste punt tussen de twee markeringen. Draai de klem vast. 

6

Nabijheidstaster installeren:

 Opmerking: Deze stap is alleen voor auto-venstersets die de nabijheidssensor gebruiken.

Bevestig twee slangfittingen  [1] aan de onder- en bovenkant van de cilinder.

Sluit de grijze luchtleiding [2] aan op de onderste slangfitting op de cilinder en sluit de gele luchtleiding aan op de bovenste slangfitting op de cilinder.  Deze leiding wordt gevuld met lucht om de klep naar beneden te duwen.

Bevestig de gele luchtleiding aan de cilinder met een ritssluiting. 

Maak de bevestiging voor de nabijheidssensor [4]  vast aan de behuizingsafdekking  [5]. Maak de nabijheidssensor [3] vast op de bevestiging  [4].

7

Gebruik een plamuurmes om Sikaflex te verwijderen en de originele vensterbeugel [1] van het venster [3] te scheiden. Maak de onderkant van het raam schoon. 

Plaats, met de liftbeugel [2] in de "deur volledig open"-positie, een druppel SikaFlex ter grootte van een erwt in de liftbeugel om aan het raam te bevestigen.

Schuif het venster [3] door de bovenkant van de behuizing in de hefbeugel [2]. Zorg ervoor dat het raam helemaal in de hefbeugel zit.

Als het raam niet plat in de beugel zit, past u de uitlijning van de hefbeugel aan zodat deze concentrisch is met de montagebeugels van de luchtcilinder die zijn geïnstalleerd in stap 1.

Eenmaal uitgelijnd, draait u de BHCS op de montagebeugels volledig vast.

 Belangrijk: Zorg ervoor dat u deze uitlijning tussen het raam en de hefbeugel in de open positie aanpast.

8

 Opmerking: Deze stap is voor auto-venstersets die nabijheidssensors gebruiken.

Als nabijheidstasters worden gebruikt in plaats van klemtasters, schroef dan de activeringsvlag  [1]  aan de zijkant van de vensterbeugel.

Breng vulplaatjes aan tussen de raambeugel en de activeringsvlag om een ruimte van 1/16" te creëren tot de nabijheidstaster.

Zorg ervoor dat de activeringsvlag en de taster zich aan dezelfde kant van de luchtcilinder bevinden.

Auto Window Testing

1

Controleer met een testprogramma of het automatisch venster goed werkt:

        M180;

        G04 P5.

        M181;

        G04 P5.

M99;       

Bekijk terwijl het programma draait het DIAGNOSE -scherm om te controleren of de invoer van Automatisch venster de tasters correct activeert.

Voer dit testprogramma enkele minuten uit. Als het venster soepel en consistent lijkt te schuiven tijdens het programma, stop dan de test.

 Belangrijk: Verplaats het raam naar de "deur volledig open"-positie en laat deze daar terwijl de Sikaflex uithardt. Laat de Sikaflex ten minste een uur uitharden met het venster in de open positie.

Air Hose Routing

1

Bevestig de afdekking van de behuizing [1]  met schroeven aan de behuizing van de machine boven het venster en bevestig één kabelklem [2]  in de hoek. 

 Belangrijk: beweeg de tasterdraad en de rode luchtleiding rond om knikken of wrijven te voorkomen voordat de behuizingsafdekking wordt aangebracht. 

Bevestig twee resterende kabelklemmen  [3] aan het zijpaneel van de behuizing.

 Opmerking: Zie de sectie hieronder voor het routeren van de kabel en luchtslangen naar de CALM kast.

2

DM/DT-serie: 

Leid de gele luchtleiding  [1] en sensorkabel [3]  langs de cilinder.

Leid de grijze luchtleiding  [2]  en sensorkabel [3]  omhoog in de cilinder totdat alle draden samenkomen. 

Leid alle luchtleidingen en de tasterkabel door elke kabelklem rond de omtrek van het bovenste behuizingspaneel en leid ze naar omlaag tot in de CALM-kast [4].

3

UMC 350:

Leid de gele luchtleiding  [1] en sensorkabel [3]  langs de cilinder.

Leid de grijze luchtleiding  [2]  en sensorkabel [3]  omhoog in de cilinder totdat alle draden samenkomen. 

Leid alle luchtleidingen als de tasterkabel door elke kabelklem rond de omtrek van het bovenste behuizingspaneel en leid ze naar beneden in de CALM-kast.

4

CM-1:

Leid de gele luchtleiding  [1] en sensorkabel [3]  langs de cilinder.

Leid de grijze luchtleiding  [2] en sensorkabel  [3] omhoog in de cilinder totdat alle draden samenkomen.

Leid alle luchtleidingen en de tasterkabel door elke kabelklem  [4]  rond de omtrek van het bovenste behuizingspaneel en leid ze naar omlaag tot in de CALM-kast.

5

DC-1:

Leid de gele luchtleiding  [1] en sensorkabel [3]  langs de cilinder.

Leid de grijze luchtleiding [2] en tasterkabel [3]  omhoog door de cilinder totdat alle luchtleidingen en slangen samenkomen.

Leid alle luchtleidingen en tasterkabels door de kabelklemmen en door de behuizingsbuis [4] tot ze bij de CALM-kast komen.

6

DC-2:

Leid de gele luchtleiding  [1] en sensorkabel [3]  langs de cilinder.

Leid de grijze luchtleiding [2] en tasterkabel [3]  omhoog door de cilinder totdat alle luchtleidingen en slangen samenkomen.

 Opmerking: Gebruik de Velcro-banden uit de kit om de slangen en kabels samen te houden.

Gebruik de kabelklemmagneten en kabelbinders  [4] om de slangbundel langs de binnenkant van de kabelhouder [5] naar het smeerpaneel en de elektrische kast te leiden.

7

Voor machines uit de MiniMill-serie:

Leid de gele luchtleiding  [1] en sensorkabel [3]  langs de cilinder.

Leid de grijze luchtleiding [2] en tasterkabel [3]  omhoog door de cilinder totdat alle luchtleidingen en slangen samenkomen.

Leid alle luchtleidingen en sensorkabels door de kabelklemmen en door de behuizingsbuis [4] om naar de CALM-kast te gaan, zoals weergegeven op de afbeelding.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.