MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      • Tour manuel
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils pour fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outil de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
14 - MM / SMM - Autodoor and Auto Window

MiniMill / Super Minimill - Interactif - Manuel d'entretien


  • 0 - MM/SMM - Table des matières
  • 1 - MM / SMM - Introduction
  • 2 - MM / SMM - Spécifications
  • 3 - MM / SMM - Installation
  • 4 - MM/SMM - Changeur d’outils de type parapluie
  • 5 - MM / SMM - SMTC
  • 6 - MM / SMM - Déplacement d'axe
  • 7 - MM / SMM - Broche
  • 8 - MM / SMM - Moteur de broche
  • 9 - MM / SMM - Systèmes de lubrification
  • 10 - MM / SMM - Commande électrique
  • 11 - MM / SMM - Évacuation des copeaux et du liquide de coupe
  • 12 - MM / SMM - Dispositif de serrage de la pièce
  • 13 - MM / SMM - Entretien
  • 14 - MM / SMM - Porte automatique et fenêtre automatique
  • 15 - MM / SMM - Robot et automatisation
  • 16 - MM / SMM - Cartérisation

Go To :

  • 14.1 Porte automatique
  • 14.2 Fenêtre automatique - Installation

14.1 Porte automatique

Autodoor - Service Manual

Cliquez sur l'image ci-dessous pour accéder au document Porte automatique - Manuel d'entretien

14.2 Fenêtre automatique - Installation

Recently Updated

DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 - Fenêtre automatique - Installation


AD0652

Introduction

Cette procédure vous montre comment installer la fenêtre automatique sur les DC-1/2,  DM-1/2, DT-1/2, CM-1, Minimill et UMC-350. 

Exigences de la machine:

  • Machines UMC-350 fabriquées après le 15/07/2022
  • DT/DM Fabriqué après le 17/11/2017
  • Machines CM-1 fabriquées après le 11/01/2023
  • MM/SMM/MM-EDU  avec redémarrage  Machines
  • Machines DC-1 et DC-2

 REMARQUE : Pour les machines DT/DM, vérifiez si le panneau de cartérisation latéral droit présente des découpes au-dessus de la fenêtre nécessaire à l'installation. Si le panneau de cartérisation n'a pas de découpes, commandez  25-16096  ENCL PANL RT SIDE WINDOW DT/DM et remplacez le panneau.

Exigence logicielle minimale :

  • 100.22.000.1000 ou supérieure

Exigences de sécurité :

  • Clôture de sécurité, scanner de zone ou barrière immatérielle

 Important : L’un des dispositifs de sécurité énumérés ci-dessus doit être installé sur une machine afin de commander l’ouverture ou la fermeture de la fenêtre.

 Remarque : cette procédure couvre l'installation de deux types différents de kits de fenêtre automatique. Un type utilise des capteurs de proximité doubles et l'autre utilise des capteurs de pince magnétiques doubles. Consultez le tableau ci-dessous pour voir quel type de kit de fenêtre automatique est compatible avec chaque machine.

 Important : la fenêtre automatique n’est compatible que lorsque le condenseur de brouillard d’huile ou l’évacuation du bloc de cartérisation de la machine sont tournés de 90 degrés. Voir  CONDENSEUR DE BROUILLARD D’HUILE - INSTALLATION ou ÉCHAPPEMENT DU BLOC DE CARTÉRISATION - INSTALLATION.

Machine Kit de fenêtre automatique avec capteurs de proximité Kit de fenêtre automatique avec capteurs de serrage
DT/DM/UMC-350
93-1000857 93-1000939
DC-1/DC-2 S.O. 93-1001028*
CM-1 S.O. 93-1000998
MM/SMM/MM-EDU S.O. 93-1001024

*Le 93-1001028 nécessite plus d'assemblage que les autres kits de fenêtre automatique. Ces étapes d'assemblage sont indiquées « Pour les machines de série DC » dans les instructions ci-dessous.

 

Enclosure Setup

1

Pour les machines de série DC :

Faites glisser les deux guides de fenêtre  [1]  sur le panneau de cartérisation de fenêtre latérale  [2].

Pour fixer les guides de fenêtre en place, pliez les onglets [3] s'étendant du haut du panneau de cartérisation au-dessus des guides de fenêtre pour les verrouiller en position.

Faites glisser la fenêtre  [4] de la partie supérieure vers les guides  [1] et vérifiez que la fenêtre coulisse facilement à travers les guides et peut s’aligner avec le support de levage de fenêtre [5] .

 Important : Ne fixez pas le support de levage  [5]  à la fenêtre pour le moment. Cela sera effectué plus tard dans la procédure.

2

Pour les machines de série DC :

Prenez les panneaux de montage de la fenêtre automatique  [1] et fixez-les à la cartérisation DC-1  [3] comme indiqué sur l'image de gauche.

Fixez ensuite le panneau de fenêtre  [4] aux panneaux de montage  [1] à l'aide des 6 fixations FBHCS  [5] incluses dans le kit.

 Remarque : L'image de droite montre le montage du panneau de fenêtre du point de vue de l'intérieur de la machine. Assurez-vous que les panneaux de montage [1]  sont orientés dans la bonne direction.

3

Pour les machines de série DC :

L'assemblage du cylindre de levage pour la fenêtre automatique DC-1 est le même que pour les fenêtres automatiques des autres machines.

Consultez les sections ci-dessous pour savoir comment installer le cylindre pneumatique et aligner le cylindre sur le support de levage.

4

Pour les machines de la série MiniMill :

Retirez les panneaux de cartérisation supérieurs  [1]  et du côté droit  [2]  de la machine. Conservez les fixations, elles peuvent être réutilisées pour installer les nouveaux panneaux de cartérisation supérieur et droit fournis avec le kit de fenêtre automatique.

Installez les panneaux de cartérisation compatibles avec les fenêtres automatiques. Il y a un panneau pour le haut et un panneau pour le côté droit de la cartérisation.

Retirez le couvercle du câble du boîtier de commande  [3] si vous avez besoin d’un accès plus spacieux pour installer ces panneaux.

Solenoid Installation

1

Appuyez sur [POWER OFF]. 

Réglez le disjoncteur principal en position OFF. 

Fermez la valve d'air principale. Cela arrête l’approvisionnement en air de la machine. 

Ouvrez la soupape de purge sur le manifold d’air jusqu’à ce que la pression d’air soit relâchée. Assurez-vous que la pression d’air est de 0 psi (0 bar). 

2

À l’intérieur de l’armoire CALM, retirez et jetez le bouchon du manifold. Nettoyez les filetages du port sur le manifold.

Installez l’ensemble solénoïde  [1]  dans le port du manifold . Connectez les tuyaux jaunes et gris correspondants au raccord du solénoïde.

 Remarque : Reportez-vous à l’autocollant du système Air-Lubrification à l’intérieur de l’armoire de lubrification pour connaître le bon placement du solénoïde. 

Le  câble d’extension  33-1144 [2]  se connecte à P38 sur la carte E/S et au connecteur du solénoïde. 

Le câble répartiteur 33-1169 [3] se connecte à P13 sur le PCB d’E/S et sur le connecteur du capteur d’ouverture/fermeture. Si la machine est équipée d’autres options supplémentaires, retirez le câble du P13 et connectez-le au câble en queue de cochon [4].

Auto Window Activation

Mettre la machine en marche.

Connectez-vous au Portail HBC.

Téléchargez les fichiers de correction de la configuration pour la fenêtre automatique.

 Remarque : les fichiers d'option apparaîtront sur la page de téléchargement de configuration après la commande du kit d’entretien pour fenêtre automatique. Si l’option n’apparaît pas, contactez le service après-vente.

Chargez le fichier de correction pour la configuration d’option sur la commande. Se référer à la CONTRÔLE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT procédure. 

Auto Window Installation and Sensor Alignment

1

Fixez les supports de montage du cylindre d'air supérieur  [1]  et inférieur  [2]  à l'aide des 4 BHCS  [3]. Ne serrez pas ces fixations avant que les supports ne soient alignés avec le cylindre pneumatique.

Alignez-les de sorte que les alésages dans les supports soient concentrique les uns avec les autres.

Placez l'œillet en caoutchouc  [4]  sur le support supérieur.

Retirez l'écrou  [6]  du cylindre d'air  [5]  afin que le cylindre d'air puisse être inséré à travers les supports de montage.

2

Faites passer l'extrémité flottante du cylindre pneumatique à travers l'écrou  [1]  et le support de levage  [3]. Serrez les 2 contre-écrous  [2]  et  [4]  pour fixer le cylindre pneumatique  [1]  au support de levage de la fenêtre  [3].

 Important : L'écrou [1] doit être laissé desserré à ce stade. Ne serrez pas l'écrou [1] avec le cylindre complètement déployé en position "porte fermée".

Déplacez le support de levage et le cylindre vers la position « porte ouverte » comme indiqué sur l'image. Puis serrez complètement l'écrou [1].

 Remarque : pour les machines de série  Minimill, installez l'œillet  [5]  sur le premier alésage du support de levage et installez les contre-écrous sur le deuxième alésage.

Pour d'autres machines avec un seul alésage sur le support de levage, installez les contre-écrous à cet endroit.

Avec la fenêtre en position « complètement ouverte » (où le support de levage est juste en dessous du haut de la fenêtre de cartérisation), installez et alignez le capteur « porte complètement ouverte » en utilisant la méthode d'alignement aux étapes 3 et 4. 

Une fois ce capteur installé, déplacez le support de levage jusqu'au bas de la fenêtre en position « complètement fermée ». Installez et alignez le capteur « porte complètement fermée » en suivant les étapes 3 et 5 pour référence. 

3

Installation du capteur de pince :

Desserrez la bride du capteur  [1]  jusqu’à ce que l’ouverture soit suffisamment large pour s’adapter autour du cylindre. Placez une pince autour du bas du cylindre et l'autre autour du haut.  

Insérez le capteur  [2]  entre la bride et le cylindre. Serrez la bride du capteur. 

Fixez deux raccords de tuyau  [3]  en bas et en haut du cylindre. 

Connectez la conduite d’air grise  [4]  au raccord de tuyau inférieur sur le cylindre et connectez la conduite d’air jaune  [5]  au raccord de tuyau supérieur sur le cylindre. Cette ligne se remplit d’air pour pousser la porte vers le bas.

Fixez la conduite d’air jaune au cylindre avec un collier de serrage. 

4

Suivez ces étapes pour régler le capteur indiquant quand la fenêtre automatique est ouverte. Surveillez l’écran  DIAGNOSTICS  en même temps : 

  1. Desserrez la pince du capteur. Déplacez le capteur et serrez jusqu’à ce que AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED passe à 0. 
  2. Déplacez lentement le capteur et serrez-le. Trouvez l'emplacement où la valeur est aussi proche que possible de 1, mais la valeur est 0. Une autre façon de trouver la bonne position pour le capteur de bride est de déplacer lentement le capteur jusqu'à ce que la LED rouge du capteur s'allume.
  3. Faites une marque sur le cylindre pour localiser la hauteur du capteur à cette position. 
  4. Répétez l’étape 1. Répétez l’étape 2, mais déplacez la pince vers le bas. Répétez l’étape 3. 
  5. Déplacez le capteur et serrez-le au point médian entre les deux marques. Serrez la bride. 

5

Suivez ces étapes pour régler le capteur indiquant quand la fenêtre automatique est fermée. Surveillez l’écran  DIAGNOSTICS  en même temps : 

  1. Desserrez la pince du capteur. Déplacez le capteur et serrez jusqu’à ce que AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED passe à 0. 
  2. Déplacez lentement le capteur et serrez-le. Trouvez l’endroit où la valeur est aussi proche que possible de 1, mais la valeur est 0. Une autre façon de trouver la bonne position pour le capteur de bride est de déplacer lentement le capteur jusqu'à ce que la LED rouge du capteur s'allume.
  3. Faites une marque sur le cylindre pour localiser la hauteur du capteur à cette position. 
  4. Répétez l’étape 1. Répétez l’étape 2, mais déplacez la pince vers le bas. Répétez l’étape 3. 
  5. Déplacez le capteur et serrez-le au point médian entre les deux marques. Serrez la bride. 

6

Installation du capteur de proximité :

 Remarque : Cette étape concerne uniquement les kits de fenêtre automatique qui utilisent le capteur de proximité.

Fixez deux raccords de tuyau  [1]  en bas et en haut du cylindre.

Connectez la conduite d’air grise  [2]  au raccord de tuyau inférieur sur le cylindre et connectez la conduite d’air jaune au raccord de tuyau supérieur sur le cylindre.  Cette ligne se remplit d’air pour pousser la porte vers le bas.

Fixez la conduite d’air jaune au cylindre avec un collier de serrage. 

Fixez le support du capteur de proximité  [4]  sur le couvercle de la cartérisation  [5] . Fixez le capteur de proximité  [3]  sur le support  [4] .

7

Utilisez un couteau à mastic pour retirer le SikaFlex et séparez le support de fenêtre d’origine  [1]  de la fenêtre [3]. Nettoyez le bas de la fenêtre. 

Avec le support de levage  [2]  situé dans la position "porte complètement ouverte", placez un cordon de SikaFlex à l'intérieur du support de levage pour le fixer à la fenêtre.

Faites coulisser la fenêtre  [3]  à travers le haut de la cartérisation dans le support de levage  [2]. Assurez-vous que la fenêtre se trouve entièrement à l'intérieur du support de levage.

Si la fenêtre ne repose pas à plat dans le support, ajustez l'alignement du support de levage de façon à ce qu'il soit concentrique avec les supports de montage du cylindre pneumatique installés à l'étape 1.

Une fois aligné, serrez complètement le BHCS sur les supports de montage.

 Important : assurez-vous d'ajuster cet alignement entre la fenêtre et le support de levage en position ouverte.

8

 Remarque : Cette étape concerne les kits de fenêtre automatique qui utilisent les capteurs de proximité.

Si des capteurs de proximité sont utilisés  à la place  des capteurs de bride, boulonnez l’indicateur de déplacement  [1]  sur le côté du support de fenêtre.

Ajoutez des cales entre le support de fenêtre et l’indicateur de déplacement pour créer un écart de 1/16" avec le capteur de proximité.

Assurez-vous que l’indicateur de déplacement et le capteur sont du même côté.

Auto Window Testing

1

Vérifiez que la fenêtre automatique fonctionne correctement avec un programme de test :

        M180 ;

        G04 P5 ;

        M181 ;

        G04 P5 ;

        M99;

Pendant l’exécution du programme, regardez l’écran  DIAGNOSTICS  pour vérifier que les entrées de la fenêtre automatique déclenchent correctement les capteurs.

Exécutez ce programme de test pendant plusieurs minutes. Si la fenêtre semble glisser sans à-coups et régulièrement pendant le programme, arrêtez le test.

 Important : Déplacez la fenêtre en position « porte complètement ouverte » et laissez-la là pendant que le sikaflex durcit. Laissez le Sikaflex durcir pendant au moins une heure avec la fenêtre en position ouverte.

Air Hose Routing

1

Boulonnez l’ensemble du couvercle du bloc de cartérisation  [1]  au boîtier de la machine au-dessus de la fenêtre, en fixant un collier de câble  [2]  dans le coin. 

 Important : Déplacez le fil du capteur et la conduite d’air rouge pour éviter tout pli ou frottement avant la mise en place du couvercle du bloc de cartérisation. 

Fixez les deux colliers de câble restants  [3]  sur le panneau latéral du bloc de cartérisation.

 Remarque : Voir la section ci-dessous pour savoir comment acheminer le câble et les tuyaux à air vers l'armoire CALM.

2

Série DT/DM : 

Acheminez la conduite d’air jaune  [1] et le câble du capteur  [3]  vers le bas du cylindre.

Acheminez la conduite d'air grise  [2]  et le câble du capteur  [3]  vers le haut du cylindre jusqu'à ce que tous les fils se rencontrent. 

Faites passer toutes les conduites d’air et le câble du capteur à travers chaque collier de câble entourant le périmètre du panneau de cartérisation supérieur, en les faisant descendre dans l’armoire CALM  [4].

3

UMC 350 :

Acheminez la conduite d’air jaune  [1] et le câble du capteur  [3]  vers le bas du cylindre.

Acheminez la conduite d'air grise  [2]  et le câble du capteur  [3]  vers le haut du cylindre jusqu'à ce que tous les fils se rencontrent. 

Faites passer toutes les conduites d’air et le câble du capteur à travers chaque collier de câble entourant le périmètre du panneau de cartérisation supérieur, en les faisant descendre dans l’armoire CALM.

4

CM-1 :

Acheminez la conduite d’air jaune  [1] et le câble du capteur  [3]  vers le bas du cylindre.

Acheminez la conduite d’air grise  [2]  et le câble du capteur  [3]  vers le haut du cylindre jusqu’à ce que tous les fils se rencontrent.

Faites passer toutes les conduites d’air et le câble du capteur à travers chaque collier de câble  [4]  entourant le périmètre du panneau de cartérisation supérieur, en les faisant descendre dans l’armoire CALM.

5

DC-1 :

Acheminez la conduite d’air jaune  [1] et le câble du capteur  [3]  vers le bas du cylindre.

Faites passer la conduite d’air grise  [2] et le câble du capteur  [3] vers le haut du cylindre jusqu’à ce que tous les flexibles et conduites d’air se rejoignent.

Faites passer toutes les conduites d’air et les câbles du capteur à travers les colliers de câble et à travers le conduit de cartérisation  [4] pour accéder à l’armoire CALM.

6

DC-2 :

Acheminez la conduite d’air jaune  [1] et le câble du capteur  [3]  vers le bas du cylindre.

Faites passer la conduite d’air grise  [2] et le câble du capteur  [3] vers le haut du cylindre jusqu’à ce que tous les flexibles et conduites d’air se rejoignent.

 Remarque : Utilisez les sangles Velcro incluses dans le kit pour garder les tuyaux et les câbles regroupés.

Utilisez les aimants de collier de câble et les attaches zippées  [4] pour acheminer le faisceau de tuyaux le long de l'intérieur du porte-câbles  [5] vers le panneau de lubrification et l'armoire électrique.

7

Pour les machines de la série MiniMill :

Acheminez la conduite d’air jaune  [1] et le câble du capteur  [3]  vers le bas du cylindre.

Faites passer la conduite d’air grise  [2] et le câble du capteur  [3] vers le haut du cylindre jusqu’à ce que tous les flexibles et conduites d’air se rejoignent.

Acheminez toutes les conduites d'air et les câbles du capteur à travers les colliers de câble et à travers le conduit de cartérisation  [4] pour accéder à l'armoire CALM comme indiqué sur l'image.
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.