My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
14 - MM / SMM - Autodoor and Auto Window

Mala glodalica / Super mala glodalica - Interaktivno - Servisni priručnik


  • 0 - MM / SMM - Sadržaj
  • 1 - MM / SMM - Uvod
  • 2 - MM / SMM - Specifikacije
  • 3 - MM / SMM - Instalacija
  • 4 - MM / SMM - Krovni izmjenjivač alata
  • 5 - MM / SMM - SMTC
  • 6 - MM / SMM - Pomak osi
  • 7 - MM / SMM - Glavno vreteno
  • 8 - MM / SMM - motor glavnog vretena
  • 9 - MM / SMM - Sustavi podmazivanja
  • 10 - MM / SMM - Električno upravljanje
  • 11 - MM / SMM - Uklanjanje strugotine i rashladno sredstvo
  • 12 - MM / SMM - Držač obratka
  • 13 - MM / SMM - Održavanje
  • 14 - MM / SMM - Automatska vrata i Automatski prozor
  • 15 - MM / SMM - Robot i automatizacija
  • 16 - MM / SMM - Kućište

Go To :

  • 14.1 Automatska vrata
  • 14.2 Automatski prozor - Instalacija

14.1 Automatska vrata

Autodoor - Service Manual

Kliknite na donju sliku kako biste se prebacili na Automatska vrata - Servisni priručnik

14.2 Automatski prozor - Instalacija

Recently Updated

DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 - Automatski prozor - Instalacija


AD0652

Introduction

Ovaj postupak će vam pokazati kako instalirati automatski prozor na DC-1/2,  DM-1/2, DT-1/2, CM-1, mala glodalica i UMC-350. 

Zahtjevi za stroj:

  • UMC-350 proizveden nakon 15/7/2022
  • DT/DM proizvedeni nakon 17/11/2017
  • CM-1 strojevi proizvedeni nakon 11/01/2023.
  • MM/SMM/MM-EDU strojevi s funkcijom ponovnog pokretanja
  • Strojevi DC-1/DC-2

 NAPOMENA: Za DT/DM strojeve, provjerite desni bočni panel zaštite za izreze iznad prozora koji su potrebni za instalaciju. Ako panel zaštite nema izreze, naručite 25-16096 ENCL PANL RT SIDE WINDOW DT/DM i zamijenite ploču.

Minimalni softver:

  • 100.22.000.1000 ili viša

Sigurnosni zahtjevi:

  • Sigurnosna ograda, skener područja ili svjetlosna zavjesa

 Važno: Jedan od gore navedenih sigurnosnih uređaja mora se instalirati na stroj kako bi se naredilo otvaranje ili zatvaranje prozora.

 Napomena: Ovaj postupak pokriva instalaciju dvaju različitih vrsta kompleta automatskih prozora. Jedna vrsta koristi dvostruke senzore blizine, a druga koristi senzore dvostruke magnetske stezaljke. Pogledajte tablicu u nastavku da biste vidjeli koja je vrsta kompleta automatskog prozora kompatibilna sa svakim od strojeva.

 Važno: Automatski prozor kompatibilan je samo kada se kondenzator maglice iz stroja ili ispušni otvor na zaštiti rotira za 90 stupnjeva. Pogledajte  KONDENZATOR MAGLICE - INSTALACIJA ili ISPUŠNI OTVOR NA ZAŠTITI - INSTALACIJA.

Stroj Komplet automatskih prozora sa senzorima blizine Komplet automatskog prozora sa senzorima stezaljke
DT/DM/UMC-350
93-1000857 93-1000939
DC-1/DC-2 N/A 93-1001028*
CM-1 N/A 93-1000998
MM/SMM/MM-EDU N/A 93-1001024

*Za 93-1001028 potrebno je više sklapanja nego za ostale komplete automatskih prozora. Ovi koraci za sklapanje označeni su oznakom "Za strojeve serije DC" u uputama u nastavku.

 

Enclosure Setup

1

Za strojeve serije DC:

Gurnite dvije vodilice prozora [1] na panel zaštite bočnog prozora [2].

Da biste pričvrstili vodilice prozora na mjestu, savijte jezičke [3] koji se protežu od vrha panela zaštite preko vodilica prozora kako biste ih zaključali u položaju.

Gurnite prozor [4] s vrha u vodilice [1] i testirajte klizi li prozor lako kroz vodilice i može li se poravnati s nosačem za podizanje prozora [5]. 

 VAŽNO: Nemojte u ovom trenutku pričvršćivati nosač za podizanje [5] na prozor. To će biti učinjeno kasnije u postupku.

2

Za strojeve serije DC:

Uzmite panele za montažu AutoWindow [1] i pričvrstite ih na kućište DC-1 [3] kao što je prikazano na lijevoj slici.

Pričvrstite ploču prozora [4] na montažne ploče [1] pomoću 6 FBHCS spona [5] uključenih u komplet.

 Napomena: Desna slika prikazuje ugradnju ploče prozora promatrano iz stroja. Provjerite jesu li montažne ploče [1] okrenute u ispravnom smjeru.

3

Za strojeve serije DC:

Sklop cilindra za podizanje za automatski prozor DC-1 jednak je kao na automatskim prozorima drugih strojeva.

Pogledajte odjeljke u nastavku da biste saznali kako instalirati zračni cilindar i poravnati cilindar s nosačem za podizanje.

4

Za strojeve serije Minimill:

Uklonite gornje [1] i bočne [2] zaštitne panele sa stroja. Držite spone, one se mogu ponovno upotrijebiti za ugradnju novih panela zaštite gornje i desne strane koji su isporučeni s kompletom automatskog prozora.

Instalirajte panele zaštite kompatibilne s automatskim prozorom. Postoji panel za gornju i panel za desnu stranu kućišta.

Uklonite poklopac kabela privjeska [3] ako je potrebno više prostora za pristup radi instalacije ovih panela.

Solenoid Installation

1

Pritisnite [POWER OFF]. 

Postavite glavni strujni osigurač na položaj [OFF]. 

Zatvorite ventil primarnog zraka. To zaustavlja dovod zraka u stroj. 

Otvorite ventil za odzračivanje na razdjelniku zraka dok se ne otpusti tlak zraka. Tlak mora biti 0 psi (0 bara). 

2

Unutar CALM ormarića uklonite i odbacite utikač razdjelnika. Očistite navoje ulaza na razdjelniku.

Ugradite sklop solenoida [1]  u otvor razdjelnika. Spojite odgovarajuće žuto i sivo crijevo na priključak solenoida.

 Napomena: Pogledajte naljepnicu sustava zračnog podmazivanja unutar ormarića podmazivanja radi ispravnog postavljanja selenoida. 

Produžni kabel 33-1144 [2] spaja se na P38 na IOPCB i na solenoidni priključak. 

Razdjelnik kabela 33-1169 [3] spaja se na P13 na IOPCB-u i na priključak senzora za otvaranje i zatvaranje. Ako je stroj opremljen drugim opcijama dodatne opreme, izvadite kabel iz P13 i spojite ga na fleksibilni kraj na kabelu [4].

Auto Window Activation

Uključite stroj.

Prijavite se na HBC PORTAL.

Preuzmite opciju datoteka zakrpa za konfiguraciju.

 Napomena: datoteke s opcijama pojavit će se na stranici za preuzimanje konfiguracije nakon narudžbe servisnog kompleta za automatski prozor. Ako se opcija ne pojavi, obratite se servisnom odjelu.

Učitajte opciju konfiguracijske datoteke zakrpe za upravljačku jedinicu. Pogledajte postupak UPRAVLJAČKA JEDINICA SLJEDEĆE GENERACIJE - KONFIGURACIJSKA DATOTEKA- PREUZIMANJE/UČITAVANJE . 

Auto Window Installation and Sensor Alignment

1

Pričvrstite gornje [1]  i donje [2] nosače za montažu zračnog cilindra pomoću 4 BHCS [3]. Nemojte zatezati ove spone dok nosači nisu poravnati sa zračnim cilindrom.

Poravnajte ih tako da provrt za nosače bude koncentričan jedan u odnosu na drugi.

Postavite gumeni umetak [4] na gornji nosač.

Uklonite maticu [6] sa zračnog cilindra [5] tako da se zračni cilindar može umetnuti kroz nosače za montažu.

2

Provucite plutajući kraj zračnog cilindra kroz maticu [1] i nosač za podizanje [3]. Pritegnite 2 matice niskog profila (ključne matice) [2] i [4] da biste pričvrstili zračni cilindar [1] na nosač za podizanje prozora [3].

 Važno: Matica [1] treba u ovom trenutku ostati labava. NEMOJTE zatezati maticu [1] s cilindrom potpuno izvučenim u položaju "zatvorena vrata".

Pomaknite nosač i cilindar za podizanje u položaj "Otvorena vrata" kako je prikazano na slici. Zatim do kraja zategnite maticu [1].

 Napomena: Za strojeve Minimill ugradite umetak [5] na prvi provrt nosača za podizanje i instalirajte matice niskog profila (ključne matice) na drugi provrt.

Za druge strojeve sa samo jednim provrtom na nosaču za podizanje, ugradite matice niskog profila (ključna matica) tamo.

S prozorom u "fpotpuno otvorenom" položaju (gdje je nosač za podizanje neposredno ispod vrha prozora kućišta), instalirajte i poravnajte senzor za "potpuno otvorena vrata" pomoću metode poravnanja u koracima 3 i 4. 

Nakon instalacije tog senzora, pomaknite nosač za podizanje do kraja prozora u položaj "potpuno zatvoreno". Instalirajte i poravnajte senzor za "potpuno zatvorena vrata" koristeći korake 3 i 5 kao referencu. 

3

Ugradnja senzora stezaljke:

Otpustite stezaljku senzora  [1] dok otvor ne bude dovoljno širok da stane oko cilindra. Postavite jednu stezaljku oko dna cilindra, a drugu oko vrha.  

Umetnite senzor  [2] između stezaljke i cilindra. Zategnite stezaljku senzora. 

Spojite dva priključka crijeva  [3] za dno i vrh cilindra. 

Spojite sivi dovod zraka [4] na donji priključak crijeva na cilindru i spojite žuti dovod zraka [5] na gornji priključak crijeva na cilindru. Ovaj vod se puni zrakom kako bi gurnuo vrata prema dolje.

Pričvrstite žuti dovod zraka na cilindar pomoću vezice. 

4

Obavite ove korake kako biste podesili senzor koji pokazuje kada je automatski prozor otvoren. Istodobno nadgledajte zaslon DIJAGNOSTIKA:  

  1. Otpustite stezaljku senzora. Pomaknite senzor i stegnite ga prema gore dok se AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED ne promijeni na 0. 
  2. Polako pomaknite senzor i stegnite prema gore. Pronađite mjesto gdje je vrijednost što je bliže moguće 1, ali vrijednost je 0. Drugi način za pronalaženje ispravnog položaja za senzor stezaljke je lagano pomicanje senzora sve dok se ne uključi crveno LED svjetlo na senzoru.
  3. Stavite oznaku na cilindar kako biste pronašli visinu senzora u ovom položaju. 
  4. Ponovite korak 1. Ponoviti korak 2, ali pomaknite stezaljku prema dolje. Ponovite korak 3. 
  5. Pomaknite senzor i stegnite na srednju točku između dviju oznaka. Zategnite stezaljku. 

5

Obavite ove korake kako biste podesili senzor koji pokazuje kada je automatski prozor zatvoren. Istodobno nadgledajte zaslon DIJAGNOSTIKA:  

  1. Otpustite stezaljku senzora. Pomaknite senzor i stegnite ga dok se AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED ne promijeni na 0. 
  2. Polako pomaknite senzor i stegnite prema gore. Pronađite lokaciju na kojoj je vrijednost što je moguće bliže 1, ali vrijednost je 0. Drugi način za pronalaženje ispravnog položaja senzora stezaljke je lagano pomicanje senzora sve dok se ne uključi crveno LED svjetlo na senzoru.
  3. Stavite oznaku na cilindar kako biste pronašli visinu senzora u ovom položaju. 
  4. Ponovite korak 1. Ponoviti korak 2, ali pomaknite stezaljku prema dolje. Ponovite korak 3. 
  5. Pomaknite senzor i stegnite na srednju točku između dviju oznaka. Zategnite stezaljku. 

6

Ugradnja senzora blizine:

 Napomena: Ovaj korak je samo za komplete automatskih prozora koji koriste senzor blizine.

Spojite dva priključka crijeva  [1] za dno i vrh cilindra.

Spojite sivi dovod zraka [2] na donji priključak crijeva na cilindru i spojite žuti dovod zraka na gornji priključak crijeva na cilindru.  Ovaj se vod puni zrakom kako biste gurnuli vrata nadolje.

Pričvrstite žuti dovod zraka na cilindar pomoću vezice. 

Pričvrstite nosač senzora blizine [4] na poklopac kućišta [5]. Pričvrstite senzor blizine [3] na nosač [4]. 

7

Pomoću noža za kit uklonite Sikaflex i odvojite originalni nosač prozora [1] s prozora [3]. Očistite dno prozora. 

S nosačem za podizanje [2] koji se nalazi u položaju "vrata potpuno otvorena", postavite kuglicu sikaflexa unutar nosača za podizanje kako bi se pričvrstila na prozor.

Gurnite prozor [3] kroz vrh kućišta u nosač za podizanje [2]. Provjerite je li prozor potpuno sjeo u nosač za podizanje.

Ako prozor ne stoji ravno u nosaču, podesite poravnanje nosača za podizanje tako da bude koncentrično s nosačima za montažu zračnog cilindra instaliranima u koraku 1.

Nakon poravnavanja, do kraja zategnite BHCS na nosačima za ugradnju.

 Važno: Obavezno prilagodite poravnanje između prozora i nosača za podizanje u otvorenom položaju.

8

 Napomena: Ovaj korak je za komplete automatskih prozora koji koriste senzore blizine.

Ako se senzori blizine koriste umjesto senzora stezaljke, zavrnite zastavicu za ograničenje hoda [1] na bočnu stranu nosača prozora.

Dodajte podloške između nosača prozora i zastavice za ograničenje hoda kako biste stvorili razmak od 1/16" na senzoru blizine.

Provjerite jesu li zastavica za ograničenje hoda i senzor na istoj strani zračnog cilindra.

Auto Window Testing

1

Provjerite radi li automatski prozor ispravno s ovim testnim programom:

        M180;

        G04 P5;

        M181;

        G04 P5;

        M99;

Dok je program pokrenut, pratite zaslon DIJAGNOSTIKA kako biste provjerili da ulazi automatskog prozora pravilno pokreću senzore.

Pokrenite ovaj testni program nekoliko minuta. Ako prozor klizi glatko i dosljedno tijekom programa, zaustavite test.

 Važno: Pomaknite prozor u položaj za "potpuno otvorena vrata" i ostavite ga tamo dok se Sikaflex ne stvrdne. Dopustite da se Sikaflex stvrdne najmanje sat vremena s prozorom u otvorenom položaju

Air Hose Routing

1

Pričvrstite sklop poklopca zaštite [1] na zaštitu stroja iznad prozora, pričvršćujući jednu stezaljku kabela [2]  u kutu. 

 Važno: Pomaknite žicu senzora i crvenu zračnu cijev da biste spriječili presavijanje ili trljanje prije pripreme poklopca kućišta. 

Pričvrstite dvije preostale stezaljke kabela [3] na bočnu ploču kućišta.

 Napomena: Pogledajte odjeljak u nastavku za upute o usmjeravanju kabela i crijeva zraka u CALM ormarić.

2

DT/DM serija: 

Provedite žuti dovod zraka [1] i kabel senzora [3] niz cilindar.

Provucite sivi dovod zraka [2] i kabel senzora [3] kroz cilindar dok se sve žice ne sretnu. 

Provedite sve zračne vodove i kabel senzora kroz svaku stezaljku kabela koja okružuje opseg gornjeg panela zaštite, i prema dolje u CALM ormarić [4].

3

UMC 350:

Provedite žuti dovod zraka [1] i kabel senzora [3] niz cilindar.

Provucite sivi dovod zraka [2] i kabel senzora [3] kroz cilindar dok se sve žice ne sretnu. 

Provedite sve zračne vodove i kabel senzora kroz svaku stezaljku kabela koja okružuje opseg gornjeg panela zaštite, i prema dolje u CALM ormarić.

4

CM-1:

Provedite žuti dovod zraka [1] i kabel senzora [3] niz cilindar.

Provucite sivi dovod zraka [2] i kabel senzora [3] kroz cilindar dok se sve žice ne sretnu.

Provedite sve zračne vodove i kabel senzora kroz svaku stezaljku kabela [4] koja okružuje opseg gornjeg panela zaštite, i prema dolje u CALM ormarić.

5

DC-1:

Provedite žuti dovod zraka [1] i kabel senzora [3] niz cilindar.

Provucite crveni zračni vod [2] i senzorski kabel  [3] kroz cilindar dok se svi zračni vodovi i crijeva ne sretnu.

Provedite sve zračne vodove i kabele senzora kroz stezaljke kabela i kroz kanal kućišta [4] da biste došli do CALM ormarića.

6

DC-2:

Provedite žuti dovod zraka [1] i kabel senzora [3] niz cilindar.

Provucite crveni zračni vod [2] i senzorski kabel  [3] kroz cilindar dok se svi zračni vodovi i crijeva ne sretnu.

 Napomena: Upotrijebite čičak trake uključene u komplet kako biste držali crijeva i kabele zajedno.

Upotrijebite magnete stezaljke kabela i vezice [4] za usmjeravanje snopa crijeva duž unutrašnjosti nosača kabela [5] na ploču za podmazivanje i električni ormarić.

7

Za strojeve serije MiniMill:

Provedite žuti dovod zraka [1] i kabel senzora [3] niz cilindar.

Provucite crveni zračni vod [2] i senzorski kabel  [3] kroz cilindar dok se svi zračni vodovi i crijeva ne sretnu.

Provedite sve zračne vodove i kabele senzora kroz stezaljke kabela i kroz kanal kućišta [4] da biste došli do CALM ormarića kako je prikazano na slici.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.