MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
0
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
0
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VR-11 Head Assembly Removal and Replacement - AD0046

الصفحة الرئيسية للصيانة الإجراءات الإرشادية VR-11 إزالة مجموعة الرأس واستبدالها - AD0046
Recently Updated Last updated: 04/08/2021

إزالة مجموعة الرأس واستبدالها - VR-11


AD0046

ينطبق على الآلات التي تم إنشاؤها من: يوليو 2013

VR-11 إزالة مجموعة الرأس واستبدالها - AD0046

- الانتقال إلى القسم - 1. مقدمة 2. إزالة عمود الدوران (13 الخطوات) 3. إزالة الألواح المعدنية الداخلية (11 الخطوات) 4. إزالة الألواح المعدنية الداخلية (13 الخطوات) 5. تثبيت مجموعة الرأس (10 الخطوات) 6. تثبيت عمود الدوران (19 الخطوات) Back to Top

مقدمة

من خلال هذا الإجراء، ستتعرف على كيفية إزالة مجموعة الرأس واستبدالها في ماكينة التفريز VR-11. يجب عليك أن تقوم برفع محرك عمود الدوران ومجموعة الرأس ميكانيكيًا خارج ماكينة التفريز. قم بإزالة جميع قطع الألواح المعدنية لتسهيل عملية الوصول إلى هذه المجموعات.

تأكد من أن لديك هواء ورشة متصلًا بالمحور A وB عند القيام بهذا الإجراء.

إزالة عمود الدوران

1

ضبط المعلمة 76 Low Air Delay على رقم مرتفع حتى لا تُحدث الآلة تنبيهًا.

2

اضغط على [EMERGENCY STOP].

افصل مصدر الهواء من لوحة الهواء/التزليق.

3

قم بتدوير المحور A للوصول إلى المسامير التي تؤمّن غطاء رأس عمود الدوران. قم بإزالة المسامير والغطاء. بمجرد إزالة الغطاء، قم بتدوير المحور A مرة أخرى إلى وضعه الرئيسي.

4

افصل مفاتيح خرطوم الهواء ومشبك الأدوات من لوحة توصيل عمود الدوران.

5

قم بإزالة مجموعة مكبس إطلاق العدة.

6

افصل خرطوم تزليق عمود الدوران عن عمود الدوران. قم بإزالة الاتصال بزاوية 90 درجة عن عمود الدوران.

7

قم بفك عمود الدوران بحيث يكون سير عمود الدوران مرتخيًا على عمود الدوران.

8

قم بإزالة عمود الدوران من سبك رأس عمود الدوران.

9

اضغط على [SETNG/GRAPH].

قم بتغيير الإعداد  7 Parameter Lock إلى   وضع الإيقاف OFF.

اضغط على[PARAM/DGNOS].

-قم بتعيين المَعْلَمَة 278:14  إلى  0.

قم بتعيين المَعْلَمَة 151:3  إلى  0.

اضبط المَعْلَمَة  43:3 إلى 0.

10

إيقاف تشغيل الآلة ووضع علامة القفل وومنع التشغيل.

11

افصل جميع الوصلات الكهربائية عن محرك عمود الدوران. غطاء قبالة يؤدي محرك المغزل. اترك آلة تشفير عمود الدوران متصلة لتوفير إشارة مرجعية.

12

قم بإزالة محرك عمود الدوران.

 تحذير: يبلغ وزن محرك عمود الدوران ما لا يقل عن 112 رطل (55 كجم). تأكد من استخدام أداة رفع يتم تصنيفها بحيث تناسب وزن مجموعة محرك عمود الدوران

13

قم بإعادة محاور X وY وZ إلى صفر.

 تحذير: لا تقم بإعادة جميع المحاور معًا إلى الصفر وإلا سوف تضر بمجموعة الرأس، ولكن قم بإعادتها بشكل فردي.

إزالة الألواح المعدنية الداخلية

1

قم بإزالة المسامير الثلاثة التي تربط غطاء مسار المحور Z بالرأس.
قم بخفض غطاء مسار المحور Z.

2

قم بإزالة غطاء مباعد الجانب الأيمن [1] والغطاء السفلي 450 [2].

3

قم بإزالة غطاء مباعد الجانب الأيسر.

4

قم بإزالة غطاء صندوق التوصيل على الجزء العلوي من المحرك الدوار 450 (المحور B).
قم بإزالة المسامير الموجودة داخل صندوق التوصيل التي تربطها بلوحة الألواح معدنية العليا.
لا تقم بإزالة صندوق التوصيل.

5

قم بإزالة أنبوب التعبئة [1] ولوحة الألواح المعدنية العليا [2] من الجزء العلوي من المحرك الدوار 450.

6

قم بإزالة لوحة غطاء المحرك من المحرك الدوار 450.

7

افصل مقدمة المحرك وخرطوم المكبح عن المحرك الدوار 450.
قم بتغذية مقدمة المحرك وخرطوم المكبح من خلال الثقوب الموجودة في غطاء المحرك 450 وقم بإزالة الغطاء.

8

قم بإزالة مبيت الألواح المعدنية من كل من المحركات الدوارة HRT310 (المحور A).
قم بإزالة كابل المحور A وخراطيم الهواء الخاصة بالمكبح.

9

قم بإزالة محرك المحور A والبكرة [1] من المحرك الدوار 310 الموجود في الجانب الأيسر.
قم بإزالة الوصلات [2] من المحرك الدوار 310 الموجود في الجانب الأيمن.

10

قم بإزالة لوحة التجويف [1] من المحرك الدوار 310 الموجود في الجانب الأيسر.
قم بإزالة مجموعة اللوحة الخلفية لغطاء المروحة/ [2] الرأس من الرأس.
قم بإزالة غطاء الثقل المقابل [3] من المحرك الدوار 310 الموجود في الجانب الأيمن.

11

قم بإزالة كتيفة غطاء الرأس.

إزالة الألواح المعدنية الداخلية

1

حرك المحور X برفق إلى مركز مدى التحرك. حرك المحور Y برفق إلى الجزء الخلفي من مدى التحرك.

اضغط على[EMERGENCY STOP].

2

ضع قطعة خشبية 4 قدم × 4" بوص x 4" بوصة على الطاولة حتى يستقر المحرك الدوار 450 عليها أثناء قيامك بتحريك المحور Z إلى أسفل.

3

ضع أربع كتل خشبية 2 قدم × 4" بوصة x 4" بوصة على الطاولة لدعم المحور Z تحت كلا المحركين الدوارين 310 للحفاظ على استواء مجموعة الرأس.

4

حرك المحور Z برفق لأسفل حتى يرتكز على الدعامات.

اضغط على [EMERGENCY STOP]

.

5

إيقاف تشغيل الآلة ووضع علامة القفل وومنع التشغيل.

6

قم بإزالة مبيت مبدل الأدوات من الجزء الخلفي من الآلة.

7

قم بإزالة مبيت (مبيتات) الثقل المقابل وصهريج (صهاريج) الثقل المقابل. اقلب صهريج (صهاريج) الثقل المقابل حتى لا يتم فقدان أي نفط أثناء التفريغ. قم بتفريغ كل صهريج حتى تصل إلى 500 psi.

 خطر: يخضع كل صهريج للضغط العالي. تأكد من ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة. وينبغي ألا يتم إجراء التنفيس والإزالة إلا من جانب الموظفين المدربين. راجع دليل الخدمة من Haas للحصول على التعليمات الكاملة بشأن إزالة صهريج (صهاريج) الثقل المقابل قبل محاولة تنفيذ هذا الإجراء.

 ملاحظه: قد يكون هناك مجموعة واحدة أو اثنتين من صهاريج/مبيتات الثقل المقابل. فإذا كان هناك مجموعتين، قم بإزالة المبيتات والصهاريج من كلتيهما.

 ملاحظه: مجموعة شحن/تفريغ الثقل المقابلcounterbalance charge/discharge هي P/N 35-4050A.

8

ضع قنطرة توصيل عند P6، إيقاف الطوارئ للثقل المقابل، على الدوائر المطبوعة للإدخال/الإخراج حتى تتمكن من تحريك المحاور برفق.

9

قم بإزالة مسامير الاحتفاظ بالرأس البالغ عددها (12) خلف المحرك الدوار 450.
يمكنك الوصول إلى هذه المسامير من خلال المنافذ الجانبية الموجودة على مباعد الرأس للمحور Z.

10

قم بإلغاء قفل الآلة وتشغيلها.

11

حرك المحور Y ببطء إلى الأمام لفصل الرأس عن المباعد.

اضغط على [EMERGENCY STOP].

 تحذير: تأكد من أن حمل المحور Z لا يُحدث تنبيهًا. فالتنبيه يشير إلى أن الرأس قد يكون ملتصقًا على مسامير تحديد الموقع [1]. إذا كان الرأس ملتصقًا، حرك المحور Z حتى ينتقل الرأس بسلاسة على المحور Y.

12

اربط المسامير المزودة بعروة [1] في الفتحات المستدقة بالقرب من مراكز كل محرك من المحركات الدوارة الثلاثة.

13

قم بإزالة مجموعة الرأس من الآلة برافعة علوية أو رافعة شوكية.

 تحذير: يبلغ وزن مجموعة الرأس ما يزيد عن 2200 lb (998 كجم). فتأكد من استخدام أداة رفع يتم تصنيفها بحيث تناسب وزن الرأس

تثبيت مجموعة الرأس

1

ضع قطعة خشبية بحجم 4 قدم × 4" بوصة x 4"بوصة على الطاولة كدعم للمحرك الدوار 450 على الرأس البديل.

2

ضع أربع كتل خشبية 2 قدم × 4" بوصة x 4" بوصة على الطاولة لدعم المحور Z تحت كلا المحركين الدوارين 310.

3

أدخل المسامير المزودة بعروة في الفتحات المستدقة بالقرب من مركز كل وحدة من وحدات المحركات الدوارة على مجموعة الرأس البديلة.

4

استخدم رافعة علوية أو رافعة شوكية لنقل مجموعة الرأس البديلة على الدعامات الخشبية.

 تحذير: يبلغ وزن مجموعة الرأس ما يزيد عن 2200 lb (998 كجم). فتأكد من استخدام أداة رفع يتم تصنيفها بحيث تناسب وزن الرأس

5

حرك المحور Y ببط نحو الجزء الخلفي من الآلة لتعشيق المحرك الدوار 450 على الجزء الخلفي من مجموعة الرأس مع مباعد الرأس للمحور Z. قم بمحاذاة مجموعة الرأس مع مسامير تحديد الموقع على مباعد الرأس للمحور Z.

 تحذير: تأكد من أن حمل المحور Z لا يُحدث تنبيهًا. فالتنبيه يشير إلى أن الرأس قد يكون ملتصقًا على مسامير تحديد الموقع [1]. إذا كان الرأس ملتصقًا، حرك المحور Z حتى ينتقل الرأس بسلاسة على المحور Y.

6

إيقاف تشغيل الآلة ووضع علامة القفل وومنع التشغيل.

7

قم بإزالة المسامير المزودة بعروة [1] من مجموعة الرأس.

8

اربط مجموعة الرأس مع مباعد الرأس للمحور Z بمسامير الاحتفاظ بالرأس البالغ عددها (12) مسمارًا.
يمكنك الوصول إلى هذه المسامير من خلال المنافذ الجانبية الموجودة على مباعد الرأس للمحور Z.
قم بتدوير المسامير بعزم دوران يصل إلى 160 ft-lb (217 نيوتن متر).

9

قم بتثبيت صهريج (صهاريج) ومبيتات الثقل المقابل. إذا كانت ماكينة التفريز تحتوي على اثنين من صهاريج الثقل المقابل، فمارس الضغط على كلٍ منهما حتى 1250 psi. إذا كان هناك صهريج واحد فقط، فمارس الضغط عليه حتى 1550 psi.

 خطر: يخضع كل صهريج للضغط العالي. تأكد من ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة. وينبغي ألا يقوم بالتركيب إلا موظفون مدربون. راجع دليل الخدمة من Haas للحصول على التعليمات الكاملة بشأن تثبيت صهريج (صهاريج) الثقل المقابل قبل محاولة تنفيذ هذا الإجراء.

 ملاحظه: قد يكون هناك مجموعة واحدة أو اثنتين من صهاريج/مبيتات الثقل المقابل. فإذا كان هناك مجموعتين، قم بتثبيت المبيتات والصهاريج لكلتيهما.

 ملاحظه: مجموعة شحن/تفريغ الثقل المقابل هي P/N 35-4050A.

10

قم بتثبيت مبيت مبدل الأدوات.

تثبيت عمود الدوران

1

تثبيت محرك المغزل.

 تحذير: يبلغ وزن مجموعة محرك عمود الدوران 112 lb (55 كجم) على الأقل. فتأكد من استخدام أداة رفع يتم تصنيفها بحيث تناسب وزن مجموعة محرك عمود الدوران.

2

قم بتوصيل جميع الوصلات الكهربائية بمحرك عمود الدوران.

3

أدخل عمود الدوران في سبك رأس عمود الدوران.

4

أحكم ربط مسامير احتجاز المحرك. اضبط شدّ سير عمود الدوران.

 ملاحظه: راجع دليل الخدمة من Haas للحصول على التعليمات الكاملة بشأن كيفية ضبط شدّ سير عمود الدوران.

5

قم بتثبيت الوصلة قائمة الزاوية في عمود الدوران. قم بتوصيل خرطوم تزليق عمود الدوران.

6

تثبيت مجموعة مكبس إطلاق العدة.

7

قم بتوصيل مفتاح خرطوم الهواء ومفتاح مشبك الأدوات من لوحة توصيل عمود الدوران.

8

اربط كتيفة غطاء الرأس.

9

قم بتوصيل غطاء التجويف [1] بمحرك الدوار 310 الموجود على الجانب الأيسر. قم بتوصيل مجموعة اللوحة الخلفية لغطاء المروحة/ [2] الرأس بالرأس. قم بتوصيل غطاء الثقل المقابل [3] بالمحرك الدوار 310 الموجود في الجانب الأيمن.

10

قم بتركيب محرك المحور A والبكرة [1] على المحرك الدوار 310 الموجود في الجانب الأيسر. قم بتثبيت التوصيلات مجموعة الرأس الأصلية [2] إلى المحرك الدوار 310 الموجود على الجانب الأيمن.

11

أدخل مقدمة المحرك وخرطوم الهواء من خلال غطاء المحرك. قم بتثبيت غطاء المحرك وتوصيل مقدمة المحرك وخرطوم الهواء.

 ملاحظه: إذا كان الجهاز يحتوي على محركات Sigma 5، فاستخدم كابل محول (P/N 32-2284) لتوصيل المفتاح الرئيسي لمحرك المحور B.

12

قم بتوصيل لوحة غطاء المحرك بالمحرك الدوار 450.

13

قم بتوصيل أنبوب التعبئة ولوحة الألواح المعدنية العليا بالجزء العلوي من المحرك الدوار 450.

14

قم بتوصيل صندوق التوصيل بالجزء العلوي من المحرك الدوار 450. قم بتوصيل غطاء صندوق التوصيل بصندوق التوصيل.

15

ارفع غطاء مسار المحور Z المنخفض. قم بتوصيله بالجزء السفلي من مجموعة الرأس.

16

قم بإلغاء قفل الآلة وتشغيلها.

17

قم بتدوير المحور A للوصول إلى المسامير التي تؤمّن غطاء رأس عمود الدوران. قم بتوصيل غطاء الرأس بالآلة.\ وقم بتدوير المحور A للخلف إلى وضعه الرئيسي.

18

قم بتوصيل غطائي المحرك الدوار 310.

19

اضبط المعلمة 76 Low Air Delay على الوضع الافتراضي للمصنع عند 1500.

قم بتعيينالمَعْلَمَة  278:14 إلى 1.

قم بتعيينالمَعْلَمَة  151:3 إلى 1.

قم بتعيينالمَعْلَمَة  43:3 إلى 1.

قم بفصل وتوصيل الطاقة.

اضبط جميع المحاور على الصفر وتحقق من وجود أي تنبيهات.

اجعل الآلة في وضع مستوٍ.

أعد ضبط كنس عمود الدوران عن طريق ضبط المعلمين 212 و 213.

تأكد من هندسة عمود الدوران عند الرأس وفق EA0154.

حدد قيمة الطول المحوري الجديد وفق EA0154.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255