Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
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
VR-11 Head Assembly Removal and Replacement - AD0046

Servisna domača stran Kako poteka postopek Odstranjevanje in zamenjava sklopa glave VR-11 - AD0046
Recently Updated Last updated: 04/05/2021

Odstranjevanje in zamenjava glave glave - VR-11


AD0046

Velja za stroje, izdelane iz: Julij 2013

Odstranjevanje in zamenjava sklopa glave VR-11 - AD0046

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Odstranjevanje vretena (13 koraki) 3. Odstranitev notranje pločevine (11 koraki) 4. Odstranitev notranje pločevine (13 koraki) 5. Namestitev sklopa glave (10 koraki) 6. Namestitev vretena (19 koraki) Back to Top

Uvod

Ta postopek vam pove, kako odstraniti in zamenjati sklop glave na mlinu VR-11. Motor vretena in sklop glave morate mehansko dvigniti iz mlina. Odstranite vse kose pločevine, da olajšate dostop do teh sklopov.

Prepričajte se, da imate med tem postopkom priključen zrak na osi A in B.

Odstranjevanje vretena

1

Nastavite parameter 76 Low Air Delay na višjo številko, da stroj ne bo sprožil alarma.

2

Pritisnite [EMERGENCY STOP].

Ločite dovod zraka od plošče zraka/maziva.

3

Zavrtite os A, da pridobite dostop do vijakov, s katerimi je pritrjen pokrov glave vretena. Odstranite vijake in pokrov. Ko odstranite pokrov, zasuk os A nazaj v osnovni položaj.

4

Odklopite zračno cev in stikala vponke orodja od priključne plošče vretena.

5

Odstranite sklop TRP.

6

Odklopite cev za mazanje vretena z vretena. Odstranite 90-stopinjski priključek z vretena.

7

Motor vretena zrahljajte tako, da je jermen vretena na vretenu ohlapen.

8

Odstranite vreteno s spoja glave vretena.

9

Pritisnite [SETNG/GRAPH].

Preklopite Nastavitev 7 Parameter Lock na IZKLOP.

Pritisnite [PARAM/DGNOS].

Nastavite Parameter 278:14 na 0.

Nastavite Parameter 151:3 na 0.

Nastavite Parameter 43:3 na 0.

10

Stroj za izklop ter zaklepanje / označevanje.

11

Priključite vse električne povezave z motorjem vretena. Zaprite dovode motorja vretena. Pustite dajalnik kodirnik vretena povezan, da zagotavlja referenčni signal.

12

Odstranite pokrov motorja vretena.

 Pozor: Motor vretena tehta vsaj 112 lb (55 kg). Prepričajte se, da uporabljate dvigalo, ki je deklarirano za težo sklopa motorja vretena

13

Zero return vrne osi X, Y in Z v ničelno točko.

 Pozor: Ne vrnite VSEH osi v ničelno točko, saj boste tako poškodovali sklop glave. Osi vračajte posamično.

Odstranitev notranje pločevine

1

Odstranite (3) vijake, ki pritrjujejo zaščitne vodila Z-osi na glavo.
Spustite zaščite vodil Z-osi.

2

Odstranite desni stranski distančni pokrov [1] in spodnji pokrov 450 [2].

3

Odstranite levi stranski distančni pokrov.

4

Odstranite pokrov priključne omare na vrhu rotorja 450 (B os).
Odstranite vijake znotraj priključne škatle, s katerimi je pritrjen na zgornjo ploščo pločevine.
Ne odstranjujte priključne škatle.

5

Odstranite cev za polnjenje [1] in zgornjo ploščo pločevine [2] z vrha rotorja 450.

6

Odstranite pokrivno ploščo motorja z rotorja 450.

7

Odklopite kabel motorja in zavorno cev s pogona rotorja 450.
Skozi luknje v pokrovu motorja 450 potisnite kabel motorja in zavorno cev ter odstranite pokrov.

8

Odstranite pločevinasto ohišje z vseh rotorjev HRT310 (A os).
Odstranite kabel osi A in zavornih zračnih cevi.

9

Motor A-osi in jermenico [1] odstranite z levega rotorja 310.
Odstranite armaturo [2] z desnega rotorja 310.

10

Odstranite vrtino ploščo [1] z levega rotorja 310.
Z glave odstranite zadnjo ploščo pokrova [2] sklopa ventilatorja/glave.
Odstranite pokrov protiuteži [3] z desnega rotorja 310.

11

Odstranite konzolo pokrova glave.

Odstranitev notranje pločevine

1

Premaknite X os v središče gibanja. Izvedite premik Y osi do zadnjega konca hoda.

Pritisnite [EMERGENCY STOP].

2

Postavite 4' x 4" x 4" kos lesa na mizo tako, da bo rotor 450 počival na njem, ko boste premikali os Z navzdol.

3

Postavite (4) 2' x 4" x 4" lesene bloke na mizo za podporo osi Z pod obema rotorjema 310, da se ohrani nivo sklopa glave.

4

Spuščajte os Z, dokler se ne nasloni na opore.

Pritisnite [EMERGENCY STOP]

5

Stroj za izklop ter zaklepanje / označevanje.

6

Odstranite ohišje menjalnika orodja z zadnje strani stroja.

7

Odstranite ohišja protiuteži in rezervoarje protiuteži. Obrnite rezervoar(-je) protiuteži, da se med praznjenjem ne izgubi olje. Izpraznite vsak rezervoar do 500 psi.

 Nevarnost: Vsak rezervoar je pod visokim tlakom. Nosite ustrezno osebno zaščitno opremo. Izpust in odstranitev sme izvajati samo usposobljeno osebje. Glejte navodila za odstranjevanje rezervoarjev protiuteži v servisnem priročniku Haas, pred uporabo tega postopka.

 Opomba: Obstajata lahko (1) ali (2) sklopa protiutežnega rezervoarja / ohišja. Če obstajata dva sklopa, odstranite ohišja in rezervoarje iz obeh.

 Opomba: Komplet jecounterbalance charge/discharge(P / N 35-4050A).

8

Na V/I PCB namestite mostiček na P6, zasilno zaustavitev protiuteži, da boste lahko premikali osi.

9

Odstranite (12) pritrdilne vijake glave z rotorjem 450.
Do teh vijakov dostopite skozi stranska vrata na distančniku Z osi.

10

Odklenite in poženite stroj.

11

Počasi potisnite os Y naprej, da ločite glavo od distančnika.

Pritisnite [EMERGENCY STOP].

 Pozor: Prepričajte se, da obremenitev Z osi ne sproži alarma. Alarm pomeni, da je glava lahko privezna na lokacijske zatiče [1]. Če je glava privezana, potiskajte Z os, dokler se glava ne premika nemoteno po osi Y.

12

Očesne vijake privijte [1] v navojne izvrtine zraven središč vsakega od treh vrtljivih pogonov.

13

S stroja odstranite sklop glave z dvigalom ali viličarjem.

 Pozor: Sklop glave tehta več kot 2200 funtov (998 kg). Uporabite dvigalo z nazivno nosilnostjo, ki ustreza teži glave.

Namestitev sklopa glave

1

Postavite 4 'x 4" x 4" kos lesa na mizo kot podpora rotorja 450 na nadomestni glavi.

2

Postavite (4) 2' x 4" x 4" lesene bloke na mizo za podporo osi Z pod obema rotorjema 310.

3

Vstavite očesne vijake v navojne odprtine blizu središča vsake enote vrtljivega pogona na sklopu nadomestne glave.

4

S premičnim dvigalom ali viličarjem premaknite sklop nadomestne glave na lesene nosilce.

 Pozor: Sklop glave tehta več kot 2200 funtov (998 kg). Uporabite dvigalo z nazivno nosilnostjo, ki ustreza teži glave.

5

Počasi potisnite Y Os proti zadnjemu delu stroja, da združite rotor 450 na zadnji strani sklopa glave z distančnikom glave Z osi. Poravnajte sklop glave z lokacijskimi zatiči na distančniku glave Z osi.

 Pozor: Prepričajte se, da obremenitev Z osi ne sproži alarma. Alarm pomeni, da je glava lahko privezna na lokacijske zatiče [1]. Če je glava privezana, potiskajte Z os, dokler se glava ne premika nemoteno po osi Y.

6

Stroj za izklop ter zaklepanje / označevanje.

7

Odstranite očesne vijake [1] s sklopa glave.

8

Sklop glave pritrdite na distančnik glave Z osi z (12) zadrževalnimi vijaki glave.
Do teh vijakov dostopite skozi stranska vrata na distančniku Z osi.
Privijte vijake na 160 ft-lb (217 Nm).

9

Namestite rezervoar(-je) protiuteži in ohišja. Če ima mlin dva rezervoarja protiuteži, v vsakem ustvarite pritisk do 1250 psi. Če je samo en rezervoar, v njem ustvarite tlak do 1550 psi.

 Nevarnost: Vsak rezervoar je pod visokim tlakom. Nosite ustrezno osebno zaščitno opremo. Montažo naj izvaja samo usposobljeno osebje. Glejte navodila za nameščanje rezervoarjev protiuteži v servisnem priročniku Haas, pred uporabo tega postopka.

 Opomba: Obstajata lahko (1) ali (2) sklopa protiutežnega rezervoarja / ohišja. Če obstajata dva sklopa, namestite ohišja in rezervoarje za oba.

 Opomba: Komplet protiutežnega polnjenja / praznjenja je P / N 35-4050A.

10

Namestite ohišje menjalnika orodja.

Namestitev vretena

1

Namestite motor vretena.

 Pozor: Sklop motorja vretena tehta vsaj 112 lb (55 kg). Prepričajte se, da uporabljate dvigalo, ki je deklarirano za težo sklopa motorja vretena

2

Priključite vse električne povezave z motorjem vretena.

3

Vstavite vreteno v lito glave vretena

4

Privijte zadrževalne vijake motorja. Prilagodite napetost vretena.

 Opomba: Za popolna navodila o nastavitvi napetosti vretena glejte servisni priročnik Haas.

5

Namestite 90-stopinjsko okovje na vreteno. Priključite cev za mazanje vretena.

6

Namestite sklop TRP.

7

Priklopite stikalo zračne cevi in stikalo vponke orodja na priključno ploščo vretena.

8

Pritrdite nosilec pokrova glave.

9

Pokrov izvrtine [1] pritrdite na levi rotor 310. Na glavo pritrdite sklop zadnjo plošče pokrova [2] ventilatorja/glave. Pritrdite pokrov protiuteži [3] na desni rotor 310.

10

Motor A-osi in jermenico [1] namestite na levi rotor 310. Namestite okovje iz prvotnega sklopa glave [2] na desni rotor 310.

11

Skozi pokrov motorja potegnite kabel motorja in zračno cev. Namestite pokrov motorja in povežite kabel motorja in zračno cev.

 Opomba: Če ima stroj motorje Sigma 5, uporabite kabel adapterja (P / N 32-2284), da priključite stikalo referenčnega motorja B osi.

12

Pritrdite pokrovno ploščo motorja na rotor 450.

13

Priključite cev za polnjenje in zgornjo pločevinasto ploščo na vrh rotorja 450.

14

Pritrdite priključno omarico na vrh rotorja 450. Pritrdite pokrov priključne omare na priključno omaro.

15

Dvignite spodnje zaščite vodil Z-osi. Pritrdite jih na dno sklopa glave.

16

Odklenite in poženite stroj.

17

Zavrtite os A, da pridobite dostop do vijakov, s katerimi je pritrjen pokrov glave vretena. Pritrdite pokrov glave na stroj. \\ Os A zavrtite nazaj v osnovni položaj.

18

Pritrdite pokrove (2) 310 motorja rotorja.

19

Nastavite Parameter 76 Low Air Delay na tovarniško privzeto vrednost 1500.

Nastavite Parameter 278:14 na 1.

Nastavite Parameter 151:3 na 1.

Nastavite Parameter 43:3 na 1.

Ponastavite napajanje.

Nastavite vse osi na nič in preverite morebitne alarme.

Izravnava stroja

Ponastavite potezo vretena s prilagajanjem Parametrov 212 in 213.

Potrdite geometrijo glave vretena po EA0154.

Določite novo vrednost dolžine vrtenja na EA0154.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.