My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
UMC Automation

  1. Systèmes d’automatisation
  2. Automatisation de fraiseuse
  3. Automatisation pour UMC

AUTOMATISATION UMC

Choisir la bonne automatisation pour votre centre d'usinage universel Haas

Magasin de palettes

 Automatisation simple

Plus d’informations…

Chargeur automatique de pièces

 Automatisation abordable

Plus d’informations…

Robots et cobots

 Automatisation polyvalente

Plus d’informations…
  • Les magasins de palettes sont Simples
  • Les chargeurs automatiques de pièces sont Abordables
  • Les robots et les cobots sont Polyvalents

 Automatisation simple

Magasins de palettes : la plus simple des automatisations possibles à mettre en place

  • Processus de répétabilité
  • Combinaison d'opérations multiples et accès à tous les côtés de votre pièce
  • Planificateur de palette Haas intégré : hiérarchise chaque tâche/palette indépendamment
  • Augmentation du temps de fonctionnement de la broche/diminution du temps de la machine à l’arrêt
  • Adapté aux pièces plus grandes/plus lourdes
  • Gérer facilement les exigences de serrage de pièces impaires à l’avance
  • Inclut une station de chargement/déchargement de pièces

L'utilisation de magasins de palettes pour vos pièces à 5 axes ou 3+2 est la solution d'automatisation idéale. Associez facilement plusieurs opérations et accédez à tous les côtés de votre pièce pour maximiser le temps de disponibilité de votre broche. Multipliez cela par le nombre de palettes disponibles. Vous pouvez faire fonctionner un magasin de palettes UMC toute la nuit ! Il existe plusieurs tailles pour répondre à vos exigences d’usinage. Les magasins de palettes sont les plus faciles de toutes les plateformes d'automatisation, car ils sont la répétition de ce que vous faites déjà. Prenez ce qui existe déjà sur votre plateau d’UMC et multipliez-le par le nombre de palettes que vous souhaitez remplir.

Avez-vous plusieurs tâches de même importance ? Pas de problème ! Il suffit de diviser le nombre de palettes dans le magasin de palettes par le nombre de tâches que vous devez exécuter et d'allouer différentes palettes à différentes tâches. Le planificateur de palettes Haas intégré vous permet de hiérarchiser chaque tâche selon l’urgence. Vous pouvez sauter une tâche si vous n'avez pas besoin de plus de pièces, mettre temporairement une tâche de côté pendant que vous attendez un premier article, ou même faire passer une tâche urgente inattendue. Une fois votre magasin de palettes complètement chargé, cela se traduit par un plus ample fonctionnement de la broche, moins de temps morts dus au réglage/démontage, et une plus grande productivité globale en exploitant les 24 heures disponibles chaque jour.

Lorsqu'il s’agit des types de pièces qui peuvent être automatisés, le magasin de palettes offre des avantages uniques. Lorsque les pièces sont trop grandes ou trop lourdes pour être chargées avec un chargeur de pièces (APL), robot ou cobot, tournez-vous vers le magasin de palettes. Il peut facilement gérer des pièces de plus grande taille et plus lourdes, et simplifie le processus de serrage et de desserrage des pièces.

La plateforme de magasin de palettes permet de serrer vos pièces de n'importe quelle manière, en particulier lorsque la surface de serrage n’est pas logique. Fini l'ouverture et la fermeture automatiques d'un étau ou des fixations de serrage automatiques de toute sorte. Serrez manuellement les pièces à l'avance et vérifiez l'emplacement sécurisé des pièces avant de mettre la machine en mode automatique. Il suffit de remplacer une palette par une autre et de laisser la machine faire le reste.

La grande zone fournie par les palettes permet d’accueillir des pièces plus longues, plus larges et plus grandes, ainsi que des pièces plus lourdes, par rapport aux APL, robots ou cobots. Il offre l’avantage d'avoir plusieurs tâches sur une seule machine en même temps. Comme le magasin de palettes n'est soumis à aucune restriction de dispositif de serrage de la pièce automatique, vous pouvez avoir n'importe quelle variété de pièces, sur plusieurs palettes, vous offrant le plus grand niveau de flexibilité sur plusieurs plateformes.

 Automatisation abordable

Chargeur automatique de pièces : priorité au prix le plus bas possible d’automatisation

  • La plateforme d’automatisation la plus abordable
  • Chargeur à portique à deux axes avec table programmable à axe unique
  • Pinces pneumatiques doubles, échangez la matière première avec la pièce finie
  • Les gabarits de commande Haas intégrés simplifient la configuration et la programmation
  • Accédez à plusieurs côtés de votre pièce, combinez les opérations et prolongez le temps de production
  • Libérez les personnes talentueuses pour produire plus
  • Fabrication des multiples de la même pièce
  • Ce processus est généralement utilisé pour les lots de taille moyenne à grande

Pour les petits usinages à 5 axes et 3+2, le chargeur automatique de pièces Haas est un excellent choix ! Les APL Haas sont la plateforme d'automatisation la plus abordable. Ces conceptions simples et compactes sont entièrement construites en interne, ce qui signifie que nous avons obtenu le coût de fabrication le plus bas possible, afin que vous puissiez bénéficier du meilleur rapport qualité-prix global dans un choix d’automatisation.

Toute automatisation augmente la complexité et nécessite un niveau d'investissement ; mais elle conduit également à une plus grande rentabilité globale et à une présence sur le marché plus forte de votre entreprise. Le chargeur automatique de pièces UMC est bien adapté aux pièces d’environ 5 pouces (125 mm) cubiques ou plus petites, et de moins de 10 lb (4,5 kg). L'APL sur une fraiseuse à 5 axes vous permet d'accéder à plusieurs côtés de votre pièce et de combiner plusieurs opérations, ce qui signifie que vous obtenez un temps d'exécution plus long par pièce et plus de temps d’opérations automatiques par jour. Les gabarits de commande Haas intégrés simplifient la configuration et la programmation de l'APL, le rendant plus viable pour les pièces plus courtes. Libérez vos employés talentueux, afin qu’ils puissent accomplir des tâches plus pertinentes et en faire plus en une journée.

L’APL Haas est un chargeur à portique à deux axes combiné à une table à axe unique programmable pour fournir un chargement et un déchargement de pièces simple et abordable à partir de votre fraiseuse Haas. Les pinces pneumatiques doubles permettent un simple échange de matière première avec la pièce finie pour maximiser la vitesse et augmenter la productivité. Une grande variété de gabarits de pièces de tôle métallique sont utilisés sur la table programmable pour passer d'une taille de pièce à l'autre, ou d'une forme de pièce à l'autre. L’APL Haas est un excellent choix pour les personnes qui cherchent à entrer dans l'automatisation tout en contrôlant leurs coûts.

 Automatisation polyvalente

Robots et cobots : ils offrent la plus grande flexibilité dans la mise en œuvre et la manipulation des pièces.

  • Chargement et déchargement automatiques des pièces
  • La plus polyvalente des solutions : la flexibilité de différents emplacements de chargement/déchargement
  • Station de retournement de pièce disponible 
  • Interface directe à la commande Haas
  • Accédez à plusieurs côtés de votre pièce, combinez les opérations pour prolonger le temps de production
  • Choix entre des pinces à station unique ou double
  • Fabrication des multiples de la même pièce
  • Les gabarits de contrôle simplifient la configuration et la programmation

Pour l’usinage 5 axes et 3+2 de petite et moyenne taille, les robots et cobots Haas offrent un avantage concurrentiel. Avec une grande variété de tailles, ils peuvent manœuvrer des pièces de moins de 1 pouce (25 mm) cubique jusqu’à des grandes dimensions de 6,5 pouces (165 mm), et dont le poids est inférieur à 30 lb (13,5 kg), selon la taille du robot/cobot.

Parmi les systèmes d'automatisation, les robots et les cobots offrent le plus grand degré de flexibilité. Vous pouvez avoir différents emplacements de chargement et déchargement et intégrer une station de retournement de pièce pour combiner plusieurs opérations. Les deux plateformes s'interfacent directement via la commande Haas, éliminant le besoin d'un intégrateur tiers, ce qui signifie que l'ensemble du pack est moins complexe, moins coûteux et plus prévisible.

L'utilisation d'un robot ou d'un cobot pour charger des pièces dans une fraiseuse à 5 axes vous permet d'accéder à plusieurs côtés de vos pièces et de combiner plusieurs opérations. La combinaison des opérations représente un temps d'exécution plus long par pièce et plus de temps d’opérations automatiques par jour.

L'automatisation d'un processus signifie souvent avoir à prioriser ses objectifs. Les ensembles robot et cobot Haas offrent un plus grand degré de flexibilité d’automatisation des petites pièces (1 à 12 pouces soit 25 à 300 mm de taille, ou pesant quelques onces à environ 40 lb soit 60 g à 18 kg). Si vous souhaitez incorporer des niveaux d'automatisation supplémentaires, tels que l'ajout de convoyeurs pour gérer la fourniture de pièces, ainsi que le retrait de pièces, un robot ou un cobot est la plateforme idéale.

Les packs robots et cobots Haas sont essentiellement les mêmes, à quelques exceptions près. Les deux sont des robots à 6 axes qui sont entièrement intégrés à la commande Haas et ils fonctionnent avec les mêmes gabarits Haas faciles à utiliser pour la configuration et la programmation. Les cobots sont plus légers, avec une capacité de détection de force qui leur permet d'être utilisés côte à côte avec des êtres humains. Bien qu’ils soient un peu plus lents que leurs robots industriels homologues, les cobots sont plus abordables, plus faciles à configurer et à programmer, et ne nécessitent pas de clôture de sécurité encombrante. Les robots industriels Haas sont capables de soulever des pièces un peu plus lourdes et sont plus rapides, mais ils nécessitent une clôture de sécurité ou un autre type de barrière protectrice, comme une barrière immatérielle ou un scanner de zone, pour un fonctionnement en toute sécurité. Les robots et les cobots permettent le chargement et le déchargement automatiques des pièces dans et à l’extérieur de l’UMC à 5 axes pour une opération automatique, ce qui est le plus grand facteur de gain de temps dans n'importe quelle solution d'automatisation.

Choisissez entre notre pince pneumatique unique pour une taille de pièce et une capacité de poids accrues, et notre pince pneumatique double pour les pièces plus petites et plus légères. La pince double vous permet d'intervertir la matière première avec une pièce finie en un seul passage pour maximiser la vitesse et augmenter la productivité. Habituellement, le robot/cobot charge une pièce dans un étau automatique et programmable, que Haas peut également fournir pour expérience d'achat plus facile et moins compliquée. Choisissez un robot ou un cobot Haas pour un plus grand degré de versatilité dans la manipulation des pièces.

Recently Updated

Vous avez encore des questions ? Demandez. Nous vous recontacterons prochainement.


Soyez aussi spécifique que vous le souhaitez, ainsi nous pourrons vous aider à trouver la meilleure solution automatisée pour votre atelier.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.