My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Pocket Mill
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Automatické nakladače obrobků
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor, standardní
      • Ovládací simulátor, prémiová
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • Stroje pro laserové obrábění
      • CNC tlakové brzdy
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • The Haas Control Balíčky hodnotných doplňků
      Balíčky hodnotných doplňků
      Balíčky hodnotných doplňků View All
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Swiss VF-1YT-EU

Pouze Evropa

Váš prohlížeč nepodporuje HTML5 video. Váš prohlížeč nepodporuje HTML5 video.

VF-1YT-EU

    JEN CNY
Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 508 × 508 × 508 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 10k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
  • Přehled
  • Specifikace
  • Galerie
  • Zaslat informace

Haas nabízí celou řadu modelů CNC řady VF, které vyhovují jakémukoli požadavku na velikost a výrobu. Bez ohledu na vaše potřeby existuje VF přesně vyhovující požadavkům vaší obráběčské dílny.

Každé vertikální obráběcí centrum řady VF nabízí skvělé funkce za vynikající ceny a nabízí řadu dostupných možností pro přizpůsobení vašeho stroje vašim přesným potřebám. Všechny CNC obráběcí stroje jsou konstruovány a sestavovány v kalifornském Oxnardu (USA).

Fréza VF-1YT-EU s prodlouženým pojezdem osy Y představuje naši chloubu VF-1. Tuto speciální konfiguraci pro evropský trh nabízíme za speciální cenu. 

  • Přímo poháněné „inline“ vřeteno s kuželem s 10 000 rpm
  • Boční zásobník nástrojů 30+1 nástroj
  • Přizpůsobitelné vašim potřebám
  • Náš nejoblíbenější model
  • Vyrobeno v USA
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
  • Leták k řadě VF
  • Tabulka kompatibility otočných produktů
Standardní prvky
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace

VF-1YT-EU – DOSTUPNÉ BALÍČKY VYLEPŠENÍ

ZÁKLADNÍ BALÍČEK

Speciální cena: 57 695 CHF

  • Vřeteno s 10 000 rpm, inline
  • Boční zásobník nástrojů 30+1 nástroj
  • Vnitřní chlazení
    JEN CNY
Zobrazit podrobnosti | Získat nabídku

POKROČILÝ BALÍČEK

Speciální cena: 64 990 CHF

  • Vřeteno s 10 000 rpm, inline
  • Boční zásobník nástrojů 30+1 nástroj
  • Vnitřní chlazení
  • Bezdrátový intuitivní systém sondování
  • Balíček pro údržbu chladicí kapaliny
  • Šnek na třísky
     
    JEN CNY
Zobrazit podrobnosti | Získat nabídku

PŘIPRAVENO NA POHON ČTVRTÉ OSY

Speciální cena: 69 790 CHF

  • Vřeteno s 10 000 rpm, inline
  • Boční zásobník nástrojů 30+1 nástroj
  • Vnitřní chlazení
  • Bezdrátový intuitivní systém sondování
  • Šnek na třísky
  • Balíček pro údržbu chladicí kapaliny
  • Pohon čtvrté osy
  • Dynamické ofsety obrobku / řízení středového bodu nástroje
  • Vysokorychlostní obrábění
  • Programovatelná tryska chladicí kapaliny
     
    JEN CNY
Zobrazit podrobnosti | Získat nabídku

PŘIPRAVENO NA POHON PÁTÉ OSY

Speciální cena: 73 490 CHF

  • Vřeteno s 10 000 rpm, inline
  • Boční zásobník nástrojů 30+1 nástroj
  • Vnitřní chlazení
  • Bezdrátový intuitivní systém sondování
  • Šnek na třísky
  • Balíček pro údržbu chladicí kapaliny
  • Pohon čtvrté osy
  • Pohon páté osy
  • Dynamické ofsety obrobku / řízení středového bodu nástroje
  • Vysokorychlostní obrábění
  • Programovatelná tryska chladicí kapaliny
     
    JEN CNY
Zobrazit podrobnosti | Získat nabídku
Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 20.00 in 508 mm
Osa Y 20.00 in 508 mm
Osa Z 20.00 in 508 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 24.0 in 610 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 30.0 hp 22.4 kW
Max. rychlost 10000 rpm 10000 rpm
Max. krouticí moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Max. krouticí moment s volitelnou převodovkou 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Kužel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chlazení Liquid Cooled Liquid Cooled
Stůl S.A.E METRIC
Délka 26.0 in 660 mm
Šířka 18.0 in 457 mm
Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdálenost T-drážek od středu 4.92 in 125 mm
Počet standardních T-drážek 3 3
Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 650 ipm 16.5 m/min
Rychloposuv na X 1000 ipm 25.4 m/min
Rychloposuv na Y 1000 ipm 25.4 m/min
Rychloposuv na Z 1000 ipm 25.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 2550 lbf 11343 N
Max. síla Y 2550 lbf 11343 N
Max. síla Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
Nástroj k nástroji (prům.) 2.80 s 2.80 s
Tříska-tříska (prům.) 3.60 s 3.60 s
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
Exportní paleta 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
Hmotnost 8000 lb 3629.0 kg

POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

 

**Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Language Preference :
Loading
Super rychlost v akci
Vysoké rychlosti vřetena, rychloposuvy a rychlé změny nástrojů zkracují doby cyklů a zvyšují produktivitu výroby.
Super rychlost se čtvrtou osou
Podívejte se, jak rychle lze na stroji VF-2SS vyrábět díly se super rychlým otočným stolem HRC210.
Podívejte se na naše stroje VF v akci
Projděte si náš skvělý soutěžní obchod a podívejte se na celou řadu strojů řady VF a dalších strojů Haas v akci při výrobě dílů, které vítězí.
Odebírání třísek a mazání nástrojů
Podívejte se na všechny způsoby, jakými vertikální obráběcí centra Haas zajišťují mazání řezných nástrojů a odebírání třísek z frézované oblasti.

Náhradní díly


Nahraďte opotřebené díly na stroji pravými díly od výrobce OEM. Máme jich tisíce na skladě ihned k dodání.

NAKUPOVAT

Vylepšení výkonu


Zajistěte ještě lepší výkon stroje Haas s možnostmi pro vysokou produktivitu, které si můžete nechat nainstalovat v prodejně.

NAKUPOVAT

Vylepšení údržby


Nastavte stroj tak, aby se jednodušeji obsluhoval, a přitom se snížily prostoje. K dispozici je řada řešení.

NAKUPOVAT
Recently Updated

Další podobné stroje


MENŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR
Product Image

VF-1

Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 508 × 406 × 508 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 8.1k RPM
  • 20 Kapacita nástroje
    JEN CNY
velmi rychlý model
Haas VF-1SSYT-EU

VF-1SSYT-EU

Super rychlá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 508 × 508 × 508 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
větší pojezd osy X
Haas VF-2YTSS-EU

VF-2YT-EU

Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 762 × 508 × 508 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 10k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING PŘIJÍMÁ NÁSLEDUJÍCÍ:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení o usnadnění přístupu
  • Prohlášení DNSH
  • Soulad s vývozními požadavky
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gene Haas
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2026 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255