Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Swiss VF-1YT-EU

Samo za Evropo

Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

VF-1YT-EU

    SAMO CNY
Vertikalni CNC-rezkar s hodi 508 x 508 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 10k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
  • Pregled
  • Specifikacije
  • Galerija
  • Pošlji informacije

Haas ponuja široko paleto CNC-modelov serije VF, ki ustrezajo vsaki velikosti in proizvodni zahtevi. Ne glede na vaše potrebe, je na voljo model VF, ki ustreza potrebam vaše orodjarne.

Vsak vertikalni obdelovalni center serije VF zagotavlja izjemne funkcije po odlični ceni in vsebuje široko paleto razpoložljivih možnosti za prilagoditev vašega stroja vašim natančnim potrebam. Vsi stroji Haas so zasnovani in sestavljeni v Oxnardu v Kaliforniji v ZDA.

VF-1YT-EU je razširjena različica osi Y našega vodilnega VF-1, konfiguriranega za evropski trg, kjer ga ponujamo po posebni ceni. 

  • Direktni pogon vretena z 10.000 rpm
  • Stranski menjalec orodij 30+1
  • Prilagodljiv vašim potrebam
  • Nap najbolj priljubljen model
  • Izdelano v ZDA
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Prospekt – serija VF
  • Preglednica ustreznih delilnikov
Standardne funkcije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije

VF-1YT-EU – NA VOLJO POSODOBITVENI PAKETI

OSNOVNI PAKET

Posebna cena: 57.695 CHF

  • Linijsko vreteno z 10.000 rpm
  • Stranski menjalec orodij 30+1
  • Sistem hlajenja skozi vreteno pripravljen
    SAMO CNY
View Details | Get Quote

NAPREDNI PAKET

Posebna cena: 64.990 CHF

  • Linijsko vreteno z 10.000 rpm
  • Stranski menjalec orodij 30+1
  • Sistem hlajenja skozi vreteno pripravljen
  • Sistem brezžičnega merjenja
  • Paket za vzdrževanje emulzije
  • Polžni transporter odrezkov
     
    SAMO CNY
View Details | Get Quote

PRIPRAVLJENO NA 4. OS

Posebna cena: 69.790 CHF

  • Linijsko vreteno z 10.000 rpm
  • Stranski menjalec orodij 30+1
  • Sistem hlajenja skozi vreteno pripravljen
  • Sistem brezžičnega merjenja
  • Polžni transporter odrezkov
  • Paket za vzdrževanje emulzije
  • Krmilnik za 4. os
  • Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke
  • Visoko hitrostno strojno obdelovanje
  • Programsko nastavljiva šoba za hlajenje
     
    SAMO CNY
View Details | Get Quote

PRIPRAVLJENO NA 5. OS

Posebna cena: 73.490 CHF

  • Linijsko vreteno z 10.000 rpm
  • Stranski menjalec orodij 30+1
  • Sistem hlajenja skozi vreteno pripravljen
  • Sistem brezžičnega merjenja
  • Polžni transporter odrezkov
  • Paket za vzdrževanje emulzije
  • Krmilnik za 4. os
  • krmilnik za 5. os
  • Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke
  • Visoko hitrostno strojno obdelovanje
  • Programsko nastavljiva šoba za hlajenje
     
    SAMO CNY
View Details | Get Quote
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 20.00 in 508 mm
Y-os 20.00 in 508 mm
Z-os 20.00 in 508 mm
Čelo vretena do mize (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Čelo vretena do mize (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hitrost 10000 rpm 10000 rpm
Maks. navor 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Maks. navor z opcijo menjalnika 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlajenje Liquid Cooled Liquid Cooled
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 26.0 in 660 mm
Širina 18.0 in 457 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Razdalja med T-utori 4.92 in 125 mm
Število standardnih T-utorov 3 3
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 650 ipm 16.5 m/min
Hodi na X 1000 ipm 25.4 m/min
Hitri hodi na Y 1000 ipm 25.4 m/min
Hitri hodi na Z 1000 ipm 25.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 2550 lbf 11343 N
Maks. sila Y 2550 lbf 11343 N
Maks. sila Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta SMTC SMTC
Kapaciteta 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
Od orodja do orodja (povprečno) 2.80 s 2.80 s
Od odrezka do odrezka (povprečno) 3.60 s 3.60 s
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
Izvozna paleta 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
Teža 8000 lb 3629.0 kg

OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

* Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading
Izjemna hitrost v akciji
Velike hitrosti vretena, hitri hodi in hitre menjave orodja skrajšajo čase cikla in omogočajo proizvodnjo velikega obsega.
Super Speed s 4. osjo
Oglejte si, kako hitro lahko izdelate dele na VF-2SS z izjemno hitrim delilnikom HRC210.
Oglejte si stroje VF med delovanjem
Pojdite na ogled velike dirkaške delavnice in si oglejte široko paleto strojev serije VF in drugih strojev podjetja Haas v akciji, pri izdelavi delov, ki zmagujejo!
Čiščenje odrezkov in mazanje orodja
Oglejte si vse načine, na katere vertikalni obdelovalni centri Haas ohranjajo vaša orodja za rezkanje namazana in čistijo odrezke z območja rezkanja.

Nadomestni deli


Zamenjajte izrabljene dele na svojem stroju z originalnimi OEM deli. Na zalogi jih imamo na tisoče in pripravljeni so za odpremo.

KUPITE ZDAJ

Nadgradnja zmogljivosti


Naj vaš stroj Haas deluje še bolje z visokoproduktivnimi možnostmi, ki jih lahko namestite kar v vašem obratu.

KUPITE ZDAJ

Nadgradnja vzdrževanja


Za lažje upravljanje vašega stroja in skrajšanje časa nedejavnosti Na voljo so različne možnosti.

KUPITE ZDAJ
Recently Updated

Drugi podobni stroji


MANJŠE DELOVNO OBMOČJE
Product Image

VF-1

Vertikalni CNC-rezkar s hodi 508 x 406 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
  • 20 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
superhitrostni model
Haas VF-1SSYT-EU

VF-1SSYT-EU

Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 508 x 508 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
večji hod X-osi
Haas VF-2YTSS-EU

VF-2YT-EU

Vertikalni CNC-rezkar s hodi 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 10k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.