My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
Cobot Stand, Fixed 30" (CBT STAND-FIXED 30)

Product Image

STÁHNĚTE SI OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU PRO JAKÝKOLI STROJ HAAS

ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU


Stojan Cobot, pevná výška 30"

    JEN CNY
Pevná podpora pro váš cobot
  • Informace o doplňku
  • Specifikace

Přehled

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

K DISPOZICI NA TĚCHTO STROJÍCH

Tento robustní trubicový ocelový stojan zvedá váš kobot Haas 30" (762 mm) nad podlahu, aby poskytoval další dosah v závislosti na vaší aplikaci. Horní montážní deska má více uspořádání otvorů pro šrouby, která akceptují všechny koboty Haas.

  • Pevná výška 30" (762 mm)
  • Horní montážní deska akceptuje všechny koboty Haas
  • Základní deska má vyrovnávací šrouby pro snadné nastavení
  • Pevná konstrukce ze čtvercových trubek/plechu

 

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Rozměry horní desky a základní desky

Stáhnout 3D model

  • 3D model (ZIP)
SERVISNÍ DOKUMENTY
K DISPOZICI U NÁSLEDUJÍCÍCH STROJŮ
Měrný systém Univerzální – ANSI, ISO
Měrný systém Univerzální – ANSI, ISO
Typ Podstavec
Řada robotů HC5 (5 kg x 800 mm),  HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm)
Materiál Ocel
[a] Rozměr 10,551 palců \ 268,0 mm
[b] Rozměr 8,976 palců \ 228,0 mm
[c] Rozměr 9,449 palců \ 240,0 mm
[d] Rozměr 8,465 palců \ 215,0 mm
[OAL] Celková délka 11,8 palců \ 300,0 mm
[OAW] Celková šířka 11,8 palců \ 300,0 mm
[OAH] Celková výška 30,0 palců \ 762,0 mm
Hmotnost 87,3 lb \ 39,6 kg
Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více informací o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Language Preference :
Loading
Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.